Innovatív érzékelők és rendszerelektronikaA mobil gépek optimális rendszerarchitektúrájáért

A világszerte megállíthatatlan digitalizáció nagy hatással van arra, hogy a mobil gépek hogyan kommunikálnak a külvilággal, és lefekteti az új üzleti modellek alapjait. Ez új lehetőségeket nyit meg a géphasználat, a gépkezelés, a kibővített funkcionalitás, a nagyobb rendelkezésre állás és a nagyobb termelékenység terén.

Az érzékelőktől, vezérlőktől és kijelzőktől a kiterjedt kapcsolódási alkalmazásokig és felhőalkalmazásokig – átfogó termékkínálatunk segít ügyfeleinknek abban, hogy tökéletes megoldásokat hozzanak létre piacaikra. Szinte minden termék esetében a HYDAC végzi a házon belüli fejlesztés és gyártás nagy részét. Például a HYDAC azon kevés társaságok egyike, amelyek házon belül fejlesztenek és gyártanak vékonyréteg-érzékelő cellákat nyomástávadókhoz, lehetővé téve az alkalmazással kapcsolatos követelmények és speciális szempontok figyelembevételét a cellafejlesztési folyamat során. Ez lehetővé teszi olyan termékek előállítását, amelyek az alkalmazáshoz igazodnak, magas szintű mérési minőséggel és mechanikai robusztussággal.

Rendszerarchitektúra

Az Ön válasza az új üzleti modellekre és a növekvő adatmennyiségekre: A HYDAC kiterjedt termékskálát kínál, amely érzékelőkből, vezérlőkből, kijelzőkből és átjárókból áll. A kiegészítő szoftverekkel, szimulációkkal, teszteléssel és felhőalkalmazásokkal mindent megtalál, amire szüksége van egy nagy teljesítményű architektúra létrehozásához. A mobil gépekkel szemben támasztott szigorú követelmények teljesítése érdekében tökéletes megoldást találunk az olyan kihívásokra, mint a könnyű szervizelés, a könnyű használat és a gépek rendelkezésre állása. Sok éves szakértelmünkkel termékeinkkel, valamint tanácsadási és mérnöki szolgáltatásokkal tudjuk támogatni Önt a tervezésben és a sorozatindításban, valamint a későbbi alkatrész beszerzésben.

Funkcionális biztonság

A mobil gépek funkcionális biztonsága minden fejlesztési folyamat alapvető eleme. A gépek bonyolultságának növekedése és a gyakorlatban a géphasználattal kapcsolatos követelmények nagyszámú nemzeti és nemzetközi szabványt eredményeztek, amelyeket minden gépgyártónak be kell tartania. A HYDAC érzékelők, vezérlők, alrendszerek és fejlesztőeszközök széles választékát kínálja, amelyek segíthetnek a kötelező szabvány-követelményeknek való megfelelésben. Alkatrészeink többsége TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik az ISO 13849, ISO 25119, ISO 26262 és ISO 19014 szerint, amely igazolja azok biztonsággal kapcsolatos minőségét.

Állapotfigyelés és előrejelző karbantartás

Az állásidő minimalizálása – a rendelkezésre állás maximalizálása: az új üzleti modellek és bérbeadási formák új módokon teszik relevánssá a mobil gépek állapotfelügyeletét. Az állapotfigyelés és az előrejelző karbantartás gyorsabb hibaelhárítást és jobb szervizkezelést tesz lehetővé. A gép távolról való elérése értékes gépadatokat is biztosít, amelyek segítségével például korai észlelhető hibákat, vagy gazdaságos szervizintervallumokat tervezhet. Képes elemezni az egyes géptípusok viselkedését globálisan és sokféle környezeti körülmény között. Megoldásaink hatékony állapotfelügyeletet tesznek lehetővé, így Ön csökkentheti az állásidőket és az erőforrás-felhasználást, valamint növelheti gépének rendelkezésre állását.

Intelligens érzékelők

Kövessen nyomon mindent: az automatizálás, az új üzleti modellek és a digitális hálózatok fényében érdemes innovatívabb érzékelőket használni, és bizonyos esetekben továbbiakat is. Az intelligens érzékelők alapvető funkciójukon – a változók mérésén – túlmenően további értékes információkkal is szolgálhatnak, például a javasolt cselekvési módokról. A HYDAC intelligens érzékelőket kínál számos funkcióval. Például egy kiegészítő fekete doboz funkcióval rendelkező változat, amely lehetővé teszi a múltbeli adatok szükség szerinti elérését. Vagy egy érzékelő, amely algoritmusok alapján cselekvést javasol.  Hozzáadott érték valódi előnyökkel: észlelje gyorsabban a géphibákat, és csökkentse a gép szervizelésének és karbantartásának költségeit.

Helyzetérzékelés

A helyzetérzékelők különleges szerepet játszanak az automatizálásban. A bonyolultabb zárt hurkú vezérlési feladatoktól, mint például az inverz kinematika, a megbízható munkatartomány-korlátozásig  –  a HYDAC termékcsalád innovatív és robusztus lineáris helyzet-, szög- és dőlésérzékelőket kínál mindenféle segédfunkcióhoz,  zárt hurkú vezérlési és felügyeleti funkcióhoz . Azt, hogy melyik érzékelő a legmegfelelőbb, nagymértékben az adott alkalmazás, a környezeti feltételek és a mechanikai integráció lehetősége határozza meg. Bízzon szakembereinkben: sok éves gyakorlati tapasztalatunkkal megtaláljuk az Ön számára optimális megoldást.

Hatékony érzékelőkoncepciók és segédfunkciók megvalósítása a HYDAC segítségével. További információ

Rendszerek a digitális látómező javítására

A visszapillantó tükrök, az oldalsó tükrök és a munkatükrök a mobil gépeken és járműveken gyakran nem fedik le a gép minden területét – különösen a holtterek jelentenek veszélyt. Ez még fontosabbá teszi a személyre szabott megoldásokat a mobil gépek látómezejének javítására. Szigorú szabványok vonatkoznak a robusztusságra és a képminőségre, valamint az egyszerű integrációra és kezelésre. Válassza a HYDAC-ot fejlesztési partnerének. Az Ön igényei alapján testreszabott rendszermegoldásokat dolgozunk ki, amelyek ma és a jövőben is megállják a helyüket. Kérjen tanácsot elektronikai szakértőinktől az Ön egyedi látómező megoldásához. Olvasson bővebben most.

Jövőbiztos rendszerarchitektúrák: további információ a digitális látómező javításáról

Elektromobilitás

Az elektromobilitás előnyei egyértelműek: a helyi kipufogógáz-kibocsátás kiküszöbölése, azonnali nagy hajtási nyomaték, valamint különösen csendes és alacsony vibrációjú hajtás. A HYDAC átfogó elektronikai termékpalettával rendelkezik hidrogénüzemű és akkumulátoros járművekhez és mobil gépekhez. A kiterjedt know-how-nak köszönhetően a HYDAC új hidrogénnyomás-távadó-sorozatot hozott létre a piacon, például világszerte sikeresen alkalmazzák az üzemanyagcellás járművekben. A hidrogénnel való kompatibilitás bizonyos anyagok felhasználásával biztosított, és a készülékek EC79/2009 tanúsítvánnyal rendelkeznek. A kínálatunk azonban jóval túlmutat ezen: a hidrogéntermeléstől és logisztikától a hidrogéntöltő állomások rendszereiig, portfóliónk megbízható, innovatív és robusztus alkatrészeket kínál, beleértve a robbanásveszélyes légkörben alkalmazható nagyszámú jóváhagyást.

HYDAC érzékelők és rendszerelektronikai portfólió Fedezze fel átfogó termékkínálatunkat

HYDAC érzékelők

Érzékelők: a gép szemei. A megbízható alkalmazási megoldások sarokkövei a pontosság, a robusztusság, a funkcionális biztonság, valamint a mechanikai és elektromos integrációs képesség. A HYDAC széles választékot kínál ehhez, beleértve a nyomás, hőmérséklet, lineáris helyzet, szög, dőlésszög, folyadékszint, áramlási sebesség és forgási sebesség mérésére szolgáló érzékelőket, valamint a részecskeszennyeződést és az olaj állapotát. A szabványos alkalmazásokhoz készült termékek mellett a termékpaletta olyan speciális alkalmazásokra is kiterjed, mint a potenciálisan robbanásveszélyes légkör, hidrogén, hajók és fokozott funkcionális biztonságú alkalmazások.

További információ a HYDAC érzékelőtechnikáról

HYDAC méréstechnika

A HYDAC számos különböző mérőműszerrel rendelkezik az egyszerű mérési feladatok elvégzéséhez, egészen a nagy léptékű és összetett mérési feladatokig. Ezek a műszerek főként funkcionális hatókörükben különböznek egymástól, például a mérési bemenetek számában, a mért adatok rögzítési kapacitásában és a kényelmes grafikus megjelenítésben. A hordozható adatrögzítők intuitív kezeléssel és egy plug and play móddal is rendelkeznek, amely lehetővé teszi az érzékelők felismerését és automatikus telepítését, amikor csatlakoztatják őket.

További információ a HYDAC méréstechnikáról

HYDAC vezérléstechnika

Minden új generáció fejlődésével a mobil gépek és a bennük használt elektronika komplexitása nő. A HYDAC programozható vezérlői tökéletes platformot kínálnak mindenféle követelményhez és alkalmazáshoz – erős, biztonságos, megbízható és rugalmas.

További információ az irányítástechnikáról

HYDAC vizualizáció

A könnyű használhatóság és a járműinformációk biztosítása már egy ideje jelentős szerepet tölt be a mozgó gépekben. A kijelzőknek még rossz fényviszonyok között is könnyen olvashatónak és intuitív kezelésnek kell lenniük. Az egyre bonyolultabb működési funkciók vezérléséhez egyre nagyobb mennyiségű adatot kell begyűjteni a gépből és környezetéből, és előfeldolgozni. Az új Vision 3 kijelzőgenerációt úgy fejlesztették ki, hogy még hatékonyabban megfeleljen a mobilgép-gyártók igényes követelményeinek.

További információ a vizualizációról

HYDAC csatlakozás

A korszerű, szolgáltatásorientált szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlen a külvilággal való kapcsolat kialakítása. A járművek közötti kommunikáció ugyanolyan fontos, mint az információcsere egy irányítóközponttal. A belső gépi kommunikációhoz és a digitális adatok külső kommunikációjához megfelelő interfészekkel ellátott átjárók választékát kínáljuk.

További információ a csatlakozásról

HYDAC alkalmazásszoftver

A gépvezérlő és megjelenítő alkalmazásoktól a távoli megoldásig: szakértőinkkel együttműködve olyan alkalmazás-specifikus megoldásokat tervezünk, amelyeket sorozatgyártásra készen teszteltek és validáltak. Tudjon meg többet a HYDAC hajtásrendszerekről, vezérlőrendszerekről és segédrendszerekről, beágyazott szoftverekről és szoftvereszközökről, valamint telematikai és felhőalkalmazásainkról.

További információ a MATCH alkalmazásszoftverről

HYDAC alrendszerek

Termékpalettánk az elektrohidraulikus gépvezérlők szoftvermegoldásait, valamint az elektrohidraulikus kormányrendszerek, felfüggesztési rendszerek és elektrohidraulikus vagy elektromos ventilátorvezérlések széleskörű megoldásait foglalja magában. Az összes alrendszer-megoldás tökéletesen összehangolt, hogy megfeleljen a HYDAC vezérlők, érzékelők és szeleptechnika termékcsaládjának, és a funkciók széles skáláját kínálja.