Anyagmozgató gépekkel szemben támasztott követelmények Ezekre a tényezőkre összpontosítunk rendszereink fejlesztése során

Beépítési hely optimalizálása

A szűk környezetben és szűk helyeken való munkavégzés kulcsfontosságú kihívás az emelő- és anyagmozgató gépek számára. A szükséges telepítési hely optimalizálása ezért a hatékonyság és a biztonság növelésének kulcsa. Csak így lehet javítani a manőverezhetőséget és kiterjeszteni a munkaterületet. A hatékonyabb működés és a fokozott biztonság mellett az optimalizált és kompakt kialakítás hozzájárul a kopás csökkenéséhez, a jobb ergonómiához és a nagyobb teherbíráshoz.

Precízió és finomvezérlés

Legyen szó nehéz rakományok milliméteres pontosságú pozicionálásáról, vagy érzékeny tárgyak finom kezeléséről – a pontos irányítás döntő tényező a biztonság, a hatékonyság és a minőség szempontjából. A precíz mozgások lehetővé teszik a rakomány pontos pozicionálását, minimalizálják a károsodás kockázatát és kiváló munkavégzést eredményeznek. A finoman vezérelhető kezelőelemek intuitív működést biztosítanak, és kiterjesztik az alkalmazások körét a maximális precizitást igénylő kényes feladatokra.

Funkcionális biztonság

Világszerte szigorú biztonsági előírások vonatkoznak a munkaállványokra és az anyagmozgató gépekre. Ezen előírások betartását nem csak a törvény írja elő. Az ember és a gép védelméhez is elengedhetetlen. Minden érintett biztonsága érdekében az anyagmozgató gépeknek meg kell felelniük a legmagasabb biztonsági előírásoknak. Ugyanakkor a funkcionális biztonsági rendszerek biztosítják a rakományok biztonságos és hatékony mozgatását.

Az Ön igényeire szabott megoldások széles választéka emelés- és anyagmozgatási technikáhozFejlesztő partnerként ismerjük az Ön kihívásait, és a megfelelő megoldásokat kínáljuk

Jövőbiztos rendszermegoldások az optimális teljesítmény érdekében: az emelés és anyagmozgatás szakértőiként segítünk Önnek a legkorszerűbb anyagmozgató gépek fejlesztésében, az Ön igényeinek megfelelően. Olvasson többet a legfontosabb HYDAC témáinkról, és fedezzen fel más innovatív megoldásokat például a következő területeken:

HYDAC megoldások a mobil gépek fokozott funkcionális biztonságáért.

Funkcionális biztonság

Villamosítsa mobil gépeit HYDAC megoldásokkal.

E-mobilitás

Keressen igény szerinti hőgazdálkodási megoldást anyagmozgató gépéhez.

Hőgazdálkodás

Kompakt aggregát

Optimalizálja munkaállványát a HYDAC segítségével: kompakt aggregátjaink sokkal több funkciót kínálnak, mint az emelés és süllyesztés. Ennek az az oka, hogy az integrált biztonsági funkciók, mint például a hőmérséklet-felügyelet különösen hozzájárulnak az anyagmozgató gép megbízhatóságának növeléséhez. Az egyszerű karbantartás és az intuitív kezelés a könnyen hozzáférhető alkatrészeknek köszönhetően a maximális termelékenységet is biztosítja. Az innovatív szeleptechnológia redundáns szelepekkel precíz mozgásokat, maximális biztonságot és kényelmes működést tesz lehetővé.

Állandó rendelkezésre állás az Ön munkaállványához. Tudjon meg többet

Fővezérlő

A fővezérlő az anyagmozgató gép agya. Ez azért van így, mert ez koordinálja az összes mozgást és funkciót – legyen szó mozgásról, emelésről és süllyesztésről vagy összetett munkafunkciókról. Innovatív fővezérlő szelepeink biztosítják azt a rugalmasságot, amelyre szüksége van az emelés- és anyagmozgatási technika speciális alkalmazásaihoz. A moduláris felépítésnek köszönhetően a rendszert pontosan az Ön igényeihez tudjuk szabni, így biztosítva az optimális teljesítményt és hatékonyságot. A megoldás integrált diagnosztikai és leállítási funkciókkal is rendelkezik, hogy megfeleljen az összes vonatkozó biztonsági követelménynek. Szakértőink átfogó tanácsot adnak a funkció-specifikus optimalizálásról.

Tapasztalja meg az intelligens vezérlés előnyeit. További információ

Terheléstartó szelepek

Első a biztonság: az emelés- és anyagmozgatási technika világában nem ritkák az előre nem látható események. Bízzon megbízható biztonsági szelepeinkben alkalmazottai és gépei védelmében. Legyen szó terheléstartó szelepről, leengedő fékszelepről vagy tömlőszakító szelepről – kompakt alkatrészeink maximális biztonságot és stabilitást biztosítanak nehéz terhek kezelésekor. Védje befektetését és minimalizálja a balesetek kockázatát.

Megfelel a legmagasabb biztonsági előírásoknak. További információ

Gravitációs süllyesztés

Bízzon a gravitációban a villamosításnál, és takarítson meg értékes energiát a gravitációs süllyesztéssel: a HYDAC arányos fojtószelepekkel többé nincs szüksége hidraulikus erőre a rakományok leengedésekor. Míg a hagyományos süllyesztő fékszelepek nagy energiabevitelt igényelnek a szivattyúnál, addig a gravitációs süllyesztő rendszerek célzottan használják ki a gravitációt. Arányos fojtószelepeink a PWS sorozatból maximális rugalmasságot kínálnak. A beépített soft-shift funkciónak köszönhetően a szelepeket precíz áramlásszabályozásra és egyenletes váltási műveletekre egyaránt használhatja. Komplex arányos szabályozás nem szükséges.

Rugalmas, robusztus, hatékony: fedezze fel szelepmegoldásainkat

Tartályoptimalizálás

Az anyagmozgató gépek nagy teljesítménye és hatékonysága érdekében különösen szükséges egy kompakt rendszerarchitektúra, amely a telepítési helyhez optimalizált. Itt jövünk be mi a képbe: átfogó szimulációs szakértelemmel és több mint 800 sikeresen megvalósított projekttel egy virtuális tartályterv segítségével határozzuk meg hidraulikatartályának megtakarítási lehetőségeit. A tartály mérete gyakran akár 80%-kal is csökkenthető. Ez jelentős tervezési szabadságot biztosít a gépet illetően, és csökkentett anyagfelhasználást, alacsonyabb olajmennyiséget és könnyű, kényelmes szervizhozzáférést tesz lehetővé.

Fedezze fel a hidraulikatartályban rejlő lehetőségeket most. Tudjon meg többet

Mérnöki támogatás: az Ön elképzelése, szakértelmünk – erőink egyesítése a siker érdekében

Segítünk elsajátítani az emelés- és anyagmozgatási technika terén felmerülő speciális kihívásokat. Fedezze fel átfogó szimulációs és mérnöki szolgáltatásainkat.

Tudjon meg többet

Letöltések