A HYDAC moduláris rendszer mobil gépek asszisztens rendszereihezTöbb, mint egyszerű eszközök: gépe intelligens asszisztenssé válik
Az elektrohidraulikus és asszisztens rendszerekkel kapcsolatos megoldásainkkal az optimális gépplatformot tudjuk biztosítani Önnek. Takarítson meg értékes fejlesztési időt – a moduláris HYDAC rendszer lehetőséget ad arra, hogy az előre kifejlesztett rendszereket az Ön gépének igényei szerint paraméterezze. Előny: a moduláris megoldások könnyen integrálhatók és költséghatékonyak. Forduljon hozzánk automatizálási projektjével kapcsolatban most!
Intelligens fordulatszám-szabályozás: HYDAC forgó hajtásvezérlés
Intelligens típusú fordulatszám-szabályozás mobil alkalmazásához: HYDAC Rotary Drive Control. A HYDAC asszisztens rendszer a jól bevált hidraulikát okos vezérlési technológiával ötvözi. Ez biztosítja a maximális pontosságot és dinamikus teljesítményt – még nyomásingadozások esetén is. Rotary Drive megoldásunkat úgy terveztük, hogy zökkenőmentesen illeszkedjen a meglévő hajtáskialakításokba. Ez azt jelenti, hogy a rendszer összes releváns adata egy szempillantás alatt elérhető. A HYDAC Machine Service Tool megfelelő felhasználói felületet biztosít a paraméterek módosításához és a mért értékek kiolvasásához.
Rendkívül dinamikus és precíz – tudjon meg többet a Rotary Drive Controlról
Elektrohidraulikus kormányzás: HYDAC ADSteer
A kényelem, a termelékenység és a fenntarthatóság különösen fontos a működés és a hosszú munkanapok során. Innovatív kormányrendszereink növelik az Ön teljesítményét, és maximális stabilitást és manőverezhetőséget biztosítják anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a biztonság terén. Moduláris rendszerünknek köszönhetően testreszabott megoldást tudunk kifejleszteni – olyat, amely tökéletesen illeszkedik mobil alkalmazásához. Okos asszisztens funkcióinkkal a kormányzás a lehető legbiztonságosabb a produktivitás növelése érdekében.
Használja ki kormányzása teljes potenciálját most További információ
Gépvezérlés alkalmazásszoftverrel: HYDAC EHC
A HYDAC EHC gépvezérlésünk tökéletes alrendszert kínál gépi alkalmazásszoftverrel a hidraulikus mobil szelepek kézi vezérléséhez arányos vagy be/ki üzemmódban. Az EHC-vel egyszerűen felépíthető a gépvezérlő rendszer: csatlakoztasson analóg botkormányokat, funkciógombokat vagy üléskapcsolókat a vezérlőhöz, és csatlakoztassa egyszerűen a mobil szeleptengelyek vezérlőszelepeit. Paraméterezze az alkalmazásszoftvert, és konfigurálja a funkciókat a kívánt rendszerviselkedésnek megfelelően. Tudjon meg többet szoftverünkről és a különböző elérhető verziókról most.
Hogyan állíthatja be gyorsan gépét egy elektrohidraulikus vezérléssel? Olvasson tovább most!
Aktív gémvezérlés: HYDAC Ground Control
Tartsa be az egyre szigorúbb környezetvédelmi irányelveket, és kímélje meg erőforrásait: a HYDAC Ground Control aktív gémvezérlési alrendszerrel takarékosan használhatja a műtrágyát és a növényvédő szereket. Innovatív rendszerünk még a legnehezebb környezeti körülmények között is az optimális magasságba vezeti a gémet, és megdönti a termény felett. Ez növeli a működési sebességet és precízebbé teszi az alkalmazást.
Asszisztens funkciók alkalmazása: HYDAC pozícióérzékelők
A pozícióérzékelők a mobil gépautomatizálás nélkülözhetetlen elemei, mivel pontos visszajelzést adnak a környezetben való elhelyezkedésről. A HYDAC érzékelők termékválasztéka a lineáris pozíció, a szög és a dőlésszög mérésére szolgáló bevált technológiákkal testre szabott megoldásokat tesz lehetővé minden géptípushoz. A pozícióérzékelők megfelelő kombinációjának kiválasztása összetett, ezért fontos, hogy egy szakértő partner álljon Ön mellett. A HYDAC sok éves tapasztalatot és átfogó támogatást nyújt a megfelelő érzékelők elmezéséhez, kiválasztásához és beépítéséhez.
Alkalmazza testre szabott érzékelőmegoldását. További információ
Tekintse át a helyzetet a HYDAC segítségével: digitális látómező megoldások
A mobil gépek a jövőben rugalmas rendszerarchitektúrákat igényelnek: testre szabott megoldásaival a HYDAC kiterjeszti a mobil gépek látómezőjét, növelve a biztonságot és a hatékonyságot. Robusztus és kiváló minőségű kamera-monitor rendszereink könnyen integrálhatók és üzemeltethetők. Legyen szó a láthatóság hiányosságainak megszüntetéséről, a munkafolyamatok vizualizálásáról vagy az MI támogatásáról – az Ön egyedi igényeinek megfelelő komponenseket kínálunk.
Optimalizálja munkafolyamatait. Mutatjuk, hogyan!
HYDAC moduláris elemek az Ön asszisztens rendszeréhez és asszisztens funkciók Fedezze fel átfogó termékkínálatunkat intelligens gépplatformjához most
Precíz hidraulikus hajtástechnika és vezérléstechnika
A szelepgyártásban szerzett hidraulikus szakértelmünkkel fenntarthatóan optimalizálhatjuk az Ön funkcióit. Használja ki a hely szempontjából optimalizált komponenseink kiváló integrálhatóságát: a rugalmas és gyors megvalósítás értékes fejlesztési időt takarít meg. Rendkívül kompakt és testre szabható kialakításunk csökkenti a nyomásveszteséget, miközben kíméli erőforrásait.
Bővebb információ a HYDAC hajtástechnológiáról és vezérlési technológiáról
Érzékelők a pozíció észleléséhez
Az automatizálás kulcsa: érzékelők. Csak az információk optimális kombinációja eredményez személyre szabott rendszerarchitektúrát. A HYDAC átfogó és innovatív termékválasztékot kínál erre a célra – a pozícióérzékelőktől, mint például a lineáris pozícióérzékelők, a szögérzékelők és a dőlésszög-érzékelők, a folyadékérzékelőkig, mint például a nyomásérzékelők, hőmérséklet-érzékelők és áramlásérzékelők. A hangsúly itt a precizitáson, a dinamikus teljesítményen, a funkcionális biztonságon és a kompakt kialakításon van, amelyek jelentősen megkönnyítik a gépintegrációt.
Digitális kamerák
A HYDAC digitális kamerákat kimondottan a látómező kiterjesztésére, valamint egyedi gépi látási és érzékelési megoldásokban való felhasználásra fejlesztettük ki, nagy igénybevételt jelentő körülményekhez. Kompakt és robusztus kialakításukkal kameráink ideálisan felhasználhatók számos különböző alkalmazáshoz.
Rendszerelektronika a gép és a felhasználó közötti kommunikációhoz
A gépeken és a külvilággal való nagysebességű kommunikációhoz: a növekvő adatátvitelre válaszul a megfelelő megoldásokat kínáljuk, mindig szem előtt tartva a jövő rendszerarchitektúráját. Innovatív technológiánk vezérlőket, I/O modulokat és kijelzőket foglal magában, amelyeket összetett gépfunkciók és biztonsági funkciók lefedésére használunk.
Testre szabott alkalmazásszoftver számos alkalmazáshoz
A digitalizáció új lehetőségeket nyit meg. Az automatizálás szintje növekszik. Továbbá a funkcionális biztonsággal szemben támasztott követelmények szigorodnak. Egyszerűen fogalmazva: a mobil gépek egyre összetettebbek. Ahhoz, hogy hatékonyan támogassuk Önt, mint gépgyártót, az alkalmazásokhoz megfelelő alkalmazásszoftvert biztosítjuk. Legyen szó beágyazott szoftverről, szoftvereszközökről vagy telematikai és felhőalkalmazások megoldásairól – a biztonsági szabványok beágyazását a program minden része támogatja, és gyakorlatilag egy gombnyomásra megtörténik a SIL2 / PLd / AgPLd biztonsági szintig.
Bízzon mérnöki szakértelmünkben Átfogó támogatást nyújtunk a testre szabott rendszerarchitektúra beállításához.
Digitális szimulációs módszerek rendszerek és funkciók optimalizálására
Az asszisztens rendszerek az egyes összetevők széles körének kölcsönhatásán alapulnak. A dinamikus teljesítmény, a precizitás és a biztonság követelményei különösen szigorúak. Ez még inkább relevánssá teszi, hogy már korai szakaszban lehessen részletes következtetéseket levonni a várható működési viselkedésről. A hidraulikus szimuláció, a többtestű dinamika, a vezérlőáramkörök optimalizálása és a virtuális prototípusok csak néhány a fejlesztési munkánk során naponta használt eszközök közül. Szimulációs módszereink segítségével szívesen segítünk komplex hajtásrendszerek, gépi funkciók vagy folyamatsorok tervezésében és optimalizálásában.
Kockázatelemzés és az optimális komponensek kiválasztásának folyamata
A megfelelő komponens a biztonságos géparchitektúrájához: megbízható kiegészítést keres rendszeréhez? Akkor jó helyre jött. Szakértőink átfogó támogatást nyújtanak Önnek a testre szabott megoldás megtalálásában – az összes biztonsági funkció meghatározásától, a kockázatelemzéstől és a szükséges teljesítményszint meghatározásától az integrálásig. Ezzel a szemléletmóddal segíthetünk növelni a gépe megbízhatóságát és biztonságosságát. Lépjen kapcsolatba velünk most, hogy megtaláljuk a rendszeréhez ideális komponenst.