Mindig hideg fejjel – az utólagos felszerelésnek köszönhetően

Folyadék/víz hűtőrendszerek energiahatékony hűtőfolyadék- és orsóhűtéshez a megmunkáló központokban.

A hő alapú géphibák megelőzése

Az éghajlatváltozás egyre több hőhullámot okoz világszerte, súlyos egészségügyi és gazdasági következményekkel. Ezeken a forró napokon különösen nehéz dolguk van a gyártó cégek számára. Nemcsak a dolgozóknak van szüksége megfelelő klímára a gyártócsarnokokban, miközben a hőmérséklet emelkedik, a hőség a szerszámgépek meghibásodását is okozhatja.

A szerszámgépek bizonyos hőmérsékleti határokig a szükséges pontossággal tovább dolgozhatnak. A túl magas hőmérséklet, mindenekelőtt a hőmérséklet ingadozása problémákat okozhat. A géptulajdonosoknak egyre több állásidővel kell megküzdeniük, és viselniük kell az ebből eredő költségnövekedést. A költségek ágazatonként eltérőek lehetnek, és súlyos pénzügyi terheket róhatnak a szolgáltatókra.

Növelje az üzem rendelkezésre állását és takarítson meg költségeket a HYDAC Fluid Engineering megközelítésével

Öntvény prototípusokat gyártó ügyfelünk 18 szerszámgépet üzemeltet gyártóhelyén. A gyártócsarnok nem légkondicionált, és a forró nyári hónapokban évente átlagosan tíz napos gépleállás volt. Ennek oka a csarnokban a magas környezeti hőmérséklet, amelyet maguk a gépek és hűtőrendszereik hoztak létre, valamint a nyári meleg.

A szerszámgépek szerszámorsóit, motorjait és hűtőfolyadékrendszereit főként léghűtéses kondenzátoros hűtőegységekkel hűtötték. Működés közben ezek az egységek hatalmas mennyiségű hőt oszlattak szét a környező levegőben. Ezt a helyzetet szellőztetéssel próbálták orvosolni, ami nagy hőmérséklet-ingadozásokat eredményezett, ami tovább rontotta a gépek pontosságát. Az előírt gyártási tűréseket már nem lehetett betartani, a gépeket le kellett kapcsolni.

A gyártó bemutatta nekünk ezt a problémát, és a HYDAC szakértőitől kért segítséget. A helyszíni elemzés azt mutatta, hogy erre a hőmérsékleti problémára a legjobb megoldás az volt, ha a gépeket vízhűtéses hűtőrendszerekre alakították át, ezzel növelve a rendszer rendelkezésre állását hosszú távon és csökkentve az ebből eredő költségeket.

Az ügyfél úgy döntött, hogy 16 hűtőközeg rendszert alakít át a HYDAC folyadékhűtés WTRE elosztójává és további 6 gépet HYDAC FWKS (folyadék/víz hűtőrendszerek) motororsó hűtésre. A gyártócsarnokban a szükséges hidegvíz-ellátást megfelelő csővezetékekkel külső partner szervezte meg.

WTRE, a HYDAC folyadékhűtés elosztó

A hűtőfolyadék-rendszerek hűtésére szolgáló HYDAC WTRE folyadékhűtő elosztó egy zárt hurkú elektronikus vezérlésű lemezes hőcserélőből és egy golyóscsapból áll a hideg víz mennyiségének szabályozására. Mindez egy kompakt házba van beépítve, amely lehetővé teszi az egyszerű vezetékezést a fogyasztóhoz és a hidegvíz-ellátáshoz.

Egy külső szivattyú szállítja a hűtőfolyadékot a lemezes hőcserélőn keresztül. Egy érzékelő érzékeli a hőmérsékletet, az elektronikus vezérlő pedig kiértékeli az adatokat, és a szabályozó golyóscsapon keresztül szabályozza a hideg víz mennyiségét, így a hűtőfolyadék hőmérséklete a környezeti hőmérséklettől függetlenül állandó fix értéken tartható. Már a fogyasztói teljesítmény-ingadozások sem okoznak problémát, ha magasabb visszatérő hőmérséklet a hűtőbe, vagy a hidegvíz hőmérsékletének ingadozása, mivel ezeket a zárt hurkú vezérlés kiegyenlíti.

Idézet a HYDAC szakértőtől:

"A WTRE rendszer egyszerű és okos megoldás. A rendszerbe elektronikusan is integrált eredeti hűtőegység megmarad, és a hűtőegység szivattyúja továbbítja a hűtőfolyadékot a WTRE-n keresztül. Ez ugyan nem takarít meg helyet, de csökkenti a költségeket és a zajszintet, valamint a hőleadás mértékét a csarnokban."

Orsóhűtés FWKS folyadék/víz hűtőrendszerrel

Hat gépben az orsóhűtést HYDAC folyadék/víz hűtőrendszerré alakították át. Az FWKS egy közbenső kört képez a hidegvíz-ellátás és a fogyasztó között. A tartály víz-glikolt tartalmaz, amelyet a fogyasztóhoz (jelen esetben az orsókhoz) juttatnak, ahol elnyeli a hőt. Ez a hűtőrendszer visszatérőjében a lemezes hőcserélőn áramlik át, ahol az üzem saját hideg vizével visszahűti, mielőtt a tartályba áramlik.

Az FWKS rendszer közbenső körének két fő előnye van:

  1. Az orsók hűtésére szolgáló hűtőfolyadék állandóan jó minőségű és a korrózióvédelem mindenkor garantált.
  2. A szükséges nyomás és áramlási sebesség akkor is garantált, ha a hidegvíz-ellátás nyomása ingadozik, vagy általában túl alacsony.

Idézet a HYDAC szakértőtől:

"Az általunk használt FWKS hűtőrendszer egy kisméretű, kompakt rendszer hihetetlen teljesítménnyel. Standard termékként gyors és egyszerű feldolgozást tesz lehetővé."

Az eredmény

A sikeres korszerűsítést követően a hulladékhő nagy része a hidegvíz-ellátáson keresztül távozik. A vízhűtésre való átállás óta maguk a gépek is zavartalanul működnek a forró nyári napokon is.

Az évi akár tíz napos leállás költségei most megspórolhatók, így az utólagos megoldásba fektetett befektetés 1,5 éven belül megtérül. Ráadásul az energiaköltségek is jelentősen csökkennek. Annak ellenére, hogy további hidegvíz-ellátást igényelnek, a folyadékhűtő rendszerek sokkal több energiát takarítanak meg, mint a hűtőegységek.

Jelentősen javult a gyártócsarnok klímája és a dolgozók munkakörülményei. A folyadékhűtési rendszerek nem adnak le többlethőt, és a csarnokban sem nő a hő. Ezenkívül csökken a zajszint – a ventilátorok és a légáramlás helyett most már csak a szivattyú kelt zajt.

Rugalmas rendszermegoldásainkkal az ügyfél a későbbiekben további gépeket is szabadon csatlakoztathat a központi hűtőkörhöz.

A HYDAC folyadékhűtő rendszerek előnyei

Rendszerelérhetőség

Rendszer elérhetőség

A megmunkálási pontosság garantált.

Csökkentse energiafelhasználását állapotfelügyelettel és megelőző karbantartással, és takarítson meg pénzt.

Energiahatékonyság

A hűtőegységek helyett a folyadékhűtő rendszerek telepítése akár 30%-os energiamegtakarítást is jelenthet. Ezenkívül a hulladékhő szükség szerint más célokra is felhasználható.

Géphiba

Géphiba

Csökken a hőalapú állásidő és a kapcsolódó költségek.

Költségek csökkentése

Költségoptimalizálás

Mivel a hőalapú leállási költségek csökkennek, és a hulladékhő hasznosítható.

Gyors amortizációs idő

Gyorsabb megtérülési idő

A leállási költségek csökkentése lerövidíti a beruházás megtérülési idejét.

A rendszer rendelkezésre állásának kiterjesztése

Hosszabb rendszerélettartam

Az optimális hűtésnek köszönhetően a rendszer hosszabb élettartammal rendelkezik.

Szerezze be tőlünk mindenre kiterjedő, gondtalan csomagját: Az egyedileg illeszkedő komponensek mellett intelligens és innovatív szoftvermegoldásokat is kínálunk.

Rugalmas rendszermegoldások

A megoldások moduláris és testreszabott bővítése a későbbiekben bármikor lehetséges.

LetöltésUtólagos felszerelés ügyfél sikertörténet

Töltse le a történetet PDF formátumban most

Lépjen kapcsolatba a HYDAC szerszámgép csapatával!

E-mail küldése

Fedezzen fel további magazincikkeket

A HYDAC hidraulika képzési csomag

Témák és termékek
| 6 perc

Az elméleti oktatás támogatására és képzési célokra a HYDAC kifejlesztette a gyakorlati HHT2 hidraulika képzési csomagot.