Kompakt aggregátok emelőkosarakhoz
Testreszabott rendszerek az Ön alkalmazásaihoz
Választ kínálunk a megnövekedett követelményekre: HYDAC szakértőink személyre szabott kompakt aggregátokat fejlesztenek ki az Ön emelőkosaraihoz. Sokféle kivitelű aggregátot kínálunk – az Ön alkalmazására szabva. Az Ön előnye: jól bevált szabályozási funkcióink, szeleptechnika és szűrés közvetlenül integrálva vannak. Így optimalizáljuk a telepítési helyet és növeljük az alkalmazás élettartamát.
Hatékony, kompakt aggregátok emelőkosarakhoz a nyomáskompenzátornak és az opcionális ikerszivattyúknak köszönhetően
Meghosszabbított munkaciklus Tökéletesen megtervezett egység minden alkalmazáshoz
A nagy terhelés gyorsan túlmelegedéshez vezet. A nem tervezett leállások elkerülése érdekében az alkatrészeknek ki kell állniuk a magas munkaciklusokat is. A HYDAC kompakt aggregátok akár teljes akkumulátor töltésig üzemeltethetők. Ezt a hatékony, szellőztetett motorok biztosítják, nagy munkaciklussal.
Hatékony tervezés Költségcsökkentés a létszámleépítés miatt
A hatékonyságra összpontosítva: az optimálisan megtervezett rendszerek fordulatszám-szabályozással, nyomáskompenzátorokkal és arányos szelepekkel biztosítják a hatékony működést és a sima mozgásokat. Ugyanakkor a kompakt aggregátokra koncentrálunk – az alkalmazástól függően a beépített dupla szivattyú lehetővé teszi a motor méretének csökkentését. Ezzel költséget takarít meg, és növeli gépe hatékonyságát.
Megnövelt gépelérhetőség Állandó működési képesség az emelőkosárhoz
A HYDAC jövőbiztossá teszi az alkalmazást: az ellenőrzött ciklusokon keresztül végzett kiterjedt tesztek értékes gépeket biztosítanak még több év után is. Az élettartamra vonatkozó követelmények feltérképezésére összpontosítunk, hogy Ön hosszú távon költséget és erőforrásokat takarítson meg.
Több kényelem Megoldások az érzékeny gépkezeléshez és a zökkenőmentes indításhoz
A kényelmes gépek növelik a hatékonyságot, különösen a hosszú munkanapokon. Fokozott biztonság: a HYDAC kompakt aggregátjaiba integrált nyomáskompenzátor gondoskodik a zökkenőmentes indításról. A beépített nyomóági szűrőt is tartalmazó HYDAC arányos szelepeink szintén rendkívül érzékenyekké teszik gépeit.
Megoldásunk: HYDAC kompakt aggregátok emelőkosarakhozA maximális termelékenység, biztonság és kényelem érdekében
Növelje emelőkosara termelékenységét a HYDAC segítségével: A HYDAC kompakt aggregátok az emelés, süllyesztés és kosárszintezés mellett a funkciók széles skáláját lefedik. A gép megbízhatóságának növelése érdekében olyan biztonsági funkciókra támaszkodunk, mint a hőmérséklet-felügyelet. A könnyen hozzáférhető rendszerek növelik gépe szervizelhetőségét is.
Az emelés és süllyesztés során az integrált szeleptechnika nagyobb kényelmet biztosít – a két redundáns szelepes biztonsági áramkör aktív áramlásszabályozást tesz lehetővé, ami a legmagasabb szintű biztonságot, egyszerű kezelést és könnyű manőverezhetőséget tesz lehetővé.
Ön is támaszkodhat a HYDAC-megoldásainkra az emelőkosarakhoz – az arányos, precíz és egyenletes mozgásért.