KineSys hajtásrendszerek

Modern és intelligens hajtásrendszerek a HYDAC KineSys-től - nagyobb hatékonyság és csökkentett komplexitás az igény szerinti kialakításnak köszönhetően.

Intelligens HYDAC hajtásrendszerekIgényalapú rendszertervezés az optimális hajtásmegoldáshoz

Az elektromechanikus hajtástechnika és a változtatható fordulatszámú hidraulikus kialakítás úttörő megoldásokat kínál a legtöbb funkcióhoz. Egyszerű, hatékony, gazdaságos: a HYDAC KineSys csapata karcsú, testreszabott hajtáskoncepciókat fejleszt. Használja ki átfogó termékpalettánk és több iparágra és technológiára kiterjedő tudásunk előnyeit. Készítse el egyedi hajtáskoncepcióját a HYDAC segítségével!

A HYDAC az Ön útmutatója a megfelelő hajtásrendszer kiválasztásához – legyen az hidraulikus vagy elektromechanikus

Pontosság a mozgásban! Ha gépei hajtásrendszereiről van szó, mindig tisztában vagyunk a legfrissebb információkkal, és szívesen megosztjuk Önnel know-how-nkat. Főleg, hogy ma már sok mindent lehet egyszerűbbé, hatékonyabbá és könnyebben karbantarthatóvá tenni. Lásson neki a HYDAC-kal. Segítünk jövőbiztos gépek létrehozásában.

Ismerje meg, hogyan tesszük ezt pontosan brosúránkban. Tudjon meg többet most:

Brosúra letöltése most

A hajtásrendszerekkel kapcsolatos szakértelem központja Tanácsadás a HYDAC KineSys technológiák széles skálájával kapcsolatban

Kinematika és rendszerek: A HYDAC KineSys segít jövőbiztos gépek létrehozásában. A hidraulikus mérnökökből, gépészmérnökökből, villamosmérnökökből és automatizálási szakemberekből álló csapatunk megtalálja a kirakó minden darabját. A technológiák széles skálájával kapcsolatos tanácsadástól és a mechanika, elektrotechnika és hidraulika közötti interfészek egyszerű integrációjától az emberek, gépek és termékek biztonságáig. Használja ki a hosszabb élettartamot és a kevesebb karbantartást – mindig szem előtt tartva a környezetbarát megoldásokat.

Mit jelent számunkra a szolgáltatásEgyedi rendszermegoldást fejlesztünk

Az Ön tevékenységi területére szabott szakértelmet biztosítunk: A HYDAC KineSys egyedi rendszermegoldásokat fejleszt kiváló minőségű komponensek, korszerű szimulációs és rendszermérnöki eszközök, valamint a hajtástechnikai ágazatok minden területén szerzett mélyreható ismeretek alapján. Fix kapcsolattartóval, aki átveszi Ön helyett a belső vállalati koordinációt, folyamatos támogatást és gyors megvalósítást kínálunk.

Megoldásunk: a kulcsrakész HYDAC alrendszerCélértékből tényleges mozgás

Használja ki több iparágat és technológiát felölelő tudásunkat. A megvalósítás során az Ön oldalán állunk, és különös figyelmet fordítunk az interfészekre. Amíg minden simán nem megy.

Engedje, hogy értelmezzük funkciókat, és válasszuk ki együtt a megfelelő rendszertervet.

Kapcsolat

Használja ki a tökéletesen testreszabott rendszertervezés előnyeitMegnövelt funkcionalitás, megbízhatóság és biztonság

A megfelelő megoldás a különböző funkciók egyensúlyából fakad. Még fontosabb az alkalmazásának megfelelő gazdaságos rendszertervezés. Ez gyakran lehetővé teszi, hogy kevesebb komponenssel nagyobb funkcionalitást, megbízhatóságot és biztonságot érjen el. Sok éves tudásának és szakértelmének köszönhetően több iparágra kiterjedően a HYDAC képes támogatni Önt az optimális hajtásrendszer kiválasztásában:

Elektromechanikus hajtástechnika

Az Ön hajtásrendszere – most még egyszerűbb: támaszkodjon a HYDAC elektromechanikus hengereire, amelyek hasznos kiegészítést vagy alternatívát jelentenek akár 500 kN-ig terjedő erőkhöz.

Változtatható fordulatszámú hidraulikus kialakítás

A hidraulika a lényegre redukálva: váltson át a hagyományos rendszerelrendezésről egy változtatható fordulatszámú hidraulikus rendszerre, és jelentős hajtási energiamegtakarítást érhet el.

A HYDAC termék- és szolgáltatás kínálata Segítünk a megfelelő rendszer kiválasztásában. Az egyedi termékektől és az egyszerű hajtáskoncepcióktól az egyedi rendszermegoldásokig.

HYDAC elektromos hengerek

A HYDAC elektromos hengerei teljes élettartamuk alatt karbantartást nem igényelnek, és a Plug & Play megoldásnak köszönhetően lenyűgözik egyszerű üzembehelyezésükkel. Megoldást kínálunk kihívásaira, tökéletesen az Ön igényeire szabva – az egyszerű alkatrészektől és egyedi tervezéstől egészen a teljes hajtásrendszerekig, beleértve a hajtásvezérlőket, a tengelyvezérlést és az üzembehelyezést.

További információ a HYDAC elektromos hengerekről

HYDAC változtatható fordulatszámú hidraulikus hajtások

Változtatható sebességű hidraulikus hajtásaink (DVA) a hidraulika és az elektronika szimbiózisának tökéletes példái. Integrált, intelligens hajtásvezérlőnk igény szerinti zárt körű vezérlést és ezáltal jelentős energiamegtakarítást biztosít. A standard megoldások mindenféle hidraulikus modullal kombinálhatók az előre konfigurált alapfunkciókhoz, beleértve az érzékelőket és a nyomáskorlátozást.

További információ a HYDAC DVA-Kit-ről

Egyedi rendszermegoldások

A HYDAC kulcsrakész alrendszer-megoldásban szállítja a hajtás- és szelepvezérléseket a rendkívül dinamikus, akár 10 μm-es pozicionálási pontosság érdekében – ez külső mérőrendszerek nélkül is igazán egyszerűvé teszi a pozicionálást, vezérlést és felügyeletet. Az integrálható vezérlési logikának köszönhetően az energia és a kommunikáció központi csatlakozási pontja előnyeit élvezheti.

GYIK

Ki vagy mi az a HYDAC KineSys?

Világszerte több mintegy 10 000 alkalmazottal a HYDAC a folyadéktechnika, hidraulikus és elektronikus berendezések egyik vezető szállítója. A KineSys csapata az Ön partnere a kinematikai rendszerekkel kapcsolatos meghajtási megoldások terén szerzett szakértelem terén.

Honnan származik a KineSys név?

A KineSys név a kinematika és a rendszer szavak kombinációján alapul.

Mik azok a változtatható fordulatszámú hajtások?

A KineSys változtatható fordulatszámú hajtásai (DVA) a hidraulika és az elektronika közötti szimbiózis tökéletes példái. A beépített zárt körű vezérlésnek köszönhetően a hajtómotor igény szerint állítható. Ez jelentős energiamegtakarítási lehetőséget rejt magában, mivel az energia csak akkor válik elérhetővé, ha valóban szükség van rá. A gépi ciklustól függően akár 70%-os energiamegtakarítás is lehetséges. A KineSys megoldás állapotoptimalizált beállítása minimálisra csökkenti az energiaveszteséget. A hidraulikus oldalon is drasztikusan csökkenti a komplexitást.

Mik azok az elektromos hengerek?

Mivel könnyen integrálhatók és nem igényelnek karbantartást, a HYDAC elektromos hengerei (HEZ) lehetővé teszik a lineáris mozgások egyszerű megvalósítását. A HEZ funkció a következő beállításokkal érhető el:

Egy (hajtóműves) motor hajtja meg az orsót egy tengelykapcsolón keresztül, amely a csapágyházba golyóscsapágyakon keresztül van felszerelve. A menetes anya az orsó forgó mozgását lineáris mozgássá alakítja, mivel az anyaházat siklócsapágy vezetőkkel biztosítják elfordulás ellen. A dugattyúrudat az anyaházzal való csatlakozás hajtja meg. A motor forgásiránya ezért a dugattyúrúd kitolását vagy visszahúzását okozza. Az orsó forgási sebessége és a menetemelkedés határozza meg a sebességet. A HYDAC elektromos henger belsejét tömítőrendszer védi a környezeti hatásoktól. Az aggregát rögzítéséhez a csapágyházon egy forgókonzol, a dugattyúrúdon pedig egy rúdvégi csapágy található.

Mi az a CO3 aggregát?

A CO3 aggregát egy nagyon olcsó kompakt hidraulikus aggregát, amely változtatható sebességű hajtáson, valamint a frekvenciaváltó és a hűtőrendszer teljes integrációján alapul. Ennek a Plug & Play megoldásnak a fő alkalmazási területei a szerszámgépek – különösen az esztergagépek.

Miért tartják a változtatható fordulatszámú hajtásokat különösen energiatakarékosnak és csendesnek?

A változtatható fordulatszámú hajtások azért tekinthetők különösen energiahatékonynak és csendesnek, mert mind a szükséges áramlási sebességet, mind a hidraulikus teljesítményt (és ezzel együtt az elektromos teljesítményt) igény szerint biztosítják a fogyasztónak. A motor fordulaszáma és a térfogatáram is csökken, a ventilátor és a hidraulika szivattyú zajszintje pedig minimális. Ha nincs szükség erőkifejtésre, a hajtáslánc akár teljesen kikapcsolható. Ez azt jelenti, hogy a változtatható fordulatszámú hajtások sokkal csendesebbek és energiahatékonyabbak, mint a hagyományos, állandó motorfordulatszámú hajtások.

Miért tekintik környezetbarátnak az elektromos hengereket?

Az elektromos hengerek (HEZ) „önálló tengelyek”. A környezetre káros szivárgás veszélye megszűnik. Ellentétben a hidraulikus rendszerekkel, nem történik olajszállítás a tartályból, és nem jut több alkatrészen keresztül a hidraulikus hengerekbe. A HEZ-ben nem használnak folyékony "közeget" az erőátvitelre. Ezt a funkciót a motor, a sebességváltó és az orsó hajtja végre. A motor forgó mozgása lineáris mozgássá alakul. Zsírkenés szükséges az alkatrészek védelméhez és a belső súrlódás csökkentéséhez. A környezetkárosító hatásokat elektromos hengerek használatával lehet megelőzni.

Hogyan járulnak hozzá a HYDAC KineSys megoldásai a fokozott fenntarthatósághoz?

A változtatható fordulatszámú hidraulikával csökkenthető a hajtásteljesítmény, a zajkibocsátás, a tartály mérete és a karbantartás gyakorisága, amivel még több erőforrást takaríthatunk meg a rendszer üzemeltetésében.

Elektromechanikus hengerek használatakor az olajat már nem kell üzemi folyadékként használni – tovább csökken a szennyeződés lehetősége.

A HYDAC KineSys célja az is, hogy az értékes anyagokat visszahozza a használati ciklusba. A CO3 aggregát burkolata újrahasznosított alumíniumtartalmú csomagolófóliából készül, amelyet egyébként például eltüzelnének.

Hogyan növelik a teljesítményt a HYDAC KineSys rendszermegoldásai?

A változtatható fordulatszámú hidraulikus és elektromechanikus hengerek hatékonyan igazodnak a folyamatokhoz, és hozzájárulnak a nagyobb teljesítményhez. Ez csökkenti a komplexitást és növeli a funkcionalitást.

Milyen mértékben járulnak hozzá a HYDAC KineSys hajtásrendszerek a hatékonyság növeléséhez?

A hidraulikus és elektromechanikus hajtásrendszerek az alkalmazás funkcióihoz igazodnak. Az energiaigény pontosan a kívánt ciklushoz van igazítva. Így biztosítják az igény szerinti hajtásteljesítményt. A lényegesen kisebb teljesítményveszteség miatt gyakran nincs szükség a hidraulikaolaj hűtésére. Ennek kettős hatása van. Kevesebb energiát igényel a hidraulikus hajtás, és a hűtéshez már nincs szükség energiára.

Hogyan kapcsolódik a HYDAC KineSys a hőgazdálkodáshoz?

Ellenállásszabályozásról elmozdulásvezérelt hidraulikára (változtatható fordulatszámú hidraulikára) váltva sok esetben elhagyható a hűtés, mivel lényegesen kevesebb hőbevitel van a rendszerben. Az elektromechanikus hajtóhengereknél nincs szükség további hűtésre.

Milyen mértékben járul hozzá a HYDAC KineSys a digitalizációhoz és a szoftverekhez?

A hajtásvezérlő az energia és a kommunikáció központi csatlakozási pontjaként működik, és lehetővé teszi a hajtásrendszer vezérlését, zárt körű vezérlését, felügyeletét és távvezérlését. Ezenkívül a hajtásvezérlő és a szoftver okos kombinációjának köszönhetően a gyártási folyamat egészen a komponensek szintjéig egyértelműen nyomon követhető és minőségbiztosítási célokra tárolható.

Az Ön előnyei a HYDAC KineSys hajtásmegoldásaival

Egyetlen szállítótól

Egyetlen szállítótól

Bízzon a HYDAC szakértelmében, a kiváló minőségű alkatrészekben és a modern eszközökben

Energiahatékonyság

Energiahatékonyság

Takarítson meg energiát az igény szerinti hajtásteljesítménynek köszönhetően a változtatható fordulatszámú rendszerkialakítással

Folyamat megbízhatóság

Folyamat megbízhatóság

A HYDAC megbízható megoldásokat kínál, amelyek növelik a minőséget és a hatékonyságot

Plug & Play technológia az egyszerű üzembe helyezésért

Sokoldalú

Plug & Play technológiánk lehetővé teszi az egyszerű üzembe helyezést mindenféle hidraulikus modulban

Távoli támogatás

Távoli támogatás

2014 óta: távoli üzembe helyezés és online támogatás online eszközeinken keresztül

Értékesítés utáni szolgáltatás

Értékesítés utáni szolgáltatás

Számítson ránk – még a projekttervezési fázis és a hajtásrendszer üzembe helyezése után is

Letöltések

Megoldjuk a hajtásrendszeri kihívásokat

Kérjen tanácsot szakértőinktől a személyre szabott hajtásrendszerrel kapcsolatban.

Lépjen kapcsolatba velünk most