HYDAC – az Ön megbízható partnere a vasúttechnika területén
Az iparág speciális követelményei és szabványai/irányelvei az elmúlt években egyre összetettebb struktúrákhoz és folyamatokhoz vezettek. Legyen szó vasúti járművekről, sínfektető gépekről vagy infrastruktúráról – megbízható, tapasztalt partnerként a HYDAC mindenféle kihívásra talál megoldást a hűtéstől és a gázolajszűréstől a hidrogén-tisztasági vizsgálatig.
Vasúti járművek
Világszerte a könnyűvasúti járművek, a földalatti vonatok, az áru- és személyvonatok, a motorkocsik és a mozdonyok a HYDAC alkatrészekkel és rendszerekkel közlekednek. Legyen szó hagyományos dízelmotorról, elektromos meghajtásról vagy jövőorientált hidrogénüzemről – a vasúti technológiai termékkínálatunkkal a HYDAC magas fokú biztonságot és működési hatékonyságot biztosít. Az alkatrészek megfelelnek minden fontos szabványnak, mint például a tűzvédelmi (EN 45545), a rezgésvizsgálati (EN 61373) és a hegesztési minőségi (EN 15085) európai szabványoknak.
Tudjon meg többet iparági megoldásainkról
Hűtőrendszerek konverterekhez, transzformátorokhoz, vontatómotorokhoz, dízelmotorokhoz és hasonlókhoz
Rögzítési technológia csövekhez, kábelvezetőkhöz és tartályszorító pántokhoz
- Szűrés dízelhez, hidraulikához és hidrogénhez
Hidraulikus akkumulátorok és szeleptechnika hidraulikus fékrendszerekhez könnyűvasúti rendszerekben
Sínfektető és sínkarbantartó gépek
A vasúti közlekedésben nagy számban fordulnak elő munka-, szerviz- és céljárművek, például pályafenntartó járművek, pályafektető gépek, vasúti daruk. A teljes vasúti közlekedési rendszer végső soron ezekre a speciális járművekre támaszkodik. A vonallezárások elkerülése vagy a vágányfektetési munkák mielőbbi befejezése érdekében az egyes járművek és a teljes sínfektető vonatok rendkívül specializálódtak.
Tapasztalt beszállítóként a HYDAC olyan teljesen kifejlesztett alkatrészeket és rendszereket szállít az üzembiztonság és a teljesítmény érdekében, amelyek ügyfeleink évek óta tartó használat során beváltak. Annak érdekében, hogy a vasúti szállítás zökkenőmentesen működhessen, és Ön be tudja tartani a projektterv határidőit, bármi történjen is.
A következő megoldásokért forduljon hozzánk:
- Hidraulika és érzékelők sínfektetéshez
- Olajszűrés tisztításhoz és víztelenítéshez
- Hűtőrendszerek
- Dízel szűrés
Infrastruktúra
A HYDAC még a vasúti infrastruktúrában is tapasztalt beszállító, kiterjedt portfólióval – a vasúti pontgépek hidraulikus rendszereitől, a sínkenő- és vonatemelő rendszerektől a hidrogéntöltő állomások rendszeréig.
Szolgáltatásaink köre:
- Hidraulikus aggregátok vágánykapcsolókhoz
- Sínkenőrendszerek
- Hidraulikus szervizegységek depókhoz
- Rendszerek és alkatrészek hidrogéntöltő állomásokhoz