Az Ön partnere az újrahasznosítási technológia sokféle alkalmazásában szerzett szakértelemért
Hulladékolló és hulladékbálázó prések
Rövid ciklusidők, nagy erők és rendkívül nagy sebességek: a hulladékollók és a bálázó prések számos kihívással néznek szembe. Annak érdekében, hogy segítsük a bontási törmeléket és az egyeredetű présmaradványokat visszahelyezni a gazdasági ciklusba, hatékony hajtásokkal, valamint tartályoptimalizálási és ciklusidő-számítási megoldásokkal támogatjuk. Mindezt egyetlen szállítótól.
Brikettáló prés
A laza forgácsok és por helytakarékos eltávolítása érdekében azokat tömörítik és brikett alakúra préselik. Így járulnak hozzá a brikettáló prések a szállítás és tárolás optimalizálásához. Támogatjuk Önt a brikettáló prések fenntartható és energiahatékony működéséhez vezető úton, beépítési helyoptimalizált alkatrészekkel és innovatív hajtáskoncepciókkal.
Bálázó prések és csatornás bálázó prések
A bálázó prések és a csatornás bálázó prések az anyagmennyiség akár 95%-os csökkentésére és a szállítási költségek csökkentésére szolgálnak. A papír, a karton, a fólia, a PET és sok más anyag visszajuttatható a gazdasági körforgásba. Annak érdekében, hogy présgépei a lehető legjobb színvonalon legyenek felszerelve, a HYDAC egyedi megoldásokat kínál Önnek a világ bármely pontján.
Préskonténerek
Logisztikai cégeknél, újrahasznosító központokban és diszkont üzletekben: a préskonténerek hatékonyan tömörítenek minden újrahasznosítható és hulladék anyagot. Termékeink fejlesztése során kiemelten kezeljük ügyfeleink előnyeit. Például alacsony töltési magasságot teszünk lehetővé a kompakt meghajtóegységeknek köszönhetően a beépítési helyig optimalizált tartályokkal. Önnel együttműködve megtaláljuk az optimális megoldást préskonténeréhez.
Aprítógépek
Legyen szó kereskedelmi hulladékról, vegyes építési hulladékról, matracról, törmelékről, biohulladékról vagy fahulladékról – a helyhez kötött és mobil aprítógépek mindenféle hulladékot felaprítanak. Sok éves szakértelmünknek köszönhetően helyoptimalizált termékmegoldásokkal és testre szabott megoldásokkal tudjuk támogatni a hűtés, érzékelők, szeleptechnika és szűréstechnika területén. A fenntarthatóbb jövőért.
Fenntarthatóság
Fenntartható megoldásokra van szüksége az újrahasznosítási technológia alkalmazásaihoz? Helyre optimalizált komponensekkel és rendszerekkel készítjük fel gépeit a holnap kihívásaira. Igény szerinti energiatervezés, súlycsökkentés és tartályméret csökkentése: a HYDAC ezt lehetővé teszi.
Legyen szó aprítógépről, préskonténerről, brikettáló présről, bálázó présről vagy hulladékprésről – használja ki gépeit teljes mértékben, és csökkentse pénzügyi ráfordításait!
Fenntarthatóság az újrahasznosítási technológiában: termékmegoldásaink
HYDAC szimulációs technológia
Beépítési hely optimalizálása, súlycsökkentés, igény szerinti energiaellátás és optimális hajtásmegoldás – numerikus szimulációink támogatják gépeinek fenntartható működését az újrahasznosítási technológiában: számíthat ránk!
HYDAC Air-X szűréstechnika
A HYDAC Air-X szűrőtechnológiával akár 60%-kal is megtakaríthatja a tartály térfogatát, és 60%-kal csökkentheti a folyadékfelhasználást. Ezzel a technológiával egyidejűleg akár CO2-lábnyomát is csökkentheti. Technológiánk aktívan támogatja és felgyorsítja a hidraulikaolajból történő gáztalanítást. Ez azt jelenti, hogy a gépek helyigénye minimális.
HYDAC KineSys változtatható fordulatszámú hajtás megoldás
Nagyobb hatékonyság és csökkentett összetettség: Használja ki modern hajtásrendszereink előnyeit, és takarítson meg fenntartható erőforrásokat. A hidraulika és az elektromechanika intelligens kombinációjának köszönhetően olyan energiatakarékos megoldásokat tudunk kínálni, amelyek számos előnnyel büszkélkedhetnek az Ön alkalmazásaiban.
Energiahatékonyság és erőforrás-megtakarítás
Maximalizáljuk teljesítményét! Teljes körű szolgáltatást nyújtó szolgáltatóként holisztikusan közelítjük meg az Ön alkalmazását. Az eredmény az Ön igényeire szabott egyedi megoldások. Rendszermegoldásainkkal a konkrét ciklusidő számításoknak köszönhetően optimalizálni tudjuk gépe rendszerének rendelkezésre állását és erőforrás-felhasználását. Lépjen kapcsolatba velünk most!
Energiahatékonyság az újrahasznosítási technológiában: termékmegoldásaink
HYDAC kombinált rendszermegoldások
Érje el az optimális gazdasági eredményt a költségek és az energiaveszteség tekintetében: a HYDAC az Ön gépét egy egésznek tekinti. A ciklusidőt figyelembe véve személyre szabott hidraulikus rendszermegoldásokat dolgozunk ki, amelyek alkatrészei névleges méretük, teljesítményük és fajlagos veszteségük tekintetében az Ön gépéhez igazodnak.
HYDAC szivattyúk
Legyen szó fogaskerekes szivattyúról vagy axiális dugattyús szivattyúról – a HYDAC a szivattyúk teljes választékát kínálja. A megfelelő vezérlőkkel, pl. teljesítményszabályozókkal, a motor teljesítményét a lehető legjobban lehet hasznosítani, és energiatakarékos megoldásokat lehet kialakítani. Fedezze fel robusztus szivattyútechnológiánkat.
HYDAC ciklusidő számítása
Azonosítsa és használja ki az optimalizálási lehetőségeket – a HYDAC segít a gépek sorrendjének részletes feltérképezésében és a ciklusidő kiszámításában. Ez lehetővé teszi a szivattyúk méretének, számának és típusának, valamint az átlagos névleges motorteljesítmény optimalizálását. További információért forduljon hozzánk!
HYDAC hűtőrendszerek
Ahhoz, hogy a szükséges hűtőteljesítmény tökéletesen illeszkedjen az alkalmazásokhoz, pontosan meg kell határozni a teljesítményveszteséget. Sok éves hűtési szakértői tapasztalatunkkal az Ön oldalán állunk. Tudjon meg többet átfogó termékkínálatunkról!
HYDAC CO1 kompakt aggregát
Folyamatos üzemkészültség energiafogyasztás nélkül – a beépített biztonsági szeleppel és akkumulátornyomás-kioldóval ellátott akkumulátortöltő funkciónak köszönhetően kompakt aggregátunk támogatja a prések energiahatékony működését. Ismerje meg alacsony zajszintű, moduláris CO1 aggregátunkat.
Digitalizáció, csatlakoztathatóság és átláthatóság
Növelje a rendszer rendelkezésre állását és tervezze meg hatékonyabban a karbantartási időközöket: a HYDAC digitalizált alkatrészekkel és intelligens érzékelőkkel egyengeti az utat az Ipar 4.0 felé. Széleskörű szakértelmünkkel támogatjuk gépe állapotának figyelését. Vegye fel velünk a kapcsolatot – örömmel segítünk.
Digitalizáció az újrahasznosítási technológiában: termékmegoldásaink
HYDAC p₀-Guard-ok hidraulikus akkumulátorokhoz
Minimalizálja leállási költségeit a megbízható HYDAC EDS 3400 segítségével. Nyomáskapcsolónk felügyeli hidraulikus akkumulátorának előtöltési nyomását, hogy a hibákat gyorsan észlelni és elkülöníteni lehessen. Tudjon meg többet most!
További információ a HYDAC EDS 3400-ról
HYDAC szennyeződésjelző Virtual Fluid Lab
Csökkentse költségeit hosszú távon – intelligens érzékelőnk segít optimalizálni a rendszer rendelkezésre állását és az erőforrás-felhasználást. Növelje alkalmazása jövedelmezőségét a szűrőelem hátralévő élettartamának intelligens számításaival.
HYDAC CMX Suite
Nagyobb átláthatóság az újrahasznosítási technológiában. A HYDAC CMX csomagja olyan hardver- és szoftverkészletekkel van felszerelve, amelyek egyedi modulokat biztosítanak a gépi funkciók, állapotok és folyamatok digitalizálásához, akár az ügyfél telephelyén lévő helyi kiszolgálókra, akár a felhőbe mentve.
HYDAC hordozható adatrögzítő
Mobil, rugalmas, felhasználóbarát – hordozható adatrögzítőnk ideális választás pl. nyomás, hőmérséklet, áramlási sebesség és távolság a hidraulikus rendszerben. Más változók is elemezhetők. Ismerje meg előnyeit!
HYDAC érzékelők IO-Link interfésszel
Az IO-Link segítségével felgyorsíthatja rendszerei üzembe helyezését. Az így lehetővé tett távoli paraméterezés leegyszerűsíti a szervizelést és minimalizálja a hibaforrásokat. Ez csökkenti a költségeit. Bízzon a jövő technológiáiban az újrahasznosító iparban alkalmazott alkalmazásaiban.
További információ az IO-Link interfésszel rendelkező HYDAC érzékelőkről
HYDAC intelligens nyomástávadó
Kifejezetten sorozatos használatra, rendkívül kis beépítési helyeken való használatra kifejlesztve – az IO-Link interfésszel rendelkező HPT 1400 készülékünk érzékeli a nagyfrekvenciás nyomáscsúcsokat, és felügyeli az alrendszereket és alkatrészeket. Szerezzen fontos információkat sajtóműködéséhez és jövőbeli sajtóterveihez.