Az Ön innovatív partnere a tesztpad-gyártás terén

Üzemanyagcellák rendszerelemei

A jövőben a hidrogén egyre fontosabb közeg lesz számos területen – beleértve a tesztpad technikát is. A holnap kihívásaira való felkészülés érdekében bízzon a HYDAC-ban, mint partnerében az üzemanyagcella- és hidrogénalkatrészekhez tervezett tesztpadokon. A sok éven át tartó innovációs tevékenyégünk erdményeként szakszerű megoldéásokat kínálunk az olajkondícionálás, öblítéstechnika, folyamatfelügyelet, és egyéb területeken.

Rendszerelemek elektrolizátorokhoz

Egy elektrolizátorban elektromos energiát használnak fel a víz összetevőkre – oxigénre és hidrogénre – bontására. A HYDAC megoldásokat kínál az elektrolizátor tesztelésére. Megtaláljuk az optimális egyedi megoldást az Ön számára, ha különféle közegek hűtéséről és hőmérsékletének szabályozásáról van szó.

Elektromos hajtások és sebességváltók

Az elektromobilitás alapvetően hozzájárul a karbon semlegességhez A tesztpad technika biztosítja ezeknek a járműveknek a működőképességét. Ezért összpontosítunk arra, hogy támogassuk a gyártósorvégi tesztpadok gyártását. Sok éves szakértelmének és világméretű jelenlétének köszönhetően a HYDAC az Ön kapcsolattartója a tesztpad technikával kapcsolatos küszöbön álló kérdésekben az elektromobilitás összefüggésében.

Brosúrák letöltése most

Állapotfigyelelés

Ahhoz, hogy ellenőrizni lehessen a rendszerbe továbbított hordozók minőségét és a mintákat precízen tesztelni lehessen, elengedhetetlen az átfogó állapotfigyelés. Ezt az all-inclusive szolgáltatást az ISO 4406 szabvány szerinti elemzéssel biztosítjuk Önnek. Bízzon több éves tapasztalatunkban a tesztpad-gyártás terén – egy velünk folytatott beszélgetés megéri a fáradságot.

Állapotfigyelés a tesztpad technikában: termékmegoldásaink

HYDAC áramlásisebesség-érzékelő

Mérje pontosan a kívánt térfogatot az EVS 3100 sorozatú elektronikus áramlásisebesség-érzékelőnkkel (1-100 cSt viszkozitás tartományban) Optimalizálja állapotfigyelését a HYDAC technológiájával.

További információ a HYDAC EVS 3100-ról

HYDAC CS 2000 ContaminationSensor

Nyomáscsatlakozók 40 bar-ig – ez nem probléma a CS 2000 álló érzékelőnkkel. Kifejezetten próbapadokban és szervo hidraulikus rendszerekben való alkalmazásokhoz tervezték, méri a folyadékok szennyezettségét.

További információ a HYDAC CS 2000-ről

HYDAC CSM 1000 szennyeződésmérő szenzor modul

A légbuborékok nehezítik a folyadékelemzést? A HYDAC CSM 1000 a szilárd részecskék szennyezettségének mérésére szolgáló online felügyeleti rendszer. Ismerje meg CSM 1000 sorozatunkat – az optimális teljes megoldást integrált légbuborék-elnyomással.

További információ a HYDAC CSM 1000-ről

HYDAC CSM 2000 szennyeződésmérő szenzor modul

A hidraulikafolyadékokban lévő szilárd részecskék szennyeződésének észlelésére szolgáló CSM 2000 rendszerünk fenntartható módon optimalizálja a rendszer rendelkezésre állását. Riasztási funkcióval felszerelt, megbízhatóan azonosítja a próbapadi folyadék tisztaságát.

További információ a HYDAC CSM 2000-ről

Megelőző karbantartás

A rendszer magas rendelkezésre állása nemcsak magas termelékenységhez vezet, hanem időt és költséget takarít meg. Leállás nélküli működés csak állandó felügyelet mellett érhető el – a digitalizáció ezt lehetővé teszi. Az intelligens érzékelők a hét minden napján, 24 órában elemzik a tesztpadot, lehetővé téve a karbantartás és a pótalkatrészek megrendelésének előrehaladását. Segítünk, hogy próbapadját a lehető leghatékonyabbra tervezze.

Prediktív karbantartás a tesztpad technikában: termékmegoldásaink

HYDAC CMX Suite

CMX platformunk segít a tesztpadok digitalizációjában. Az innovatív hardver- és szoftverkészlet a rendszerei intelligens integrációjának alapja – akár helyileg a szerveren, akár a felhőben.

HYDAC HMG 4000 hordozható adatrögzítő

Robusztus kialakítás és felhasználóbarát működés – ez az, ami megkülönbözteti a HMG 4000 hordozható mérő- és adatrögzítő készülékünket. --Különösen alkalmas a szerviz-, karbantartás- és tesztpad technikai alkalmazásokhoz.

További információ a HYDAC HMG 4000-ről

HYDAC EDS 3400 p0-Guard nyomáskapcsoló

Az EDS 3400 lehetővé teszi az akkumulátor előtöltési nyomásának (p0) figyelését és az akkumulátor töltési funkciójának szabályozását. Nyomáskapcsolónk így támogatja a rendszer előrejelző karbantartását.

További információ a HYDAC p0-Guard-ról

HYDAC HPT 500 nyomáskülönbség-távadó

Költségoptimalizált HPT 500 sorozatunk ideális a szűrőelemek szennyezettségének folyamatos nyomon követésére a nyomásszűrőkben. Tudjon meg többet a különböző verzióinkról: IO-Link, CANopen és még sok más.

További információ a HYDAC HPT 500-ról

HYDACLab® Oil Condition Sensor

Pontos, állandó és online: a HYDACLab® 1400 ideális a szabványos olajok digitális állapotellenőrzésére. Az eredmény a folyadékok folyamatos ellenőrzése. A HYDAC bármikor készen áll a segítségére.

További információ a HYDACLab® 1400-ról

Rugalmasság és modularitás

A HYDAC az Ön rugalmas partnere a tesztpadok gyártásában és fejlesztésében. Alkalmazás-specifikus szimulációs eszközeinkkel biztosítjuk, hogy az alkalmazáshoz optimális komponenseket használja. Ennek érdekében az egyes alkatrészektől a kulcsrakész alrendszerekig mindent kínálunk. Alkalmazásaink mindig az aktuális biztonsági, környezetvédelmi és energiaügyi irányelveken alapulnak. Engedje meg, hogy Önnel együtt megtervezzük tesztpadját.

Rugalmasság a tesztpad technikában: termékmegoldásaink

HYDAC MultiRheo Filter

Az MRF sorozat MultiRheo szűrői nyitott rendszerekben való használatra alkalmas szűrőházak, amelyek folyamatosan külső szennyeződéseknek vannak kitéve. A gyertyás szűrőelemek védik az olyan alkatrészeket, mint a fúvókák vagy a munkaszűrők, például funkcionális tesztpadokon.

További információ a HYDAC MultiRheo szűrőről

HYDAC olajszűrés

A folyadékenergia-alkalmazások szakértőjeként hatékony olajkondicionálást biztosítunk, amely segít elérni a folyadéktisztaság követelményeit. Bízzon a HYDAC moduláris szűrőkialakításaiban.

További információ a HYDAC olajszűrésről

HYDAC lemezes hőcserélők

Legyen szó forrasztott vagy csavarozott megoldásról – a HYDAC a lemezes hőcserélők átfogó választékát kínálja. Megtaláljuk a megfelelő megoldást tesztpadjához, az Ön kihívásaihoz szabva.

További információ a HYDAC lemezes hőcserélőkről

HYDAC folyadék/víz hűtőrendszer

Tartály, keringető szivattyú, lemezes hőcserélő és opcionális hőmérséklet-szabályozás: FWKS-ünk egy kompakt passzív hűtőrendszer a hűtőkörei számára. Ismerje meg rendszermegoldásunk számos előnyét.

További információ a HYDAC HYDAC FWKS-ról

HYDAC hűtőegység

A HYDAC RFCS egy aktív hűtő, amely önállóan szabályozza a hűtőfolyadék hőmérsékletét a kívánt beállítási pontig. A Plug & Play megoldásunk számos lehetőséget kínál az egyedi tesztpad-konfigurációkhoz.

További információ a HYDAC RFCS-ről

HYDAC hűtőrendszerek

Testreszabott hűtőrendszerek a tesztpad követelményei szerint – a HYDAC lehetővé teszi! Használja ki a hőmérsékletszabályozás terén több évtizedes know-how-nkat.

További információ a HYDAC hűtőrendszerekről

HYDAC szimulációk

A fejlesztéstől és elemzéstől egészen az üzembe helyezésig: a HYDAC támogatja Önt az elektrohidraulikus működtetésű gépek és az alkalmazás-specifikus szimulációs eszközök fejlesztésében. Mérnöki szolgáltatónkkal, a marpitec GmbH-val együttműködve.

További információ a HYDAC mérnöki támogatásról

Rugalmasság a tesztpad technikában: termékmegoldásaink hidrogénhez

HYDAC gázszűrés

A különféle alkalmazások szakértőjeként a HYDAC GF sorozatunkkal hatékony gázszűrést kínálunk, amely lehetővé teszi a kívánt tisztasági szint elérését. Ismerje meg a hidrogénalkalmazások terén szerzett szakértelmünket.

További információ a HYDAC GF sorozatról

HYDAC lemezes hőcserélők

A két közeg közötti hőátadást lemezes hőcserélők mindig a kívánt hőmérsékleten tartják. Rozsdamentes acél és nikkel keményforrasztás – a megfelelő megoldás az Ön számára

További információ a HYDAC lemezes hőcserélőkről

HYDAC nyomásérzékelők

Az üzemi paraméterek figyelésére nyomásérzékelőket fejlesztettünk ki 0 és 1050 bar közötti hidrogén alkalmazásokhoz. A szükséges különböző nyomástartományokhoz tervezve, pl. 0–2,5 bar vagy 0–4 bar. Tökéletesen felügyelt folyamatok a HYDAC-nak köszönhetően. 

További információ a HYDAC nyomásérzékelőkről

Letöltések Szerezzen áttekintést a tesztpadokhoz és tesztrendszerekhez készült alkatrészeinkről és rendszereinkről.