Átfogó alkalmazási szakértelem útvonalvezérelt gépekhez
Mechanikus prések
A mechanikus prések, például az autóipari prések vagy a C-vázas prések általában hidraulikusan működtetett tengelykapcsoló-fék kombinációkkal rendelkeznek. Ehhez a megbízható nyomás- és hűtőolaj-ellátás mellett présbiztonsági szelepekre van szükség. A présgépet a nem megfelelő túlterhelés ellen (elektro-)hidraulikus túlterhelés elleni védelem védi. Ezen kívül a párnatengelyek az anyagáramlás szabályozásával lényegesen hozzájárulnak a húzott alkatrészek alkatrészminőségéhez. A HYDAC az Ön illetékes helyi kapcsolattartója az összes ilyen alkalmazáshoz. Globális szolgáltatással.
Szervoprések
A szervopréseket a közvetlen hajtás jellemzi. Ezt a tengelykapcsoló és a mechanikus hajtású lendkerék szervomotorra cserélése teszi lehetővé. Ezeket a préshajtásokat hűteni és megfelelő fékberendezésekkel kell felügyelni a hatékony használat érdekében. Az (elektro-)hidraulikus túlterhelés elleni védelem megbízhatóan védi a préskeret mechanikai túlterhelését. Ismerje meg széles préstechnikai termék- és szolgáltatásportfóliónkat – minden alkalmazáshoz megtaláljuk a megfelelő megoldást.
Funkcionális biztonság
Megbízhatóan az Ön oldalán – a mechanikus, nagy teljesítményű prések és szervoprések biztonsága rendkívül fontos gépei és rendszerei hatékony működése szempontjából. Éppen ezért a helyszínen személyesen támogatjuk, és az alkalmazásához az optimális megoldást kínáljuk, a komponenstől a rendszerig. A HYDAC segítségével Ön mindig jó kezekben van.
Szervoprések és mechanikus prések funkcionális biztonsága: termékmegoldásaink
HYDAC présbiztonsági szelep
A DIN EN ISO 16092-2 szerint a présbiztonsági szelepünkön keresztül a prés biztonságos lekapcsolásának köszönhetően nincs több véletlen csúszásindítás – alkalmas tengelykapcsoló-fék kombinációkhoz (CBC) és fékezőberendezésekhez a szervoprésekhez. Hidraulikus vezérlőrendszerünk a DIN DN ISO 13849 szabvány szerint e teljesítményszinttel és 4-es kategóriával rendelkezik.
HYDAC kompakt vezérlőegység
A kuplungtárcsák vagy a fékek maximális védelme számunkra elsődleges. Kompakt vezérlőegységünk a tengelykapcsoló-fék kombináció hidraulikus működtetéséhez segít a kíméletes tengelykapcsolásban és fékezésben. Vegye fel velünk a kapcsolatot – örömmel nyújtunk tanácsot.
HYDAC hidraulikus túlterhelés elleni védelem
A HYDAC túlterhelés elleni védelem néhány ezredmásodperc alatt kikapcsolja a mechanikus nagy teljesítményű préseket és alakítógépeket. A beépített arányos szeleppel ellátott kialakítása rendkívül dinamikussá teszi a rendszert, és optimális védelmet nyújt a présgép számára. Elektrohidraulikus kikapcsolással is elérhető az alakítószerszámok védelme érdekében (kérésre).
Hőmérséklet felügyelet és hűtési stratégiák
Érjen el nagyobb hatékonyságot a szükségletekhez igazodó hőmérséklet felügyelettel – növelje pályavezérelt gépei termelékenységét és élettartamát. A HYDAC a megbízható hűtési és hőmérséklet-szabályozási megoldások szakértője a fenntartható és érzékeny energiafelhasználás érdekében. Tudjon meg többet szervoprések és mechanikus prések széles termékportfóliójáról.
Hőmérséklet felügyelet szervoprésekhez és mechanikus présekhez: termékmegoldásaink
HYDAC folyadék-víz hűtőrendszer
A HYDAC folyadék-víz hűtőrendszereivel optimalizálhatja szervomotorja hőmérséklet-szabályozását. A kompakt kialakítás különösen alkalmassá teszi az alakítógépek energiatakarékos felhasználására. Tudjon meg többet most!
További információ a HYDAC FWKS-ről
HYDAC aggregáthűtés
Hűtőrendszereink növelik alakítógépe biztonságát és energiahatékonyságát. Az ideális olajviszkozitás segíthet a hidraulikus rendszer maximális hatékonyságának elérésében. Együttműködünk Önnel, hogy optimalizáljuk hidraulikus aggregátja üzemi hőmérsékletét!
Nyomás, hűtés és kenőolaj ellátás
A fékberendezések, a tengelykapcsolók, a nyomáspontok, a párnák és egyéb mechanikai interfészek kifogástalan nyomás-, hűtő- és kenőolaj-ellátása szükséges ahhoz, hogy a szervoprések vagy mechanikus prések teljes potenciáljukat ki tudják használni. A HYDAC szabványos termékekkel és ügyfélspecifikus megoldásokkal kíséri el ezen az úton – a folyamatos olajellátás és a prések maximális rendelkezésre állása érdekében.
Olajellátás szervoprésekben és mechanikus présekben: termékmegoldásaink
HYDAC CO1 kompakt aggregát
Szüksége van egy zajoptimalizált és helytakarékos aggregátra a fejrészben a fékberendezések nagynyomású olajjal való ellátásához? CO1 kompakt aggregátunk a megoldás a présépítési alkalmazásokhoz. Az aggregát decentralizált és helyi elhelyezése megkönnyíti az aggregát csővezeték-fektetését.
HYDAC hidraulikus aggregátok tengelykapcsolókhoz és fékekhez
Akár testreszabott, akár szabványos kialakítású – hidraulikus hajtóegységeink biztosítják a tengelykapcsolók és fékek igény szerinti nyomásellátását és hűtőolaj-ellátását. Repertoárunk részét képezik az intelligens digitális megoldások a présgépek felügyeletéhez.
HYDAC kompakt aggregátok a hidraulikus túlterhelés elleni védelemhez
A hidraulikus túlterhelés elleni védelemre szolgáló kompakt aggregátjainkat úgy tervezték, hogy gyorsan feltöltse és pontosan fenntartsa a nyomást a mechanikus prés nyomási pontján. Opcionális előtöltő szivattyúinkkal csökkentheti a várakozási időt a túlterhelés triggerelése után.
HYDAC HY-LU kompakt kenőegység
A HYDAC HY-LU kompakt kenőegység moduláris rendszeren alapul, akár 19 l/perc áramlási sebességig. Úgy tervezték, hogy megakadályozza a kenőfilm megszakadását. Kérésre nagyobb áramlási sebesség is elérhető. Vegye fel velünk a kapcsolatot – örömmel nyújtunk tanácsot!
Működtetők
Az egyre növekvő energia- és nyersanyagköltségek fényében a hatékony hajtástechnológiai tervezés fontos eleme az életciklus-költségek átfogó mérlegelésének. A HYDAC világszerte elismert mérnöki, gyártási és szolgáltatási szakértelmét használja fel modern és hatékony hajtásrendszerek fejlesztésére. Megvan a megfelelő rendszerünk az Ön préséhez is. Lépjen kapcsolatba velünk most!
Működtetők szervoprésekben és mechanikus présekben: termékmegoldásaink
HYDAC innovatív hengerszerkezet
Akár új, fenntartható bevonási megoldásokra vagy tömítési megoldásokra van szüksége – egyeztessen a HYDAC szakértői csapatával! Segítünk a henger optimalizálásában és digitalizációjában. Együttműködünk Önnel, hogy megtaláljuk az optimális megoldást alkalmazásaihoz.
HYDAC nagynyomású/kinyomású húzópárna tengelyek
Fenntartható és produktív: a HYDAC szabadalmaztatott nagynyomású/kisnyomású megoldása különösen energiahatékony a párnák esetében – alkalmas a 800-1750 kN erőtartományú párnatengelyekhez. Vegye fel velünk a kapcsolatot, és kérjen konzultációs időpontot.
HYDAC elektromos hengerek - HEZ
Erőforrás-takarékos elektromos hengereink magas dinamikát és mérsékelt erőátvitelt kínálnak a segédhajtásokhoz és présekhez 1000 kN-ig terjedő nyomóerővel. Ezt a villamos motor forgó mozgásának lineáris mozgássá alakítása teszi lehetővé. Keresse meg szakértőinkkel karöltve az alkalmazásához a tökéletes hajtásrendszert.
Digitalizáció
A digitalizáció lehetővé teszi a pályavezérelt gépek megbízható állapotfigyelését, valamint a gépek prediktív tervezését és karbantartását. Intelligens érzékelőrendszerek és intelligens edge eszközök teszik ezt lehetővé! Ezzel időt takaríthat meg az adatok és a karbantartási időközök kezelése során.
Digitalizáció szervoprésekben és mechanikus présekben: termékmegoldásaink
HYDAC intelligens érzékelők
Tervezze meg előre préseinek szervizelését, és csökkentse költségeit hosszú távon. Integrált statisztikáink segítenek felmérni a prés vagy a szerszámok általános terhelését. Legyen szó hőmérséklet-, nyomás- vagy olajállapot-érzékelőről – válassza ki a tökéletes megoldást az alkalmazásához széles termékportfóliónkból.
HYDAC EDS 3400 p0-Guard nyomáskapcsoló
Legyen szó a nyomóerő hiányáról vagy a lelassult hengersebességről – a HYDAC segít a hidraulikus akkumulátor hibakeresésében. Az EDS 3400-asunk az olajoldalon figyeli az előtöltési nyomást. Ismerje meg számos előnyét!
HYDAC DATA+ Box
Az érzékelőtől az edge eszközig a felhőben – hatékony adatkezelés a HYDAC DATA+ Box segítségével. Technológiánkkal optimalizálhatja folyamatait és elkerülheti az adatpazarlást, miközben növeli prések és alakítógépek rendelkezésre állását.
HYDAC CMX Suite
A rendszer maximális rendelkezésre állása a présüzemekben már nem megvalósítható a hidraulikus alkatrészek vagy alrendszerek állapotfelügyelete nélkül. Tartson áttekintést CMX csomagunkkal – akár helyileg a kiszolgálóján, akár a felhőben.
Referenciáink
A hulladékbálázó prések optimalizálása kompakt és hatékony hidraulikus aggregátokkal
A hulladékbálázó prések optimalizálása kompakt és hatékony hidraulikus aggregátokkal. Tudjon meg többet
A sikertörténet elolvasásaA brikettáló prések optimalizálása kompakt és hatékony hidraulikus aggregátokkal
A brikettáló prések optimalizálása kompakt és hatékony hidraulikus aggregátokkal HYDAC. Tudjon meg többet.
Tudjon meg többet most!