A hidraulikus prések és alakítógépek szakértője – az Ön oldalán, világszerte
Hidraulikus prések
A hidraulikus prések a teljes névleges löket alatt változó névleges nyomóerejükkel lenyűgözőek. Ez számos lehetséges alkalmazást eredményez az ilyen típusú prés számára. A műanyagpréstől és hidroformázástól a melegalakításhoz használt présekig. Széles körű szolgáltatásainkkal és elismert szakértelmünkkel az Ön szakértői vagyunk mindenféle prés- és alakítógép tekintetében világszerte.
Egyéb alakítógépek
Legyen szó lemezollóról, hajlítóról vagy huzalhúzó gépről – mindenféle hidraulikus alakítógépről tanácsot adunk. Együttműködünk Önnel annak érdekében, hogy növeljük préstechnikájának digitalizációs fokát, és fenntartható megoldásokkal járuljunk hozzá a klímavédelemhez. Teljes körű szolgáltatást nyújtó szolgáltatóként a kezdeti ötlettől az ügyfél telephelyén történő üzembe helyezésig támogatjuk Önt.
Biztonságos présvezérlés és hajtások
Prések és alakítógépek biztonsága a HYDAC legfőbb prioritása. Vezérlőblokkjainkat és hajtástechnikánkat a legújabb irányelveknek és szabványoknak megfelelően fejlesztettük ki. Az ötlettől az üzembe helyezésig az Ön oldalán állunk, hogy tanácsot és konzultációt nyújthassunk sokéves szakértelmünkkel. Mindig az Ön oldalán.
Biztonságos présvezérlés és hajtások hidraulikus présekhez és alakítógépekhez: termékmegoldásaink
HYDAC KineSys változtatható fordulatszámú hajtás megoldás
A hidraulika és az elektronika tökéletes szimbiózisa – az integrált vezérlésnek köszönhetően a hajtómotor bekapcsolása és vezérlése igény szerinti módon történik. Ezzel a préselési ciklustól függően akár az energia 70%-át is megtakaríthatja. A maximális energiahatékonyság garantált!
HYDAC présvezérlés a DIN EN ISO 16092-3 szerint
Ismerje meg PSB és PSBH présvezérlő blokkjainkat 6-tól 32-ig névleges méretben – a DIN EN ISO 16092-3 biztonsági előírásainak megfelelően. A hidraulikus vezérlőrendszer megfelel a PLe teljesítményszintnek a DIN EN ISO 13849 szerint. Együttműködünk Önnel, hogy növeljük gépei biztonsági szintjét – akár meglévő gépei utólagos bővítésekor is.
HYDAC húzópárna blokk
A HYDAC húzópárna blokkjai kompakt kialakításukkal és a DIN EN ISO 16092-3 szabvány szerinti optimalizált hidraulikus körök biztonsági koncepciójával lenyűgözőek. Lépjen kapcsolatba velünk most, és kérjen időpontot szakértőinkhez.
HYDAC bővítő blokk
A HYDAC PSN bővítő blokk a DIN ISO 16092-3 szabvány szerinti legújabb biztonsági szintre állítja vissza régi présgépét a legkisebb erőfeszítéssel és anélkül, hogy jelentősen módosítaná gépeit. Lépjen kapcsolatba velünk most.
HYDAC kapcsolóállás-felügyeletű szelepek
A közvetlen működtetésű/elővezérelt és kapcsolóállás-felügyeletű szelepek nélkülözhetetlenek a préstechnikában, hogy megfeleljenek a vonatkozó biztonsági szabványoknak, mint például a DIN EN ISO 16092-3. Bízzon megoldásainkban az alakítógépek fokozott funkcionális biztonsága érdekében.
HYDAC hidraulikus akkumulátorok
A hidraulikus akkumulátorok előtöltési nyomásának ellenőrzése elengedhetetlen az alkatrész teljes formázásához és a préselés magas rendelkezésre állásához. Segítünk kiválasztani az alkalmazásához optimális akkumulátort – beleértve a leghatékonyabb felügyeletet is.
Működtető
A hengergyártásban új, integrált tervezési koncepciókkal, tömítési koncepciókkal és felügyeleti koncepciókkal nyújtunk támogatást a fenntartható hengerfestésig. Az elektromechanikus hajtások területén meghajtási és felügyeleti megoldásainkkal támogatjuk Önt különféle formázási feladatokhoz, mint pl. a préskötés, préselés vagy dombornyomás.
Működtetők hidraulikus présekhez és alakítógépekhez: termékmegoldásaink
HYDAC hidraulikus hengerek
Az optimális hidraulikus hengerben óriási megtakarítási lehetőségek rejlenek. Ügyfélspecifikus megoldásokat fejlesztünk és gyártunk, függetlenül az Ön alakítógépének összetettségétől. Ennek keretében a legújabb tömítési és festési módszereket alkalmazzuk.
HYDAC elektromos hengerek - HEZ
Mérsékelt erőátvitelű és nagy dinamikájú elektromos hengereink segítenek abban, hogy prések energiahatékony és "olajmentes" működését érje el. Nem számít, hogy szállítószalagot, kidobót, kábelcsatlakozó prést vagy egyéb kiegészít tervez, nézze meg HYDAC HEZ-ünket – megéri. Örömmel adunk tanácsot az Ön alkalmazására szabottan.
Hőmérséklet felügyeleti és hűtési stratégiák
Az alkalmazásához szabott hőmérséklet felügyelet az alapja a hidraulikus présgép hatékony működésének. A HYDAC segít hűtési stratégiáit az Ön igényeihez igazítani, így energiát és költségeket takaríthat meg. Innovatív levegő- és hűtési technológiáinkkal maximális tervezési minőséget érhet el.
Hőkezelés hidraulikus présekhez és alakítógépekhez: termékmegoldásaink
HYDAC aggregáthűtés
A hidraulikus aggregátok optimális hűtése és hőmérséklet-szabályozása hosszú távon növeli hidraulikus rendszerének hatékonyságát. Ismerje meg hűtési és hőmérséklet-szabályozó rendszereink átfogó kínálatát – a magasabb szintű biztonság és energiahatékonyság érdekében hidraulikus prés- és alakítógépeiben.
Beépítési hely optimalizálása hidraulikus présekhez
A hidraulikus prések energia- és erőforrás-hatékonyságának javítása érdekében a beépítési helyhez optimalizált hidraulikus tartályokra, valamint az igény szerinti energiaellátásra támaszkodunk. Használja ki átfogó termékkínálatunkat. Az alkatrésztől a rendszerig. Elkísérjük a fenntarthatóbb jövő felé vezető úton.
Beépítési hely optimalizálása hidraulikus présekhez: termékmegoldásaink
HYDAC Air-X szűréstechnika
Fenntarthatóan óvja a környezetet és kímélje pénztárcáját – a hidraulikus tartályok gyakran túl sok értékes beépítési helyet foglalnak el a présfejben. A HYDAC Air-X megoldással csökkentheti a tartály méretét és ezáltal a szükséges olajmennyiséget. Ez lehetővé teszi, hogy hatékonyan megtakarítsa az acélszerkezet költségeit az olajfeltöltés és az üzemeltetés során.
HYDAC szimulációs technológia
Valójában mekkora hidraulikus tartályra van szüksége? Szakértőink örömmel adnak tanácsot. Nem számít, hogy egyszerű vagy összekapcsolt numerikus szimulációkról van szó, ki tudjuk számítani a hidraulikus tartály optimalizálásának lehetőségét. Számítson ránk!
HYDAC OXS OXiStop tartálymegoldás
Megoldásunkkal akár 90%-kal is csökkentheti a tartály térfogatát. Ez lehetővé teszi, hogy a tartályt bárhová beépítse a présgépbe. Az olaj és a hidraulikus alkatrészek élettartama is meghosszabbodik. További információért forduljon hozzánk.
Digitalizáció
Az intelligens érzékelő rendszerektől és szélső eszközöktől a házon belül felhőalapú vagy helyszíni megoldásként kifejlesztett szoftvereinkig. Önnel együtt dolgozunk, hogy megfeleljünk a jövő kihívásainak. Hardver- és szoftvermoduljaink segítségével mindig szemmel tarthatja adatait, és korán meghozhatja a megfelelő döntéseket. Optimalizálja működési költségeit – lépjen kapcsolatba velünk most!
Hidraulikus prések és alakítógépek digitalizációja: termékmegoldásaink
HYDAC intelligens érzékelők
Hatékony és megbízható – érzékelőink széles választékával jó kezekben van. A HYDAC minden igényre a megfelelő megoldást kínálja. Tervezze meg előre a présüzem termelését és karbantartását.
HYDAC DATA+ Box
Szeretnénk bemutatni Önnek "edge computing" megoldásunkat a meglévő adatok intelligens felhasználásához. Edge eszközünk tökéletes a préstechnikai alkalmazásokhoz. Lépjen kapcsolatba velünk most!
További információ a HYDAC DATA+ Box-ról
HYDAC CMX Suite
Nagyobb átláthatóság a hidraulikus présgépek vagy alakítógépek számára – hardverből és szoftverből álló modulunk fontos építőeleme a prések digitalizációjának. A HYDAC CMX Suite nem csak az Ön adatait jeleníti meg. Megmutatja az optimalizálási lehetőségeket és a problémák megoldására javasolt műveleteket is. Tudjon meg többet!
Szimulációs technológia
Nem biztos abban, hogy új prése kibírja-e a szerkezeti módosítást? Hidraulikus, mechanikai és elektromos rendszerek (csatolt) szimulációit végzünk ügyfeleink számára, hogy optimalizáljuk például présük ciklusidejét.
HYDAC p₀-Guard-ok hidraulikus akkumulátorokhoz
Legyen szó a nyomóerő hiányáról vagy a lelassult hengersebességről – a HYDAC segít a hidraulikus akkumulátor hibakeresésében. Az EDS 3400-asunk az olajoldalról figyeli az előtöltési nyomást. Ismerje meg számos előnyét!