Az Ön partnere mindenféle géptípusban a prés- és alakítástechnikában

(Szervo)mechanikus prések

A (szervo)mechanikus prések, az úgynevezett pályafüggő gépek bütykös, orsós, excenteres, könyökemeltyűs hajtásokra vagy szervoprésekre oszthatók. Az ilyen típusú présgépekkel szembeni kihívást a magas biztonsági és digitalizációs követelmények jelentik, amelyeket teljesíteni kell, például a HYDAC prés biztonsági szelepei/kompakt vezérlőegységei, a hidraulikus túlterhelés elleni védelem, a párnázott tengelyek, a hűtési stratégiák és az intelligens érzékelők.

További információ a (szervo) mechanikus présekről

Hidraulikus prések

A hidraulikus préseknél (erőfüggő formázógépek) a nyomólöket szükséges ereje a nyomóhengerhez való olajadagolás beállításával állítható be. Ennek a préstípusnak az előnye a változó névleges préserő – a kihívás viszont az, hogy gyakran nem megfelelően fenntarthatók. A HYDAC például a telepítési helyigény optimalizálásával vagy a hajtáskoncepció energiahatékonyságának növelésével oldja meg ezt a problémát. A legújabb szeleptechnika a DIN EN 16092-3 legszigorúbb biztonsági szabványait is biztosítja.

További információ a hidraulikus présekről

Egyéb formázógépek

A HYDAC minden más formázógéphez is szállít megoldást, pl. présfék és csőhajlító, fonó, lemezhajlító, huzalhajlító és huzalhúzó gépek. Itt is sokféle optimalizálási módszer áll rendelkezésünkre a fenntarthatóság és a digitalizáció növelése érdekében. Melyik megközelítést választja? Iparági szakértőink a papírra vetett ötlettől a kivitelezésig és az ügyfél telephelyén történő üzembe helyezésig segítenek Önnek.

További információ a többi formázógépről

Fenntarthatóság és rendszerkonfiguráció

A kisebb beépítési helyet igénylő prések jövedelmezőek – nem csak az alacsonyabb szállítási költségek miatt, hanem ökológiai szempontból is. Alkatrészeinkkel, rendszereinkkel és szolgáltatásainkkal konkrét termékmegoldásokat kínálunk nagyobb energiahatékonysággal és erőforrás-megtakarítással a prés- és alakítástechnikában. Vegye fel velünk a kapcsolatot az Ön igényeinek tökéletesen megfelelő megoldásért!

 

Fenntartható rendszerkonfiguráció présekben és formázógépekben: HYDAC megoldások

HYDAC szimulációs technológia

A prések és formázógépek energia- és erőforrás-hatékonyságának javítására beépítésihely-optimalizálást, súlycsökkentést, igény szerinti energiaellátást és numerikus szimulációkkal optimálisan konfigurált hajtásmegoldásokat alkalmazunk: számíthat ránk!

HYDAC OXS OXiStop tartálymegoldás

Az OxiStop rendszer innovatív membránt használ, hogy megakadályozza a közvetlen érintkezést a környezeti levegővel, és tartalmaz egy integrált, hidraulikus hajtású gáztalanító és víztelenítő egységet. Ez azt jelenti, hogy a tartály a ténylegesen szükséges differenciál üzemi térfogatra tervezhető, csökkentve a méretét. Az OxiStop segítségével az olajmennyiség – és így a beépítési hely – általában a méret egytizedére csökkenthető.

HYDAC Air-X szűréstechnika

A HYDAC Air-X szűréstechnikájával a hidraulikaolaj sokkal gyorsabban gáztalanítható a tartályban, mint a hagyományos hidraulika szűrőkkel. Ez lehetővé teszi a tartály térfogatának több mint 40%-kal történő csökkentését a présnél, értékes beépítési helyet szabadítva fel a présgépben, amelyet más célokra használhat fel.

HYDAC HEZ KineSys elektromos henger

Mivel könnyen integrálható és nem igényel karbantartást, a HYDAC KineSys elektromos hengeres HEZ egy jól bevált megoldás a prések és formázógépek szükség szerinti energiaellátására. A menetes fogaskerék használható főhajtásként (pl. szerelőmodulokban) vagy segédtengelyeken (pl. kilökőként) a nagy pontosságú pozicionáláshoz és/vagy erőátvitelhez. A webalapú szoftver lehetővé teszi olyan munkafolyamat-programok és mozgásprofilok készítését, amelyek online is nyomon követhetők.

HYDAC KineSys változtatható fordulatszámú hajtás megoldás

Frekvenciaváltó segítségével szabályozható a fix lökettérfogatú szivattyú forgási sebessége és ezáltal a szivattyú mozgási sorrendje. A dinamikus teljesítménytől és a zárt hurkú vezérlési pontosságtól függően szervo és aszinkron hajtások használhatók.

Az állapotra optimalizált beállításnak köszönhetően a teljesítményveszteség minimálisra csökken. A belső zárt hurkú vezérlésnek köszönhetően a nyomás és az áramlás igény szerint biztosítható.

Funkcionális biztonság

Tisztában van a présekre és formázógépekre vonatkozó szabványok és ipari szabványok legújabb változásaival? A HYDAC-nál egy szakértő partner áll az Ön oldalán, aki segít a DIN EN 16092 szabvány szerinti biztonsági koncepciójának korszerűsítésében a prések és formázógépek számára. Forduljon hozzánk biztonsági koncepciójának értékeléséhez.

Tudjon meg többet funkcionális biztonságról

Funkcionális biztonság présekhez és formázógépekhez: megoldásaink

HYDAC PSB / PSBH présvezérlőblokk

A PSB / PSBH préssvezérlőblokk a DIN EN ISO 16092-3 biztonsági előírásainak megfelelően hidraulikus présekben való használatra vannak konfigurálva. A hidraulikus vezérlőrendszer megfelel a DIN EN ISO 13849 szabvány PLe teljesítményszintjének. A vezérlőrendszer további, biztonsággal kapcsolatos alkatrészeinek felhasználásával a PLe teljesítményszint a teljes gépre elérhető.

További információ a HYDAC PSB / PSBH présvezérlőblokk

 

HYDAC HEZ KineSys elektromos henger

A HYDAC elektromos hengerben (HEZ) az egység villanymotorjának forgása csavarhajtással lineáris mozgássá alakul. A hajtómű és a hajtás úgy választható, hogy különböző pozicionáló erőket, fordulatszámokat és munkaciklusokat hozzon létre. A HYDAC HEZ a DIN EN ISO 16092-2 szerinti e teljesítményszintet érheti el.

HYDAC érzékelők – funkcionális biztonság

A présekhez való érzékelők választéka a nyomás, a hőmérséklet, a lineáris helyzet, a pozíció, a szint, az áramlási sebesség és a sebesség, valamint a szennyeződés és az olaj állapotának mérésére szolgáló termékeket tartalmaz. A termékportfólió speciális alkalmazási területeket is lefed, mint például az EN ISO 13849 szerinti fokozott funkcionális biztonságú alkalmazások. A biztonság az első – további információért forduljon hozzánk.

HYDAC KineSys DVA változtatható fordulatszámú hajtás megoldás

A változtatható fordulatszmú DVA hajtás a HFI-CM zárt hurkú hajtásvezérlővel kombinálva a hidraulika és az elektronika tökéletes szimbiózisa. A présvezérléshez a hajtásrendszer teljes paraméterezése és koordinálása a frekvenciaváltóban történik. A biztonsági funkciók egy része a hajtáson keresztül valósul meg, így kevesebb felügyelt szelepre van szükség, és a présvezérlőblokk is kompaktabb kialakítású.

 

HYDAC KS kompakt vezérlőegység

A HYDAC kompakt vezérlőegység a tengelykapcsoló-fék kombináció (CBC) hidraulikus vezérlésére szolgál mechanikus présekben. A beépített HYDAC PSV nyomáscsökkentő szelep biztosítja a módosított 16092-2 biztonsági szabványnak való megfelelést, és így csökkenti a helyigényt, valamint a karbantartási és csővezetékek mennyiségét.

HYDAC ULSV túlterhelés elleni védelem

A hidraulikus HYDAC ULSV túlterhelés elleni védelem a gép azonnali védelmére szolgál mechanikus prések esetén a préshenger szimmetrikus vagy aszimmetrikus túlterhelése révén. További figyelési lehetőségeinkről szívesen adunk tájékoztatást.

Digitalizáció, kapcsolat és transzparens prések

A digitalizált komponensek és intelligens érzékelők mellett a HYDAC új koncepció-ötleteket is kínál a prések átláthatóbb tervezéséhez, lehetővé téve a műveletek valós idejű vezérlését, és tervezhetővé teszi a szervizhívásokat. Mindez az alkalmazottak számára szükséges know-how-t is tartalmazza.

 

HYDAC termékek prések és formázógépek digitalizációjához

HYDAC EDS 3400 p0-Guard nyomáskapcsoló

A hidraulikus akkumulátorok előtöltési nyomásának figyelése gyorsabb hibaelhárítást és minimális leállási költségeket eredményez.

 

 

HYDAC VFL Virtual Fluid Lab szennyeződésjelző

A szűrőelemek hátralévő élettartamának dinamikus kiszámítása növeli a gép rendelkezésre állását és csökkenti az ebből eredő költségeket.

 

HYDAC CMX Suite

A HYDAC CMX csomagja hard- és szoftverkészletekkel van felszerelve, amelyek egyedi modulokat biztosítanak az alakítógép funkcióinak, állapotainak és folyamatainak digitalizálásához akár az ügyfél telephelyén, akár a felhőben lévő helyi szervereken. A prések és formázógépek nagyobb átláthatóságáért

HYDAC HMG 4000 hordozható adatrögzítő

A HMG 4000 hordozható adatrögzítő egy hordozható egység adatgyűjtéshez. Elsősorban a hidraulikus rendszerekben mért mért változókra tervezték, mint például a nyomás, a hőmérséklet, az áramlási sebesség és a lineáris helyzet. Nagyon magas szintű rugalmasságot biztosít más mért változók értékeléséhez is.

HYDAC érzékelők IO-Link interfésszel

Az IO-Link segítségével a HYDAC szabványos digitális interfészt hozott létre az aktuátor és az érzékelő szintjéhez, amely egyszerű és olcsó csatlakozást tesz lehetővé a vezérlőkörnyezethez és a magasabb szintű buszrendszerekhez és hálózatokhoz. Az IO-Link segítségével a beállítások a kezdeti indítás részeként, vagy akár működés közben is elvégezhetők a vezérlőről. Ez a távoli paraméterezési lehetőség jelentősen felgyorsítja és leegyszerűsíti a rendszerek üzembe helyezését, valamint segít a hibaforrások minimalizálásában és a költségek csökkentésében.

 

HYDAC HPT 1400 intelligens nyomástávadó

Az IO-Link interfésszel rendelkező HPT 1400 egy digitális nyomástávadó, amelyet kifejezetten a rendkívül kis helyeken történő sorozatos használatra terveztek. A présekben és az alakítástechnikai alkalmazásokban a mechanikus prések nyomáspontjában fellépő nagyfrekvenciás nyomáscsúcsok észlelésére vagy a hidraulikus prések alrendszereinek és alkatrészeinek monitorozására használják. Így Ön és a tulajdonos többet tudhat meg a formázógép működéséről, és így fontos információkat kaphat az üzemeltetéshez és a présgép jövőbeli konfigurációjához.

 

All inclusive szolgáltatás a termelékenység növelése, a költségek csökkentése és az erőforrások megtakarítása érdekében.
A HYDAC előnyeinek áttekintése

Termékskála

Egyedülálló termékpalettánkat arra használjuk, hogy tökéletesen illeszkedő megoldásokat dolgozzunk ki formázógépéhez.

Fejlesztő partnerek

Mérnökeink készséggel állnak rendelkezésére az új fejlesztések tervezésétől a meglévő prések és formázógépek utólagos felszereléséig.

 

Helyi a helyieknek

Helyitől helyinek: A HYDAC szakértő szervizpartnerekkel támogatja Önt a végső telepítésben és karbantartásban – világszerte.

 

Megnövelt termelékenység

Növeli a termelékenységet, miközben csökkenti a költségeket – az energia- és erőforrás-hatékonyság, az intelligens felügyelet, a kiigazított karbantartási stratégiák és a formázógépek hosszabb élettartama révén.

 

Erőforrások megőrzése

Fenntarthatóság, biztonság, digitalizáció – innovatív fejlesztéseivel a HYDAC jövőálló megoldásokat hoz létre az Ön gépei számára.

Letöltések