Széleskörű know-how a vízenergia-technológiában
Hidraulikus acélszerkezetek
A hidraulikus acélszerkezeteknél a gátakhoz, duzzasztógátakhoz és zsiliptáblákhoz tartós és jó minőségű hidraulikarendszerek szükségesek. Szabványos alkatrészeket használva ezeket költségoptimalizált módon, a jól bevált HYDAC minőségben szállítjuk Önnek. Világszerte azon kevés szállítók egyikeként kínálunk Önnek – a DIN ISO 19704 szerinti hengereken kívül – akár 20 m-es lökethosszú, nagyméretű hengereket is. Használja ki kiterjedt portfóliónkat.
Elzáró berendezések
Az elzáró berendezések biztonságos működést biztosítanak vízerőművében. A mechanikus-hidraulikus vezérlőberendezések kezelik a hatalmas mennyiségű víz nagy nyomását, és rövid, biztonságos zárási időket tesznek lehetővé. A HYDAC támogatja Önt az AD2000 és a DIN ISO 19704 szabványnak megfelelő, rendkívül funkcionális munkahengerekkel. A hidraulika, a folyamatszűrés és az akkumulátortechnológia terén szerzett sokéves szakértelmünk tökéletes partnerré tesz bennünket.
Vízturbina
Legyen szó Kaplan-, Francis-, Pelton- vagy szivattyús turbináról – a HYDAC egyedi rendszermegoldásokat készít szabványosított alkatrészekkel az Ön vízturbináihoz. A turbina állítóberendezéseinek vezérléséhez nélkülözhetetlen hidraulikus turbinavezérlők mellett lenyűgözően hatékony akkumulátoros megoldásokat, valamint szakértelmet biztosítunk a technológiai víz szűrése terén (pl. tengelytömítés). Nemzetközi szolgáltatásunknak köszönhetően készséggel állunk rendelkezésére tanácsokkal, bárhol is van szüksége rá.
Generátor
Az energiaátalakító a vízerőműben: a turbinák által meghajtott generátor a víz mozgási energiáját használja fel és alakítja át elektromos energiává. Működését mindenkor garantálni kell. Az optimális olajellátás a kenéshez és a hűtéshez jelentősen hozzájárul a rendszer biztonságos működéséhez. A HYDAC átfogó tanácsokkal látja el az emelő-, fék- és hűtőrendszerek, valamint a kenőolaj-rendszerek megoldásait.
Az üzem egyensúlya
A segédfunkciók jelentős hatással vannak az Ön vízerőművének termelékenységére. Ebben nemcsak a kulcsfontosságú paraméterek állapotfigyeléssel történő monitorozásáé a főszerep, hanem a működési közegek kiterjedt megfigyelése, kezelése és szűrése is fontos. Bízzon szakértelmünkben a hidraulika és a folyadékenergia specialistájaként – 1963 óta.
Fenntarthatóság
Fenntartható költségmegtakarítás a folyamatosan növekvő energia- és nyersanyagköltségek ellenére – a HYDAC ezt lehetővé teszi szabványosított, beépítési helyioptimalizált komponenseinek és rendszereinek köszönhetően. Optimalizált szűrőrendszereket és hajtásrendszereket használunk az erőforrások hatékony megtakarítása érdekében. Csökkentse hosszú távon CO2 -kibocsátását, valamint vízerőművének költségeit.
Fenntarthatóság a vízerőművekben: termékmegoldásaink
HYDAC KineSys változtatható fordulatszámú hajtás megoldás
Csökkentené vízerőműve energiafogyasztását, zajkibocsátását, tartályméretét és karbantartási időközét? Hogyan lehetséges ez? A változtatható fordulatszámú hidraulika előkészíti az utat az erőforráskímélő üzemeltetéshez. Az elektromechanikus munkahengereknél már nem kell olajat használnia üzemi közegként, ami csökkenti a szennyeződés lehetőségét.
HYDAC Air-X szűréstechnika
Takarítson meg beépítési helyet a kenési rendszerek optimalizált gáztalanításával – a HYDAC innovatív Air-X technológiájának köszönhetően. Csökkentse a tartály méretét akár 40%-kal, és optimalizálja fenntartható módon vízerőműve erőforrás-felhasználását.
HYDAC FAM víztelenítő egység
FAM sorozatunk vízteleníti, gáztalanítja és szűri hidraulika- és kenőfolyadékait. A hatékony gondozás azt jelenti, hogy Ön részesül a hosszabb olajcsere-intervallumokból, a csökkentett életciklus-költségekből, a nagyobb megbízhatóságból és a rendszer megnövekedett megbízhatóságából.
HYDAC lakkosodás eltávolító egység
Szilárd vagy gélszerű lerakódások blokkolják a berendezését? Akkor az Ön problémáját az olaj bomlástermékei okozzák, más néven a lakkosodás. A megoldást a könnyen szervizelhető lakkosodás eltávolító egységeink jelentik, amelyek megbízhatóan távolítják el az ásványolajokból származó lakkosodást.
Rendszerelérhetőség
A digitalizáció irányába mutató tendencia mindenhol jelen van, a vízenergiában is. A HYDAC a rendszereihez és berendezéseihez kínált intelligens érzékelőkkel és innovatív felügyeleti eszközökkel támogathatja Önt ebben a folyamatban. Az állapotfigyeléssel és a megelőző karbantartással kombinálva csökkenthetjük a szervizelési és karbantartási időközöket. Együtt növelni tudjuk a nagy vagy kis vízerőművének termelékenységét.
Rendszerelérhetőség a vízerőművekben: termékmegoldásaink
HYDAC Contamination Sensor Module
A rendszer rendelkezésre állásának növelése érdekében használja lenyűgöző, kompakt és költséghatékony online állapotfigyelő modulunkat. Bízzon a vízenergia-technológiájának olaj-hidraulikus rendszereiben a szilárd részecskék szennyezettségének és víztelítettségének mérésére szolgáló jól bevált technológiánkban.
HYDAC MetallicContamination Sensor
A HYDAC MCS folyamatosan méri a folyadékok fémes részecskeszennyezettségét. Az érzékelő korán észleli a kritikus gépállapotokat, így Ön ennek megfelelően tervezheti meg a karbantartást. Az MCS opcionálisan átkapcsolható az ISO 4406:1999 / SAE AS 4059 és az ISO 4406:1987 / NAS 1638 szabványok között.
HYDAC IO-Link érzékelők
Az Ipar 4.0 szem előtt tartásával IO-Linkkel és intelligens érzékelőkkel bővítettük a kínálatunkat, amelyek sokkal többre képesek, mint pusztán mérés. Használja ki az értékes részletes információkat, mint például a túlterhelési helyzet, a folyamatérték statisztikák, a hőmérsékleti profilok és az üzemórák. Vízerőművei megbízható állapotfigyeléséhez.
További információ az IO-Link interfésszel rendelkező HYDAC érzékelőkről
HYDAC p₀-Guard nyomáskapcsoló
Megbízható p0-guard termékünk figyeli a hidraulikus akkumulátorok előtöltési nyomását. Ez növelheti vízerőművei biztonságát, és lehetővé teszi a gázszivárgások gyorsabb felderítését. Ezzel nem csak időt, hanem költségeket is megtakaríthat. Minimalizálja a hibaköltségeit a HYDAC p0-guard segítségével.
Funkcionális biztonság
A vízerőmű klímabarát, költséghatékony és mindenekelőtt megbízható. A sok éves megbízható üzemeltetés alátámasztja ezt. A HYDAC-al Ön mindig a biztonságban van: megbízható alkatrészek és felügyeleti rendszerek, amelyeket az Ön országának specifikus követelményeihez fejlesztettünk ki, sok éves sikeres működéssel valódi alkalmazásokban. Gondoskodjunk együtt vízenergia-technológiájának funkcionális biztonságáról.
Funkcionális biztonság a vízerőművekben: termékmegoldásaink
HYDAC 4/3 utas arányos szelep
A HYDAC C4WERE 6 sorozat közvetlen működésű, elektromosan működtetett irányszelepek. Mindig a biztonság kedvéért a mágnesszelep működtetésű vezérlőszelepeink hibabiztos funkciójával. A nagyobb áramlási sebesség érdekében elővezérelt szelepeket is kínálunk.
HYDAC 4/3 szabályozószelepek ESD szendvicslappal
Elővezérelt működtetésű, elektromos meghajtású útváltószelepeinket a vízerőművek nagy áramlási sebességeihez terveztük. Opcióként elektromosan vagy hidraulikusan működtethető szendvicslap is elérhető – beleértve az ESD funkciót is. Válasszon a kapcsolóállás-felügyelettel ellátott vagy anélküli verziók közül.
HYDAC útszelepek kapcsolóállás-figyeléssel
Legyen szó tolattyús szelepről vagy ülékes kivitelről: mágnesszelepes és közvetlen működésű WSER-ünk megbízhatóan feldolgozza a biztonsági vezérlőrendszer jelzéseit. Ismerje meg WSER szelepeinket szivárgásmentes kialakítással és integrált felügyeleti érzékelővel.
HYDAC érzékelők
A biztonság szempontjából kritikus alkalmazásokhoz – a standard kínálatunkon kívül – SIL 3 (IEC 61508) és PL d (ISO 13849) érzékelőket is szállítunk. Két csatornájuk van (3-as kat.) és tartalmaznak egy opcionális öndiagnosztikai funkciót (2-es kat).
HYDAC lézeres lineáris helyzetmérő rendszer
Mérőrendszerünk a dugattyúhelyzet vizuális megfigyelésére szolgál, és ezáltal fontos biztonsági feladatot lát el az Ön vízerőművében. Fedezze fel érintésmentes és szivárgásmentes rendszerünk előnyeit.
Rendszermegoldások kis vízerőművek számára
A kis vízerőművek stabil helyi áramellátást biztosítanak. Nagyfokú hatékonyságuk mellett gyors megvalósíthatóságuk teszi különösen vonzóvá őket. Mélyreható iparági tudásunknak köszönhetően következetesen innovatív és moduláris rendszermegoldásokat tudunk fejleszteni és optimalizálni kis vízerőművéhez. Bízzon jól bevált technológiánkban a turbinaszabályozás, kenés, szűrés stb. területén.
Kis vízerőművek: rendszermegoldásaink
HYDAC Hydrobox vezérlőrendszer
A kifejezetten a vízenergia-technológiához továbbfejlesztett moduláris és hidraulikus vezérlő a jól bevált HYBOX alaprendszeren alapul. Célja a hidraulikus aggregát teljes modularizálása. Konfigurálja a HYDAC hidroboxot egyéni igényei szerint.
HYDAC víz-glikol körök
A HYDAC WGK alkalmazásokat zárt hűtőkörben történő használatra fejlesztették ki – azzal a céllal, hogy biztosítsák a folyadékhűtéses berendezések megbízható működését. Integrálja a jól bevált WGK-nkat az állandó hűtőfolyadék hőmérséklet elérése érdekében kis vízerőművében.
HYDAC ATF AutoFilt® automatikus szűrő
Ha a HYDAC AutoFilt® sorozatból származó automata szűrőinket használja, Ön és a környezet is profitál – a hosszabb élettartamnak és a kisebb energiafogyasztásnak köszönhetően. Ismerje meg a ciklon és szűrőelem kombinációnkat.
HYDAC HYLU kompakt kenőegység
A kenőfilm szakadása komoly károkat okozhat egy kis vízerőműben. Kompakt és moduláris felépítésének köszönhetően HYDAC kenőegységünk a megoldás a kenőrendszerek optimalizálására.
Rendszermegoldások nagy vízerőművek számára
Ha az energiatermelés alap- és csúcsterheléséről, és a hatékony energiatárolásról van szó, a nagy erőművek nagyfokú konverziós hatékonyságukkal tökéletes partnerek a tiszta energiára való átállásban. A visszacsatolt szabályozás, kenés, szűrés és az üzemi közegek kezelésében szerzett szakértelmünknek köszönhetően elkerülheti a váratlan meghibásodásokat berendezéseiben. A HYDAC globális szolgáltatással támogatja nagy vízerőművei optimalizálását.
Nagy vízerőművek: rendszermegoldásaink
HYDAC dugattyús akkumulátor állomások
Az alkatrésztől a rendszerig – innovatív felügyeleti lehetőségekkel rendelkező moduláris dugattyús akkumulátor-portfóliónk lehetővé teszi az Ön egyedi igényeinek precíz megvalósítását. Együtt megtaláljuk az alkalmazásához az optimális megoldást.
HYDAC turbinavezérlők
Sok éves szakértelmünknek köszönhetően kiváló minőségű hidraulikus turbina vezérlőket tudunk tervezni, amelyek tökéletesen illeszkednek az Ön egyéni kihívásaihoz. Vegye fel velünk a kapcsolatot az Ön igényeinek tökéletesen megfelelő megoldásért!
HYDAC technológiaivíz-szűrés
Együtt optimalizálhatjuk a technológiai víz szűrését a hűtővízhez és a tengelytömítéshez a nagy vízerőművében. A HYDAC szűrőbetétek széles portfólióját szállítja. Tudjon meg többet rendszereinkről és komponenseinkről.
HYDAC csapágykenő-rendszer
A HYDAC nagy hatékonyságú kenési rendszerek széles választékát kínálja, amelyek tökéletesen megfelelnek az Ön speciális kihívásainak. Gáztalanítási stratégiánk gyorsan csökkenti az olajban lévő levegő mennyiségét, így az alkalmazásnál szokásos habzási idő drasztikusan lecsökken. Vegye fel velünk a kapcsolatot az Ön igényeinek tökéletesen megfelelő megoldásért!
HYDAC generátor segédberendezés
A HYDAC évek óta aktív a vízenergia-technológiában. Erre a tapasztalatra építve kiváló minőségű generátor segédrendszereket, például hűtőrendszereket, kenőolaj-rendszereket és nagynyomású berendezéseket tervezünk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy rendszerét úgy konfiguráljuk, hogy tökéletesen megfeleljen az Ön helyi igényeinek.
HYDAC STENO olajköd-leválasztó víz
A HYDAC évtizedek óta a folyadék- és szűréstechnika szakértője. Ennek alapján fejlesztettük ki olajköd-leválasztónkat, amelynek középpontjában a hatékony Optimicron® Drain szűrőelem-technika áll.
HYDAC emelő- és fékhengerek
Testreszabott és moduláris emelő- és fékhengerek, beleértve a segédrendszereket is: támaszkodjon több évtizedes erőműtechnikai tapasztalatunkra. A HYDAC a kapcsolattartó partner nagy vízerőműve optimalizálásához.