Fejlesztés, alkatrészek, rendszerek és szerviz minden szélturbináhozSzélenergia-szakértelem egy forrásból
A generátoroktól a sebességváltókon át a tápkábelekig: a szélenergia szektorban szerzett sokéves tapasztalatunkkal innovatív megoldásokat kínálunk a szélturbinákkal kapcsolatos valamennyi kihívás esetén. Ez nem csak az alkatrészekre és rendszerekre érvényes. Még az előfejlesztési szakaszban is segíthetünk Önnek. Megbízható szolgáltatásokkal az üzembe helyezés után is.
Videó: termékpalettánk áttekintése
Fejlesztési partnerség
Nagy dolgokat érhetünk el együtt! A HYDAC több mint 25 éve megbízható és innovatív partner a szélenergia-iparban. Világszerte képviselt, de mégis lokális, helyszíni támogatás – együtt nézünk szembe az Ön kihívásaival, és testreszabott megoldást fejlesztünk ki az alkatrésztől egészen a rendszerig. Működjön együtt velünk szélturbinája hatékonyságának és megbízhatóságának növelése érdekében - lépjen kapcsolatba velünk most!
Szélturbinák fejlesztési partnersége: termékmegoldásaink
Kombinált rendszerek a HYDAC-tól
A legjobb minden világból, a házon belüli alkatrészeinkre vonatkozó szakértelmünkkel kombinálva: tapasztalatunknak köszönhetően hatékonyan tudjuk kombinálni a különböző komponenseket és optimalizálni az egyéni modulok pozicionálását. Legyen szó a generátor, inverter vagy sebességváltó hűtésére szolgáló hűtőkör alkatrészeinek kombinációjáról, helytakarékos megoldásról a sebességváltó kenésére, vízhűtésről, vagy hidraulikus tápegységekről a fékezéshez és a dőlésszöghöz.
HYDAC generátor hűtés
- Levegő-levegő hűtőrendszerek a generátor hűtéshez a szélturbinákban
- Projektspecifikus dizájn a több megawattos tartományban
- Tengeri alkalmazás: a sós levegő szeparálása a generátor hűtő levegő köreiből
- Speciális bevonat a korrózió elleni védelemre
- Egyszerű karbantartás
- A levegő-levegő hűtés a legmegbízhatóbb és fenntarthatóbb módszer a tengeri szélturbinák esetén
HYDAC hűtőlemezek
Hűtőlemezek kerülnek alkalmazásra ahol csak nagy teljesítményű elektronikus komponensek működnek és ezek hatékony hűtése szükséges, pl. a IGBTk hűtése inverterekben vagy kerámia fék ellenállásokban a szélturbina áramszünete során. A folyadékhűtés területén szerzett szakértelmünknek köszönhetően meg tudjuk vizsgálni a valós, ügyfélspecifikus telepítési helyzetek hűtési teljesítményre gyakorolt hatását, lehetővé téve a hűtőlemezek megfelelő optimalizálását.
HYDAC integrált szűrőblokk megoldás + MCS
Több mint 25 éves tapasztalattal a szélenergia területén, a HYDAC moduláris szűrőmegoldásokat fejleszt ki integrált komponensekkel, mint a szelepek, megkerülõ vezetékek és opcionális érzékelők. Fenntarthatóan takarítson meg csővezetékeket integrált szűrőblokk megoldásunkkal.
Rendszerelérhetőség
A hőterhelés és a szennyeződés hosszú távon hatással van a komponensekre és rendszerekre. Tapasztalataink felhasználásával olyan megoldásokat mutatunk be Önnek, amelyek növelik szélturbinái rendelkezésre állását és élettartamát – intelligens érzékelőkkel az adatok megfigyelésére és elemzésére. Ez azt jelenti, hogy a kopási folyamatok például a sebességváltóban és a csapágykenő rendszerekben korai fázisban felismerésre kerülnek, így elkerülve a komoly következménykárokat.
Rendszerelérhetőség a szélturbinákban: termékmegoldásaink
HYDAC olajrendszer hűtővel és NF szűrővel
Hagyatkozzon többéves tapasztalatunkra a sebességváltó hűtésének és kenésének optimalizálásában. Moduláris rendszerünk mellett egyedi alkalmazásokat is kínálunk. Együttműködünk Önnel, hogy megtaláljuk az Ön igényeinek megfelelő legjobb megoldást.
HYDAC víz-glikol kör
Különösen a szélturbinákhoz van szükség szakértő inverteres hűtésre és generátorhűtésre. Bízzon hűtési tapasztalatunkban és globális szakértelmünkben. Alacsony karbantartást igénylő rendszereink az Ön ideális partnerei folyadékhűtéses rendszere hőmérséklet-szabályozásában.
HYDAC HPU hidraulikus aggregátok
Működjön együtt mérnökeinkkel az Ön igényeinek megfelelő hidraulikus aggregátok kifejlesztésében, mint például a fék, a dőlésszög és más alkalmazások. A szélenergia szakértőiként megértjük az Ön iparágában jelentkező kihívásokat. Ugyanakkor széleskörű szakértelmünket kínáljuk a hidraulikus alkalmazások terén.
HYDAC dugattyús akkumulátorok
Fedezze fel az alacsony gázveszteségű dugattyús akkumulátoraink széles választékának előnyeit. Stabil rendszereink kevesebb karbantartást és szervizelést igényelnek, és hosszabb élettartammal rendelkeznek, ami lehetővé teszi a költségek csökkentését. Tudjon meg többet most!
HYDAC MetallicContamination Sensor
A HYDAC Metallic Contamination Sensor érzékeli a fémes szilárd részecskékkel való szennyeződést a kenőfolyadékokban. Észlelje korán a sebességváltó sérüléseit, és kerülje el a költséges rendszerhibákat – utólagos felszerelésre is alkalmas.
További információk a HYDAC Metallic Contamination Sensor-ról
HYDAC BN4HX szűrőelem
A HYDAC kétlépcsős eleme biztosítja, hogy csak szűrt olaj kerüljön az Ön szélturbinájának kenőrendszerébe a bypass szelep kinyitásakor is – a beépített védőszűrőnek köszönhetően. Növelje szélturbinája rendelkezésre állását és megbízhatóságát BN4HX prémium elemünkkel.
CO1 kompakt aggregát
Kompakt elektrohidraulikus tápegységeink a háromfázisú áramellátásokhoz ideálisak az energiahatékony időszakos és rövid idejű üzemeléshez. Tökéletesek a helyhez kötött alkalmazásokhoz, mint például a fékezési és reteszelési funkciók a szélturbinákban. Mivel rugalmasan szerelhetők fel patronos szelepekkel és bővíthetők ellenőrző blokkokkal vagy funkcionális modulokkal, nagyfokú rugalmasságot nyújtanak.
HYDAC rögzítési megoldások
- HY-ROFLEX – nagy kábelek biztonságos és állandó rögzítéséhez. Könnyű szerelés és max. 60 kábel felcserélhetősége innovatív rendszerrel a kábelszigetelés védelmére.
- HY-ROS - a rögzítési feladatokhoz vagy különböző alakú és anyagú alkatrészekhez, csövekkel, tömlőkkel, kábelekkel, érzékelőkkel, kapcsolókkal és/vagy minden egyéb alkatrésszel együtt, a HYDAC HY-ROS választéka mindenféle alkalmazáshoz a megfelelő megoldást nyújtja.
Fenntarthatóság
Csökkentse, használja újra, hasznosítsa újra – takarítson meg energiát és csökkentse a költségeket fenntartható módon akár 30 %-al a HYDAC segítségével. Növelje folyadékai élettartamát és csökkentse a karbantartási látogatások számát innovatív megoldásainkkal. A HYDAC segít abban, hogy a lehető legjobb módon használja fel erőforrásait, és előkészítse a szélturbinájában lévő alkatrészeket és rendszereket.
Fenntarthatóság a szélturbinákban: termékmegoldásaink
HYDAC folyadékérzékelők és olajállapot-érzékelők
Az online olajállapot-figyeléssel számos paraméter mérhető: szilárd részecskékkel való szennyezettség, kopó részecskék, víz, hőmérséklet, dielektromos állandó és elektromos vezetőképesség. Fenntarthatóan optimalizálja szélturbina karbantartási folyamatait folyadékérzékelőkkel vagy csatlakoztatásra kész felügyeleti megoldásokkal.
NF bővítőkészlet HYDAC hajtóműolajszűrőkhöz
Az NF1310 (balra) NF2210-re (jobbra) válik: növelje a rendszerbe telepített sorozatszűrők szűrőméretét. A szűrőcsőből, új tömítésekből és egy nagyobb szűrőelemből álló NF bővítőkészletünkkel fenntarthatóan csökkentheti a szűrőcseréket, a szervizidőket és a szűrőköltségeket. Kezdje el élvezni a hosszabb élettartam előnyeit most!
HYDAC GBX+ hűtő
Hatékonyabb, kevesebb hulladékot generál és fenntarthatóbb – optimalizált hajtóműolaj-hűtőnkkel kíméli meg a CapEx és az OpEx kiadásokat! Csökkentett tömegével, alacsonyabb olajmennyiségével és minimális energiafogyasztásával GBX+ hűtőnk jelentősen hozzájárul a rendszer működésének optimalizálásához.
HYDAC főcsapágykenés
A HYDAC segít a főcsapágy hatékony kenésében. A kenőanyag folyamatos tisztításával hosszabb élettartam érhető el, mint a zsírral történő kenéssel. Működjön együtt velünk, hogy megtaláljuk az Ön igényeinek megfelelő legjobb megoldást!
Szelepek digitális elektronikával
A HYDAC szelepek digitális elektronikával és beépített érzékelőkkel növelik szélturbinájának hatékonyságát. Könnyen üzembe helyezhetők és szervizelhetők a HYDAC saját szoftverét használva, az intelligens alkatrészek most figyelik állapotukat és jelentik a hibákat és a karbantartási igényüket egy korai szakaszban, közben szabályozva az energia-egyensúlyt. Ezzel nem csak időt takaríthat meg. Költségmegtakarítást is jelent.
Szerviz, alkatrészkezelés és tesztpad technika
Globális jelenlétünkkel megbízható szervizpartnerként segítünk karbantartani szélturbináját pótalkatrészekkel, és együttműködünk Önnel a prémium komponensekkel történő műszaki fejlesztések lehetőségének kiaknázásában.
Tekintse meg termékválasztékunkat: teljeskörű szolgáltatóként a HYDAC kiváló minőségű szűrőelemekkel és specializálódott szervizeszközökkel támogatja Önt - a csúcsminőség és a hosszú élettartam garantált. Csökkentse a szélturbinájával kapcsolatos karbantartási látogatások gyakoriságát és költségeit!
Szerviz, alkatrészkezelés és tesztpad technika szélturbinákhoz: termékmegoldásaink
HYDAC állapotfigyelés
Karbantartási munkák, fontosabb alkatrészek cseréje vagy rendszerbeüzemelés után szeretné ellenőrizni az olaj állapotát? Speciális szervizeszközeink megbízhatóan meghatározzák és dokumentálják az olajtisztaságot – ideális szélturbinákhoz.
HYDAC szűrőelemek
Bízzon meg prémium szűrőelemeinkben kipróbált és ellenőrzött elem technológiával és minőségvédelemmel a szélturbinájának megbízható üzemelése érdekében. Széles termékskála várja Önt, így a Trimicron a megkerülő-áramláshoz. Tudjon meg többet a különböző gyártók házaihoz készült Betterfit szűrőelemeinkről.
HYDAC töltő- és tesztelőegységek akkumulátorokhoz
Szélturbinája biztonságának és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében az FPU segítségével saját maga is tesztelheti és feltöltheti zsákos, dugattyús és membrános akkumulátorait. Forduljon hozzánk további szervizeszközökért, például víz-glikol rendszerekhez való töltőszivattyúkért.
További információk a töltő- és tesztelőegységekről a hidraulikus akkumulátorokhoz
HYDAC folyadékkondicionáló rendszerek
Legyen szó állandó szerelésről az Ön rendszerében vagy kompakt aggregátként történő használatról: A HYDAC a folyadékkondicionáló termékek széles választékát kínálja a szilárd szennyeződések és a víz szeparálásához. Fedezze fel a folyadékkondicionáló egységek intelligens mérési technológiával való felszerelésének előnyeit.
További információk a HYDAC folyadékkondicionáló rendszerekről
HYDAC tesztpad technika
Legyen szó tanácsokról, teszthelyiségi berendezésekről vagy komplett tesztpadokról – a HYDAC az Ön kapcsolattartója a szélenergia tesztpad technikájával kapcsolatban. Széleskörű szakértelmünkkel segítünk biztonságosan működtetni a komponenseket és a rendszereket.
Hidrogén-előállítás zéró kibocsátással a szélenergia segítségével
Hisszük, hogy a szélenergia és a hidrogén közötti tökéletes szimbiózis egyetemlegesen fogja a fenntartható energiára való áttérést alakítani. A modern elektrolízis folyamatok a többlet szélenergia zöld hidrogénné történő átalakítására, és ennek rugalmas felhasználás céljából való tárolására használhatók. A HYDAC megbízható szakértőként áll az Ön oldalán az alternatív energiaforrások területén.