Az Ön innovatív kapcsolattartója mindenféle naperőműhöz
Tornyos naphőerőművek
A heliosztátokat magasabb hőmérséklet elérésére használják. A napfényt a naptornyokra fókuszálják, koncentrálva a napsugarakat. Intelligens rendszerek gondoskodnak róla, hogy a heliosztátok kövessék a nap mozgását, maximalizálva a hozamot. A HYDAC mindig Ön mellett áll, mint a fejlesztés és a rendszerek terén jártas partner. Globális, mégis lokális támogatás.
Parabolavályús naphőerőművek
Közvetett villamosenergia-termelés az ívelt parabola reflektoroknak köszönhetően – a parabola vályúban lévő termoolajat a koncentrált napenergia melegíti fel. Az így keletkező gőz egy turbinát hajt meg a parabolikus vályúkat használó naphőerőművekben. Annak érdekében, hogy ez a szoláris termikus folyamat zökkenőmentesen működjön, innovatív megoldásainkkal támogatjuk a turbinákhoz, a napenergia-követéshez és az érzékelőkhöz kapcsolódóan. Több évtizedes erőmű-technológiai tapasztalat alapján.
Fotovoltaikus erőművek
A fotovoltaikus rendszereket a napenergia közvetlenül elektromos energiává alakítására használják. Ezt a költséghatékony technológiát már széles körben alkalmazzák a napfényben gazdag sivatagi régiókban és szárazföldi területeken. A HYDAC úttörő komponensei és rendszerei lehetővé teszik napelemparkja rendelkezésre állásának növelését. Használja ki az érzékelők, hűtés és hőmérséklet-szabályozás terén szerzett szakértelmünket.
Egyéb naphőerőművek
A megújuló energiaforrások egyikeként a napenergia kínálja a legszélesebb körű alkalmazási lehetőségeket. Ez a dinamikus iparág nem áll meg: folyamatosan új módszereket fejlesztenek ki a napenergia fenntartható felhasználására és a napelemek hatékonyabbá tételére. Legyen szó Stirling-motoros, lineáris Fresnel-tükrös vagy más típusú naperőművekről (amelyeket közösen CSP-erőműveknek nevezünk): a HYDAC Ön mellett áll, hogy támogassa a jövő technológiáival.
Fenntarthatóság
A naphőerőművek és a nagy méretű fotovoltaikus rendszerek központi szerepet játszanak a megújuló energiára való átállásban, és óriási lehetőségeket kínálnak. A HYDAC rendszerekkel és alkatrészekkel, például optimalizált szűrőrendszerekkel és kenőrendszerekkel támogatja Önt ezen az úton. Az alkatrészei hosszabb élettartama, a nagyobb rendelkezésre állás és az erőforrások fenntartható megőrzése érdekében.
Fenntarthatóság a naperőművekben: termékmegoldásaink
HYDAC termikus olajszűrés
A szoláris hőerőművekben a hőátadó folyadékok különös gondosságot igényelnek. Növelje meg hőátadó folyadékok élettartamát, és védje meg a szelepeket és szivattyúkat hosszú távon – a HYDAC megbízható termikus olajszűrésének köszönhetően.
HYDAC szelepvezérlés olvadt sóhoz
A robusztusság és a maximális rendelkezésre állás a sóolvadék kezelésének legfontosabb jellemzői. Együttműködünk Önnel a sóolvadék felhasználásának kezelésében a jól bevált HYDAC meghajtásainkkal és a hozzájuk tartozó rendszermegoldásokkal. Lépjen kapcsolatba velünk, és fordítsa javára a napenergiával kapcsolatos szakértelmünket.
Elérhetőség és hatékonyság
A magas szennyezettségi szint, az erős szél és az időnkénti óriási hőmérséklet-csökkenés naponta megviseli a naphőerőműveket és a nagy méretű fotovoltaikus rendszereket. A HYDAC a legkorszerűbb megoldásokkal támogatja Önt, hogy rendszere ennek ellenére hatékonyan működjön. Együttműködünk Önnel, hogy megoldást találjunk konkrét kihívásaira, és növeljük naperőműve termelékenységét.
Elérhetőség és hatékonyság naperőművekben: termékmegoldásaink
HYDAC napelemes nyomkövető
Elektromos és hidraulikus napelemes nyomkövetőnk minden szabványos pontfókuszáló és vonalfókuszáló erőműhöz, egytengelyes és kéttengelyes erőműhöz alkalmas. Legyen szó egyedi gyártásról vagy szabványos gyártásról – a HYDAC széles portfólióval rendelkezik, beleértve az opcionális állapotfelügyeletet is.
HYDAC teljesítményelektronika-hűtés
A HYDAC innovatív standard és egyedi hűtési koncepciókkal támogatja Önt a napelemes technológia invertereivel kapcsolatos alkalmazásaiban. Legyen szó levegőről, vízről vagy egyéb hűtőközegről – a HYDAC átfogó hűtőrendszereket kínál, beleértve a folyékony hűtőlemezeket is. Mindezt egyetlen szállítótól.
HYDAC hidraulikus turbinarendszerek
Ismerje meg EHC-U termékpalettánkat most: Csökkentse költségeit és növelje naphőerőműve hatékonyságát a segédturbinás rendszerekhez készült szabványos rendszermegoldásunkkal, a sorozatgyártású hidraulikus alkatrészekből álló moduláris rendszernek köszönhetően.
HYDAC csapágykenő-rendszerek
A HYDAC az Ön kapcsolati pontja naperőműve zökkenőmentes működéséhez. Használja ki a szabványos és moduláris csapágykenő-rendszereink széles választékát, beleértve a kenőanyagok szabadalmaztatott gáztalanítási technológiáját. Mindig örömmel adunk tanácsokat.
HYDAC lemezes hőcserélők
Legyen szó forrasztott vagy csavarozott megoldásról, a HYDAC a lemezes hőcserélők átfogó választékát kínálja. Megtaláljuk a napenergiával kapcsolatos alkalmazásához a megfelelő megoldást, az Ön kihívásaira szabva.
HYDAC dízel szűrőmodulok
Hatékony és kompakt dízel szűrőmoduljaink optimalizálják vészhelyzeti generátorainak működését. Egyedi gyártással a testreszabott alkalmazásszimulációknak köszönhetően – lehetővé téve a maximális rendelkezésre állás elérését.
Az üzem egyensúlya
A hosszú karbantartási intervallumok és a rendszer magas rendelkezésre állása sok naperőmű-üzemeltető célja. A HYDAC hatékony folyadékkondicionáló rendszerekkel és online felügyeleti eszközökkel ezt megvalósítja Önnek. Az alkatrészektől a tökéletesen összehangolt komplett rendszerig. Együttműködünk Önnel, hogy optimalizáljuk a parabolavályús naperőművek, a tornyos naphőerőművek és a nagy méretű fotovoltaikus rendszerek szerviz- és karbantartási idejét.
Az üzem hatékonysága naperőművekben: termékmegoldásaink
HYDAC FAM víztelenítő egység
Hosszabb olajcsere-intervallumok, megnövelt alkatrész-élettartam és a gépek jobb rendelkezésre állása: víztelenítő rendszereink ezt lehetővé teszik. Tapasztalja meg FAM sorozatunk számos előnyét, miközben csökkenti a naphőerőművek és a nagy méretű PV rendszerek életciklusra vetített költségeit.
HYDAC VarnishElimination Unit
Könnyen szervizelhető VEU sorozatunk ásványi olajok kondicionálására szolgál. Használja ki a folyadék hosszabb élettartamát a megbízható lakkeltávolításnak köszönhetően – az egység alkalmas a meglévő naperőművének utólagos felszerelésére is.
HYDAC ContaminationSensor Module Economy
Online állapotfigyelő rendszerünk az ideális megoldás naperőműve kenőrendszereinek felügyeletére. Megbízhatóan méri a szilárd részecskék szennyezettségét és a folyadék telítettségét, és ideálisan segíti a karbantartási stratégia végrehajtását.
HYDAC laboratóriumi szolgáltatások
Szüksége van az olajok részletes elemzésére? Folyadékainak laboratóriumi elemzését szakembereink helyben, a helyszínen végzik el. A hőátadó folyadékok elemzésében szerzett szakértelmünkkel testreszabott támogatást tudunk nyújtani a napenergia-iparban. Egyedi szolgáltatási lehetőségeket kínálunk a laboreredmények alapján.