Fenntartható megoldások a kompresszorok számára
Turbókompresszorok és kompresszorok
A turbókompresszorok az axiális kompresszorokhoz hasonlóan dinamikus kompresszorok. Leggyakrabban állandó folyamattechnikai folyamatokban alkalmazzák. Mivel a gépei nagy terhelésnek vannak kitéve, hatékony segédrendszereket kínálunk keringető kenéshez vagy gáztömítésekhez.
Dugattyús és membrános kompresszorok
A membrános és dugattyús kompresszorok a térfogat-kiszorításos elven működő kompresszorok családjába tartoznak. Gázok sűrítésére használják nem állandó folyamatokban, amikor nagy kompressziós arányt vagy nyomást kell elérni. A jövőben fontosabbá válnak a hidrogén sűrítésében és a szén-dioxid-leválasztásban. A HYDAC a beépítési hely szempontjából optimalizált hatékony hűtési megoldásokkal és kenőolaj-rendszerekkel támogatja Önt.
Csavarkompresszorok
A csavarkompresszorok két összekapcsolt, forgó csavar segítségével sűrítik a gázokat. Legyen szó szén-dioxid-leválasztásról, LNG-szállító hajókról, csővezetékes szállításról vagy elektrolízisről - a csavarkompresszorok sokoldalúak és egyre fontosabbá fognak válni a jövőben. Helyoptimalizált és költségoptimalizált megoldásokat kínálunk az olaj- vagy vízbesajtoláshoz és a folyamatgázok kezeléséhez.
Expanziós turbinák
Az expanziós turbinák egy táguló gáz nyomásenergiáját mechanikai energiává alakítják. Gyakran használják a kriogenikában gázok cseppfolyósításához és az ipari folyamatokban, ahol gázokat kell lehűteni, vagy energiát kell visszanyerni a nagynyomású gázokból. Szakértelmünkkel a kenőolaj-rendszerek és folyamatgázok területén, megoldásokat kínálunk a keringető kenéshez vagy gáztömítésekhez.
Kenőolaj-rendszer a hajtóművek és siklócsapágyak számáraTakarítson meg Co2-t2-t és beépítési helyet a szabadalmazott gáztalanító technológiának köszönhetően
Szabadalmazott gáztalanító technológiánkkal segítünk elérni a kenőolaj-rendszerek teljes potenciálját. Legyen szó dugattyús kompresszorokról, turbókompresszorokról, csavarkompresszorokról vagy membrános kompresszorokról; ezeket úgy tervezzük, hogy fölöttébb kompaktak, gazdaságosak és környezetbarátak legyenek. Speciális szűréstechnikánk minimálisra csökkenti a tartály térfogatát, így akár 30 %-ot is megtakarítva az eredeti berendezés költségeiből, ugyanakkor csökkentve a rendszerköltségeket és a CO2-kibocsátást. Akarja tudni, mennyit takaríthat meg alkalmazásában?
Termékmegoldásaink a kenőolaj-rendszerekhez
HYDAC Air-X szűrőelem-technika
Takarítson meg beépítési helyet a kenési rendszerek optimalizált gáztalanításával – a HYDAC innovatív Air-X technológiájának köszönhetően. Csökkentse tartályának méretét akár 40 %-al, és minimalizálja a CO2-kibocsátásokat a kenőolaj-rendszerében.
A HYDAC szűrőelem, amely megakadályozza az elektrosztatikus kisüléseket
Használja a Stat-X® szűrőelemeket, hogy csökkentse a veszélyes elektrosztatikus kisüléseket a rendszerében, és megelőzze az elektronikai meghibásodásokat, az olajbomlástermékek kialakulását és a használt szűrőelemek tönkremenetelét.
HYDAC kompakt kenőegység
Az Ön kompresszorának kenésére szolgáló moduláris rendszerünket az alacsony áramlási sebességű kenőolaj-rendszerekhez tervezték. A HYDAC HYLU megtakarítja Önnek az időigényes építési munkát, és kíméletes a környezettel és az Ön pénztárcájával.
HYDAC emelőmechanizmus
Az emelőmechanizmus egy speciális szivattyú, amit a nagyobb turbókompresszorokban használnak. A maximális rugalmasság érdekében bármilyen hegesztés nélküli, moduláris acélszerkezetet használunk a klasszikus hegesztett felépítés helyett. Ez egyúttal rendkívül gazdaságos is, mivel akár 20 %-al csökkenti a költségeket.
HYDAC szűrők
Energiatakarékos szűrőmegoldásaink optimalizált elemtechnológiával tökéletes választást jelentenek a hatékony erőforrásgazdálkodáshoz. Könnyen kezelhetők és magas szűrési teljesítménnyel rendelkeznek, így ideálisak a kenőolaj-rendszerekben történő használathoz.
HYDAC olajköd leválasztó
A HYDAC évtizedek óta a folyadék- és szűréstechnika szakértője. Ennek alapján fejlesztettük ki olajköd leválasztónkat, amelynek középpontjában a hatékony Optimicron® Drain szűrőelem-technika áll.
HYDAC zsákos akkumulátorok
Fedezze fel az alacsony gázveszteségű zsákos akkumulátoraink széles választékának előnyeit. Termékeink kevesebb karbantartást és szervizelést igényelnek, és hosszabb élettartammal rendelkeznek, ami lehetővé teszi a költségek csökkentését. Tudjon meg többet most!
HYDAC lakkosodás eltávolító egység
Szilárd vagy gélszerű lerakódások tömítik el a kenőolaj-rendszerét? Akkor a lakkosodásként ismert olajbomlástermékek a probléma. Könnyen használható lakkosodás eltávolító egységeink jelentik a megoldást, mivel megbízhatóan eltávolítják a lakkosodást az ásványi olajakból.
HőgazdálkodásEnergiahatékony hőszabályozás és a hulladékhő jó hasznosítása
Turbókompresszorok, dugattyús kompresszorok, membrános kompresszorok vagy csavarkompresszorok - az igény alapú hőgazdálkodás minden kompresszor hatékonyságát és élettartamát növeli. Minden hűtési és hőmérséklet-szabályozási feladat szakértőjeként a HYDAC átfogó hőgazdálkodási megoldásokat és rendszereket kínál. Nagyon elkötelezettek vagyunk a rendelkezésre álló erőforrások felelősségteljes felhasználása és az elkerülhetetlen hulladékhő hasznosítása iránt. Innovatív technológiánkkal a lehető legjobb tervezési minőséget tudjuk elérni.
Termékmegoldásaink a hőgazdálkodáshoz
HYDAC folyadékhűtés
A folyadékhűtés a nagy teljesítménysűrűség hűtésének hatékony és költséghatékony módszere. A HYDAC rendkívül specializált megoldásokat kínál Önnek, például folyadékhűtő lemezeket az elektromos alkatrészek hűtésére, valamint rendkívül hatékony tömített és keményforrasztott lemezes hőcserélőket.
HYDAC gázhűtők
A kompresszoros rendszerek hűtéséhez egyedi hűtőrendszereket és hőcserélőket szállítunk az Ön igényeire szabva. Személyre szabott megoldásokat kínálunk a sűrített gáz visszahűtéséhez.
HYDAC csőköteges hőcserélők
A csőköteges hőcserélők területén a HYDAC a sorozatmodellek és a személyre szabott egyedi megoldások kidolgozott választékát nyújtja. Termékkínálatunk biztonsági hőcserélőket is tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy megoldásokat nyújt minden termodinamikai követelmény esetén a gép- és erőműtechnika területén.
További információk a HYDAC héjas-és-csöves hőcserélőkről
Gázpanelek és szűrők a tömítő- és folyamatgázokhozElőzze meg a szennyeződést, és növelje a teljesítményt
A folyékony vagy szemcsés szennyeződések a gázokban jelentősen hátrányosan befolyásolják a fontos rendszer- és berendezéskomponensek élettartamát. Ez költséges karbantartási és tisztítási munkálatokat von maga után, és akár teljes állásidőket is. Szűrőink jellemző követelményekhez lettek kialakítva - bevált standard megoldásokkal vagy speciálisan kifejlesztett komponensekkel és rendszerekkel.
Termékmegoldásaink a tömítő- és folyamatgázokhoz
HYDAC tömítőgáz szűrők aeroszol leválasztással és anélkül
A turbógépezetek tömítőgázas tömítései nagyon összetett rendszerek, és rendkívül érzékenyek a szilárd részecskékkel, aeroszolokkal és kondenzátumokkal való szennyeződésekre. Tömítőgázas szűrőink védik a tömítéseket, biztosítva a lehető leghosszabb élettartamot.
HYDAC GCS tömítőgáz elő-leválasztó
A ciklon alkalmas nagy mennyiségű szilárd anyag szeparálásához és a folyadékok durva leválasztásához. Lépjen kapcsolatba velünk, hogy többet tudjon meg a tömítőgáz elő-leválasztóinkról.
HYDAC folyamatgáz szűrők és koaleszcerek
A folyékony vagy szemcsés szennyeződések a gázokban jelentősen hátrányosan befolyásolják a fontos komponensek és rendszerek élettartamát. Főleg a dugattyús kompresszorok érzékenyek a folyékony szennyeződésre. Ez költséges karbantartási munkálatokat von maga után, és akár teljes állásidőket is. Szűrőink jellemző követelményekhez lettek kialakítva - bevált standard megoldásokkal vagy speciálisan kifejlesztett komponensekkel és rendszerekkel.
HYDAC leválasztó betét
A folyamatgáz a csavarkompresszor nyomás oldalán megszabadul a visszamaradt olajtól a leválasztó betét segítségével. Plug & play megoldásunk beépíthető a meglévő nyomástartó edényekbe, és a bevált HYDAC gázkoaleszcens szűrőelemek optimális olajleválasztást biztosítanak.
HYDAC koaxiális szelepek
A HYDAC koaxiális szelepek a folyadékok vagy gázok áramlásának ellenőrzésére és szabályozására használatosak a folyamatok során. Az ellenőrzött szelep nyitás és zárás a közeg pontos és egyenletes eloszlását biztosítja. Koaxiális szelepeink nagyon pontosak és megbízhatóak, így elősegítik a kompresszor hatékony működését.
HYDAC hidrogén nyomástávadók
A HDA nyomástávadó sorozat hidrogén alkalmazásokhoz a meglévő termékskálánk innovatív kiegészítője. A készülékek egy robusztus, tartós vékonyfilmes érzékelőcellán alapulnak, amely a folyamatcsatlakozásra van hegesztve. Nincs belső tömítés. Minden gázzal érintkező alkatrész speciális rozsdamentes acélból készül, ami alkalmas erre a célra.
HYDAC funkcionálisan biztonságos nyomástávadók
Maximális hatékonyság és biztonság a redundanciának köszönhetően! Mérőcellák, kimeneti jelek és elektronika kettős kivitelben: cserélje ki a két teljes mérési vonalat két érzékelővel egyetlen egy HDA 4700-ra. Az érzékelő TÜV tanúsítással rendelkezik a funkcionális biztonság szempontjából az ISO 13849 (PL d) és az IEC 61508 (SIL 2) szerint.
SzolgáltatásAz Ön módja a rendszer nagyobb rendelkezésre állásának megvalósítására
A HYDAC Service Center a szolgáltatások teljes skáláját kínálja az Ön alkalmazásainak professzionális karbantartásához, ellenőrzéséhez és folyadékkezeléséhez. Célunk, hogy minimálisra csökkentsük kenőrendszerei állásidejét, és növeljük az elektrohidraulikus nyílt körfolyamú és zárt körfolyamú vezérlőrendszerek élettartamát.
Tapasztalt szakembereink szakértelme, a HYDAC termékek világszintű jóváhagyása és a felelős nemzetközi ellenőrző ügynökségekkel (TÜV, a Germanischer Lloyd és a DVGW stb.) való szoros együttműködés a HYDAC sajátos jellemzői.
Szolgáltatások széles skálája - kérjen személyre szabott tanácsot