Globális szakértelem az Ön gumiabroncs-ipari alkalmazásaihoz

Gumiabroncs-vulkanizáló gép

A vulkanizálási folyamat során a gumiabroncsok megkapják végső formájukat. Annak érdekében, hogy gépei hatékonyan és gazdaságosan működjenek, az Ön igényeinek megfelelő tökéletes megoldásokat kínálunk. Az úttörő hajtásrendszerektől az innovatív szűrőrendszerekig és a DIN EN 16474 szerinti modern szeleptechnikákig: fenntartható alkatrészeinkkel és rendszereinkkel a legmagasabb szintű biztonságot és energiahatékonyságot érheti el. Készen állunk, hogy világszerte segítsünk.

Keverők

A gumiabroncs gyártásához különféle gumitípusok, vegyszerek és töltőanyagok keverékére van szükség. Ez gumiszerű gumianyagokat eredményez, amelyekből abroncsok formálhatók. Ennek támogatására a HYDAC akkumegoldások, aggregátok és érzékelők széles termékskáláját kínálja a sebességváltó-felügyelethez. Együttműködünk Önnel, hogy optimalizáljuk keverőjének működését – a hulladékszegény gumiabroncs-gyártási folyamat érdekében.

Fenntarthatóság és rendszerkonfiguráció

Új technológiák hódítanak: az autonóm vezetés és az elektromobilitás hatással van a gumiabroncsok piacára. Mind a produktív gépkezelés, mind az erőforrások felelős kezelése kulcsfontosságú kérdés. Fedezze fel energiahatékony és alacsony hulladéktartalmú termékeink előnyeit. Vegye fel velünk a kapcsolatot az Ön igényeinek tökéletesen megfelelő megoldásért!

Fenntarthatóság a gumiabroncs-iparban: termékmegoldásaink

HYDAC szűréstechnika Tank Reduction Unit

Forradalmi prémium megoldásunk további aktív folyadékkondicionálással – a HYDAC Tank Reduction Unit egysége optimalizálja a folyadékok gáztalanítását és víztelenítését. Ez azt jelenti, hogy csökkentheti mind a szükséges olajmennyiséget, mind a gép szénlábnyomát

HYDAC Air-X szűréstechnika

Csökkentse környezetterhelését, miközben pénzt takarít meg Air-X szűréstechnikánkkal: a gáztalanítási koncepciónk lehetővé teszi az olaj levegőtartalmának gyors csökkentését. A szimulációs technológiánkkal kombinálva további mentési lehetőségek állnak rendelkezésre. Használja ki teljes mértékben abroncsgyártási potenciálját.

HYDAC KineSys változtatható fordulatszámú hajtás megoldás

A gépe folyamatának megfelelően beállított forgási sebességgel frekvenciaváltónkkal optimalizálhatja energiafogyasztását. A belső zárt hurkú vezérlés a nyomás és az áramlás igény szerinti biztosítását is lehetővé teszi – így a gumiabroncs-gyártás még hatékonyabb!

További információ a HYDAC KineSys-ről

HYDAC KineSys elektromos hengerek

Könnyen integrálható és karbantartásmentes: elektromos hengereink segítenek a lineáris mozgás elérésében. Különféle beépítési változatainkkal minden alkalmazáshoz megtaláljuk a megfelelő megoldást. Tudjon meg többet még ma!

További információ a HYDAC HEZ-ről

HYDAC FAM víztelenítő egység

Növelje keverői és vulkanizálógépei elérhetőségét – Fluid Aqua Mobil sorozatunk minimalizálja a gáztartalmat és a részecskeszennyeződést az üzemi folyadékokban. Az alkatrészek maximális élettartama és a hosszabb olajcsere-intervallumok érdekében.

További információ a HYDAC FAM-ról

HYDAC folyadékkondicionáló egység

Szervizbarát, hatékony és utólag beépíthető: a Varnish Elimination Unit sorozatunk eltávolítja az olajbomlástermékeket az ásványolajokból. Ez azt jelenti, hogy növelheti a folyadék élettartamát, miközben fenntarthatóan csökkenti az erőforrás-felhasználást. Alkalmas meglévő és új rendszerek utólagos felszerelésére.

Funkcionális biztonság

Ismeri a gumiabroncs-vulkanizáló gépekre (DIN EN 16474) és keverőkre (DIN EN 12013) vonatkozó előírások és szabványok legújabb változásait?

A HYDAC-nál egy képzett partner áll az Ön oldalán, aki segíthet az ipari szabványoknak megfelelő biztonsági koncepció kialakításában. Forduljon hozzánk biztonsági koncepciójának értékeléséhez.

Tudjon meg többet funkcionális biztonság

Funkcionális biztonság a gumiabroncs-iparban: termékmegoldásaink

HYDAC szelepblokk gumiabroncs-vulkanizáló géphez

Optimalizálja gumiabroncsának vulkanizálását megbízható szelepblokkjainkkal. A C szabvány szerint kifejlesztett és minden szükséges szeleppel felszerelt. Vegye fel velünk a kapcsolatot, és megtaláljuk a tökéletes megoldást az Ön kihívására.

HYDAC szelepblokk gumiabroncs-utókezelőhöz (PCI)

Annak érdekében, hogy az utókezelők mindig megőrizzék biztonsági funkciójukat, testreszabott szelepblokkokat szállítunk a gumiabroncs-keményítő prések fokozott működési biztonsága érdekében. A HYDAC az Ön globális fejlesztési partnere az abroncsgyártás komponenseinek és rendszereinek területén.

Digitalizáció, csatlakoztathatóság és állapotfigyelés

Szeretné optimalizálni vállalata OEE-pontszámait? Növelje gépei elérhetőségét, teljesítményét és minőségét digitális megfigyelési és elemzési megoldásainkkal. A működés közbeni hidraulikafolyadék elemzésével és a folyadék víztartalmának mérésével korán felismerhetjük például a keverőben a hajtóműhibákat. Önnel szorosan együttműködve átfogó állapotfigyelési koncepciót dolgozunk ki az Ön gumiabroncs-ipari alkalmazásaihoz.

Digitalizáció és állapotfigyelés az abroncsgyártásban: termékmegoldásaink

HYDAC p0-Guard hidraulikus akkumulátorokhoz

Nagyobb hatékonyság az intelligens érzékelőknek köszönhetően – a beépített digitális kijelzővel ellátott kompakt elektronikus nyomáskapcsolónk minimalizálja az állásidő költségeit a hidraulikus akkumulátor előtöltési nyomásának megbízható felügyeletének köszönhetően. Tudjon meg többet a lehetséges megtakarításokról.

További információ a HYDAC EDS 3400-ról

HYDAC szennyeződésjelző Virtual Fluid Lab

Az intelligens érzékelők új generációja: intelligens VFL érzékelőnk meghatározza a szűrőelemek hátralévő élettartamát, hogy lehetővé tegye az összehangolt szolgáltatást. Használja ki teljes mértékben a szűrőelemek élettartamát – az abroncsgyártás hatékony működéséhez.

További információ a HYDAC VFL-ről

HYDAC CMX Suite

Növelje adatai átláthatóságát a HYDAC CMX Suite segítségével! Hardverünk és szoftverünk támogatja gépeinek digitális átalakítását az adatok megszerzésének, strukturálásának és megjelenítésének köszönhetően. Helyben a szerveren vagy a felhőben.

HYDAC Data+ Box

Használja ki az érzékelőadatokhoz és a gépadatokhoz való valós idejű hozzáférést. Ez lehetővé teszi a karbantartás optimális megtervezését és növeli az abroncsgyártás hatékonyságát. Robusztus és helytakarékos éleszközünk megkönnyíti a digitalizáció megkezdését.

További információ a HYDAC Data+ Box-ról

HYDAC érzékelők IO-Link interfésszel

Bízzon a HYDAC-ban, mint világszerte tapasztalt fejlesztési partnerében. Együtt úttörő termékeket hozhatunk létre. Az IO-Link interfésszel rendelkező intelligens érzékelők széles választékát kínáljuk. Fedezze fel termékpalettánkat!

További információ az IO-Link interfésszel rendelkező HYDAC érzékelőkről

HYDAC intelligens nyomástávadó

Kicsi, kompakt, robusztus: nyomástávadónkkal optimalizálhatja gépei rendelkezésre állását az abroncsgyártásban. Ugyanakkor a nagyobb átláthatóság segít az erőforrások hatékonyabb elosztásában. A HPT 1400 CAN interfésszel vagy anélkül is elérhető.

További információ a HYDAC HPT 1400-ról

Letöltések