Az Ön kapcsolattartója geotermikus és akvatermikus energiával kapcsolatos alkalmazásokhoz

Fúróberendezések és adagolószivattyúk

A geotermikus energialelőhelyek feltárására és későbbi hasznosítására szolgáló mélyfúró berendezések hatékony és robusztus hidraulikus rendszereket igényelnek. A hűtőrendszer a hajtómotorok, frekvenciaváltók és csapágyak esetében is fontos szerepet tölt be – itt elsősorban az elektromos alkatrészek energiatakarékos működésén van a hangsúly. Több ezer méterrel a föld felszíne alatt a BIERI (a HYDAC cégcsoport része) mikrohidraulikus szivattyúi lehetővé teszik a fúrófejek hidraulikus vezérlését. Ezt irányított fúrásnak nevezik.

Hőátadás és elszívás

A felszíni vízből, szennyvízből vagy geotermikus energiából az üzemi közegbe történő hatékony hőenergia átvitelhez nagy teljesítményű hőcserélőkre van szükség. A FUNKE (a HYDAC cégcsoport része) tömített lemezes hőcserélői vagy héjas-és-csöves hőcserélői képesek az energiát hűtésre, illetve táv- és helyi fűtésre alkalmassá tenni. A hőcserélők és egyéb rendszerelemek védelme érdekében ajánlatos az upstream szűrést alkalmazni – ez biztosítja a magas rendelkezésre állást és megakadályozza a nem tervezett szervizhívásokat.

Nagy hőszivattyúk és magas hőmérsékletű hőszivattyúk

Ezek speciális hőszivattyúk, amelyek még alacsonyabb hőmérsékletű hőforrásokból is képesek magas előremenő hőmérsékletet generálni, például fűtési rendszerekhez vagy technológiai vízhez. A kompresszorok és expanziós turbinák megbízható kenőolaj-ellátást igényelnek. A HYDAC optimalizált kenőolaj-tartály kialakítása hosszú élettartamot és biztonságos működést biztosít, segít minimalizálni a hőszivattyú CO2lábnyomát.

További információ a folyamatkompresszorokról és kompresszorokról

ORC üzemek

Az Organic Rankine Cycle (szerves Rankine-ciklus) erőműveket a hagyományos erőművekhez hasonló módon tervezték villamosenergia-termelésre. Az egyik fő különbség a felhasznált folyadék. Víz helyett szerves folyadékokat használnak, amelyek alacsony hőmérsékleten is elpárolognak.
A forgóberendezés minden alkatrésze (generátor, turbina, kompresszor) hőcserélőt, gázszűrőt és cseppleválasztót, valamint hidraulikaolaj- és kenőolaj-rendszereket igényel. A kondenzátorok levegő-folyadék hőcserélőinek is hatékonyan és csendesen kell működniük – a HYDAC mindezeket a megoldásokat egy kézből kínálja Önnek.

További információ a folyamatkompresszorokról és kompresszorokról

Biztonság és hatékonyság

A geotermikus erőművek és a felszíni termálvíz-hasznosítást szolgáló erőművek gazdaságos működtetéséhez elengedhetetlen az „energiatermelő” víz állandó áramlási sebessége és a beépített komponensek alacsony nyomásvesztesége. A termálvíz azonban hajlamos kikristályosítani a korábban feloldott anyagokat, és a felszíni és szennyvíz is tartalmaz szennyező részecskéket. Ez a hőcserélők hőátadási hatékonyságának csökkenéséhez vezethet a szennyeződés/lerakódás miatt. A következmények: További állásidő és időigényes tisztítási és karbantartási munka.
E gazdasági következmények elkerülése érdekében a HYDAC egyszerűvé teszi a karbantartást. Speciális szűrőtechnológiákat fejlesztettünk ki alacsony nyomáskülönbséggel, amelyek ellenállnak a hőnek és a szennyeződéseknek anélkül, hogy állandó szűrőcserére lenne szükség. Ez lehetővé teszi a folyamatok stabilizálását és az állandó áramlási sebesség elérését.

Hogyan védheti meg hőcserélőit az eltömődéstől? További információért forduljon hozzánk!

Biztonság és hatékonyság a geotermikus energia és az akvatermikus energia területén: Termékmegoldásaink

HYDAC AutoFilt® automatikus szűrők

Öntisztító automatikus szűrőink 25 µm és 3000 µm közötti szűrési besorolással védik a hőcserélőket, szivattyúkat és egyéb alkatrészeket a felszíni vízhasznosítás, mélygeotermikus vagy felszínközeli geotermikus energia területén. Csökkentik a víz-víz hőszivattyúk szennyeződését is az épületek fűtése és hűtése során. Rugalmas kialakításuknak köszönhetően automatikus szűrőink ideálisak a meglévő rendszerek utólagos bővítéséhez.

További információ a HYDAC automatikus szűrőiről

HYDAC vezetékszűrők és szitakosaras szűrők

Szitakosaras szűrőink felszíni vizek, termálvíz és hűtővíz durva szűrésére vagy előszűrésére szolgálnak. A robusztus szűrőanyagoknak köszönhetően hosszú távú működésre tervezték, és 25-10 000 µm szűrési teljesítményt érnek el. Átkapcsolható duplex szűrőként is kaphatók.

További információ a HYDAC szitakosaras szűrőiről

HYDAC szűrőkocsik

Mobil egyedi megoldást keres? Akkor a mi szűrőkocsijainkra van szüksége. A vízkezeléshez személyre szabott rendszereket fejlesztünk, amelyek semmi kívánnivalót nem hagynak maguk után. Legyen szó durva és finom szűrők kombinációjáról, nagy áramlási sebességű kocsis megoldásról vagy hőcserélő, szűrő és szivattyú kombinációjáról – vegye fel a kapcsolatot.

HYDAC mikroaxiális dugattyús szivattyúk

A geotermikus erőművekben a szivattyúk a legkedvezőtlenebb körülményeknek vannak kitéve. A HYDAC cégcsoport részeként a BIERI kompakt axiális egységeket fejlesztett ki nagy térfogati hatásfokkal és széles fordulatszám-tartományban. Kettő-öt dugattyúval felszerelt mikroaxiális dugattyús szivattyúkat kínálunk különféle alkalmazásokhoz.

Energiahatékonyság

Az alkalmazott hőcserélők hatásfoka közvetlen hatással van a teljes rendszer teljesítményére. A hőcserélőket ezért gondosan hozzá kell igazítani a termálvíz vagy a felszíni víz nyomásához, só-, ásványianyag-tartalmához és szilárdanyag-szennyezettségéhez. A hőcserélő kialakítása és belső áramlási feltételei egyaránt hatással vannak a hatékonyságra. Ha a hőcserélő nincs optimalizálva, leállásokra számíthat szennyeződés, vízkő, lebegő részecskék vagy a készülék károsodása miatt.

A FUNKE-val együtt rendkívül speciális megoldásokat kínálunk, mint például a különösen hatékony tömített lemezes hőcserélők, amelyek alacsony menethőmérséklet-különbség (LMTD) mellett is nagy hőteljesítményt tesznek lehetővé. Ha a szükséges tervezési nyomások vagy hőmérsékletek túl magasak a lemezes hőcserélőkhöz, lényegesen magasabb mechanikai és termikus tervezési feltételeket teszünk lehetővé a héjas-és-csöves hőcserélőkkel.

Találja meg az alkalmazásához megfelelő hőcserélőt – szakértőink átfogó tanácsokkal látják el Önt
 

A geotermikus energia és a akvatermikus energia hatékonysága: Termékmegoldásaink

HYDAC lemezes hőcserélők

Kiszámoljuk és optimalizáljuk a tömített (csavaros) lemezes hőcserélőket az Ön teljesítmény-, hőmérséklet- és nyomásveszteségi specifikációi szerint. Különböző lemezanyagok közül választhat egyéni igényeinek megfelelően. A kompakt kialakítással, az egyszerű tisztítással és az alacsony beruházási költségekkel kombinálva ez a tökéletes megoldás a hatékony hőátadáshoz.

További információ a HYDAC lemezes hőcserélőiről

HYDAC héjas-és-csöves hőcserélők

Hőcserélőként geotermikus erőművekben vagy elpárologtatóként az ORC/Kalina rendszerekben - héjas-és-csöves hőcserélőink megbízhatóan működnek még kritikus közegek és nagyon magas üzemi nyomás és hőmérséklet mellett is. Az optimalizált áramlási kialakításnak köszönhetően csökkentjük a szennyeződésre való hajlamot is, ami stabilabb folyamatokhoz vezet.

Hőgazdálkodás

Az akvatermikus és geotermikus rendszerek elektromos alkatrészeinél nagy jelentősége van a folyamatos, nagy ingadozások nélküli hőmérsékletnek, azaz a hőgazdálkodásnak.
Hűtőrendszereink nagy portfóliója hajtómotor- és csapágyhűtéshez, de frekvenciaváltókhoz is biztosítja az elektromos alkatrészek hűtőközegének „kellemes hőmérsékletét”.

Találja meg a megfelelő hűtőrendszert – szakértőink
átfogó tanácsokkal látja el Önt

Hőgazdálkodás a geotermikus és akvatermikus energiában: Termékmegoldásaink

HYDAC folyadék-levegő hűtőrendszer

A HYDAC FLKS gondoskodik a hajtás- és a csapágyhűtésről az elektromos alkatrészekben (pl. tápszivattyúk). Kompakt megoldásként hideg vizet állít elő a hatékony folyadékhűtés érdekében, a környezeti levegőn keresztüli visszahűtéssel. Könnyen telepíthető és különösen kevés karbantartást igényel.

További információ a HYDAC FLKS-ről

HYDAC folyadék/víz hűtőrendszer

Az FWKS-t a közbenső körben használják a hajtás és a csapágy hűtésére. Ott a rendszer megvédi az alkatrészeket a szennyeződéstől és a korróziótól, amelyet a rendelkezésre álló hideg víz elégtelen minősége okoz. A kompakt, kevés karbantartást igénylő kialakítás az FWKS-t egy jól bevált megoldássá teszi.

További információ a HYDAC HYDAC FWKS-ről

HYDAC víz-glikol kör

A víz-glikol keringetésére szolgáló moduláris rendszerünk a generátor, az inverter, a csapágy hűtésére vagy az olaj szabályzására szolgál geotermikus erőművekben. Opcióként ezt a rendszert felszerelhetjük redundáns motor-szivattyú csoporttal is a nagyobb biztonság érdekében, vagy keverőszeleppel a hűtőközeg hőmérsékletének optimalizálására.

HYDAC léghűtők

Szabványos léghűtőnk nem csak kenőolaj vagy hidraulikaolaj hűtésére szolgál. Légmelegítőnek is használják. Különösen halkan működik akár 200 kW hűtőteljesítménnyel – opcionális szivattyúval és szűrővel is.

További információ a HYDAC léghűtőiről

HYDAC moduláris léghűtő sorozat

Az AC-MS sorozat kompakt és alacsony zajszintű hűtői a tökéletes választás ORC vagy Kalina rendszerekhez. Ha nagyon nagy hűtőteljesítményre van szükség korlátozott helyen vagy alacsony zajszint mellett, akkor ezeket asztali hűtőként használják, függőlegesen vagy ún. V-alakban.

Fenntarthatóság és CO₂ csökkentés

Legyen szó felszínközeli geotermikus energiáról, mélygeotermikus energiáról vagy akvatermikus energiáról – minden alkalmazás jelentősen hozzájárul a meglévő hőenergia átalakításához és hasznosításához. Magukban az erőművekben zajló folyamatok is energiahatékonyabbá tehetők, így a CO2lábnyom csökken. A HYDAC-nál például a kenőolaj-tartályok helyoptimalizált koncepcióira támaszkodunk. A kisebb tartályok kevesebb olajat jelentenek, és ezáltal csökkentik az erőforrások felhasználását. Az optimalizált szűrés azonban számos lehetőséget teremt a szűrőelemek megtakarítására.

Tudja meg, hogyan csökkentheti minimálisra rendszere CO2lábnyomát.
Lépjen kapcsolatba velünk most

Fenntarthatóság és CO₂-csökkentés a geotermikus energia és a akvatermikus energia terén: Termékmegoldásaink

HYDAC csapágykenő-rendszerek

A HYDAC az Ön partnere a kompresszorok, az ORC vagy Kalina rendszerek forgóberendezései és a nagy teljesítményű hőszivattyúk zavartalan működésében. Használja ki a szabványos és moduláris csapágykenő-rendszereink széles választékát, beleértve a kenőanyagok szabadalmaztatott gáztalanítási technológiáját.

HYDAC Air-X szűréstechnika

Csökkentse tartálya méretét akár 40%-kal – és csökkentse az olajfogyasztást és az anyagköltségeket. Az optimalizált áramlási aránynak köszönhetően nagy levegőleválasztási sebesség érhető el, amikor az olaj visszatér a tartályba. Optimalizáljuk és csökkentjük a tartály méretét anélkül, hogy további helyre lenne szükség a tartályon vagy mellette.

További információ a HYDAC Air-X-ről

HYDAC Mobilemicron® szűrőelemek

A Mobilemicron®szűrőelemek különösen alacsony nyomásveszteségük miatt alkalmasak nagy viszkozitású olajokhoz. -30 °C és 100 °C közötti hőmérséklet-tartományt fednek le, és különösen alkalmasak alacsony hőmérsékletekre hidegindításkor, ahogyan ez a geotermikus energiában is megszokott. Az áramlás kívülről befelé történik, 3 bar repesztőnyomás bypass mellett.

További információ a HYDAC szűrőelemeiről

HYDAC szűrőelemek elektrosztatikus kisülés ellen Stat-X®

A modern, alacsony vezetőképességű olajok elektrosztatikus feltöltődéshez és kisüléshez vezetnek a hidraulika- és kenőolaj-rendszerekben. A szűrés során fellépő elektrosztatikus jelenségek károsítják a szűrőket és a rendszer alkatrészeit, valamint idő előtti olajlebomlást okoznak. A speciális Stat-X®technológia használatával a veszélyes feltöltődések és kisülések elkerülhetők a rendszerben.

További információ a HYDAC Stat-X®-ről

HYDAC Fluid Care Portal

Az olaj megfejtetlen rejtélyek elé állítja? Segítünk Önnek a Fluid Care Portallal – a folyadékalapú eszközök és rendszerek kezelésére szolgáló központi platformunkkal. Itt biztosítjuk a mért értékek digitális továbbítását, átfogó olajelemzést és szakértőink szakképzett tanácsát.

További információ a HYDAC Fluid Care Portalról

Rendszerelérhetőség

Ahhoz, hogy vízből és geotermikus energiából hőenergiát állítsanak elő, az erőműveknek hatékonyan kell működniük, és kevés karbantartási igénnyel kell bírniuk. Csak így biztosítható a magas termelékenység és ezáltal a magas gazdasági hatékonyság. Az optimalizált folyadékkarbantartás a siker fontos építőköve, mivel gyakran elkerülhető kisebb problémák miatt áll le a rendszer. Ennek megelőzése érdekében célszerű víztelenítő és folyadékkarbantartó rendszereket, valamint intelligens érzékelőket használni mélygeotermikus, felszínközeli geotermikus és akvatermikus energiában. Ez lehetővé teszi az állapotfigyelés és az előrejelző karbantartás használatát a korai szakaszban történő beavatkozáshoz és a karbantartási munkák ésszerű megtervezéséhez.

Növeljük rendszere rendelkezésre állását – kérjen tanácsot most

A rendszer elérhetősége geotermikus és akvatermikus energiában: Termékmegoldásaink

HYDAC mobil szűrőegység

Hordozható szervizegységünket úgy tervezték, hogy biztonságosan töltse fel a hidraulikus rendszereket, öblítse át a kis hidraulikus rendszereket és tisztítsa meg a bypass-áramlásban. Az eredmény az alkatrészek, az olaj és a rendszerszűrők élettartamának javulása. Ez kevesebb szervizhívást eredményez, és növeli a gép rendelkezésre állását. A kompakt kialakításnak és az egyszerű kezelhetőségnek köszönhetően időtakarékos és egyszerűen használható megoldást kínál.

További információ a HYDAC MFU-ről

HYDAC offline szűrőegység

A geotermikus erőművekben vagy nagy hőszivattyúkban nagy mennyiségű olajat használó hidraulikus és kenőrendszerek karbantartásához robusztus offline egységeket kínálunk helyhez kötött használatra. A nagy elemszennyeződés-visszatartó képességgel és az olajállapot-felügyelethez opcionális érzékelőkkel felszerelve hosszabb olajcsere-intervallumokat érhet el az OLF-fel.

További információ a HYDAC vezetékszűrőiről

HYDAC Contamination Sensor Module

Szeretné megmérni olaj-hidraulikus rendszereinek szilárdanyag-szennyezettségét és víztelítettségét? Kompakt és költséghatékony állapotfigyelő modulunk ebben tud segíteni. Nincs több meglepetés – a modul segítségével mindig áttekintést kap a rendszereiről, és már korai szakaszban beavatkozhat.

További információ a HYDAC CSM-E-ről

HYDAC IO-Link és intelligens érzékelők

A HYDAC érzékelők széles választékát kínálja az Ipar 4.0 keretein belül. Ezek közé tartoznak az IO-Link és az intelligens érzékelők, amelyek nem csak mérésre képesek. Használja ki az értékes részletes információkat, például a túlterhelési helyzeteket, a folyamatérték-statisztikát, a hőmérsékleti profilokat, az üzemórákat és még sok mást, amelyek segítenek a modern állapotfelügyeleti megoldások megtervezésében.

További információ a HYDAC IO-Link érzékelőiről

HYDAC víztelenítő rendszerek

A víztelenítő egységeinkkel végzett hatékony kondicionálás azt jelenti, hogy Ön élvezheti a hosszabb olajcsere-intervallumokat, az alacsonyabb életciklus-költségeket, a nagyobb megbízhatóságot és a rendszer nagyobb rendelkezésre állását. A hidraulikafolyadékok állandó minősége – folyamatos nedvességfigyeléssel ellátott moduláris rendszersorozatunk növeli a szűrő élettartamát, és ezáltal a geotermikus rendszere termelékenységét.

További információ a HYDAC víztelenítő rendszerekről

HYDAC lakkeltávolító egységek

Felhasználóbarát VEU moduljaink hatékonyan távolítják el az olajbomlástermékeket az ásványolajokból, így hosszabb élettartamot biztosítanak kenőolajai és hidraulikaolajai számára. Ez a folyamat nem csak nagyobb rendszerbiztonságot garantál. De csökkenti a költségeit is. Tudjon meg többet moduláris egységeinkről.

További információ a HYDAC VEU-ről

Letöltések