Gépeinek és rendszereinek biztonsága a középpontbanHozzáértő, megbízható, együttműködő – a HYDAC mindig az Ön oldalán áll

Az emberek és a környezet védelme kiemelt fontosságú, különösen az iparban. A nem biztonságos folyamatok, valamint a nagy gépek és rendszerek részben éghető anyagokkal kombinálva, mint például az erőmű-, prés- vagy szerszámgépiparban, pusztító következményekkel járhatnak a környezetre és a helyszínen tartózkodó emberekre nézve. Ennek figyelembevételéhez számos nemzeti és nemzetközi szabvány, irányelv és tanúsítvány létezik, amelyeknek a rendszereknek és rendszermegoldásoknak meg kell felelniük a biztonságos működés érdekében.

A HYDAC tanúsított alkatrészekkel és rendszerekkel támogatja Önt ebben. Átfogó tanácsokkal tudunk szolgálni, köszönhetően annak, hogy mélyrehatóan ismerjük gépe működését, valamint elektromos és hidraulikus gépszerkezetét. Így nyitjuk meg az utat rendszere funkcionális biztonsága felé.

Megnövelt funkcionális biztonságú alkatrészek és rendszerek

A CE, SIL és ATEX tanúsítványoktól és A, B és C szabványokkal rendelkező gépekre vonatkozó irányelvektől egészen az egyes országokra vonatkozó speciális előírásokig – a HYDAC több éves tapasztalattal és a legmagasabb szintű szakértői tudással támogatja az Ön projektjeit. 

A rendszer biztonsági funkcióinak megbízható biztosítása érdekében megbízható termékeket kínálunk Önnek, amelyek előkészítik az utat a rendszer hibamentes működéséhez. 
Átfogó ipari megoldások – az Ön egyedi igényeire szabva – így segítünk elérni a folyamatok megbízhatóságát. Legyen sikeres partneri kapcsolata a HYDAC-kal. Lépjen kapcsolatba velünk most.
 

Termékmegoldásaink az Ön rendszereinek gépbiztonságáért

HYDAC elektrohidraulikus biztonsági vezérlőrendszer

Könnyen karbantartható, megbízható és moduláris – kompakt elektrohidraulikus biztonsági vezérlőrendszerünk megfelel a DIN EN 61511 és a DIN EN 61508 szabvány követelményeinek. A maximális biztonságot a SIL 3 biztonsági integritási szintre való alkalmasság teszi lehetővé.

HYDAC présvezérlő blokk PSB/PSBH/ZSB

Érje el a PL e teljesítményszintet présvezérlő blokkunkkal és más, biztonsággal kapcsolatos vezérlőelemeinkkel. Támogatjuk a DIN EN ISO 16092-3 szabvány szerint tervezett HYDAC PSB/PSBH/ZSB prése biztonságos működését. Lépjen kapcsolatba velünk most!

HYDAC présbiztonsági szelep PSV10/PSV16

Présbiztonsági szelepeink tökéletes választást jelentenek a hidraulikusan működtetett tengelykapcsoló-fék kombinációk (CBC) vagy szervoprések fékrendszereinek vezérléséhez. Nincs több váratlan csúszási hiba – a DIN EN ISO 16092-2 szabvány szerinti biztonságos gépkikapcsolásnak köszönhetően.

HYDAC funkcionálisan biztonságos nyomástávadók

Maximális hatékonyság és biztonság redundanciával! Mérőcellák, kimeneti jelek és elektronika kettős kivitelben: cserélje ki a két teljes mérőszakaszt két érzékelővel egy HDA 4700-ra. Az érzékelő funkcionális biztonságának TÜV tanúsítása az ISO 13849 (PL d) és az IEC 61508 (SIL 2) szerint.

További információ a HYDAC HDA 4700-ról

HYDAC felügyeleti eszközök dugattyús akkumulátorokhoz

Legyen szó lézeres lineáris helyzetmérő rendszerről vagy magnetostrikciós lineáris helyzetmérő rendszerről – a HYDAC széles termékskálát kínál a dugattyús akkumulátorok dugattyúhelyzetének ellenőrzéséhez. Egy UP kapcsolót kínálunk, amely utólag is felszerelhető, például módosítások nélkül. Tudjon meg többet termékeinkről.

További információ a HYDAC dugattyú helyzetjelzőiről

HYDAC p₀-Guard-ok hidraulikus akkumulátorokhoz

Állítsa le a nem megfelelő előtöltési nyomás miatti termelékenység veszteséget – a p0-Guard segítségével folyamatosan nyomon követheti akkumulátora előtöltési nyomását. Ez lehetővé teszi a biztonsági funkció folyamatos fenntartását. Optimalizálja alkalmazása élettartamát és energiafelhasználását egyszerre.

További információ a HYDAC p₀-Guard-ról

HYDAC útszelepek kapcsolóállás-figyeléssel

Fedezze fel útszelepeink és szendvicspaneleink széles választékát elektronikus érzékelőkkel a kapcsoló helyzetének figyeléséhez. Megbízható megoldásaink a biztonsági vezérlőrendszerek jelfeldolgozására növelik gépei és rendszerei funkcionális biztonságát. Mindig örömmel adunk tanácsokat!

További információ a HYDAC uts szelepekről

HYDAC digitális intelligens érzékelő

Növelje gépe rendelkezésre állását az intelligens állapotfigyeléssel az intelligens HPT 1446S készülékünkkel. Kompakt érzékelő, amely többre képes, mint pusztán mérés: profitálhat az értékes részletes információkból, mint például a túlterhelési helyzetekről, a folyamatérték-statisztikákról, a hőmérsékleti profilokról, az üzemórákról és még sok másról.

További információ a HYDAC HPT 1400-ról

Megoldások minden iparághozA HYDAC segítségével Ön mindig jó kezekben van

Segítünk Önnek abban, hogy a vonatkozó irányelveknek és szabványoknak megfelelően biztonságosan használja gépeit. Szakértőink az iparágak széles skáláját fedik le. A megfelelő szakember minden kihíváshoz – ismerje meg átfogó fluidengineering megközelítésünket még ma Folyadéktechnika

Áramtermelés

HYDAC: Az Ön partnere a gépekkel kapcsolatos segédfolyamatok optimalizálása terén

Tudjon meg többet

Szerszámgépek

Modern automatizálási megoldások és magas termelékenység energiahatékonysággal párosulva

Tudjon meg többet

Prések és formázógépek

A HYDAC az Ön partnere a hidraulika, a hűtés, a kenés és a prések egyéb kiegészítő funkcióiban

Tudjon meg többet

Letöltései a funkcionális biztonságról az iparban Részletes információk: itt hasznos információkat talál a gépbiztonságról, valamint a termék műszaki adatairól.