Az Ön kapcsolati pontja a kompresszortípusok széles skálájához
Turbókompresszorok
A turbókompresszorok az axiális kompresszorokhoz hasonlóan dinamikus kompresszorok. Leggyakrabban folyamatos folyamattechnikai eljárásokban alkalmazzák. Mivel a gépei nagy terhelésnek vannak kitéve, hatékony segédrendszereket kínálunk keringető kenéshez vagy gáztömítésekhez. A HYDAC az Ön kapcsolattartója a holnap megoldásaival kapcsolatban.
Dugattyús és membrános kompresszorok
A dugattyús és membrános kompresszorok a térfogat-kiszorításos elven működő kompresszorok családjába tartoznak. Gázok sűrítésére használják nem folyamatos folyamatokban, amikor nagy kompressziós arányt vagy nyomást kell elérni. A jövőben fontosabbá válnak a hidrogén sűrítésében. A HYDAC a kenés és a hőmérséklet szabályozás terén szerzett sokéves szakértelmével támogatja Önt. Szabványos rendszermegoldásokkal hosszú távon is csökkenthetjük költségeit.
Fenntarthatóság és szabványosítás
A megújuló energia egyre nagyobb teret hódít, és ezzel a kapcsolódó technológiák is. A HYDAC már most is képes innovatív kenési rendszereket szállítani az Ön rendszerének fenntartható működéséhez. Csökkentse jelentősen az üzemi folyadékokat szabványosított és helyoptimalizált alkalmazásainkkal.
Fenntarthatóság és szabványosítás a rendszertechnológiában: termékmegoldásaink
HYDAC gázpanelek
A tömítőgáz tömítések rendkívül érzékenyek a szennyeződésekre. Ha a turbógép tömítései a lehető leghosszabb ideig kitartanak, megbízható szűrésre van szükség a tömítőgázok számára. Bízhat a tömítőgázszűrőkben és -panelekben megbízható HYDAC minőségben – kompatibilis az egyszeres, tandem és tandem-labirintus tömítésekkel.
HYDAC csapágykenő-rendszerek
Moduláris és szabványosított – a HYDAC rendkívül hatékony kenőrendszerek széles választékát kínálja. Gáztalanítási stratégiánk gyorsan csökkenti az olajban lévő levegő mennyiségét, így az alkalmazásnál szokásos tartózkodási idő drasztikusan lecsökken. Védje pénztárcáját és környezetét a jól bevált Air-X technológiánkkal.
HYDAC kompakt kenőegység
A kenőegységek lehetővé teszik a folyamatkompresszorok hatékony működését a kenőolaj elosztásával, hűtésével és szűrésével. A HYDAC tökéletes megoldást kínál kis rendszerekre: a HYLU moduláris rendszerünk <30 l/perc áramlási sebességre alkalmas. Optimalizálja a költségeket és tegye egyszerűbbé a tervezést még ma.
HYDAC átszivattyúzó-hűtő szűrőegység
A főtengely házas gépekhez speciális kenőrendszerre van szükség saját tartály nélkül. A HYDAC optimális megoldást kínál dugattyús kompresszorokhoz, membrános kompresszorokhoz és adagolószivattyúkhoz. Szabványosított és mégis módosítható – szivattyú-transzfer hűtős szűrőegységeink akár robbanásbiztos helyekre is alkalmasak.
Funkcionális biztonság
Az iparág nagyon szigorú követelményeket támaszt a folyamattechnikai rendszerekkel szemben – mindezt a rendelkezésre állás maximalizálása érdekében. Kapcsolattartóként a HYDAC támogatni tudja Önt a megbízható munkafolyamatok sikeres megvalósításában és különösen a szükséges biztonsági előírások betartásában. Együttműködünk Önnel, hogy optimalizáljuk és modernizáljuk rendszereit SIL-kompatibilis alkatrészekkel és intelligens érzékelőkkel.
Funkcionális biztonság a rendszertechnológiában: termékmegoldásaink
HYDAC elektrohidraulikus biztonsági vezérlőrendszer
Kipróbált EHC-S biztonsági vezérlőrendszerünk az IEC 61508 és az IEC 61511 szabvány szerint is megfelel a kompresszorok biztonságos működésére vonatkozó legszigorúbb követelményeknek. Használja ki megbízható szelepes szeleptechnikánk kompakt és moduláris felépítését.
HYDAC elektrohidraulikus hajtásrendszer
A folyamattechnikai rendszerek fokozott veszélyforrást jelentenek.
Ennek érdekében a HYDAC kifejlesztette az EHC-A-t: nagy megbízhatóság és pontosság a kis méretek ellenére. Használja hajátsainkat a szelepek vezérlésére – akár önállóan is!
HYDAC elektronikus érzékelők
Azokban a rendszerekben, amelyeknek funkcionális biztonsággal kell működniük, speciális mérőberendezésekre van szükség. A HYDAC alkalmazás-kompatibilis érzékelőket tud szállítani folyadékokhoz és gázokhoz, beleértve a hidrogént is. Ismerje meg a SIL tanúsítvánnyal rendelkező érzékelőink széles termékportfólióját.
Az üzem egyensúlya
Mindig a rendszer rendelkezésre állásának optimalizálására összpontosított – a HYDAC az Ön kapcsolattartója a kompresszorok folyamatfelügyeletével kapcsolatban. Világméretű szolgáltatásainknak köszönhetően támogatni tudjuk rendszere karbantartásában és korszerűsítésében. Ön is meghosszabbíthatja folyadékainak élettartamát a jól bevált folyadékkondicionáló rendszereinknek és összehangolt online figyelésének köszönhetően.
Az üzem egyensúlya a rendszertechnológiában: termékmegoldásaink
HYDAC lakkeltávolító egységek
Felhasználóbarát VEU moduljaink hatékonyan távolítják el az olajbomlástermékeket az ásványolajokból, és így hosszabb folyadék-élettartamot biztosítanak kenő- és hidraulikaolajai számára. Ez a folyamat nemcsak nagyobb rendszerbiztonságot garantál, hanem a költségeket is csökkenti. Tudjon meg többet moduláris aggregátjainkról.
HYDAC FAM víztelenítő egység
A kondenzációs folyamat során keletkező gőz szennyezi olaj-hidraulikus rendszereit? Gondoskodjon hidraulikafolyadékainak fenntartható minőségéről a HYDAC FluidAqua Mobil segítségével – állandó nedvességfigyeléssel rendelkező, moduláris víztelenítő rendszereink megnövelik az élettartamot és a rendszer rendelkezésre állását.
HYDAC ContaminationSensor Module Economy
Annak érdekében, hogy golyóscsapágyait mindig optimálisan, tökéletes állapotban lévő kenőanyaggal láthassa el, folyadékállapot-ellenőrző modulokat szállítunk – és ezt már több mint 20 éve. Ismerje meg,
hogy milyen sok előnye van annak, ha rendszere karbantartására használja a kipróbált CSM-E terméksorozatunkat.