Hatékony folyamatok, magas rendszerelérhetőség és maximális rugalmasság
A HYDAC az Ön partnere az élelmiszer- és italipari gépek terén
Az élelmiszeripar élelmiszer- és italipari gépekkel és csomagológépekkel szemben támasztott követelményei ugyanolyan sokfélék, mint maguk a termékek, és egyre csak gyarapodnak.
Látjuk, hogy az élelmiszer- és italipar ügyfelei új, gyorsan növekvő fogyasztói trendekkel néznek szembe. A termékek jövedelmezőségét és a fogyasztók árérzékenységét pedig mindig figyelembe kell venni. Ez összetett kihívások elé állítja nemcsak az élelmiszer-előállító cégeket, hanem a gép- és rendszergyártókat is.
Világszerte jelenléte, valamint az élelmiszer- és italalkalmazások szakértői csapata révén a HYDAC nemcsak termékeket kínál. Sok éves tapasztalatunkra támaszkodva tudunk segíteni a gazdaságilag és műszakilag optimális rendszermegoldások kiválasztásában.
A meglévő rendszerek problémáinak megoldásában is innovatív partnerei vagyunk – a hatékonyság növelésétől az üzleti működés költségeinek optimalizálásáig.
Folyamatmegbízhatóság élelmiszer- és italipari gépekben
Az élelmiszer- és italiparban gyorsan növekvő termékskála rugalmas megoldásokat igényel az újraszerszámozási idő csökkentése, a hatékonyság növelése, az állásidő elkerülése és ezáltal a rendszer termelési kapacitásának maximalizálása érdekében. A HYDAC érzékelők például támogatják a rendszeradatok kiértékelését IO-Link kommunikációs interfésszel és intelligens érzékelőkkel. Ez azt jelenti, hogy a folyamatok gyorsan és egyszerűen elemezhetők, és a termelési folyamatok fenntarthatóan optimalizálhatók.
- Folyamatfelügyelet nyomásérzékelőkkel, HDA, EDS és HYDAC sorozat és intelligens érzékelők, HPT 1000 sorozat, alkalmas az ISO 13849 szerinti funkcionális biztonságra is
- A hajtóműkenés felügyelete és víztelenítése offline szűréssel (OLF sorozat), olajállapot-érzékelőkkel (HLB sorozat) és AquaSensor érzékelőkkel (AS sorozat)
- Kompakt hidraulikus egységek, például CO1, CO3 és Hybox sorozat
- Elektromechanikus lineáris hajtások, HEZ sorozat
- Folyadékok és gázok szűrése
Hőgazdálkodás élelmiszer- és italalkalmazásokban
Az igényalapú hőgazdálkodás védi az élelmiszert, és fenntarthatóan növeli az élelmiszergép hatékonyságát és élettartamát. Minden hűtési és hőmérséklet-szabályozási feladat szakértőjeként a HYDAC integrált hőgazdálkodási rendszereket kínál. Széles portfóliónkból kínálunk megoldásokat minden hűtési koncepcióhoz. Elkötelezettek vagyunk a rendelkezésre álló erőforrások felelősségteljes felhasználása és az elkerülhetetlen hulladékhő hasznosítása iránt. Innovatív technológiánkkal kombinálva a lehető legjobb konfigurációs minőséget érhetjük el.
- Folyadék-levegő hűtőrendszerek, FLKS sorozat és folyadék-víz hűtőrendszerek, FWKS sorozat
- Hűtőegységek (hűtőberendezések), RFCS sorozat
- Olaj-levegő hűtők, OK, OS vagy AC sorozat
- Lemezes hőcserélők, PWT vagy HEX sorozat, igény szerint különösen csökkentett karbantartási igényű
Higiéniai tervezés az élelmiszer- és italiparban
Az élelmiszer- és italgyártás a fogyasztók bizalmán múlik. Az élelmiszer-biztonság ezért kulcsfontosságú téma, és központi szerepet játszik a tervezésben és a rendszertervezésben. A gyártási rendszerekben a megfelelő tisztítást és higiéniát lehetővé tevő tervezés kiemelt prioritást élvez a termékkomponensek és rendszerek kiválasztásánál. A HYDAC nyomásérzékelők és elektrocilinderek élelmiszeripari alkalmazásokra alkalmasak, és kérésre elölöblítéssel vagy higiéniai kivitelben is kaphatók.
- Nyomáskapcsoló, EDS sorozat
- Nyomástávadó, HDA sorozat
- Elektromechanikus lineáris hajtások, HEZ sorozat
Fenntarthatóság az élelmiszer- és italipari alkalmazásokhoz
A betakarítógéptől a feldolgozásig és a csomagolásig a HYDAC szorosan részt vesz az élelmiszergyártásban. A fenntarthatóság, az erőforrások megőrzése és a kedvező energiaegyensúly csökkentett szénlábnyom mellett egyre fontosabb kérdések a végfelhasználók és fogyasztók számára. Az élelmiszer- és italgyártás rendszerszállítójaként kivesszük a részünket a klíma védelméből. A HYDAC a kezdeti árajánlattól kezdve a következőkkel tud segíteni:
rendszermegoldások az Ön gépéhez és rendszertervezéséhez,
folyadéktechnika a meglévő termelési rendszerekben,
állapotfigyelés a prediktív és proaktív karbantartáshoz.