Tapasztalt partnere a cellulóz- és papíripari alkatrészek és rendszerek terén
Papírgyártás
A kiváló minőségű papírgyártás a gépek maximális rendelkezésre állását igényli. Ezt hatékony folyadékszűréssel és hűtéssel érjük el hidraulikus, kenő- és vízrendszereinkben – miközben megtakarítjuk a karbantartási és üzemeltetési költségeket. Ugyanakkor szakértelmünket arra használjuk, hogy az innovatív HYDAC megoldásokkal előmozdítsuk vállalatát az erőforrások megőrzése, a fenntarthatóság és a folyamatok megbízhatósága terén.
Cellulózgyártás
A cellulóz, mint a papírgyártás fő alkotóeleme, önmagában is összetett eljárással nyerhető – a gyártási lépések bármely meghibásodása az egész folyamatot leállíthatja. A HYDAC hidraulikus és kenőrendszerek, vízkezelési alkatrészek, mérőérzékelők és olajszolgáltatások széles választékát kínálja – a rendszer rendelkezésre állásának növelése és fenntartása érdekében
Fenntarthatóság és az erőforrások megőrzése
1 kg papír fából történő előállításához még nagyjából 500 liter vízre van szükség. A papíripar jövője szempontjából kulcsfontosságú téma a termelés fenntartható, erőforrás-takarékos megközelítése. A HYDAC intelligens technológiákat kínál olyan alkatrészekben, amelyek segítségével megbízhatóan takaríthat meg friss vizet és hatékonyan zárhatja le a vízciklusokat.
Fenntarthatóság a cellulóz- és papírgyártásban: termékmegoldásaink
HYDAC Air-X szűréstechnika
HYDAC innováció a hidraulika- és kenőolajok szűrésére papírgépekben: az Air-X szűrővel a tartály térfogata akár 40%-kal is csökkenthető. A helytakarékosság mellett hatékonyan megtakaríthatja a CO2-t is.
HYDAC Autofilt® RF3 visszaöblítéses szűrő
Az AutoFilt® RF3 öntisztító automatikus szűrő kúpos szűrőelemekkel biztosítja a maximális hatékonyságot a szűrés során és a lehető legnagyobb hatékonyságot a visszaöblítésben. Használja ki fenntartható szűréstechnikánk számos előnyét.
HYDAC AutoFilt® TwistFlow Strainer
Hatékony és szervizbarát – a TwistFlow Strainer alkalmas a kezeletlen víz súlyos minőségi ingadozásaihoz. Az állandó szűrletminőség biztosítja a folyamatos szűrési működést. Ismerje meg fenntartható megoldásainkat.
HYDAC OXiStop tartálymegoldás
A HYDAC OXiStop tartálymegoldás jellemzően egytizeddel kevesebb olajmennyiséget eredményez, és csökkenti a szennyeződés bejutását és a tartály belsejében lévő gáztartalmat. Innovatív technológiánkkal hosszú távon növelheti olajhasználati élettartamát.
HYDAC VFL szennyeződésjelző
Egy elem élettartamának teljes kihasználása érdekében a Virtual Fluid Lab vizualizálja a szűrőelemek hátralévő élettartamát. Több évtizedes szűrési tapasztalatunk lehetővé teszi. Intelligens algoritmusunknak köszönhetően hosszú távon csökkentheti életciklus-költségét.
Energiahatékonyság
A nyomásveszteségek minimalizálása, a kikapcsolási és leállási idők optimalizálása, valamint a hatékony hűtési egységek hatékony energiamegtakarítást tesznek lehetővé a cellulóz- és papíriparban – ami gazdaságosan és ökológiailag is megtérül. Az energiatakarékos hajtásrendszerek integrált biztonsági funkciókkal biztosítják a szükséges biztonsági szintet. A megfelelő technológia mellett a HYDAC rendelkezik a szükséges know-how-val ahhoz, hogy alkalmazásainkat tökéletesen igazítsa az Ön igényeihez.
Energiahatékonyság a cellulóz- és papírgyártásban: termékmegoldásaink
HYDAC Optimicron® Pulp & Paper szűrőelem
A tipikus papírgép-olajok szűrésére a HYDAC kifejlesztette az Optimicron® Pulp & Paper sorozatot. A kenési alkalmazásokhoz a száraz szakaszba, a nedves szakaszba és a kalanderbe kerül beépítésre. Meghosszabbítjuk gépe élettartamát – a megnövekedett szennyfogó képességnek köszönhetően.
HYDAC folyadék/víz hűtőrendszer
FWKS-ünk egy kompakt passzív hűtőrendszer a hűtő- és kenőkörökhöz. A HYDAC kiterjedt portfóliót kínál az Ön hatékony hűtéséhez: a folyadékhűtő rendszerektől és a léghűtőktől a hűtőegységekig.
HYDAC dugattyús akkumulátor állomás
Az alkatrésztől a rendszerig – moduláris dugattyús akkumulátor-portfóliónk lehetővé teszi az Ön kívánságai és speciális igényei pontos megvalósítását. Együtt megtaláljuk az alkalmazásához az optimális megoldást.
HYDAC változtatható fordulatszámú hajtás megoldás
A rendkívül hatékony, változtatható sebességű hidraulikus hajtásokhoz a KineSys portfóliónk egyedi alkatrészeket és rendszereket kínál az energiahatékonyság növelése érdekében. Ismerje meg innovatív hajtásainkat.
Folyamat megbízhatóság
A folyamatok megbízhatóságát szolgáló HYDAC megoldásaink célja az előre nem tervezett leállások csökkentése és a rendszerelemek hosszú távú védelme a cellulóz- és papírgyártásban. Az Ön igényeinek megfelelően tervezett és kivitelezett, nemzetközileg tanúsított minőségben, iparág-specifikus szűrő- és rendszermegoldásaink támogatást nyújtanak az üzem biztonságos működéséhez.
Folyamatmegbízhatóság a cellulóz- és papírgyártásban: termékmegoldásaink
HYDAC hidraulika- és kenőolaj egységek
Az alkatrésztől a teljes kulcsrakész rendszerig – a papíripar alapos ismereteit felhasználva a HYDAC Önnel együttműködve fejleszti egyedi megoldásait. Optimalizálja olajellátó rendszereit.
HYDAC érzékelők IO‑Link interfésszel
Csatlakozzon az Ipar 4.0-hoz – IO-Link érzékelőink ezt lehetővé teszik. Digitális interfészként szolgálnak a működtető és az érzékelő szintjéhez, és távoli paraméterezhetőségük lehetővé teszi a beállítások elvégzését az üzembe helyezés részeként vagy a rendszer folyamatos működése során.
HYDAC olajszűrés
A folyadétechnikai-alkalmazások szakértőjeként helytakarékos és szervizbarát NF n+1 szűrősorozatunkat szállítjuk, így Ön elérheti a szükséges tisztaságot az üzemi folyadékokban. Bízhat moduláris rendszereinkben.
Rendszer elérhetőség
A HYDAC egyedülálló all-inclusive szolgáltatásával a rendszer maximális rendelkezésre állását érheti el: a pótalkatrészek szakképzett kapcsolattartóinak, a megbízható, világszerte működő szervizünknek és az állapotfigyelést és a megelőző karbantartást szolgáló digitális rendszereinknek köszönhetően. Megoldásainkkal kikövezzük az utat az Ön digitalizálása előtt. Számíthat ránk!
Rendszerelérhetőség a cellulóz- és papírgyártásban: termékmegoldásaink
HYDAC CMX Suite
Növeljük rendszerének rendelkezésre állását a hálózati és prediktív felügyeletnek köszönhetően. CMX platformunk elemzi és megjeleníti az Ön folyamat- és gépadatait. Garantált biztonság – a helyi szerveren vagy a felhőben.
HYDAC FAM víztelenítő egység
Az alacsonyabb maradék víztartalom és a kisebb részecskeszennyeződés az üzemi folyadékokban az alkatrészek hosszabb élettartamát és a gép nagyobb rendelkezésre állását eredményezi. Tudjon meg többet a FluidAqua Mobilról – megbízható védelemünkről a víz és szennyeződés behatolása ellen.
HYDAC VarnishElimination Unit egységek
Ásványi olajok kezelésére szervizbarát lakkeltávolító egységeink komplett egységként állnak rendelkezésre a meglévő rendszerek utólagos és új rendszerekbe történő beépítéséhez. Növelje termelékenységét a lakk hatékony eltávolításával.
További információ a HYDAC VarnishElimination Unit egységekről
HYDAC Condition Monitoring Package
CMP-nk a hidraulika- és kenőfolyadékok szilárd részecskék szennyezettségének és víztelítettségének folyamatos ellenőrzésére szolgál. Fedezze fel online állapotfigyelő rendszerünk előnyeit – az állapotalapú karbantartás teljes körű megoldását.