Készen áll az akkumulátor gyártás jövőjére?A mi termékeink teszik a különbséget

Mint egy akkumulátor csomag, a HYDAC is különböző cellákból épül fel - nem csak „szűrők és akkumulátorok” vagyunk. A megoldások ennél sokkal szélesebb skáláját kínáljuk az akkumulátorcelláknak szánt erőforrás-takarékos komponensek gyártásához, főleg a lítium-ion akkumulátorok esetén. Erős csapatként segítjük az akkumulátor gyártókat a gyártási folyamatok hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tételében. Állítsunk együtt új standardokat az akkumulátor gyártás területén - tudjon meg többet termékeinkről itt.

Sajátos kihívással szembesül? Kérjen tanácsot szakértőinktől

Akkumulátorcella gyártás

Az akkumulátorcellák a lítium-ion akkumulátorok alap építőkockái egy elektromos járműben. Az egyes komponensek gyártása ellenőrzött környezetben történik számos különböző gyártási folyamat alkalmazásával, utána pedig megvalósul összeszerelésük egy akkumulátorcellává. A legelterjedtebb akkumulátor formátumok a tasakos cellák, a hengeres cellák és a prizmatikus akkumulátorcellák. A HYDAC sokféleképpen támogatja a gyártási folyamatot, legyen szó energiahatékony hajtásokról, szeleptechnikáról vagy hőkezelésről.

Termékmegoldásaink az akkumulátorcella gyártáshoz

HYDAC hajtásrendszerek

Legyen szó az akkumulátor elektródák aktív anyagainak keveréséről, az elektródák összenyomásáról a kalanderben, elektromos motorokról és hajtóművekről a próbapadokon vagy mélyhúzott akkumulátortálcákról a présekben - a hidraulika is mindenhol jelen van az elektromos járművek gyártási technológiájában. Változó sebességű hidraulikus rendszereinkkel és elektromechanikus hengereinkkel olyan hajtásmegoldásokat kínálunk, amelyek hatékonyak, hálózatba kötöttek, kopaktak és kevés karbantartást igényelnek.

További információk a HYDAC KineSys-ről

HYDAC lemezes hőcserélők

A lemezes hőcserélők az akkumulátor gyártásban segítik a pontos hőmérsékletellenőrzést, ami hatékony és stabil gyártási folyamathoz vezet. A hűtő- és fűtőrendszerekben ezek szabályozzák a hőmérsékletet az elektróda bevonatolás, a szárítási folyamat vagy az elektrolit-kezelés során. A hatékony hőátvitel optimalizálja a gyártási folyamatok energetikai hatékonyságát, és növeli az akkumulátorcella minőségét.

További információk a HYDAC lemezes hőcserélőkről

HYDAC szűrési megoldások

A gyártási folyamat során számos folyadékot használnak. Ezeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől, hogy az akkumulátorcellák minősége védve legyen. A HYDAC szűrők eltávolítják a részecskéket vagy egyéb szennyeződéseket a folyadékokból, és biztosítják a gyártás fokozását és az erőforrások szükségtelen fogyasztásának minimalizálását. Ugyanakkor a hatékony szűrés javítja az akkumulátorcella minőségét - az eredmény pedig a jobb minőségű akkumulátorcella gyártás.

További információk a HYDAC szűrőkről

HYDAC koaxiális szelepek

A HYDAC CX szelepek az akkumulátorcella gyártásban a vákuumok, folyadékok vagy gázok áramlásának ellenőrzésére és szabályozására használatosak a gyártási folyamat során. Az ellenőrzött szelep nyitás és zárás a közeg pontos és egyenletes eloszlását biztosítja az akkumulátorcellában. CX szelepeink nagyfokú pontosságot és megbízhatóságot nyújtanak, és ezáltal hatékony akkumulátorcella gyártást biztosítanak.

További információk a HYDAC koaxiális szelepekről

Akkumulátormodul gyártás

Miután összeszerelték az egyes cellákat a lítium-ion akkumulátorban, megtörténik ezek összeillesztése, hogy modulokat alkossanak. Egy modul több cellából áll, amelyek sorosan vagy párhuzamosan vannak összekapcsolva, hogy a kívánt kapacitást és feszültséget biztosítsák az elektromos jármű számára. A modul összeszerelése a cellák egymás közötti összekapcsolását jelenti, és az elektromos összeköttetések megvalósítását a cellák között. Ez hegesztéssel, forrasztással vagy egyéb illesztési technikákkal történik. A HYDAC többek között energiahatékony hűtőrendszerekkel támogatja az akkumulátor gyártókat az illesztési folyamat során. A HYDAC rögzítési megoldásokat az akkumulátormodulokhoz az akkumulátorcellák feszültség alá helyezésére használják.

Termékmegoldásaink az akkumulátormodul gyártáshoz

HYDAC kompresszoros hűtőrendszerek

Az energiahatékony RFCS hűtő különböző folyadékok, így a víz, víz-glikol, DI víz vagy olaj környezeti hőmérsékletre vagy az alá való hűtésére szolgál. Függetlenül szabályozza a hűtőközeg hőmérsékletét egy előre beállított pontra. A levegő vagy víz hűtés függvényében 0.3 kW és 200 kW közötti teljesítményosztályok kaphatók. Hűtőrendszerünk a szabadalmaztatott keverési elv és egy szigetelés nélküli merülőszivattyú kombinációjának köszönhetően egy ideális komponens.

További információk a HYDAC hűtőrendszerekről

HYDAC folyadék-levegő hűtőrendszerek

A kompakt folyadék-levegő hűtőrendszer műanyag tartállyal, keringető szivattyúval, hőcserélővel és ventilátorral víz-glikollal vagy ásványi olajjal rendelkező köröket hűt. A hűtőközeg hűtővezetékeken keresztül jut el a hűtendő alkatrészekbe. Az FLKS növeli a hajtás és a kalander hűtés teljesítményét az akkumulátor gyártásban.

További információk a HYDAC FLKS-ről

HYDAC folyadék-víz hűtőrendszerek

A nagy teljesítményű folyadék-víz hűtőrendszer egy lemezes hőcserélőből, egy keringető szivattyúval ellátott tartályból és további tartozékokból áll. A rendszer ideális a pontos hőmérsékletellenőrzésű rendszerekhez (kenőkörök), és elsődlegesen hőmérsékletellenőrzött közbenső körként kerül alkalmazásra. Az előny: A rendszer és a hűtött alkatrészek nem érintkeznek magával a víz hűtőközeggel, ami segít megelőzni a rendszer beszennyezését és megrozsdásodását.

További információk a HYDAC FWKS-ről

HYDAC folyadékhűtő lemezek

A folyadékhűtő lemezeket mindenhol használják az akkumulátor gyártásban, ahol az elektronikus alkatrészeknek magas teljesítményszinten kell működniük, és közvetlenül hűteni kell őket. Hűtőlemezeink egyedi kialakítással, első osztályú minőséggel és akár 1600 mm x 750 mm-es méretekkel rendelkeznek.

HYDAC rögzítési megoldások akkumulátormodulokhoz

A megfelelő szerelési technológia döntő fontosságú, amikor akkumulátorrendszeres elektromos járművekre vált. A IATF 16949 autóipari irányelveknek megfelelő, teljesen automatizált folyamatban gyártott acélszalagjaink a megfelelő megoldás az akkumulátorrendszerek rögzítésére, formától, mérettől vagy feszültségszinttől (24 V – 800 V) függetlenül.

További információk a HYDAC rögzítési megoldásokról

Akkumulátorcsomag gyártás

Az elektromos járművek lítium-ion akkumulátorainak gyártásában az utolsó lépés a csomag összeszerelése. Ekkor az akkumulátor gyártók a modulokat teljes akkumulátor csomaggá szerelik össze. Az akkumulátor csomag több modullal kerül összeszerelésre, a kívánt kapacitás és feszültség függvényében. Az akkumulátor csomagot egy műanyag, fém vagy a kettő kombinációjából készült burkolatba szerelik. A HYDAC hidraulikus komponensek támogatják a burkolat gyártási folyamatát.

Termékmegoldásaink az akkumulátorcsomag gyártáshoz

HYDAC hűtőközeg-kezelés FCU 5000

A hűtőközeg úgyszintén fontos szerepet játszik az akkumulátorcsomag gyártásban. Ezért mi a tökéletes megoldással rendelkezünk. A HYDAC FCU 5000 teljesen automatikusan működik, és méri a hűtőközeg pontos koncentrációját, pH-értékét, elektromos vezetőképességét és hőmérsékletét. A koncentráció és a tartályszint intelligens újratöltés révén marad a kívánt szinten - beavatkozás nem szükséges, és okosan hálózatba van kötve a felhőn keresztül.

További információk a HYDAC FCU 5000-ről

HYDAC szeleptechnika

A HYDAC több évtizedes szeleptechnikai tapasztalattal rendelkezik. Az évek során az egyes szeleptípusok folyamatos bővülése rendkívül kiterjedt és teljes termékskálát eredményezett, ami szinte minden opciót lehetővé tesz a hidraulikus rendszerek kialakításakor. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő szelepekkel rendelkezünk az akkumulátorcsomag gyártás számára.

További információk a HYDAC szelepekről

Gyártási infrastruktúra

A magas energiakövetelmények miatt az akkumulátor gyártásban számos hűtőkör szükséges a gyártóberendezésekben. A karbantartás és a szervizelési idők csökkentéséhez, valamint stabil folyamatok biztosításához az akkumulátor gyártóknak védeniük kell a beszerelt hőcserélőket. Ez a hűtővíz megbízható szűrésével valósítható meg. A HYDAC automatikus visszaöblítésű szűrői és finomszűrői kulcsfontosságú szerepet játszanak az Ön rendszerének védelmében.

Termékmegoldásaink a gyártási infrastruktúrához

HYDAC automatikus visszaöblítésű szűrők

Részecske szennyeződések a folyamatvízben vagy egyéb üzemi folyadékokban felgyorsítják a rendszerkomponensek, a csőhálózat és a szerelvények kopását. A szennyeződések az akkumulátorcellák minőségét is hátrányosan befolyásolják. Automatikus visszaöblítésű szűrőink az AutoFilt®sorozatból bebizonyították, hogy nagyon sikeresek ennek megelőzésében. Áramlásoptimalizált szerkezettel és rugalmas formatervezéssel remekelnek, ami könnyen beszerelhető a meglévő és az új rendszerekbe is.

További információk a HYDAC automatikus visszaöblítésű szűrőkről

HYDAC folyamat vezetékszűrők

A HYDAC folyamat vezetékszűrők minden típusú szilárd anyag hatékony szeparálását teszik lehetővé. A kivitelek és szűrő anyagok változatossága optimális alkalmazkodást tesz lehetővé a szűrési feladathoz és a fennálló folyamatfeltételekhez. A szilárd anyagok szeparálása a folyadékoktól, mint a víz, hűtőközeg és mosóközeg, folyamatos. Ennek a szűrésnek köszönhetően az Ön folyamatai kevésbé lesznek érzékenyek a hibákra, és ez hatékony gyártási infrastruktúrát biztosít.

További információk a HYDAC vezetékszűrőkről

Műszaki tisztaság

A műszaki tisztaság éppoly fontos az e-mobilitás területén, mint a Common Rail rendszerekben, mivel a gyorsan működő, egyre kisebb méretű elektromos motorok és az úgyszintén gyors működésű hajtóművek vagy akkumulátor burkolatok az akár 1000 V elektromos feszültségű akkumulátorok számára könyörtelenek. A szerelés során egyik ilyen komponens sem tolerálja a legkisebb részecske szennyeződést sem.

A műszaki tisztaság területén elismert szakértőként az akkumulátor gyártóknak széles termékskálát kínálunk, hogy segítsünk elérni a folyamat maximális megbízhatóságát. A folyamatlánc elemzésétől és a laboratóriumi vizsgálattól az olyan termékekig, amelyeket saját tisztasági laboratórium kialakítására használhat - a HYDAC mindent elmond, amit tudnia kell.

A műszaki tisztasággal kapcsolatos termékskála & szolgáltatások Kattintson ide

Termékmegoldásaink a műszaki tisztasághoz

HYDAC elszívó egységek

A HYDAC elszívó egységek megállapítják az enyhén szennyezett komponensek műszaki tisztaságát. Ennek hátterében az akkumulátorrendszerek hatékonyságával szemben támasztott egyre fokozódó elvárások, és ebből adódóan az alkatrészek és rendszerek műszaki tisztaságára vonatkozó növekvő követelmények állnak. A szennyeződés típusának, mértékének és mennyiségének meghatározásával ellenőrizhetők, dokumentálhatók a minőségi előírások és megtehetők a szükséges optimalizálási intézkedések.

További információk a HYDAC elszívó egységekről

HYDAC folyadéktechnikai optimalizálás

A piac magas követelményeinek teljesítéséhez az akkumulátor gyártóknak be kell tartaniuk a műszaki tisztaságot. Csak így lehet kiváló minőségű akkumulátorcellát vagy akkumulátorcsomagot gyártani. A szűrőelemek és burkolatok szinte utolérhetetlen választékával a HYDAC az Ön kapcsolattartó partnere a folyadéktechnikai optimalizálás területén. A standard termékek mellett speciális esetekkel is foglalkozunk, és kéznél vagyunk bármilyen kérdés megválaszolására. Betekintésünk számos iparágba segít kreatív megoldásokat találni.

További információk a HYDAC szűrőkről

Több mint akkumulátor gyártás

A mobilitás jövője. Ma.

A HYDAC támogatja Önt a villamosított gépek fejlesztői partnereként. Szakértőink gyakorlati alkalmazási ismeretekkel, előre validált rendszerekkel és igény szerinti megoldásokkal adják meg a megoldást az Ön kihívásaira.

Tudjon meg többet

Autóipar

Energiahatékonyság és fenntarthatóság a járműgyártásban

Tudjon meg többet

Szerszámgépek

Modern automatizálási megoldások és magas termelékenység energiahatékonysággal párosulva

Tudjon meg többet

Prések és formázógépek

A HYDAC az Ön partnere a hidraulika, a hűtés, a kenés és a prések egyéb kiegészítő funkcióiban

Tudjon meg többet

Hidrogén és alternatív energiaforrások

Első kézből származó mérnöki szakértelem

Tudjon meg többet

Letöltések Az akkumulátorcella számos gyártási folyamaton megy át a gyártás során - további információkat termékeinkről itt találhat.