Ipari alkatrészmosók műszaki tisztasága

Ami a tisztaságot illeti, nincsenek lehetlenek

Nagyobb vásárlói elégedettség, szigorúbb minőségi követelmények és alacsonyabb költségek – a műszaki tisztaság egyre fontosabb szerepet játszik az iparban. A gyártott alkatrészekkel és gyártógépekkel szemben támasztott követelmények tovább szigorodnak. A teljesítménysűrűség növekszik, miközben a távolságok csökkennek.

A megoldások hatalmas választékával a HYDAC az Ön szakértője a műszaki tisztaság és az ipari alkatrészmosók optimalizálása terén.

További információ!

Együttműködhetünk Önnel az Ön által gyártott alkatrészek minőségének javításában!

Kövesse nyomon műszaki tisztaságátVDA 19 – TecSa – ISO 16232 – ISO 18413

A teljesítmény maximalizálása a csúcsminőség megőrzése mellett sok üzemtulajdonos célja. Ennek eléréséhez már egy ideje elengedhetetlen az alkatrészek és rendszerek műszaki tisztasági vizsgálata.
Aktív részvételünk a tisztasági vizsgálatra vonatkozó irányelvek megalkotásában szakértővé tesz bennünket a részecske- és filmszennyeződés csökkentésében. A műszaki tisztaság tesztelésének alapjaként mind a nemzetközi szabványokat (pl. ISO 16232, ISO 18413), mind az Ön országának vagy egy iparági szövetségnek (pl. VDA 19. kötet) meghatározott irányelveit követjük.

Gépei és alkatrészei műszaki tisztaságának meghatározása

A kiváló alkatrészminőség minimálisra csökkenti a gyártás elutasítási arányát, a reklamációkat és az utómunkálatokat – így egy pillanat alatt növelheti a folyamatok megbízhatóságát. Annak érdekében, hogy Ön mindenkor megbízhatóan meghatározhassa a műszaki tisztaságot, olyan elszívóberendezéseket szállítunk, amelyek az alkatrészek egyedi vizsgálati követelményeihez vannak szabva, minden változatos tulajdonságukban.

Elektronikus és műanyag alkatrészek maradék szennyeződéseinek meghatározására A HYDAC megfelelő megoldásokat is kínál, amelyek lehetővé teszik az alkatrészek roncsolásmentes tesztelését, így azok után is használhatók.

Piaci bevezetésük óta termékeink felállították a műszaki színvonalat! Legyen szó nedves vagy száraz elszívásról, mi támogatjuk Önt a maradék szennyeződések meghatározásában. Lépjen kapcsolatba velünk még ma!

Megoldásaink az alkatrészek és rendszerek maradék szennyeződéseinek elemzésére

HYDAC elszívóberendezés kis és közepes alkatrészekhez CTU 1000

Csökkentse a szállítás előtti hibákat tiszta alkatrészek beszerelésével – a HYDAC ContaminationTest Unit egységnek köszönhetően. Komplett megoldásunk nedves vagy száraz elszívást alkalmaz a műszaki tisztaság meghatározására.

További információ a HYDAC CTU 1000-ről

HYDAC moduláris rendszer az univerzális komponens spektrumhoz CTM 1000

Profitáljon a maximális rugalmasságból a HYDAC moduláris rendszerével. Kombinálja a folyadékellátáshoz, vezérléshez és adattároláshoz szükséges tápmodulunkat az Ön által választott elszívó modulokkal. Mindig örömmel adunk tanácsokat.

További információ a HYDAC CTM 1000-ről

HYDAC moduláris rendszer nagy áramlási sebességekhez
CTM 3000

Alkalmas 3 és 18 l/perc közötti elszívási mennyiségekhez: moduláris rendszerünket nagyméretű alkatrészek műszaki tisztaságának elemzésére tervezték. Nagy termékválasztékunknak köszönhetően mindig a megfelelő megoldást tudjuk biztosítani az Ön alkalmazásához.

További információ a HYDAC CTM 3000-ről

Folyamatfolyadékok szűrése ipari alkatrészmosókban, amelyek kritikusak a tisztaság szempontjából

Növelje alkatrészei minőségét, takarítson meg hatékonyan erőforrásokat és csökkentse a minimálisra a karbantartási munkát – nagy teljesítményű technológiai folyadékszűrőink megmutatják, hogyan. Növelje rendszere hatékonyságát a tisztítási technológiáiban rejlő teljes potenciál kiaknázásával. 

A durva szűréstől az igényes finom szűrésig a legszigorúbb tisztasági követelményeket támasztó alkalmazásokhoz – megvannak a megoldásaink az Ön kihívásaira.

 

Szűrési megoldásaink technológiai folyadékokhoz

HYDAC Wombat szűrőelem

A technológiai folyadékok maximális tisztasága érdekében használja a Wombat szűrőelemünket. A Wombat szűrőházzal együtt élvezheti a kiváló folyadéktisztaságot és a hosszú élettartamot. Ismerje meg Wombat szűrőelemünk számos előnyét.

További információ a HYDAC Wombat szűrőelem

HYDAC Flexmicron szűrőelem

Legyen szó Premium, Standard vagy Economy sorozatról – változatos szűrőelem-technikáinkkal maximális folyadéktisztaságot érhet el akár 99,8%-os szűrési hatékonysággal.

További információ a HYDAC Flexmicron szűrőelem

HYDAC szűrőtáskák

A megfelelő megoldás minden kihívásra: fedezze fel minőségi szűrőtáska választékunkat. Megbízható és könnyen használható – válassza ki a megfelelő szűrőtáskát, amely megfelel tisztasági követelményeinek.

HYDAC Wombat szűrőház

Házunk a legszigorúbb tisztasági követelményeknek is megfelel: különféle típusú szűrőelemek, házméretek és nyomástartományok állnak az Ön rendelkezésére. A HYDAC WBF segítségével Ön mindig rugalmas!

További információ a HYDAC Wombat szűrőház

HYDAC MultiRheo szűrő

Szigorú minőségi szabványok, meghatározott szűrési sebességek és magas elválasztási értékek - alkalmazások az alacsony viszkozitástól a nagy viszkozitású folyadékokig: szűrőelem-technikánk hatékony részecskeleválasztást tesz lehetővé az ipari alkatrészmosókban és az öblítő próbapadokon. Lépjen kapcsolatba velünk még ma!

Hűtőrendszerek figyelése és karbantartása

A korrózióvédelem hiánya, a minőségi problémák, a szerszámok élettartamának csökkenése és a megnövekedett koncentrátumhasználatból adódó többletköltségek – a vízbázisú ipari alkatrészmosók és hűtőfolyadék-rendszerek névleges értékétől eltérő folyadékparaméterek messzemenő következményekkel járhatnak.

Annak érdekében, hogy Ön mindig biztonságban legyen, támogathatjuk folyadékparamétereinek megbízható, valós idejű nyomon követésében és szükség szerint automatikus hűtőfolyadék-utántöltésében – ezzel akár éves koncentrátumfogyasztásának 10-20%-át is megtakaríthatja.

Fedezze fel hűtőfolyadékokra vonatkozó megoldásainkat még ma

Az Ön szakértője ipari alkatrészmosóinak műszaki tisztaságában

A HYDAC lehetővé teszi az ipari alkatrészmosó fenntartható üzemeltetését.

Növelje a fenntarthatóságot

a koncentrátumfelhasználás és a termelés visszautasítási arányának csökkentésével.

A HYDAC támogatja Önt az erőforrás-felhasználás minimalizálásában.

Erőforrások megőrzése és környezetvédelem

Takarítson meg akár 10-20%-ot éves koncentrátumfogyasztásának, és használjon elektronikus és műanyag alkatrészeket a tisztítási tesztek után is.

Szabványos és egyedi modulok az optimális műszaki tisztaság érdekében.

Széleskörű felhasználási terület

a termékváltozékonyságnak köszönhetően: standard eszközök, rugalmas moduláris eszközök és változatos ház- és elemkialakítások.

A digitális megoldások elősegítik a folyamatok megbízhatóságát – állandó hangsúlyt fektetve a műszaki tisztaságra.

Fokozott folyamatmegbízhatóság

a folyadékparaméterek megbízható, valós idejű monitorozásának, a hűtőfolyadék szükség szerinti automatikus utántöltésének és a gyártott alkatrészek minőségének javításának köszönhetően.

A HYDAC növeli az ipari alkatrészmosók műszaki tisztaságát, miközben csökkenti költségeit.

Költségoptimalizálás

a feltöltött hűtőfolyadék hatékony megtakarításának köszönhetően. A HYDAC szűrőelemek kiváló minősége meghosszabbítja a technológiai folyadékok élettartamát, és csökkenti a termelés visszautasítási arányát.

Letöltések

Mindig örömmel adunk tanácsokat!

Lépjen kapcsolatba HYDAC szakértő csapatunkkal és egyeztessen konzultációs időpontot!

Konzultáció kérése