Optimalizálja gépe vezérlését a HYDAC terhelésérzékelő vezérlőblokkjaival
Hogyan tud mobil alkalmazása pontosabban és hatékonyabban működni?
A legfinomabban hangolt komponensek szekcionált kialakításban, amely maximális rugalmasságot biztosít – a HYDAC terhelésérzékelő szelepei lehetővé teszik a munkafunkciók precíz, megismételhető végrehajtását. Tudjon meg többet moduláris terhelésérzékelő vezérlőblokkjainkról.
Növelje termelékenységét terhelésérzékelő szelepeinkkel
Precíz mozgások és megismételhető munkafunkciók végrehajtása: tudjon meg többet a fővezérlők terheléskompenzált HYDAC szelepmegoldásairól prospektusunkban.
Precizitás és pontosság A gép egyszerű kezelése fokozott termelékenységgel kombinálva
Különösen a mobil gépekben sok különböző működtető működik párhuzamosan. A mozgási sebességek beállításának nehézsége mellett gyakran előfordulnak nem kívánt sebességváltozások is. A munkavégzés precizitása és pontossága emiatt csorbát szenved. Terhelésérzékelő fővezérlő szelepeinkkel egyszerűsített gépkezelést garantálunk, a termelékenység egyidejű növelésével.
Rugalmasság és modularitás A testreszabott megoldások csökkentik a fejlesztési időt
Bármilyen sokoldalúak is a mobil gépek, a különféle géptípusok és konfigurációs lehetőségek nagyszámú szelepvariációt eredményeznek. Ez még inkább az oka annak, hogy szabványos moduláris szeleprendszerekre van szükség, amelyek könnyen illeszthetők a gépi igények széles skálájához. A HYDAC terhelésérzékelő vezérlőblokkjaival szakértőink személyre szabott platformot és moduláris megoldásokat kínálnak, amelyek lehetővé teszik a fejlesztési idő csökkentését.
Helytakarékosság és energiahatékonyság A kompakt kialakítás helyet és erőforrásokat takarít meg
Az új szabályozások növelik az energiatakarékos megoldások, valamint az egyszerű és helytakarékos megoldások iránti igényt. A HYDAC segítségével nagy teljesítménysűrűséget érhet el anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötnie az energiahatékonyság terén: kompakt szelepblokk kialakításunk jelentős beépítési helyet takarít meg, és ezáltal csökkenti az erőforrás-felhasználást.
Megoldásunk: HYDAC terhelésérzékelő szelepek a gép vezérléséhezFedezze fel a terhelésérzékelő vezérlőblokkokat a HYDAC LX-3, LX-6 és LCX-6 szelepsorozatokban
Az LX-3 (névleges áramlási sebesség 80 l/perc a munkanyíláson) és az LX-6 (névleges áramlási sebesség 160 l/perc a munkanyíláson) terhelés-kompenzált szelepek előkapcsolt nyomáskiegyenlítővel, fix vagy változó térfogatú szivattyúkkal rendelkező rendszerekhez. Legfeljebb tíz funkció egymástól függetlenül vezérelhető mindaddig, amíg a szivattyú maximális térfogatárama nagyobb, mint a szükséges áramlási sebesség. A terhelésérzékelő szeleprendszereket a nagy pontosságra, a finomszabályozásra és az energiahatékonyságra összpontosítva fejlesztettük ki. Legyen szó darukról, betakarítógépekről, lánctalpas gépekről vagy más mobil gépekről – a rugalmas szerkezet és a kompakt kialakítás miatt sokféle alkalmazásra alkalmasak.
Az LCX-6 bővíti kínálatunkat az LX-6 szelep kompaktabb és költséghatékonyabb változatával, amely a terhelésérzékelő szelepek alapvető funkcióira összpontosít. Az első és az utolsó munkarész egyesíti a bemeneti lemez funkciókat és a véglemez funkciókat egy hely- és súlyoptimalizált kialakításban. Az LCX-6 monoblokk rugalmas megoldást kínál a mobil gépek, például kotrógépek és gumikerekes rakodógépek további funkcióihoz.
A „terhelésérzékelés” pontosan azt jelenti, amit elvár tőle. A szelepek pedig pontosan így működnek: érzékelik a mobil gépek működtetőinek terhelési nyomását. A nyomáskompenzátorok felhasználják az információkat és biztosítják a kívánt áramlási sebességet. Így minden működtető pontosan azt az áramlási sebességet kapja, amely a munkafunkciók korlátozások nélküli elvégzéséhez szükséges. A cél: a munkafunkciók precíz, megismételhető végrehajtása – a maximális eredmény érdekében.
Álljon készen a mobil gépek automatizálására az intelligens vezérlőegységgel (ICU)
A kifejezetten a terhelésérzékelő szelepekhez kifejlesztett ICU vezérlőegységgel a HYDAC jövőbiztos teljes megoldást kínál automatizált vagy villamosított mobil gépekhez és nem közúti közlekedés célú járművekhez. Ez a kombináció maximális pontosságot, TÜV-tanúsítvánnyal rendelkező biztonságot és megbízhatóságot tesz lehetővé extrém körülmények között is, és ideális alapja az automatizálási és segédrendszereknek.
A hatékony CAN-busz kommunikáció segítségével mobil gépét a jövő számára alkalmassá tesszük.
Tapasztalja meg a szelepvezérlés jövőjét a HYDAC segítségével. Tudjon meg többet a termékről most
A gép vezérlésének előnyei egy pillantásra
Lenyűgöző finomszabályozásPrecíz mozdulatok és a munkafunkciók egyszerű végrehajtása
Rakodódaru (példa)
A rakodódaruknak magas követelményeknek kell megfelelniük. A terhelések pontos pozícionálása mellett a nagymértékben ingadozó terhelések megismételhető irányíthatósága is kulcsfontosságú. A hagyományos megoldásokhoz képest a HYDAC alkatrészek közel kétszeres felbontása kiváló finomszabályozási tartományt tesz lehetővé. Ez enyhe henger- és motormozgásokat eredményez – ami viszont sokkal precízebb gépmozgásokat és egyszerűbb munkafunkciókat eredményez.
Párhuzamos működésTöbb gépfunkció egyidejű működtetése
Rakodódaru (példa)
Maradjunk a rakodódaru példájánál – a bonyolult munkát egyidejűleg különböző hajtóművek végzik. Az áramlásra optimalizált szekcionált nyomáskompenzátor a megfelelő terhelési nyomást használja, és biztonságosan állítja be az áramlási sebességet az egyes működtetőkhöz párhuzamos üzemben. Ez jól látható a következő példán: függetlenül attól, hogy a 2. szelepmozgató be van kapcsolva, az 1. szelepmozgató áramlási sebessége a beállított 1 l/perc áramlási sebesség mellett nagy pontossággal állandó marad. Ez annak ellenére van így, hogy a 2. működtető lényegesen nagyobb szivattyúnyomást igényel. Ez a szempont nagymértékben növeli a munkafolyamatok termelékenységét.
További termékek ehhez a témához
HYDAC szoftver az elektrohidraulikus vezérlésekhez
HYDAC vezérlőink mobil szelepeinek vezérléséhez: Az EHC (elektro-hidraulikus vezérlés) egy gépi alkalmazásszoftver hidraulikus mobil szelepek vezérlésére, amelyek arányosan vezérelhetők, illetve ki-/bekapcsolhatók.
HYDAC daruvezérlő rendszerek erdészeti alkalmazásokhoz
Különösen az erdészeti darukhoz kínálunk vezérlőkészletet az intuitív ember-gép interakcióhoz. Az xCrane gyors reakcióidőt és gördülékeny egyéni vezérlőt kínál minden vezető számára.