HYDAC szelepkombinációk Több funkció egyetlen kompakt szelepben
Csökkentse gépe helyigényét, költségeit és súlyát: A HYDAC kombinált szelepei lehetővé teszik több funkció integrálását a vezérlőblokkba egyetlen kompakt szeleppel. Legyen szó nyomáscsökkentésről, kompakt gyorscsere funkcióról vagy nyomásbiztos bypass nyomáskiegyenlítő funkcióról – a HYDAC hidraulikus szelepeket az Ön alkalmazásaihoz optimalizáltuk. Fedezze fel kompakt szelepmegoldásainkat most.
Bízzon a funkcióintegrációval rendelkező HYDAC szelepekre
Fedezze fel kombinált szelepeinket kompakt kivitelben. Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel tanácsért most:
A HYDAC megoldást kínál az Ön kihívásaira
Komplexitás csökkentése
A gépi funkciók folyamatosan bonyolultabbá válásával, különösen a mobil szektoron belül, egyre összetettebb alkatrészekre van szükség, amelyek több funkciót is képesek kombinálni. Ez azt jelenti, hogy nagyobb követelményeket támasztanak a hidraulikus szelepekkel szemben, miközben a költségnyomás növekszik.
Beépítési hely optimalizálása
Az új szabályozások és a növekvő energiaköltségek rávilágítanak a könnyű, kompakt és energiatakarékos megoldásokra. A kompakt alkatrészek lehetővé teszik, hogy kiemelkedjen a piacon – különösen, ha mobil gépekről van szó.
Funkcionális biztonság
A gépek meghibásodása értékes időbe és végső soron pénzbe kerül. Ez még relevánsabbá teszi az alkalmazás legmagasabb szintű funkcionális megbízhatóságát. A több integrált funkcióval rendelkező szelepek csökkentik a szivárgás lehetőségét. Ez egy jelentős előny.
Univerzális használat
Különösen a mobil gépek olyan sokoldalúak, mint az alkalmazásaik. A kapcsolódó komponensekkel szemben támasztott igények nagyon változatosak. A HYDAC egyesíti az egyéniséget a piacon az Ön cégéhez szükséges szabványokkal.
Megoldásunk: testreszabott hidraulikus szelepek integrált funkciókkalCsökkentse gépe helyigényét, költségeit és súlyát
A hidraulikus vezérlőblokkok HYDAC kombinált szelepei a megoldás a fent említett kihívásokra. Kompakt megoldásunk lehetővé teszi mindenféle funkció integrálását egyetlen patronszelepbe. A szabványos csőcsatlakozás használatának köszönhetően hidraulikus megoldásaink könnyen kivitelezhetők. Megtaláljuk a megfelelő HYDAC szelepet az alkalmazásához, az Ön igényeihez szabva és az alkalmazásához optimalizálva.
Lépjen kapcsolatba szelepszakértőinkkel az optimális megoldással kapcsolatban.
HYDAC kompakt kombinált szelepeink választéka Hidraulikus szelepek – ügyfeleink alkalmazásaihoz optimalizálva
A HYDAC WKDRM08140Y kombinált szelepe a kompakt gyorscsere funkcióhoz
Kompakt gyorscsere funkció elérése három szelepfunkció kombinálásával: a költség- és helytakarékos kombinált szelep magas szintű biztonságot garantál a szerszámcsere során. Ennek az az oka, hogy a funkciók egyetlen szelepben történő kombinálása biztonságosan reteszelt csavarhelyzetet biztosít a szelep feszültségmentesítésekor, valamint mechanikusan állítható reteszelőnyomást. A HYDAC hidraulikus szelep optimális nyomásviszonyokat biztosít a szerszámcseréhez, pl. teleszkópos rakodókban.
HYDAC DB10PY kombinált szelep a hidraulikus kör nyomáscsökkentéséhez
A HYDAC DB10PY kombinált szelepünk rendkívül kompakt kialakításával és kis helyigényével lenyűgöző megoldást kínál. Az állítható nyomáscsökkentő szelep, valamint az alaphelyzetben nyitott 2/2 utas kapcsolószelepnek (bypass) köszönhetően a HYDAC szelep alkalmas a hidraulikus kör nyomásmentesítésére vagy lekapcsolására. Válasszon moduláris rendszerünkből 8-16 névleges mérethez, valamint 60-300 l/perc térfogatáramtartományban
HYDAC DR08PY kombinált szelep nyomásszabályozott kör csatlakoztatásához
Takarítson meg értékes beépítési helyet és csökkentse gépei súlyát: az állítható nyomásszabályozó szelep és a normál tehermentesítő 3/2 utas C orsószelep szelepfunkcióinak köszönhetően a szelep lehetővé teszi egy nyomásszabályozott kör kompakt csatlakoztatását. Különlegesség: a tápfeszültség egyszerű csatlakoztatása a vezérléshez
HYDAC PWK10121WS kombinált szelep az egyszeres működésű henger emelési/süllyesztési folyamataihoz
Használja ki a gyors, terheléstől független süllyesztés előnyeit kiegészítő áramlásszabályozó szelep vagy nyomáskiegyenlítő használata nélkül: így a süllyesztéshez szükséges Δp csökken a hagyományos többszelepes megoldásokhoz képest. Ez azt is lehetővé teszi, hogy az egyszeres működésű hengereket terhelés nélkül leengedjék a kívánt sebességgel.
A HYDAC DWM12121ZD kombinált szelepe a nyomásbiztos bypass nyomáskompenzátor funkcióhoz
A HYDAC kombinált szelep kiváló stabilitást biztosít a teljes nyomás- és térfogatáram-tartományban, valamint megnövelt működési biztonságot az integrált LS nyomáskorlátozásnak köszönhetően. És mindez a kisebb helyigény, súly és költségek mellett. A HYDAC szelep különböző szabályozási nyomáskülönbségekhez és különféle opciókkal kapható, mint például hidrodinamikus csillapítás vagy a Load Sensing csatorna állandó belső tehermentesítése. Tudjon meg többet most.
HYDAC DB12PK kombinált szelep befogási, préselési és túlterhelésvédelmi funkciókhoz
A DB12PK HYDAC kombinált szelep egy kick-down nyomáscsökkentő szelep. Míg a hagyományos nyomáscsökkentő szelepek csupán korlátozzák a nyomást, és egy bizonyos szinten tartják, addig a DB12PK hirtelen nagyon alacsony értékre csökkenti a nyomást a beállított nyomásérték elérésekor. Ez azt jelenti, hogy a szelep egy nyírócsavarhoz hasonlóan működik, de automatikusan újra aktiválódik, ha az áramlási sebesség a küszöbérték alá esik. Tipikus alkalmazása a gépek biztosítása, amikor akadályba ütköznek. A berendezés károsodása elkerülhető, ha a szelepek hirtelen nyitnak, és a nyomást alacsony értékre csökkentik.