HYDAC szelepek digitális elektronikával
Intelligens megoldások a nagyobb termelékenység érdekében
Mondjon búcsút a komplex paraméterezésnek és a rövid élettartamnak – a digitális elektronikával ellátott HYDAC szelepekkel növelheti rendszerei hatékonyságát. Az egyszerű üzembe helyezés és a könnyű szervizelés mellett a HYDAC szoftverével az intelligens komponensek most már képesek az állapot figyelésére, a hibák korai jelentésére és az energiagazdálkodás szabályozására is. Olvasson tovább, hogy megtudja, hogyan takaríthat meg időt, erőforrásokat és pénzt.
HYDAC szelepek digitális elektronikával a rendszer hatékonyságának növelése érdekében
A mechanika, az elektronika és a szoftver tökéletes kombinációja: Tudjon meg többet az intelligens digitális elektronika előnyeiről most.
Használ már állapotfigyelést és prediktív karbantartást? Akkor nem engedheti meg magának, hogy lemaradjon az intelligens komponensekről
Az Ipar 4.0 korában a hatékony rendszerek átlátható adatai a legfontosabbak. Költségmegtakarítás és hatékony gyártás csak akkor lehetséges, ha időben észleli a kritikus működési állapotokat, a nagyfokú kopást és a karbantartás szükségességét. Ez nem csak komplett rendszerekre vonatkozik. Ha a tervezést a komponenssel kezdi, elkerülheti a rendszer meghibásodását, sőt az egész üzem meghibásodását is. Ezt szem előtt tartva érdemes intelligens szelepeket használni a hidraulikában.
A HYDAC segítségével megtalálhatja a megfelelő intelligens megoldást energiahatékony rendszeréhez. Győződjön meg róla személyesen.
Megoldásunk: HYDAC hidraulika szelepek digitális elektronikávalA mechanika, elektronika és szoftver tökéletes kombinációja
Takarítson meg energiát és növelje a hatékonyságot: HYDAC optimalizáló szelepeink nemcsak maguknak a komponenseknek a tulajdonságait optimalizálják, hanem az egész rendszert. Mindezen további adatok birtokában rendelkezik azzal az átláthatósággal, amelyre szüksége van a kockázatok, hibák és a karbantartási igények korai felismeréséhez.
HYDAC arányos nyomásszabályozó szelep nyomásérzékelővel és fedélzeti elektronikával
A P3DRSERE 6 közvetlen működésű nyomásszabályozó szelep zárt hurkú nyomásszabályozást biztosít szivárgásmentes kialakítással, így teljesen szivárgásmentes. A HYDAC házon belüli kezelőszoftverének köszönhetően a szelep egyszerűen paraméterezhető. Az OBE-vel felszerelt HYDAC nyomásszabályozó szelepünkkel értékes időt is megtakaríthat – tudjon meg többet az optimális megoldásról.
HYDAC utas szelep helyzetfelügyelettel analóg vagy IO-Link változatban
Az utas szelep digitális elektronikája kiértékeli az útérzékelő jelét és továbbítja a csatlakoztatott vezérlőhöz. Ez azt jelenti, hogy például egy PLC képes feldolgozni a jelet. Ez lehetővé teszi, hogy értékes információkat használjon fel például a biztonsággal kapcsolatos vezérlője számára. A 4WER 6 intelligens IO-Link változatban is elérhető kapcsolási ciklusszámlálóval és üzemóra számlálóval.
HYDAC közvetlen működésű proporcionális útszelep beépített elektronikával
A P4WEE 6 szelep az áramlási sebesség szabályozására szolgál a szivattyúból a fogyasztó felé vagy a fogyasztótól a tartályba. Az integrált digitális elektronika tartalmazza a vezérlő bemeneti jelét, és táplálja a tolattyút vezérlő mágnestekercseket. A maximális pontosság érdekében.
HYDAC kapcsoló- és arányos szelepek NG6-ban digitális vezérlőelektronikával (IO-Link B típus)
Digitális, alacsony költségű és miniatűr vezérlőelektronikával felszerelt HYDAC (P)4WEC kapcsoló- vagy arányos szelepeink rendkívül hatékony kialakítást kínálnak. A 4/2 és 4/3 utas tolattyús kivitelű szelepekkel nemcsak a folyamatos állapotfigyelés előnyeit élvezheti, hanem a teljes életciklusra vonatkozó értékes információkhoz is hozzáférhet egyszerre. Legyen szó kapcsolási ciklusokról és üzemóra-számlálóról, Peak and Hold opciókról, vagy ciklikus és nem ciklikus folyamatadatokról: fedezze fel a digitális vezérlőelektronikával rendelkező HYDAC szelepeink számos funkcióját, és optimalizálja a folyamatokat.
Használja ki házon belüli HYDAC szoftverünk előnyeit
Használja az összegyűjtött adatokat az energia- és állapotfigyelés, valamint a prediktív karbantartás alapjaként. A HYDAC házon belüli szoftvere felhasználóbarát felületet biztosít az új komponens gyors és egyszerű paraméterezéséhez. Ez azt is jelenti, hogy a karbantartás és a szerviz sokkal kevesebb erőforrást igényel.
Ez teszi a különbséget A hatékonyság növelése érdekében váltson HYDAC szelepekre
GYIK Szelepek helyzetfelügyelettel
Mik azok a helyzetfelügyelettel ellátott szelepek?
A helyzetfelügyelettel ellátott szelepek útérzékelővel vannak felszerelve, amely analóg vagy digitális értékként adja ki a tolattyú helyzetét.
Melyek a helyzetfelügyelettel ellátott szelepek előnyei?
A helyzetfelügyelettel ellátott szelepek használata lehetővé teszi, hogy a PLC például feldolgozza az útérzékelő jelét. Ez azt jelenti, hogy a tolattyú helyzete ismert – olyan információ, amely hasznos lehet például a biztonsággal kapcsolatos vezérlők számára.
Milyen csatlakozókat kínál a HYDAC? Milyen tűkiosztásokat használnak?
Két különböző csatlakozós változatot kínálunk:
- Analóg és IOL változat: M12x1 4-pólusú A-kódolás a DIN EN 61076-2-101 szerint
Milyen IP védettséggel rendelkezik az érzékelő?
Az érzékelő IP védettsége IP65.
Mi a fedélzeti elektronika IP védettsége?
A fedélzeti elektronika IP védettsége IP65.
Mekkora az érzékelő tápfeszültsége?
Az érzékelő tápfeszültségének tűréshatára 18–36V.
Hol találom az IODD fájlt és a PLC funkciómoduljait?
Az IODD fájl az Illesztőprogramok és szoftverek oldalunkon érhető el Folyadéktechnika menüpont alatt.
Hol találom az asztali szoftvert az IO-Link eszközökkel való kommunikációhoz?
Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel – kapcsolatfelvételi űrlapunkat itt érheti el.
On-Board Electronics Service Tool
Mi az a HYDAC On-Board Electronics Service Tool?
Az eszköz egy asztali szoftver, amellyel USB-porton keresztül csatlakozhat a szelep elektronikájához.
Hogyan segíthet nekem a HYDAC On-Board Electronics Service Tool?
Elolvashatja, módosíthatja és mentheti a paramétereket, hogy a szelepfunkciót az alkalmazásnak megfelelően beállítsa. A mért értékek, például a monitor jele megjeleníthetők, és a szelep távirányítható további hardver nélkül, lehetővé téve a funkció tesztelését. Ez nagyon hasznos lehet az üzembe helyezés és a hibaelhárítás során.
Honnan tölthetem le a HYDAC On-Board Service Tool szoftverét?
Egyszerűen letöltheti a szoftvert az Illesztőprogramok és szoftverek oldalunkról a Folyadéktechnika menüpont alatt.
Vannak utasítások az On-Board Electronics Service Tool telepítéséhez?
Örömmel küldünk Önnek részletes utasításokat. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.
Milyen rendszerkövetelmények vonatkoznak az eszközre?
A HYDAC Service Tool jelenleg csak Windows operációs rendszereken (Windows 7 vagy újabb) működik.
Fedélzeti elektronika
Milyen csatlakozók állnak rendelkezésre? Milyen tűkiosztásokat használnak?
A következő csatlakozókat szállítjuk analóg kivitelben:
- M12x1 – 8 pólusú, A kódolású, DIN EN 61076-2-101
- MIL-C-5015-G – 7 pólusú, DIN EN 175201-804
Mit jeleznek a szelepek fedélzeti elektronikájának fedelében lévő LED-ek?
A LED-ek a szelep aktuális működési állapotát jelzik. A két lehetséges állapot a „működésre kész” és a „hiba”.
Mit tehetek, ha a szelepem „hiba” működési állapotot mutat?
Az On-Board Electronics Service Tool segítségével kiolvashatja és visszaállíthatja a hibákat. Az összes lehetséges hiba leírása a szelep használati útmutatójában található. Ha a hiba nem állítható vissza, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk közvetlenül a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.
Milyen típusú USB-portra van szükségem, és hogyan csatlakozhatok a szelephez?
A szelephez Micro-B USB-kábellel csatlakozhat, amely a digitális elektronika burkolatának USB-portjához csatlakozik. Cikkünkben szereplő videónkban megtekintheti, hogyan is néz ez ki a gyakorlatban.
Hol érhetem el a szelep használati útmutatóját?
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Örömmel küldünk Önnek részletes utasításokat.
Mi a fedélzeti elektronika IP védettsége?
IP65
Milyen tápfeszültségre van szüksége a szelepnek?
A szelepnek 24 V tápfeszültségre van szüksége.
Mekkora a megengedett feszültségingadozás?
A megengedett feszültségingadozás 18–36 V.
Milyen lehetőségek vannak a névleges érték előbeállítására?
A következő analóg változatok közül választhat:
- 4–20 mA
- 0–10 V
- -10 V és 10 V között