HYDAC rögzítéstechnika – otthonosan gyakorlatilag minden iparágban
A rögzítőhevederek, csőrögzítők, tömlőrögzítők és kábelrögzítők gyártója
Minden rögzítéstechnika egyenértékű? Nem mindig: A HYDAC többet kínál az első osztályú minőségnél. Teljesen automatizált, házon belüli gyártásra támaszkodunk. Számunkra ez a „Made in Germany” ígéretet jelenti. Az Ön előnyei szemmel láthatók. Gyorsan szállítunk és a lehető legrövidebb időn belül előmozdítjuk az egyedi fejlesztéseket. Innovatív K+F csapatunkkal személyre szabott megoldásokat dolgozunk ki, amelyek az Ön egyéni kihívásaihoz is igazíthatók. Vagy inkább a telepítésre optimalizált szabványos megoldásunkat részesíti előnyben? Fedezze fel rendszereinket most, és tegyen próbára minket!
Egy megoldás, ami teljesíti, amit ígér: HYDAC szereléstechnika
Csúcstechnológia és gyors kommunikáció a fejlesztés és az értékesítés között: bízzon a HYDAC-ban az alkatrészek biztonságos rögzítésében.
Szabványos és testre szabott rögzítéstechnika házon belül gyártvaA tekercsektől a pántokig. A granulátumtól a komplett bilincsig.
Gazdaságos, tartós és könnyen telepíthető rögzítéstechnikára van szüksége? A HYDAC mindent kínál, amire szüksége van – a legmagasabb minőségben. Kezdettől fogva szorosan együttműködünk a fejlesztéssel, a gyártással és az ügyfelekkel. Az első mintagyártástól a teljesen automatizált sorozatgyártásig. Rögzítőhevederjeinkkel bármilyen alakú, nagy térfogatú tartályok rögzíthetők. A bilincseink pedig minden vezetéket rögzítenek. Az ezekhez kapcsolódó kiegészítő termékek teszik teljessé kínálatunkat. Helytakarékos, rezgéscsillapító és ütéscsillapító – megbízható cső-, tömlő- és kábelrögzítőinkre számíthat.
Mi különböztet meg minket?Az Ön szakértője a rögzítőhevederek, csőrögzítők, tömlőrögzítők és kábelrögzítők terén
- Igazoltan biztonságos: megértjük az ügyfélspecifikus követelményeket, és hatékony megoldásokat kínálunk. Ezt tanúsítványaink is igazolják. Tekintse meg az Ön iparágának speciális követelményeit.
- Rugalmas: ha a „gyors prototípusgyártásról” van szó, a házon belüli, teljesen automatizált gyártásunknak köszönhetően a lehető legrövidebb időn belül megvalósítjuk az egyedi megoldásokat. Interdiszciplináris csapatunk intelligens megoldásokkal és modern eszközökkel támogatja Önt ebben.
- Könnyen telepíthető: időt takaríthat meg a telepítés során – a csuklós gyorskioldó rendszerekkel, amelyek egyszerűsítik az összeszerelést. Utólagos beszerelést tervez? Akkor profitálhat egyszerűen telepíthető rögzítési megoldásainkból.
Főbb jellemzők és iparágak Egyedi kialakítású HYDAC rögzítőhevederek, valamint kábel-, tömlő- és csőrögzítők – az Ön iparága számára
Hidrogén
A HY-ROS H2 rögzítőkészletünk számos komponenst tartalmaz a hidrogéntartályok járművekhez történő biztonságos rögzítéséhez. Kompenzációs réteggel vagy rugórendszerrel és integrált TPRD érzékelővel vagy nyakra szerelhető rögzítési típussal – a HYDAC készlet minden szabványos IV típusú tartályátmérőt lefed, ami azt jelenti, hogy tökéletesen illeszthető az Ön igényeihez.
Innovatív, érzékelő alapú HY-ROS H2 Mount Smart rögzítőhevederünk lehetővé teszi a tartályrögzítés megbízható, valós időben történő felügyeletét is. Az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerhez hasonlítható megelőző megközelítés folyamatos adatokat szolgáltat a rögzítési megoldás állapotáról és integritásáról, lehetővé téve az eltérések korai szakaszban történő észlelését és a megfelelő intézkedések bevezetését.
További információ a HY-ROS H2 Mount Smart rögzítőhevederről
Vasúttechnika
Sűrített levegős tartályok, megfigyelő kamerák, kábelek, tűzoltó készülékek, tápvezetékek és pneumatikus vezetékek. A vasúti ágazatban számos olyan alkalmazás létezik, amelyek professzionális szerelést igényelnek. A HYDAC mindezekre megoldást kínál:
- A nemzetközi tűzvédelmi szabványoknak, DIN EN 45545 vagy NFPA 130 szabványnak megfelelő anyagok
- Súly-optimalizált, könnyen telepíthető, rezgés- és zajelnyelő
- Változatok és kombinációs lehetőségek széles választéka
- További biztonság a szabványos bilincsekhez a DIN 3015 szerint a kialakított hegesztőlemezek használatának köszönhetően
Autóipar
Sikeresen megszereztük az IATF 16949 tanúsítványt, így az Ön megbízható partnere vagyunk az autóipari rögzítéstechnikában. Első szintű beszállítóként szerzett 20 éves tapasztalattal és teljesen automatizált gyártással Ön profitálhat HY-ROS rögzítési megoldásaink széles választékából:
- Sűrített levegős tartályok (fékek)
- Hidrogéntartályok (I-IV. típus)
- Gáztartályok (CNG)
- Hengerek és akkumulátorok
- Tartályok gázolajhoz, LPG-hez, vízhez és AdBlue-hoz
- Tartók például akkumulátorokhoz, tűzoltó készülékekhez és sok máshoz
- Kipufogórendszerek dízel részecskeszűrőkhöz, SCR-hez és katalizátorokhoz
- Rögzítések hőpajzsokhoz és kőfelverődés elleni védelemhez
Elektromos járművek
A HYDAC kábelkezelő rendszerek biztonságos és hatékony megoldást kínálnak a nagyfeszültségű kábelek rögzítésére elektromos járművekben. A rugalmas tartók különböző átmérőjű kábelekhez alkalmasak, és egyszerű telepítési folyamatuknak köszönhetően stabil tartást biztosítanak.
Pontosan betartják a távolságot a kábeltálcákon belül, miközben védelmet nyújtanak a nedvesség és a rövidzárlat ellen. Lehetővé teszik az optimális tűréskompenzációt is, ami segít meghosszabbítani a kábel élettartamát. A fokozott biztonság érdekében a rendszerek narancssárga jelzőszínben is kaphatók, hogy egyértelműen azonosítsák a nagyfeszültségű tálcákat.
Sokemeletes épületek, szélenergia, műholdas technológia
Legyen szó sokemeletes épületekről, szélturbinákról vagy műholdakról – a kábeleket professzionálisan kell rögzíteni, a HY-Roflex a tökéletes megoldás erre. A moduláris rendszerünkkel és a szerelőelemek széles skálájával rövid időn belül megvalósíthatjuk az egyedi megoldásokat. Az összes komponens kombinálható és módosítható az Ön igényei szerint.
A hatékony nagy kábelrögzítő előnyei
- A kábelek nagyon gyorsan cserélhetők
- Gyors és egyszerű telepítés az átlátszó kábelvezetésnek köszönhetően
- Rugalmas a tápkábelekhez
- Kábelszigetelés védelme és rövidzárlati ellenállás, a tűzveszély csökkentett kockázata
- Az egyedi megoldások rövid piacra kerülési ideje