HYDAC présvezérlés hibrid kivitelben
Páratlan – változtatható fordulatszámú hidraulika a préstechnikában
A préstechnikában a funkció a legfontosabb: a gépeknek energiahatékonynak kell lenniük, és biztonságosan és megbízhatóan kell működniük. A présvezérlő blokkok a présvezérlés fontos elemei. Ha ezeket változtatható fordulatszámú hidraulikus hajtású konstrukciókkal kombinálják, nagy lehetőség rejlik a termelékenyebb és költséghatékonyabb működésre. Egyedülálló, hibrid kialakítású HYDAC vezérlőblokkjaink nem csak a présbiztonság szempontjából meggyőzőek. Egyedülálló kompakt kialakítással is büszkélkedhetnek a beépítési hely maximális csökkentése érdekében – beleértve a DIN EN ISO 16092-3 szerinti kialakítást is.
Mitől olyan különleges a HYDAC présvezérlés?
Fedezze fel saját szemével, hogy interdiszciplináris szakértői csapatunk hogyan tekinti át az Ön teljes rendszerarchitektúráját a különösen magas költséghatékonyság érdekében. Kezdje el az együttműködést a HYDAC-kal még ma.
Mik a présellenőrzési követelményei?
Biztonságos és megbízható, de költséghatékony Az Ön fókusza: présbiztonság
DIN EN ISO 16092-3, DIN EN ISO 13849 és teljesítményszint – a legmagasabb biztonsági szabványoknak kell megfelelni az ember és a gép biztonsága érdekében. A teljesítményszint növelése gyakran jelentős módosításokat követel meg, amelyek magas költségekkel járnak.
De ez tényleg szükséges? Tapasztalataink szerint nem. Egyszerűen helyezzen be egy másik szelepet, és magasabb teljesítményszintet érhet el – további erőfeszítés és költség nélkül. Ez különösen akkor igaz, ha régebbi rendszereket bővítenek a jelenlegi présbiztonsági szabványok szerint. A HYDAC présvezérlő blokkjaival ez gyerekjáték.
Energiahatékony a funkcionalitás elvesztése nélkül Változtatható fordulatszámú hidraulika és elektromechanika présekben
Tartósan magas energiatöbblet a szelepfojtási veszteségek, a túlméretezett alkatrészek és a meghibásodásra hajlamos szelepvezérlés miatt – ez a többlet megnövekedett hűtési igényekhez vezet, és még több energiára van szükség. Mindezek az erőforrások elhasználódását jelentik, ami megzavarhatja a prés termelékenységét, éls további kiadásokhoz vezethet.
A hibrid kialakítású HYDAC vezérlőblokkok és a változtatható fordulatszámú szivattyúkoncepció kombinálásával sok energiát takarít meg, ami CO2-megtakarításhoz vezet. További előny: nincs szükség többé hűtésre, és a technológia egyszerűbbé, könnyebbé és kompaktabbá válik. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy egyszerűbbé tegyük a telepítést és a karbantartást. Ráadásul a vezérlőblokkba egyidejűleg kiegészítő funkciókat is tudunk integrálni.
Több, mint egyetlen alkatrész – présvezérlő blokkok a HYDAC-tólA katalógusból származó szabványos komponensek helyett a funkcionalitásra összpontosítson
Valószínűleg Ön is ismeri ezt a helyzetet: elégedetlen a gépe teljesítményével, és gazdaságosabb megoldást keres, amelyre hosszú távon támaszkodhat. Az egyedi komponensek megrendelésének azonban megvannak a buktatói – ezért elkötelezettek vagyunk amellett, hogy teljes körű szolgáltatást nyújtsunk Önnek, amely messze túlmutat az egyes alkatrészek kiválasztásán.
Válasszon egy projektet a HYDAC-kal, és elkíséri a hidraulikus mérnökökből, gépészmérnökökből, villamosmérnökökből és programozókból álló interdiszciplináris csapatunk. Nem kötünk kompromisszumot a minőség terén – fejlesztéseinket olyan alkatrészekre alapozzuk, amelyek hosszú évek óta beváltak.
A hibrid kialakítású présvezérlő blokkjaink valóban értelmesekÚttörő. Költséghatékony. Biztonságos.
A nagy egységméretek és a kiálló szelepek megnehezítik a présgép kezelését, különösen a présfejben a mozgásszabadságot, amelynek hozzáférhetőnek kell lennie a karbantartási munkák során. Ez azt jelenti, hogy a telepítés és a karbantartás a magas anyagköltségek miatt fáradságossá és költségessé válik.
A munka és a projekttervezés megkönnyítése érdekében kifejlesztettük a présvezérlő blokkok következő generációját. Akár 30%-kal kevesebb beépítési hely és súly – ez tény. Az Ön számára ez anyag-, súly-, helymegtakarítást és általában egyszerűbb kezelést jelent. Mindez optimalizált szénlábnyomhoz vezet. És ez még csak nem is minden előnye hibrid kialakításunknak. Szívesen bemutatjuk Önnek présvezérlésünket személyes egyeztetés során.
Termékpalettánk a présvezérléshez
HYDAC présvezérlő blokk PSB/PSBH Hidraulikus présekhez 315 bar-ig és 1000 l/perc maximális áramlási sebességhez
- Típusjóváhagyás a DIN EN ISO 16092-3 szerint
- A hidraulikus vezérlőrendszer DIN EN ISO 16092-3 szerinti biztonsági előírásainak megfelelően tervezték
- Hidraulikus vezérlés PLe a DIN EN ISO 13849 szerint
- Megfelel a redundáns és felügyelt védelemnek a nem kívánt nyomásképződés ellen a préshenger dugattyús oldalán, a DIN EN ISO 16092-3 szerint
HYDAC húzópárna blokk ZSB/ZSBH Húzópárnás rendszerekhez 300 l/perc és 315 bar nyomásig
- A húzópárna biztonságos mozgása mindkét mozgásirányban
- A hidraulikus vezérlés a DIN EN ISO 13849 szerinti PLe 4-es kategóriának felel meg minden menetmódban
- Mindkét mozgásirány redundáns védelemmel és szeleptechnikával felügyelt
HYDAC bővítő blokk PSN/PSNH Meglévő présekhez 600 l/perc áramlási sebességig és 315 bar nyomásig
- A DIN EN ISO 13849 szerint jelenleg megkövetelt PLE 4-es kategória biztonsági követelményeinek teljesítése érdekében utólagos bővítésnél, a meglévő vezérlés megváltoztatása nélkül
- Biztonságos beállítás PLd-vel a DIN EN ISO 16092-3 szerint
- A meglévő préshidraulika utólagos bővítése a DIN EN ISO 16092-3 szerint
GYIK
Szükséges-e költséges egyedi tervezés?
Egyáltalán nem: a fejlesztés során kiemelten fontos volt számunkra, hogy a szabványos alkatrészekre hagyatkozzunk, amelyek műszaki pontosítás után az egyedi vásárlói igényekhez is könnyen adaptálhatók. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség nagy számú változatra. Mindössze két alapblokk-változat nagyon sok egyedi tervezési lehetőséget biztosít – a présbiztonsági kompromisszumok nélkül. Ennek az az oka, hogy présvezérlésünket a DIN EN ISO 16092-3 szabvány szerint tervezték.
Mennyire költséges és bonyolult további kiegészítő funkciók telepítése?
Tudja, milyen ez: a további funkciók utólagos bővítése a présvezérlő blokkokba időbe és pénzbe kerül. A különálló szelepláncolási rendszereket utólag kell felszerelni és vezetékezni.
A mi présvezérlésünk más! A segédfunkciókat a vezérlőblokkba integráltuk – nincs szükség további szeleptechnológiára, pl. préshenger töltőszelep vagy tartófék vezérlésekor.
Mennyi ideig tart a szállítás?
Alapvető alkatrészekre támaszkodunk, ami a szállítás szempontjából is kifizetődő. A jelentős raktárkészletnek köszönhetően néhány héten belül megkapja HYDAC présvezérlő blokkjait.
Könnyen integrálhatók a funkcionális változtatások vagy fejlesztések?
Az azonos szelepbeépítési terek lehetővé teszik a szelepek cseréjét a szendvicspanelek vagy más alkatrészek cseréje nélkül. Ez sok extra erőfeszítést és költséget takarít meg a további szendvicslemezek, szelepek és csövek tekintetében. Ez különbözteti meg vezérlőblokkjainkat a hagyományos blokkoktól – a beépítési hely szűkössége miatt a hagyományos blokkoknál általában nem lehetséges az egyszerű fejlesztés.
Elég egy új szervoszivattyú a rendszerem modernizálásához?
Amikor a rendszerek korszerűsítéséről van szó, a szervoszivattyú úttörő és energiahatékony technológiaként jön szóba. De ez csak egy eleme a rendszerelemek és lépések láncolatának, amelyek mind befolyásolják egymást. A szervoszivattyú nagyszerű – ha megfelelően használják. Mutatjuk, hogyan!
Megéri beruházni egy változtatható fordulatszámú szivattyú kialakításba?
Présvezérlő blokkjaink akkor kezdenek igazán ragyogni, ha változtatható sebességű hidraulikával kombinálják őket. Ennek az az oka, hogy mindent egyszerűbbé és energiahatékonyabbá tesznek:
- Optimális, igény szerinti energiaellátás
- Egyszerű szivattyúk, egyszerű szelepek, egyszerű szűrés
- Nincs szükség hűtésre
- Csökkentett tartálytérfogat
- Megnövelt funkcióterjedelem
Még mindig nincs meggyőzve? További előnyökről részletes termékismertetőnkből tájékozódhat, vagy beszéljen szakértői csapatunkkal. Nincs kétségünk afelől, hogy ez a tökéletes szimbiózis gazdasági szempontból megéri a fáradságot.