HYDAC ipari szelepek
Testreszabott szelepmegoldások nagy kapcsolási teljesítménnyel és alacsony nyomásveszteséggel
Legyen szó ipari alkalmazásokról vagy mobil gépekben való felhasználásról: áramlás-optimalizált tolattyúinknak és szelepházainknak köszönhetően precíziós illesztésű szeleptechnikát tudunk kínálni az Ön igényeire szabva. A HYDAC segítségével megoldást talál a rendszer térfogatáramának vagy nyomásának folyamatos beállítására is. Az irányítószelepektől és a szabályozó szelepektől a kapcsolószelepekig és az arányos szelepekig – mi kielégítjük az Ön igényeit. Fedezze fel komponenseinket és kérjen tanácsot!
Innovatív és testreszabott: A HYDAC az Ön partnere az egyedi ipari szelepek terén
Megoldások a hiszterézis-, ismételhetőségi és sebesség követelményeihez: forduljon szakértőinkhez személyre szabott ipari szelepéhez.
SzolgáltatásainkHYDAC ipari szelepek: kipróbált minőség ultramodern gyártási folyamatokkal
Ultramodern gyártás
Használja ki gyors és hatékony gyártásunk előnyeit: saját tekercseinket és póluscsöveinket egyedi szelepspecifikációkra szabva, ultramodern technikával és a legmagasabb minőségi szabványok szerint állítjuk elő. Kész ipari szelepeink 100%-a tesztelésen esik át – így biztosítjuk, hogy alkatrészei testreszabottak, megbízhatóak és hatékonyak legyenek.
Nyomon követhetőség
Mindent egy pillantásra: az egyes szelepek egyedi sorozatszámának köszönhetően a szelep szállításkori állapota bármikor nyomon követhető. A minden szelepen megtalálható QR-kód lehetővé teszi a szeleppel kapcsolatos információk digitális elérését is.
Minden iparághoz
Széles termékpalettánk lehetővé teszi valamennyi ipari szektorban történő felhasználásukat. Annak érdekében, hogy mobil alkalmazásokban is használható legyen, a HYDAC egyre gyakrabban kínál fokozott korrózióvédelemmel (ZnNi) ellátott ipari szelepeket.
Megoldásaink Fejlett szeleptechnika az Ön alkalmazására szabva
Moduláris rendszer, amely megfelel az ipari szabványoknak
Megvan a megfelelő megoldás az Ön számára, ha folyamatosan változtatnia kell az áramlási sebességet vagy a nyomást rendszerében: ipari szelepeink széles termékskálájával tudunk megoldást nyújtani hiszterézis-, ismételhetőségi és sebesség követelményeire. Gyártási koncepciónk lehetővé teszi, hogy szabványos szelepeket kínáljunk számos feszültségváltozatban és villamos csatlakozó változatban, valamint kézi működtetéssel.
Személyre szabott megoldások az Ön alkalmazásához
Mindig készek vagyunk meghallgatni ügyfeleink véleményét – ez az egyik legnagyobb erősségünk. Több évtizedes szeleptechnikai tapasztalatunkon alapuló szakértelmünk lehetővé teszi, hogy ipari szelepekhez való moduláris rendszerünkkel rugalmasan reagáljunk az Ön kívánságaira. Így készítünk egyedi HYDAC szelepmegoldásokat az Ön alkalmazásához, és Önnel együttműködve innovatív megoldásokat kínálunk gépe speciális kihívásaira.
Termékpalettánk Rugalmas – egyedi – robusztus. Fedezze fel megoldásainkat
HYDAC irányító szelepek
Válasszon HYDAC irányító szelepeink közül 6-tól 32-ig névleges méretben és sokféle kivitelben, mint például alacsony teljesítményű, soft-shift, Atex változat és kapcsolópozíció-felügyelettel ellátott változatok.
Találja meg az igényeinek megfelelő utas szelepet most szelepválasztónkkal.
HYDAC arányos szelepek
A HYDAC arányos szelepcsaládja irányító szelepeket, nyomásszelepeket és áramlásszabályozó szelepeket tartalmaz. Az arányos utas szelepek lineáris helyzetmérő rendszerekkel és OBE-vel is kaphatók.
Találja meg egyedi arányos szelepét most – testre szabottan az igényei szerint.
HYDAC logikai szelepek
A HYDAC 2-utas patronos szelepek olyan logikai szelepek, amelyeket nagy teljesítményigényű hidraulikus vezérlőrendszerekben használnak. Sorozatunk az Ön rendszerének méretéhez igazítható, és lefedi a 16, 25, 32, 40, 50, 63 és 80 névleges méreteket.
HYDAC szabályozó szelepek
A C4WERE 6 sorozat HYDAC 4/3 szabályozó szelepei közvetlen működésű, elektromosan működtetett tolattyús szelepek. A szabályozó szelepet olajba merülő mágnes működteti.
HYDAC közlapos szelepek
A 6-25 névleges méretű HYDAC közlapos szelepek moduláris hidraulikus vezérlést tesznek lehetővé egymásra helyezett szelepszerelvény formájában. Nyomáscsökkentő szelepként és nyomáshatároló szelepként szállítjuk őket a nyomásszabályozáshoz, valamint fojtó- vagy áramlásszabályozó szelepként, megkerülő visszacsapó szeleppel az áramlásszabályozáshoz.