Moduláris megoldások a növényvédelemhez: precíziós gazdálkodás HYDAC rendszerekkel

A jó termés és a biztos terményhozam előfeltétele a mezőgazdaságban a sikeres növényvédelem. A mezőgazdasági gépek, például a szántóföldi permetezőgépek és a kapáló berendezések központi szerepet játszanak itt. Hidraulikus funkcióikat pontosan vezérelhetővé kell tenni a jó minőségű munka érdekében. A HYDAC Implement Control és a HYDAC Ground Control segítségével minden gépfunkcióhoz a megfelelő rendszermegoldást kínáljuk. Tudjon meg többet itt.

Optimalizálja mezőgazdasági gépét sokoldalú moduláris rendszereinkkel

Szántóföldi permetezőgépekhez, vetőgépekhez vagy kapáló berendezésekhez – használja a HYDAC rendszereket az okos munkafunkciók megvalósításához. Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel közvetlenül projektjével kapcsolatban.

Lépjen kapcsolatba velünk most

A növényvédelem hatékonyságának növeléseTakarítson meg erőforrásokat és optimalizálja a terményhozamot innovatív rendszerekkel

Ha a növényvédelemről van szó, a gazdálkodók két módszer közül választhatnak, a mechanikus és a vegyszeres növényvédelem között. Mindkettőnek megvannak a maga előnyei, és képviseltetik magukat a piacon. A mezőgazdasági technológiához használt HYDAC rendszermegoldásainkkal a következő szintre emeljük ezeket a folyamatokat – pontossággal, dinamikus teljesítménnyel és rugalmassággal.

A fejlesztési idő lerövidítése érdekében használatra kész megoldásokat kínálunk, amelyek szabványosak, de egyedileg hozzáigazíthatók a különféle gépi követelményekhez. Tudjon meg többet a HYDAC Implement Control-ról, a mechanikus gyomirtáshoz személyre szabott hidraulikus megoldásunkról és a HYDAC Ground Control-ról, a szántóföldi permetezőgépek automatikus szórókeret-vezetésének innovatív rendszeréről.

Tillmann Gaub, a mezőgazdasági gépek alkalmazásmérnöke, HYDAC mobil hidraulika

A mezőgazdaság jövőjében nem kerülhető el a mechanikus gyomirtás és a precízebb és intenzívebb talaj-előkészítés. Ezt az átalakulást agrártechnológiával szeretnénk támogatni és formálni. Moduláris rendszerként a Hydraulic Implement Control a megfelelő megoldást kínálja a kapáktól a vetőgépekig. Moduláris rendszernek készült, rugalmasan konfigurálható, és számtalan felszereltségi változatban elérhető, így tökéletesen illeszkedik az Ön alkalmazásához.

HYDAC Hydraulic Implement Control – elektrohidraulikus rendszereink alapjaPrecíz és dinamikus védekezés: megalapozza a fokozott növényvédelem és az optimalizált mechanikus gyomirtás alapjait

A moduláris hidraulikus vezérlőblokk

A géptől és a tartozéktól függően különböző funkciókat kell precízen és rendkívül dinamikusan vezérelni. Ez állandó nyomásellátást igényel. Ez történhet akkumulátorral vagy közvetlenül egy fix lökettérfogatú vagy változó térfogatú szivattyúval. Az alapmodulban található arányos nyomásszabályozó szelep egy virtuális terhelésérzékelő jel generálására szolgál, amely átvitt értelemben tölti az akkumulátort, vagy szabályozza a szivattyú áramlási sebességét és nyomását. Komplett elektronikus terhelésérzékelő rendszerként is használható.

Általában a hidraulikus vezérlőblokk egy komplett rendszerből áll, egy bemeneti modullal vagy alapmodullal, egy zárólemezzel és minden szükséges funkciómodullal, mint pl.

  • kormánymodul
  • akkumulátortöltő modul
  • 4/3 utas modul
  • hengermodul
  • nyomásszabályozó modul
  • arányos modul

Ezek a funkciómodulok a hidraulikus vezérlőblokk alapmoduljára karimával szerelhetők fel. A modulok sorrendje a vezérlési feladattól függ, csakúgy, mint az utas szelepek, visszacsapó szelepek, arányos szelepek, nyomásszabályozó szelepek és nyomáskompenzátorok használata a modulon. A rendszer kiegészíthető akkumulátorokkal és szűrőkkel is ellátható, kijelzővel vagy anélkül (vizuális, elektronikus).
 

Okos csatlakozási rendszerrel

A hidraulikus vezérlőblokkon minden modultárcsa külön-külön négy M8-as hengeresfejű csavarral van rögzítve. A következő modultárcsákon lévő csavarok menetes hüvelyekkel vannak rögzítve. Ez a rendszer döntő előnyöket kínál:

  • csak három csavarhosszra van szükség a teljes rendszerhez
  • nincs befogási hossz probléma
  • egyszerűen csatlakoztatható alumínium és acél
  • kilazulás ellen biztosított csavarok

Prospektus letöltése most

HYDAC Ground Control – automatikus szórókeret-vezető rendszer szántóföldi permetezőgépekhez

A műtrágyák és növényvédő szerek célzott kiosztásához a permetezőgép szórókeretét a termény felett optimális magasságban kell vezetni. És ez még nem minden – ha a hibákat nem javítják ki, megnő az alkatrészek mechanikai igénybevétele, csökkentve azok élettartamát. Emiatt aktív és automatikus szórókeret-vezető rendszerre van szükség, amely ügyesen kompenzálja a jármű mozgását és a terepviszonyokat.

Hogyan működik a HYDAC Ground Control az Ön szántóföldi permetezőjében?

Hagyományos megoldások

A hagyományos megoldások a fojtószelep-szabályozáson keresztüli helyzetszabályozáson alapulnak. Hátránya: A vontatójármű és a szórókeret merev hidraulikus tengelykapcsolója, amelyen keresztül a vontatójármű dőlésszöge átkerül a szórókeretre. Korrekció csak a pozícióbeli eltérés felismerése után történik. Ez pontatlan alkalmazáshoz vezet.

A HYDAC megoldása

A pozícióvesztés elkerülése érdekében szakértőink egy innovatív megoldást fejlesztettek ki: A HYDAC Ground Control leválasztja a szórókeretet a vontatójárműről. A nyomásszabályozó szelep szabályozza a szórókeret helyzetét további érzékelő információkkal kombinálva. Ezeknek a tényezőknek köszönhetően jelentős stabilizáció lehetséges a HYDAC aktív, automatikus szórókeret-vezető rendszerével – a vontatójármű dőlésszöge azonnal kompenzálódik, és nincs eltérés az alapjeltől. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség korrekcióra. Ennek eredményeként a HYDAC Ground Control még akkor is rendkívül dinamikus, ha a terep változik.

Kipróbált hidraulika intelligens vezérléstechnikával kombinálva

A HYDAC Ground Control automatikus szórókeret-vezető rendszer részegységeinek minimális felhasználása maximális teljesítményt tesz lehetővé jelentős telepítési helymegtakarítás mellett. A hatékony vezérlésnek köszönhetően elkerülhető a szórókeret és a termény közötti távolság ingadozása is. Ez növeli a munka pontosságát és óvja a környezetet. A hidraulikus lekapcsolásnak van egy másik előnye is – a mozgás szórókeretre való átvitelének csökkentésével vagy elkerülésével jelentősen megnöveli a munkasebességet. Kipróbált hidraulika intelligens vezérléstechnikával kombinálva: A hidraulikából, elektronikából és szoftverből álló HYDAC Ground Control hatékony rendszert biztosít, amely csökkenti a fejlesztési költségeket és lerövidíti a piacra jutás idejét.

Megoldást keres, de az alkalmazás nem szerepel a listán?Dolgozzon együtt velünk, hogy megtaláljuk az Ön igényeinek megfelelő rendszert

Az Ön előnyeinek áttekintése

A HYDAC Hydraulic Implement Control-lal konfigurálhatja egyéni szeleprendszerét.

Rendkívüli rugalmasság

Használja moduláris rendszerünk különböző moduljait az egyedi szeleprendszer konfigurálásához – a gépi követelményekhez szabva.

A Hydraulic Implement Control lehetőséget kínál különféle mobil alkalmazások optimalizálására.

Funkciók széles választéka

A Hydraulic Implement Control lehetőséget kínál különféle mobil alkalmazások optimalizálására.
 

A kipróbált és tesztelt modulokkal értékes fejlesztési időt takaríthat meg.

Lerövidített fejlesztési idők

Az egyes modulok kipróbáltak. Ezzel értékes fejlesztési időt és költségeket takaríthat meg.

Letöltések

Optimalizálja mezőgazdasági gépeit a HYDAC szakértőivel

Találja meg személyre szabott növényvédelmi megoldását. Lépjen kapcsolatba velünk most.

Lépjen kapcsolatba velünk most