HYDAC forgó hajtásvezérlés
Kipróbált hidraulika intelligens vezérléstechnikával kombinálva
A Rotary Drive Control egy okos fordulatszám szabályozás mobil gépéhez. Ennek az az oka, hogy az elektrohidraulikus rendszerek nagy pontosságot igényelnek, különösen fokozott környezetvédelem vagy új szabályozás esetén. Ahol szükség van nagy teljesítménysűrűséggel kombinált fordulatszám-szabályozott funkciókra, a Rotary Drive Control rendkívül pontosan és dinamikusan működik az elektronikus vezérlésnek köszönhetően. Mobil gépe legjobb teljesítményéért – még nyomásingadozások esetén is.
Rotary Drive Control – rendkívül dinamikus fordulatszám szabályozás mobil alkalmazásához
Precizitás és stabilitás
Pontosság a nyomásingadozások és a párhuzamos fogyasztók ellenére
A modern gépek az ipar technológiai fejlődését tükrözik. Egyre inkább ötvözik a nagy hatékonyságot a precizitással és a dinamikus teljesítménnyel. A hidraulikus gépek különösen nagy teljesítménysűrűséggel rendelkeznek, amelyet szabályozni kell a legjobb eredmény elérése érdekében. Ezek a műszaki fejlesztések azt jelentik, hogy a nagy pontosság és stabilitás az olyan hatások ellenére, mint a nyomásingadozások és a párhuzamos fogyasztók, egyre fontosabbá válik.
Szigorúbb jogszabályok és környezetvédelem
Erőforrás-takarékos műtrágya- és szóróanyag-használat
Az egyre szigorodó környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi, valamint az erőforrás-takarékos műtrágya- és szóróanyag-használati követelmények kiterjesztik a mobil gépek specifikációs profilját. E megnövekedett igények kielégítése érdekében egyre fontosabbá válnak azok az egyedi funkciók, amelyeket a lehető legdinamikusabbra és igény szerintire terveztek. Ehhez modern vezérléstechnika szükséges.
Növekvő energiaköltségek és nyersanyagköltségek
Kopás, energia- és anyagköltségek csökkentése
A növekvő nyersanyagárak, különösen az üzemanyagok és a munkaeszközök esetében, nagy terhet rónak a gépkezelőkre. Emiatt egyre fontosabbá válik az erőforrás-takarékos gépkezelés. A hangsúly az igényeknek megfelelően optimalizált munkafolyamaton és az anyagtakarékosságon van. A következetes és stabil hajtások jelentősen hozzájárulhatnak a kopás, valamint az energia- és anyagköltségek csökkentéséhez.
Megoldásunk: dinamikus és precíz fordulatszám szabályozás
A HYDAC Rotary Drive Control rendszer egy pillantásra
A HYDAC Rotary Drive Control hidraulikus alkatrészeket használ a rendkívül dinamikus és precíz fordulatszám szabályozás érdekében. Megközelítésünk ötvözi a jól bevált hidraulikus és elektronikus rendszerelemek előnyeit a modern gépvezérlések előnyeivel. Ily módon a hidraulikus gépek teljes potenciáljukat ki tudják használni. Az eredmény: olyan gépi hajtás, amely nagy erőket biztosít, miközben ezeket nagy dinamikus teljesítménnyel és precizitással az adott követelményekhez igazítja. Az alrendszer minden elterjedt állandó nyomású rendszerrel és terhelésérzékelő rendszerrel kompatibilis. Ezenkívül szabványos protokollt kínál a CAN-alapú kommunikációhoz a gépvezérléssel és a HYDAC Machine Service Tool-szal (MST).
A Rotary Drive Control alapvetően a következő alkatrészekből áll:
- Hidraulikus motor
- Szeleptechnika
- Fordulatszám érzékelő
- Vezérlő alkalmazásszoftverrel
Az Ön előnye – önálló alrendszer
Önálló alrendszer a legjobb eredmények érdekében
A Rotary Drive Control szabályozza a gép működését befolyásoló tényezőket, mint a nyomásingadozások vagy a párhuzamos fogyasztók. Önálló alrendszerként a HYDAC megoldás zökkenőmentesen illeszkedik a hidromechanikus hajtásláncba, így a legjobb eredmény érhető el. Az RDC ezért rendkívül jól illeszkedik az Ön decentralizált egyedi funkcióival rendelkező mobil gépei fejlesztéséhez.
Az Ön előnye – az automatikus kalibrálás
Az automatikus kalibrálás a siker kulcsa
A Rotary Drive Control lényeges eleme a rendszer automatikus kalibrálása. Ehhez a forgóhajtás egy szekvenciát hajt végre, miközben a hidromechanikus hajtáslánc egyedi viselkedését észleli. Az eredményül kapott rendszerjellemzőket a rendszer a vezérlőrendszerben tárolja, és a szabályozási viselkedés optimalizálására használja fel. Ily módon a gép működésének időigényes koordinációja az üzembe helyezés vagy karbantartás során már nem szükséges.
Az Ön előnye – egyedi felhasználói felület
Minden adat egy pillantással a HYDAC felhasználói felülettel
A funkciók optimalizálása és karbantartása szempontjából hasznos, ha a rendszerrel kapcsolatos összes adat egy pillantással elérhető. A Machine Service Tool (MST) segítségével a HYDAC felhasználói felületet kínál erre a célra. Az MST segítségével a paraméterek módosíthatók és a mért értékek leolvashatók. A hibák is diagnosztizálhatók, és a rendszerfunkciók tesztelhetők.
Lehetséges alkalmazások
Optimalizálja mobil gépét a HYDAC-kal együttműködve
Használja ki HYDAC-szakértőink széleskörű know-how-ját: tanácsot adunk az optimális rendszertervezésről azáltal, hogy integrált megközelítést alkalmazunk mobil gépéhez. Széleskörű helyszíni tapasztalatainkra támaszkodunk a rendszerfunkciók és azok optimalizálása terén. Az eredmény egy sorozatgyártásban már kipróbált alrendszer, amely jelentős mértékben képes hozzájárulni a gépek funkcióinak javításához számos alkalmazásban:
- Elosztólemez-hajtások (kommunális elosztók és műtrágya-elosztók)
- Adagológörgő- és orsóhajtások (pneumatikus műtrágya-elosztók, vetőberendezések és vetőgépek)
- Szivattyúhajtások (permetezőgép, hígtrágyatartály)
- Sebességváltó hajtás (hidraulikus segédhajtások és kiegészítő hajtások)
- Szíjhajtások és csigahajtások (szállítószalag, betakarítógép)
Profitáljon csapatunk hidraulika, szoftver és szimulatív rendszertervezés terén szerzett mérnöki szakértelméből. Beszéljen szakértőinkkel, és tudjon meg többet a Rotary Drive Controlról. Lépjen kapcsolatba velünk most.