HYDAC elektromos hengerek – HEZ sorozat
Karbantartásmentes a teljes élettartam során: találja meg az alkalmazásához megfelelő elektromechanikus hengert a HYDAC segítségével. Mindezt egyetlen szállítótól. Nagy vagy kicsi. Az egyszerű alkatrészektől egészen az egyedi tervezésig és a teljes hajtásrendszerekig. Kérjen tanácsot a HYDAC elektromos henger kiválasztásához most.
Alkalmazására szabva: segítünk az elektromos henger kiválasztásában
Örömmel várjuk bármilyen kérdését. Csapatunk szakértője hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Megoldjuk a hajtásrendszeri kihívásokatFedezze fel a HYDAC elektromechanikus hengereit
Elektromos hengert keres az alkalmazásához, és olyan gyártót, aki ezt gyorsan be tudja állítani Önnek?
Vagy szeretne segítséget kérni az Önnek megfelelő vagy egyedi gyártású elektromos henger kiválasztásában?
Gyakran felteszi magának a kérdést, hogyan használhatja fel a legújabb technológiai fejlesztéseket gépei és alkalmazásai jövőállóvá tételére?
Ha gépe hajtásmegoldásairól van szó mi mindig a technológia élvonalában vagyunk, és szívesen megosztjuk Önnel know-how-nkat. Manapság sok mindent lehet egyszerűbbé, hatékonyabbá és könnyebben karbantarthatóbbá tenni. Forduljon a HYDAC-hoz: segítünk jövőbiztos gépek létrehozásában!
Megoldásunk: elektromos emelőhengerek a HYDAC-tólValósítson meg lineáris mozgásokat egyszerűen és hatékonyan
A HYDAC elektromos hengerei teljes élettartamuk során karbantartásmentesek, és lenyűgöző megoldást nyújtanak egyszerű Plug & Play üzembe helyezéssel. Megoldást kínálunk kihívásaira, tökéletesen igazodva az Ön igényeihez – elektromos emelőhengereink nagyon széles erő- és feszültségtartományban, 1 kN-től 500 kN-ig, és különböző kivitelben érhetők el. Alkalmazásra szabva.
Segítünk elektromos hengerének kiválasztásában, beépítésében és üzembe helyezésében. Tudjon meg többet még ma.
HYDAC elektromos hengerek: az Ön előnyei egy pillantásra
GYIK
Mik azok az elektromos hengerek?
Mivel könnyen integrálhatók és nem igényelnek karbantartást, a HYDAC elektromos hengerei (HEZ) lehetővé teszik a lineáris mozgások egyszerű megvalósítását. A HEZ funkció a következő beállításokkal érhető el:
Egy (hajtóműves) motor hajtja meg az orsót egy tengelykapcsolón keresztül, amely a csapágyházba golyóscsapágyakon keresztül van felszerelve. A menetes anya az orsó forgó mozgását lineáris mozgássá alakítja, mivel az anyaházat siklócsapágy vezetőkkel biztosítják elfordulás ellen. A dugattyúrudat az anyaházzal való csatlakozás hajtja meg. A motor forgásiránya ezért a dugattyúrúd kitolását vagy visszahúzását okozza. Az orsó forgási sebessége és a menetemelkedés határozza meg a sebességet. A HYDAC elektromos henger belsejét tömítőrendszer védi a környezeti hatásoktól. Az aggregát felszereléséhez például egy forgókonzol található a csapágyházon, és egy rúdvégi csapágy a dugattyúrúdon.
Milyen erőtartományok fedhetők le a HYDAC elektromos hengerekkel (HEZ)?
- HEZ-1 7,5 kN-ig
- HEZ-2 25 kN-ig
- HEZ-3 70 kN-ig
- HEZ-X 500 kN-ig
Miért tekintik környezetbarátnak az elektromos hengereket?
Az elektromos hengerek (HEZ) „zárt tengelyek”. A környezetre káros szivárgás veszélye megszűnik. Ellentétben a hidraulikus rendszerekkel, nem történik olajszállítás a tartályból, és nem jut több alkatrészen keresztül a hidraulikus hengerekbe. A HEZ-ben nem használnak folyékony "közeget" az erőátvitelre. Ezt a funkciót a motor, a sebességváltó és az orsó hajtja végre. A motor forgó mozgása lineáris mozgássá alakul. Csak kenés szükséges az alkatrészek védelméhez és a belső súrlódás csökkentéséhez. Elektromos hengerek használatával megelőzhető a környezet károsodása.
Milyen adatok szükségesek a konfigurációhoz?
Az ezzel kapcsolatos összes információt megtalálja a HEZ-kérdések listájában a „Letöltések” alatt.
Lehetséges a zárt hurkú erőszabályozás?
Igen, a motor áramértékei és nyomatékértékei révén. Az igényektől függően külső erőérzékelők is használhatók a nagyobb pontosság érdekében.
Lehetséges a zárt hurkú helyzetszabályozás?
Igen, ez megtehető egy forgásjeladóval (vagy szöghelyzet-jeladóval) közvetlenül a motor tengelyén, vagy külső lineáris helyzetmérő rendszeren keresztül.
Lehetséges, hogy két vagy több elektromos henger szinkronban működjön?
Igen, mind a mechanikusan csatolt szinkronizálás, mind a szoftveroldali szinkronizálás lehetséges.
Használható-e az S1 elektromos henger folyamatos üzemben?
Igen, azonban a teljesítményadatokra és a ciklusadatokra szükség van a megfelelő méretezéshez.