HYDAC EHCD vezérlőmodulok hidraulikus hajtásokhoz

Testre szabott vezérléstechnika a hidraulikus hajtási feladatokhoz

A proporcionális szelepekhez való egyszerű teljesítményerősítőktől a robusztus nyomásszabályozó szelepekig és a bonyolult szinkronizálásig és helyzetszabályozásig – támaszkodjon a decentralizált vezérlőelektronika (EHCD) kiterjedt HYDAC termékskálájára. Mert nálunk megtalálja a megfelelő terméket hidraulikus hajtásaihoz – minden tipikus alkalmazáshoz. Szeretne mindent megtudni vezérléstechnikai megoldásainkról? Akkor töltse le most termékkatalógusunkat.

Takarítson meg fejlesztési költségeket és üzembe helyezési időt a hidraulikus hajtásokhoz készült HYDAC EHCD modulokkal

A HYDAC megtalálja a megoldást az Ön konkrét vezetési kihívásaira. Nézze meg Ön is – töltse le most az EHCD termékkatalógust, és részletes betekintést nyerhet termékkínálatunkba.

Töltse le a termékkatalógust

Hogyan profitálhat a decentralizált vezérléstechnikából?

Modern automatizálási koncepciók

Az automatizálás szintje folyamatosan növekszik és ezzel együtt a gépekkel szemben támasztott igények is. Ami itt a legfontosabb: a gyors megvalósítás és a lehető legnagyobb rugalmasság. Ez egy másik oka annak, hogy a vezérlési feladatok egyre közelebb kerülnek a géphez. Mivel a nagy teljesítményű alkatrészek egyre kisebbek, a nagy kapcsolószekrény nem mindig tekinthető optimális megoldásnak. Ez az oka annak, hogy a modern automatizálás és digitalizáció a decentralizált vezérlőelektronikára támaszkodik –  alacsony bonyolultságuk mellett nagy rugalmasságot és költséghatékony kialakítást is kínál.

Komplexitás csökkentése

A kevesebb több – különösen, ha az alkatrészekről, a költségekről és a bonyolultságról van szó. A növekvő követelmények és a növekvő digitalizációs nyomás következtében a moduláris megoldások egyre fontosabbá válnak. A gépén található decentralizált vezérlőelektronika a megfelelő megoldás. A számításigényes feladatok áthelyezése ugyanis csökkenti a központi vezérlőrendszer bonyolultságát. És nem csak ez: a decentralizált vezérlőmodulok a nagy és összetett kapcsolószekrényeket helyettesítik, miközben megőrzik a teljesítményt.

Megoldásunk: HYDAC EHCD vezérlőmodulok hidraulikus hajtásokhozA HYDAC az Ön partnere a személyre szabott vezérléstechnikai szakértelem terén

Legyen szó egyszerű teljesítményerősítőről proporcionális szelepekhez, robusztus nyomásszabályozó szelepekről vagy összetett szinkronizálásról és helyzetszabályozásról – minden alkalmazáshoz személyre szabott megoldást kínálunk. Célzottan és az Ön igényeire szabva. Mi a legjobb alternatívát kínáljuk az összetett és mindenekelőtt drága versenytárs termékekkel szemben.

Funkciók, amelyek előnyeit élvezheti:

  • USB interfészek a paraméterezéshez
  • Sokféle FIELDBUS-interfész
  • Valós idejű optimalizálás: 1 ms belső ciklusidő
  • Költséghatékony tervezés
  • Különféle vezérlőtípusok alapjául szolgáló szabványos hardver
  • Szabványos vezérlési algoritmusok

A teljesítményerősítők, nyomásszabályozó szelepek és helyzetszabályozók mellett megkapja paraméterező szoftverünket is az egyszerű és gyors digitális vezérlő paraméterezéshez és az optimalizált hidraulikus hengerhajtásokhoz. Az integrált távirányító funkciónak köszönhetően közvetlenül vezérelheti vezérlőinket – ez azt jelenti, hogy magasabb szintű vezérlőrendszer nélkül is használhatja a hajtást. 
 

Ez teszi a különbséget Az Ön előnyei a decentralizált vezérlőelektronika HYDAC megoldásaival

Egyszerű paraméterezés és gyors üzembe helyezés

Az EHCD moduljaink felpattintható házaival az új alkatrész gyorsan és egyszerűen integrálható. Fontos számunkra a gyors üzembe helyezés  ̶  EHCD paraméterező szoftverünk lehetővé teszi a táblázatorientált bevitelt, az adatkészletek mentését és betöltését, valamint az összes digitális modul univerzális használatát. Bármilyen műszaki kérdésben a projekt tervezési szakaszában is segítünk – távkarbantartással vagy az Ön telephelyén.

Igényalapú és az Ön igényeihez szabott

A kevesebb több: élvezze a HYDAC saját komponenseinek előnyeit, a sok éves szakértelmet, valamint a modern tervezéseket és fejlesztési módszereket – mindez lehetővé teszi szakértőink számára az Ön személyre szabott megoldásainak kidolgozását. Ezzel a megközelítéssel minden modulunk egy adott meghajtási feladatot lát el. Ez azt jelenti, hogy az Ön igényeinek megfelelő rendszert tudunk kínálni – és ezáltal költséghatékony alternatívát az összetett és mindenekelőtt drága versenytárs termékekkel szemben. Értékes időt és fejlesztési költségeket is megtakaríthat.

HYDAC paraméterező szoftver EHCD vezérlőmodulokhoz

Gyors és egyszerű paraméterezés: Töltse le szoftverünket HYDAC digitális vezérlőmoduljához most a "Rendszertechnika" alatt.

Fedezze fel paraméterező szoftverünket most

HYDAC EHCD vezérlőmodulok hidraulikus hajtásokhoz: az Ön előnyei egy pillantásra

Nagyfokú rugalmasság moduláris termékcsaládunkkal a vezérléstechnikához – minden alkalmazáshoz.

Rendkívüli rugalmasság

Használja moduláris termékkínálatunkat – mindenféle alkalmazáshoz és termékhez alkalmas.

A komplexitás csökkentése: megtaláljuk a megfelelő modult az adott hajtási feladathoz.

Komplexitás csökkentése

Koncentráljon a lényegre: megtaláljuk a megfelelő modult az adott hidraulikus hajtási feladathoz.

HYDAC EHCD modulok: a költséghatékony alternatíva a drága versenytárs termékekkel szemben.

Költségmegtakarítás

Az Ön igényeinek megfelelő rendszert kínálunk – és ezáltal költséghatékony alternatívát az összetett és mindenekelőtt drága versenytárs termékekkel szemben.

Gyors üzembe helyezés az EHCD paraméterező szoftverünk számos funkciójának köszönhetően.

Gyors üzembe helyezés

EHCD paraméterező szoftverünk számos funkciójának köszönhetően élvezheti a gyors üzembe helyezés előnyeit.

Lerövidített fejlesztési idők: a teljes projekttervezési fázisban támogatjuk Önt.

Csökkentett fejlesztési idő

Bízzon a HYDAC-ra, mint fejlesztési partnerére: mi támogatjuk Önt a teljes projekttervezési szakaszban.

Szinte minden kihívásra személyre szabott vezérlési megoldásokat kínálunk.

Széles termékválaszték

Szinte minden kihívásra személyre szabott vezérlési megoldást kínálunk: kérjen tanácsot szakértőinktől most.

Letöltések

Milyen ellenőrzési kihívásokat szeretne megoldani?

Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel, hogy megismerje a decentralizált vezérlőelektronika terén szerzett szakértelmünket.

Lépjen kapcsolatba velünk most