HYDAC EHC – az elektrohidraulikus vezérlés alrendszere
Megbízható gépvezérlés mobil gépekhez
A HYDAC EHC elektrohidraulikus vezérlés tökéletes alrendszert kínál a hidraulikus mobil szelepek kézi vezérléséhez arányos vagy be-/kikapcsolással. Egyszerűen építhet rendszert a gépvezérléshez: paraméterezze az alkalmazásszoftvert, és konfigurálja a funkciókat a kívánt rendszerjellemzőknek megfelelően.Egyszerűen építhet rendszert a gépvezérléshez: paraméterezze az alkalmazásszoftvert, és konfigurálja a funkciókat a kívánt rendszerjellemzőknek megfelelően.
Precíz és dinamikus munkafunkciók a HYDAC elektrohidraulikus gépvezérlésének köszönhetően
Optimalizálja mobil gépét: a HYDAC EHC segítségével egyszerűen konfigurálhat egy rendszert a mobil gépek vezérléséhez. Kérjen tanácsot szakértőinktől most.
Automatizálás frissítése Gépvezérlés anélkül, hogy saját programozást kellene végeznie
A mobil gépekkel szemben támasztott követelmények nőnek, ami növeli az automatizálás iránti keresletet. A gépek modernizálása azonban gyakran bonyolult: az automatizálás időigényes programozást és kiterjedt szakértelmet igényel. A HYDAC EHC elektrohidraulikus vezérlésével a legmodernebb gépvezérlést kapja a járműautomatizálás felé vezető első lépésekhez. Az alrendszer gyors megoldást kínál – anélkül, hogy saját időigényes programozást kellene végeznie.
Működési kényelem és a felhasználók terheinek könnyítése Segédfunkciók a nagyobb kényelem érdekében
A gépkezelők gyakran hosszú napokat dolgoznak nagyon szűk helyeken vagy nehéz környezeti körülmények között. Különösen fontos a kényelmes működés, amely nagy megbízhatóságot garantál különféle körülmények között. Az elektrohidraulikus elővezérlés HYDAC alrendszere tehermentesíti a felhasználót, és kényelmes kezelést kínál – még nagy terhelés mellett is.
Komplexitás csökkentése Gyors megoldás a gépek korszerűsítésére
Szoftverfejlesztés, programozás, üzembe helyezés – a segítő vezérlőrendszerek megvalósítása magas szintű szakértelmet igényel, és gyakran időigényes. Tényezők, amelyek különösen fontosak a piaci bevezetéskor. A HYDAC EHC szoftverrel egyszerűen konfigurálhat egy rendszert a mobil gépek vezérléséhez. A használatra kész vezérlési megoldás gyors konfigurálást tesz lehetővé, és átfogó eszközöket kínál az üzembe helyezéshez és szervizeléshez.
Megoldásunk: HYDAC EHC elektrohidraulikus vezérlés A HYDAC gépvezérlés elektrohidraulikus szelepekhez
A HYDAC EHC az elektrohidraulikus szelepek vezérlési megoldása, megfelelő beállítási lehetőségekkel az optimális rugalmasság érdekében. Alrendszerünk megkönnyíti a gépvezérlési rendszer felépítését: az analóg joystickok, nyomógombok vagy kapcsolók jeleit továbbíthatja a vezérlő bemeneteire, az áramkimeneteket párban kombinálhatja a mobil szelep elővezérlő szelepeivel, majd konfigurálhatja a szoftverfunkciókat, hogy megfeleljenek az Ön által igényelt rendszerjellemzőknek. Legfeljebb három proporcionális és egy digitális funkció vezérelhető a vezérlővel. A szállítási terjedelem tartalmazza a HYDAC alrendszer-konfigurációs eszközt, az SCT-t a személyre szabott vezérlési megoldás egyszerű paraméterezéséhez.
A szabványos EHC Basic változaton kívül a következő, egymásra épülő változatok állnak rendelkezésre:
HYDAC EHC plus
A HYDAC EHC plus elektrohidraulikus vezérlés lehetővé teszi egy folyamatos funkció, például útseprő vagy marógép vezérlését állítható olajmennyiséggel. Lehetővé tesszük a szabályozott elektromos áramlásmegosztást is. Az előny: prioritásokat rendelhet a fogyasztókhoz.
HYDAC EHC Assist
A HYDAC EHC Assist csomag lehetővé teszi a terhelésérzékelő nyomásleválasztás szabályozását. További funkciókat is tudunk kínálni: HYDAC érzékelőink, például lineárishelyzet- vagy szögérzékelők integrálásával például magasságkorlátozást érhetünk el. Két hengert vagy aktuátort szeretne vezérelni meghatározott kapcsolatban? Az EHC Assist ezt lehetővé teszi.
Ez teszi a különbséget Előnyök az elektrohidraulikus vezérlések HYDAC alrendszerével rendelkező ügyfelek számára
Bármilyen gépre alkalmas és méretezhető A HYDAC moduláris rendszere a nagyobb rugalmasságért
Akár önállóan, akár dízelmotor CAN-hoz csatlakoztatva: A HYDAC EHC biztosítja a szükséges rugalmasságot, hogy a keretfeltételektől függetlenül cselekedjen. Ha új funkciókkal egészül ki, és egy vezérlő képességei már kimerültek, a rendszer igény szerint bővíthető.
Könnyen integrálható és paraméterezhető Egyszerű paraméterezés a bonyolult programozás helyett
A gyors üzembe helyezés érdekében: csatlakoztassa a vezérlőt, és egyszerűen konfigurálja a paramétereket a funkcionális követelményeknek megfelelően. Meghatározhatja, hogy melyik operátor bemenet melyik kimenetet milyen teljesítménnyel szabályozza. A különféle beállítási lehetőségeknek köszönhetően a rendszer tetszés szerint finomhangolható. A szükséges paraméterező szoftvert ingyenesen biztosítjuk.
Moduláris és bővíthető Az Ön igényeire szabva
Használja ki gépe vezérlésének számos funkcióját: az állítható opcióknak és képességeknek köszönhetően a HYDAC EHC függetleníti Önt a joystick bemeneti jelétől, és az első egyértelmű logikai funkciókat is leképezi a kioldási logikán keresztül.
Alkatrészek az elektrohidraulikus vezérléshez a HYDAC-tólFedezze fel alkalmazásszoftverünk moduláris bővítését
A flash-selt szoftverrel ellátott vezérlőnk mellett alaptermék kínálatunk tartalmazza a HYDAC alrendszer-konfigurációs eszközt, az SCT-t a gépvezérlés egyszerű paraméterezéséhez. Ez azt jelenti, hogy mindent megkap, amire szüksége van az alkalmazásához – rejtett költségek nélkül.
HYDAC vezérlő TTC32S
TTC32S vezérlőnk flash-selt szoftverrel a standard szállítási terjedelem részét képezi. A kezdeti konfiguráció és paraméterezés során átfogó támogatást nyújtunk.
HYDAC Subsystem Configuration Tool SCT
A HYDAC Subsystem Configuration Tool-lal a rendszer viselkedése a paraméterek beállításával módosítható. A hibák és az aktuális pin-értékek is kiolvashatók.
Az Ön igényeire szabott, kiterjedt termékpalettánk opcionális kiegészítőket is kínál.
HYDAC elővezérlés vezérlőszelepeken és mobil szelepeken keresztül
HYDAC elektrohidraulikus és terhelésérzékelő szelepeink széles választékával biztosítjuk az Ön munkafunkcióinak precíz, többszörösen pontos végrehajtását.
HYDAC kábelkötegek
HYDAC kábelkötegeinkkel gyorsan és rugalmasan üzembe helyezheti első prototípusát. Szabványos és speciális kábelkötegeket kínálunk, amelyek az üzembe helyezés után tökéletesen megfelelnek az Ön igényeinek.
HYDAC joystickok és kezelőelemek
Használja ki széles termékkínálatunkat: partnerünkkel, a Technionnal együtt kínálunk joysticket, kezelőelemeket és ellátóegységeket az Ön igényei szerint.
Lehetséges alkalmazásokOptimalizálja mobil gépét a HYDAC-kal együttműködve
Használja ki HYDAC-szakértőink széleskörű know-how-ját: a gépe integrált megközelítésével tanácsot adunk az elektrohidraulikus vezérlés és a elővezérlés optimális rendszertervezésében.
A homlokrakodó példája azt mutatja, hogy az elektrohidraulikus vezérlések alrendszerével (HYDAC EHC) a két fő funkción (emelőkar és kanáldöntés) mellett egy harmadik funkció is arányosan működtethető. A megnövelt működési pontosság mellett ez jobb érzékenységet és jobb adagolást biztosít. Legyen szó bálafogókról, silófogókról vagy más megfogókról vagy vezérlő funkciókról – Ön is profitálhat a HYDAC precíz vezérléséből, amely minden géptípushoz alkalmas. Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel most – szívesen segítünk.