HYDAC Diesel Protection: védje üzemanyagát a finomítótól a motorig

A magas szintű tisztaságú dízel üzemanyagok növelik gépei hatékonyságát és élettartamát, miközben védik a környezetet. Különösen nehéz üzemi körülmények között, mint például a bányászatban, nagy teljesítményű védelmi rendszerekre van szükség a teljes üzemanyagkör számára. Megbízható partnerként a HYDAC innovatív megoldásokat kínál a gázolaj szűrésére és víztelenítésére, valamint a dízelbogarak megelőzésére. Olvasson tovább, ha többet szeretne megtudni üzemanyaga teljes körű védelméről!

HYDAC Diesel Protection: teljes körű védelem az üzemanyag számára

Szeretne többet megtudni a dízel üzemanyag szűrésére, víztelenítésére és dízelbogarak megelőzésére szolgáló megoldásainkról? Egyeztessen egy kötelezettségmentes konzultációs időpontot szakértőinkkel most.

Lépjen kapcsolatba velünk most

Fokozott követelmények a kibocsátási irányelvek miatt A szigorú kibocsátási határértékek növelik a dízel üzemanyagokkal szemben támasztott követelményeket

Az Európa-szerte érvényes Euro VI emissziós szabványokkal az eddigi legszigorúbb kibocsátási határértékek vonatkoznak a járművekre és a mobil gépekre. Az irányelvek befolyásolják a gázolajjal szemben támasztott követelményeket is: a szállítók kénytelenek lényegesen kisebb szennyeződést és alacsonyabb víztartalmat biztosítani üzemanyagaikban. Ez nem csak több munkát jelent. Magasabb költségeket is jelent.

A biogén dízel üzemanyagok és a HVO üzemanyagok fokozott használata A biodízel és a HVO üzemanyagok folyadékkondicionálást igényelnek a szállítási lánc minden szakaszában

A biogén üzemanyagok és a HVO üzemanyagok (Hidrotreated Vegetable Oil) növekvő aránya azt is jelenti, hogy a meglévő rendszereket utólag dízel kondicionáló rendszerekkel kell felszerelni. A követelmények teljesítéséhez nem elegendő csak a dízelt közvetlenül a gépen történő használat előtt kezelni. A finomítói gyártástól a dízeltöltő állomásig és a végfelhasználóig – az üzemanyagot a szállítási lánc minden szakaszában szűrni és vízteleníteni kell.

Egyébként mitől kell megvédenünk az üzemanyagokat?

A szilárd szennyeződés felgyorsítja a motor kopását

A szilárd anyagokkal való szennyeződés súlyos károsodást okozhat a motorban azáltal, hogy eltömíti a befecskendező fúvókákat, rontja az égést, és ezáltal növeli a motor alkatrészeinek kopását.

A dízel üzemanyag folyamatos szűrése biztosítja, hogy ezek a részecskék hatékonyan eltávolíthatók legyenek, így a motor hatékonyabban működik, és elkerülhető a költséges állásidő.

A víz korróziót okoz a dízel folyadékkörökben

A víz felhalmozódása a dízelüzemanyagban a motor teljesítményében komoly zavarokhoz vezethet, például teljesítményvesztéshez és fokozott kopáshoz. A megnövekedett víztartalom emellett felgyorsítja a fém alkatrészek korrózióját a teljes dízelkörben, és elősegíti a mikrobiális szennyeződést.

A hatékony és folyamatos vízleválasztás minimalizálja ezeket a kockázatokat, biztosítva a dízelmotorok élettartamát és megbízhatóságát a járművekben és gépekben.

Dízelbogarak – a láthatatlan veszély

A dízelbogarak megjelenésének következményei: a mikrobiálisan szennyezett rendszerek kevésbé hatékonyak. A szűrőket gyakrabban kell cserélni. Növekszik a karbantartási igény, ami szükségtelen erőforrás-felhasználáshoz vezet.

Ez különösen fontos a folyadékok folyadékszűrőkkel történő kondicionálásakor, pl. üzemanyagszűrők. A növekedést általában a víz bejutása okozza. A biofilm-képző baktériumok iszapszerű filmet hoznak létre, és megtelepednek a víz és az üzemanyag közötti folyadékhatárrétegben.

Ennek megállítására és a költséges leállások elkerülésére a HYDAC innovatív megoldásokat kínál, amelyek a folyamat minden szakaszában víztelenítik és szűrik az üzemanyagot.
 

Akadályozza meg a mikrobiológiai növekedést innovatív szűrőelem-technológiánkkal, hármas védelemmel

HYDAC Dieselmicron®: kétlépcsős szűrés a tiszta gázolajért

Standard megoldásként a Dieselmicron® szűrőelem szennyeződéstől független vízleválasztást kínál kiváló részecskeleválasztással – a kétlépcsős kialakításnak köszönhetően. Ennek az az oka, hogy a teljesen szintetikus szűrőanyag magas szennyeződés-visszatartó képességet és folyamatos koaleszcenciát biztosít. A második lépésben a megnagyobbodott vízcseppeket a szűrőcsövön lévő hidrofób záróréteg megbízhatóan leválasztja.

HYDAC Biomicron®: Antimikrobiális megoldás dízelbogarak ellen

A tartályokban lévő szabad víz felgyorsítja a baktériumok, gombák és mikroorganizmusok mikrobiális növekedését. A HYDAC által kifejlesztett hármas védelemmel ellátott szűrőelem-technológia megállíthatja ezt a fejlődést. A kétlépcsős Dieselmicron® technológián alapuló Biomicron® 3 előnyt kínál egyben: részecskeszűrést, vízleválasztást és védelmet a mikrobiális növekedés ellen. A Biomicron® technológia megszakítja a sejtek anyagcseréjét, és ezáltal megakadályozza a mikrobiológiai növekedést. A kétlépcsős elemszerkezet koaleszcens hatású, és hidrofób gátat hoz létre a vízleválasztáshoz.

A dízel üzemanyag optimális kondicionálása érdekében: tudjon meg többet Biomicron® és Dieselmicron® elemtechnológiájú előszűrőinkről és vízleválasztóinkról

HYDAC HDP High Tech teljesen automatikus víztelenítéssel

Megbízható előszűrés üzemanyaga számára: HDP dízelszűrőnk megvédi a járműgyártókat és az üzemeltetőket a meghibásodásoktól, leállásoktól és költséges szervizhívásoktól. A plug & play leeresztő megoldással a szívóoldali működés során teljesen automatikusan és az üzemeltetőtől függetlenül vízteleníti az üzemanyagrendszert. Az abszorbens előszűrőnek tervezett HDP megvédi az üzemanyagrendszer összes szivattyúját és alkatrészét a víztől és a szennyeződésektől.

HYDAC HDP Best Cos manuális víztelenítéssel

A HYDAC Diesel PreCare poharas szűrőrendszer megoldása költséghatékony alkatrészként is elérhető kézi vízleeresztővel a teljesen automatikus változat mellett. Az üzemeltetőtől függő megoldásba kézi szivattyú is beépíthető. Ez közvetlenül a bypass előszűrőjén található. Ez azt jelenti, hogy nem keletkezik nyomásveszteség. A kézi szivattyú szívóvezetékbe történő külön beszereléséhez nincs szükség további csavarkötésekre.

HYDAC HDP Best Cost elektromos szivattyúval

A víz és a szilárd szennyeződések mellett a levegő egy másik nemkívánatos bomlasztó tényező a rendszerekben. A hagyományos megoldásokkal szemben, ahol a kézi szívószivattyú a szívóvezetékben található és jelentős nyomáskülönbséget okoz, a HYDAC elegánsabb megoldást kínál: a szűrőbe integrált szivattyúval megspórolja az időigényes kézi szivattyúzást, miközben javítja a motor indítási viselkedését.

HYDAC HDM Diesel Maincare

Magas szennyeződés-visszatartó képesség, kompakt méret és környezetbarát ártalmatlanítás – a HDM poharas szűrőrendszer mindezen piaci követelményeknek megfelel. Megbízhatóan szűri a gázolajat és a bioüzemanyagot a főáramban. A HDM könnyedén eléri a 12/9/6 tisztasági osztályt, még akkor is, ha a motor vibrációja és terhelésváltozások lépnek fel. A standard kínálat mellett egyedi főszűrő modulokat is fejlesztünk kérésre.

Tank Care: hatékony megoldások a dízelbogarak ellen

A gépek tartályrendszerei, motorrendszerei és üzemanyagrendszerei az üzemanyag folyamatos áramlása miatt szennyeződnek – különösen akkor, ha inaktivitási időszakoknak vannak kitéve, mint például a bérelt berendezések, lízingflották, szezonálisan használt betakarítógépek vagy dízel üzemű szükséggenerátorok esetében. Mind a szilárd szemcsés szennyeződés, mind a víz iszapképződéshez és biológiai növekedéshez vezet, amelyet közismerten dízelbogaraknak neveznek. Ez a motor üzemanyagszűrőjének rövid élettartamához és a befecskendező rendszer fokozott kopásához vezet. Csak idő kérdése, mikor megy tönkre a rendszer. A HYDAC víztelenítő és szűrő megoldásai védik a folyadékot, és megakadályozzák az üzemanyag idő előtti öregedését, de mindenekelőtt a költséges ártalmatlanítását.

Kerülje el a költséges leállásokat a hatékony víztelenítéssel: fedezze fel helyhez kötött és hordozható egységeinket

HYDAC LowViscosity Unit LVU-CD 10 víztelenítő egység

A hordozható HYDAC LowViscosity Unit, amely különösen alkalmas szervizelési műveletekre, lehetővé teszi a szilárd szennyeződések és a szabad víz eltávolítását akár 5000 liter gázolajból a bypass áramlás kétlépcsős szűrésének köszönhetően. Profitáljon az állítható transzfer szivattyúzási funkció rugalmas használatából. Legyen szó standard vagy költséghatékony gazdaságos változatról – csökkentse a dízelbogarak kockázatát a HYDAC LVU-CD 10-el.

További információ a HYDAC LVU-CD 10-ről

HYDAC LowViscosity Unit LVU-CD 40 víztelenítő egység

Akár 20 000 liter dízel üzemanyaghoz tervezett HYDAC víztelenítő egységünk alkalmas bypass áramlású helyhez kötött beépítésre vagy transzfer egységként történő használatra. Költséghatékony, korlátlan víztelenítéssel rendelkezik, így megakadályozza a tartályok, motorok és tápvezetékek belső korrózióját.

További információ a HYDAC LVU-CD 40-ről

HYDAC LowViscosity Unit LVU-CD 600-8000 víztelenítő egység

Különösen a ritkán használt tartályokban, mint például a kórházak vészhelyzeti áramfejlesztőiben, a tárolótartályokban vagy a hajók segédrendszereiben, a víz és a gázolaj szennyeződése veszélyezteti az üzemanyagot. Kerülje el a költséges rendszerhibákat az LVU-CD 600-8000 segítségével: az innovatív víztelenítő egység független üzemanyag-kondicionálást kínál, ami azt jelenti, hogy megbízhatóan megvédi a kritikus rendszereket az állásidőtől.

Dízel transzfer szűrés és víztelenítés a tárolóhelyek között és a dízeltöltő állomásokon

A dízel tisztaságáról a tárolóhelyek között vagy a dízeltöltő állomásokon, illetve a motorba való áttöltés során is gondoskodni kell. A lehető legjobb tisztaság elérése érdekében a dízel üzemanyag három szakaszon esik át: szűrés a részecskék leválasztásához, víztelenítés koaleszcenciával és végül leválasztással történő víztelenítés. Szakértőink erre kínálják a megfelelő megoldást: okos kialakításuknak köszönhetően HYDAC rendszereink kiválóan alkalmasak a nagy mennyiségű szennyeződés biztonságos eltávolítására a dízelből – több időigényes lépés helyett egyetlen munkamenetben.

A lehető legjobb tisztaság egyetlen munkamenetben a HYDAC termékcsaláddal

HYDAC szűrési megoldások

A szűréshez használt LVH-F házak kiválóan biztosítják a szükséges üzemanyag-tisztaságot az ISO4406 szabvány szerint. Ez lehetővé teszi a dízelmotor minimális kopás- és hatékonyságveszteséggel történő működtetését. A beépített Optimicron® ON-DF dízel szűrőelemeknek köszönhetően az állandó szűrésben bízhat, magas szennyeződés-visszatartó képességgel az optimális hatékonyság érdekében.

További információ a HYDAC LVH-F-ről

HYDAC víztelenítő megoldások

Az LVH-CD házak a szűrőházakhoz karimás csatlakozásúak. Ez lehetővé teszi az üzemanyag hatékony víztelenítését közvetlenül a szűrési folyamat után. A HYDAC Optimicron® dízel víztelenítő elemek (ON-DC és ON-DS) magas leválasztási arányt mutatnak. Folyamatosan alacsony vízszintet biztosítanak, és így megakadályozzák a biológiai növekedést és a dízelbogarak megjelenését.

További információ a HYDAC LVU-CD-ről

HYDAC all-in-one dízel kondicionáló

Harmonizált rendszermegoldásainkkal a részecskeszűrés és a dízelben lévő víz eltávolítása is egyetlen munkamenetben megvalósítható. Ezzel nem csak időt takaríthat meg. Megbízhatóan védi rendszereit a kopástól, teljesítménycsökkenéstől és korróziótól.

A dízel üzemanyag figyelése

A kiváló minőségű szűréshez és víztelenítéshez a teljes folyamatláncban: mind a szilárd részecskék szennyezettségét, mind az üzemanyag víztelítettségét folyamatosan ellenőrizni kell, hogy a dízel tiszta maradjon. Mindkettő a lehető legjobban monitorozható a HYDAC mérőeszközökkel. A kifinomult technológiának köszönhetően a dízel teljes szállítási útvonalát elemezheti a szükséges tisztasági értékek és víztartalom értékek szempontjából, és online elérhetővé teheti. Ez lehetővé teszi az optimális transzparenciát és olyan cselekvési javaslatok megfogalmazását, amelyek optimalizálják a dízel kondicionálását. Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel, ha többet szeretne megtudni üzemanyag-figyelési rendszereinkről.

Tisztább gázolaj a teljes folyamatláncban: fedezze fel termékkínálatunkat most

HYDAC FluidControl Unit FCU 1000 hordozható szervizegység

A hordozható FluidControl Unit FCU 1000 ideális szervizmunkákhoz. Ideiglenesen méri az üzemanyag szilárd szennyezettségét, víztelítettségét és folyadékhőmérsékletét, és ideális a DIN EN 590 és az ASTM D975 szabvány szerinti dízelhez.

További információ a HYDAC FCU 1000-ről

HYDAC CSM-E ContaminationSensor Module

Az ISO 4406 szabvány szerinti optimális üzemanyag-tisztasági mérésekhez: a rendszerbe állandóan integrálva kompakt és költséghatékony online állapotfigyelő modulunk helyhez kötött használatra is alkalmas.

További információ a HYDAC CSM-E-ről

A HYDAC az Ön partnere dízel üzemanyagának teljes körű védelmében Az Ön előnyei a HYDAC Diesel Protection segítségével

Egyszerű rendszerintegráció

Egyszerű rendszerintegráció

Használja ki megoldásainkat a gyors és egyszerű rendszerintegrációval, pl. karimával egymáshoz csatlakoztatható házak.

Az erőforrások kímélése és a környezeti hatások csökkentése

Az erőforrások kímélése és a környezeti hatások csökkentése

Takarítson meg erőforrásokat és csökkentse környezetterhelését kopásmentes és újrahasznosítható víztelenítő szűrőelemeinknek köszönhetően.
 

Kis karbantartási igény

Kis karbantartási igény

Megoldásaink egyszerű elemcserét biztosítanak – ami minimálisra csökkenti a karbantartási költségeket.
 

Dízel védelmi megoldásaink világszerte használhatók

Világszerte használható

Mivel szűrőházainkat a helyi tervezési irányelveknek megfelelően terveztük, rendszereink világszerte használhatók.
 

Alkalmazások széles választéka

Alkalmazások széles választéka

Több ezer liter/perc áramlási sebességnél: A HYDAC széles termékskálája az alkalmazások sokaságát garantálja.
 

Optimalizált működési költségek

Optimalizált működési költségek

Optimalizálja működési költségeit az alacsony életciklus-költségeknek köszönhetően.
 

Diesel Protection GYIK

Mit jelent a dízelpestis?

A dízelbogarak kifejezés a dízel üzemanyag mikrobiális szennyezettségére utal, és a biológiai szennyeződés klasszikus típusa. Mikroorganizmusok szaporodnak a felületeken és károsítják az anyagokat. Különféle organizmusok, például baktériumok és gombák nyálkaszerű filmje vagy pelyhei képződnek. A keletkező biofilmek minden felületen és határfelületen növekednek.

A szűrő felülete eltömődik a biofilmtől. Az eredmény: nő a nyomáskülönbség, és az üzemanyag korrozívabbá válik. A víz és az üzemanyag közötti határfelületen való folyamatos növekedés, amikor víz kerül az üzemanyagrendszerbe. Változó vastagságú formájú iszapszerű film keletkezik. A biofilmet alkotó baktériumok a biofilm okozói; kolonizálják a folyadékhatárréteget, és tápanyagokat vonnak ki az üzemanyagból. A biofilmnek köszönhetően az organizmusok extrém környezeti viszonyok között is megélnek, hiszen védelmet nyújt a mechanikai igénybevétel ellen. A film gyakran szabálytalanul képződik, ami aerob és anaerob zónákat eredményez. Ez élőhelyet teremt sokféle organizmus számára, és serkenti a géncserét a baktériumok között. A telep gyorsan alkalmazkodik az új körülményekhez, és egyre ellenállóbbá válik a biocidokkal szemben. Ez azt jelenti, hogy a biofilmben lévő baktériumok életképesebbek és kevésbé érzékenyek a külső stresszre. A dízelbogarak emellett növelik az üzemanyag savszámát, és erősebb korrozív támadást okoznak az alkatrészeken.

Hogyan alakulnak ki a dízelbogarak?

Dízelbogarak akkor fordulnak elő, amikor biofilm-képző baktériumok tapadnak egy felülethez, például egy szűrőelem felületéhez. Ez azt eredményezi, hogy egyes baktériumok tapadnak erre a felületre. A baktériumok közötti vonzás mozgatórugói a következők: Van der Waals erők, elektrosztatikus vonzási erők, hidrogénkötések kialakulása és egyéb fizikai-kémiai folyamatok. Ezek az erők nagyrészt felelősek a mátrixszerkezet kialakulásáért és kohéziójáért. A mátrix kialakulása a biofilm jellegzetes tulajdonságait és jellegzetes megjelenését eredményezi. A stabil mátrix kialakulásához a biofilm-képző baktériumoknak meg kell kolonizálniuk a felületet. Első lépésben ez egymás mellett történik az egész területen. Az organizmusok csak akkor kezdenek el több rétegben egymáson nőni, ha már megtelepedtek a felszínen.

Az extracelluláris polimer anyagok (EPS) kulcsfontosságúak ennek a többrétegű mátrixnak a kohéziójában. Ezek olyan biopolimerek, amelyek körülveszik az organizmusokat. Magukból az organizmusokból eredeztethetők, mivel baktériumok anyagcseretermékei vagy elhalt organizmusok maradványai. Poliszacharidokból, fehérjékből, glikoproteinekből, glikolipidekből, extracelluláris DNS-ből és más nukleinsavakból állnak. A biopolimerek körülveszik az egyes baktériumsejteket, és szilárd, háromdimenziós, heterogén kompozitot alkotnak. Ez az, amiből a biofilm készül, és ez az, amit iszapnak tekintenek. A biofilm összetartja a mikroorganizmusokat, és lehetővé teszi számukra, hogy biztonságosan tapadjanak a felülethez. Ez a szerkezet kiváló védelmet nyújt az organizmusoknak a külső hatásokkal szemben. Az EPS szerkezeten belül csak diffúziós és konvekciós folyamatok mennek végbe a baktériumsejtek szubsztrátokkal való ellátására. A heterogén szerkezet lehetővé teszi a konvekciós áramlásokat. Maguk az EPS-ek nitrogén-, szén- és foszfátforrásként is szolgálnak. Mindezek ellenére a biofilm mélysége korlátozott. Ennek az az oka, hogy a film vastagságának növekedésével helyi oxigén- vagy szubsztráthiány lép fel. A következmények: az organizmusok elpusztulnak, aminek következtében a biofilm egyes részei leválnak. A folyadékáramlás okozta nyíróerők eltávolítják a felső rétegeket. E folyamatok során egyensúly jön létre a biofilm növekedése és eróziója között.

Mik azok a dízelbogarak?

A dízelbogarak olyan környezeti mikrobák, amelyek a vízben, a levegőben és a talajban találhatók. A mikroorganizmusok exponenciálisan magas növekedési rátával rendelkeznek. A dízelbogarak gyorsan haladnak a kezdeti fertőzéstől a gépek és az üzemanyagszűrők károsodásáig.

A tipikus dízelbogarak a következők:

  • Baktériumok: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Pseudomonas aeruginosa
  • Gombák: Hormoconis resinae
  • Élesztők: Yarrowia tropicalis
     

Hogyan lehet azonosítani a dízelbogarakat?

A következő jelek segítségével azonosíthatja a dízelbogarakat:

  • Kellemetlen, rossz szag
  • Zavaros üzemanyag
  • Az üzemanyag elszíneződése (sárga, zöld, barna)
  • Nyálkaszerű ülepedés az üzemanyagban
  • Nyálkaszerű maradványok a szűrőkön
  • Nyálkaszerű maradványok az üzemanyagot szállító alkatrészekben
     

Milyen következményekkel jár a dízelbogarak megjelenése?

A dízelbogarak következményei óriásiak, ha az üzemanyagot használják. Ez a fém alkatrészek súlyos károsodását eredményezi. A mikroorganizmusok feloldják vagy felgyorsítják a fémek korrózióját. Ennek a korróziónak a fémtartály falaira gyakorolt hatásait egy üzemanyagtartály példáján láthatjuk.

A fém anyagromlása helyi bemélyedéseket okoz. Ennek következményei vannak a biofilmmel érintkező komponensekre nézve. További probléma az üzemanyag savasodása a mikroorganizmusok anyagcseretermékei miatt. Ezek savakból és szabad gyökökből állnak, amelyek támogatják az üzemanyagban az oxidáció és a hidrolízis kémiai folyamatait. Ez ahhoz vezet, hogy a dízel savassága néhány napon belül elfogadhatatlan szintre emelkedik. Amikor bioszennyeződés lép fel az üzemanyagrendszerekben, az üzemanyag-vezetékek és a szűrők is eltömődnek.

Az a tény, hogy a szűrő eltömődése nem csak fokozatos folyamat, problémás. A szűrő akut eltömődése is előfordulhat, ha az üzemanyagtartályban lévő biomasszát beszívják. Ennek eredményeként az áramlási sebesség meredeken csökken, a nyomáskülönbség pedig nő. A belső égésű motort már nem kap megfelelő mennyiségű üzemanyagot. Az eredmény: a motor már nem indul be, vagy működés közben komoly károk keletkeznek a gép alkatrészeiben (pl. kavitációs károsodás kis- és nagynyomású szivattyúkban). A szabad bakteriális struktúrák klasszikus bioszennyeződéshez vezethetnek a szűrő felületén – ugyanolyan messzemenő következményekkel.

Hogyan lehet megelőzni a dízelbogarakat?

Az üzemanyag szűrésére és víztelenítésére szolgáló HYDAC megoldások megelőzhetik a dízelbogarakat:

  1. Hatékony szűrés:a kiváló minőségű szűrők eltávolítják a szilárd szennyeződéseket és védenek a részecskék szennyeződésétől.
  2. Folyamatos vízleválasztás:A HYDAC rendszerek hatékony és folyamatos vízleválasztást biztosítanak a korrózió és a mikrobiális növekedés megelőzése érdekében.
  3. Speciális szűrőelemek:A HYDAC Dieselmicron® és Biomicron® szűrőelemek kiváló részecske- és vízleválasztást, valamint védelmet nyújtanak a mikrobiális növekedés ellen.
  4. Kombinált rendszerek:A HYDAC all-in-one megoldásai lehetővé teszik az egyidejű dízelszűrést és víztelenítést egyetlen menetben.

Ezek az intézkedések tiszta dízel üzemanyagot biztosítanak, és megvédik a rendszereket a mikrobiális növekedéstől és a költséges meghibásodásoktól.

Használati útmutató

Kérjük, vegye figyelembe a szűrőelemeink használati útmutatóját, amelyek a letöltési területen érhetők el!

Letöltések

Mindig örömmel adunk tanácsokat!

Lépjen kapcsolatba HYDAC szakértői csapatunkkal és egyeztessen egy konzultációs időpontot!

Lépjen kapcsolatba velünk most

Topics & Products
| 3 perc

A tiszta folyadékok alapvetőek a rendszer megbízható működéséhez. Sok cég tudja ezt, és fontosnak tartja a tisztán töltött olajat, a folyadékkondicionálást és a folyadékelemzést. De mikor igazán "tiszta" egy folyadék? Milyen követelmények vonatkoznak a folyadékok tisztaságára? Szakértőink testreszabott stratégiát készítenek az Ön költségeinek csökkentése érdekében. Tudjon meg többet!