HYDAC alkatrészek & rendszerek a maximális robbanásvédelem érdekében

Az ATEX-től az IECEx-en át a NEC-ig – potenciálisan robbanásveszélyes légkörökhöz készült termékek

Robbanásveszély: ez a valóság a gyúlékony anyagokkal végzett különböző feldolgozási és gyártási módszerek esetén, például a vegyiparban vagy az élelmiszer-technológiai iparban. A gépek súlyosan károsodhatnak, az emberek pedig súlyosan megsérülhetnek, ha nem az optimális alkatrészeket és rendszereket használják. Ennek elkerülése érdekében nemzeti és nemzetközi irányelvek léteznek a potenciálisan robbanásveszélyes légkörökre vonatkozóan. Széles termékskálát kínálunk erre a célra, és segítünk áttekintést tartani a szabványok és irányelvek dzsungelében.

A HYDAC az Ön partnere a lehető legbiztonságosabb termékek terén

Olyan partnert keres, aki segít a szabványoknak megfelelő megoldások megvalósításában? Képzett munkatársaink szakértelmének és sok éves tapasztalatának köszönhetően készséggel állunk az Ön oldalán. A problémaelemzés, a tervezési folyamat és a megoldás dokumentálása során tudjuk Önt támogatni – és széles körű szolgáltatási programot kínálunk a telepítés és az üzembe helyezés után is.

Lépjen kapcsolatba velünk most

Fokozott biztonság az alkalmazásokhozGlobális robbanásvédelem a HYDAC-kal

Különféle műszaki és szervezeti intézkedésekkel lehet védelmet nyújtani a robbanás ellen, megelőzni a sérüléseket vagy a haláleseteket. Ebből a célból a potenciálisan robbanásveszélyes légköröket zónákra osztják a robbanásveszélyes légkör gyakorisága és időtartama szerint. Az egyes eszközök és gépek ezért az adott zónának megfelelően alakíthatók ki. Ez a megközelítés következetesen a biztonságra összpontosítja a tervezőmérnökök figyelmét minden döntésük és tevékenységük során.

De milyen irányelvek érvényesek Önre? Találja meg az országában érvényes szabványokkal kapcsolatos összes részletet a Robbanásvédelmi Enciklopédiánkban.

Egyedi megoldások fejlesztési partnersége

Veszélyes munkakörnyezetekben a tapasztalat és a minőség elengedhetetlen - és a HYDAC nem köt kompromisszumokat ezen a téren. Sokéves szakértelmünkkel és bevált komponenseinkkel egyedi aktuátorokat, hidraulikus aggregátokat és kenőegységeket fejlesztünk robbanásveszélyes légkörökben történő munkavégzéshez. Nem kell lemondani a hidraulikus rendszerek előnyeiről. Együttműködünk Önnel, hogy ellenőrizzük a lehetséges gyújtó- és veszélyforrásokat, és ezeket figyelembe vesszük a rendszer tervezése és gyártása során. Komplett számítógépes műszaki dokumentációt kap a nemzeti és nemzetközi szabványok alapján.

Lépjen kapcsolatba velünk most

HYDAC hidraulikus aggregátok

A kompakt kis aggregátoktól a bonyolult rendszerekig bármilyen üzemi nyomáshoz – sok éves tapasztalattal állunk rendelkezésére egyedi rendszerek fejlesztésében, gyártásában, telepítésében és üzembe helyezésében minden alkalmazáshoz és felhasználási területhez.

HYDAC kenőegységek

Sokéves know-how-val és átfogó mérnöki szakértelemmel támogatjuk az erőművek és kompresszorok turbináinak és hajtóműveinek kenésével, szűrésével és hűtésével.

HYDAC önálló aktuátorok

A HYDAC önálló aktuátora a hengert, a hajtást és a vezérlést egyesíti egy kompakt kialakításban. Speciális moduláris rendszere számos változat összeállítását teszi lehetővé, bármilyen beépítési helyzetben. A beépített hidraulikus akkumulátorral a vészhelyzeti funkciók még áramszünet esetén is végrehajthatók.

A HYDAC szelepcsaládja a robbanásvédelemhez A maximális biztonság érdekében: potenciálisan robbanásveszélyes légkörökhöz való termékek

HYDAC ipari mágnesszelepek tolattyús kivitelben

A HYDAC ipari mágnesszelepek tolattyús kivitelben alkalmasak a II 2G, II 2D, II 3G és II 3D ATEX zónákhoz. A 4/2 és 4/3 irányított mágnesszelepek 6-os névleges méretben kaphatók. Az irányított szelepek termékcsaládjának összes többi szeleptípusa 6-os névleges méretben kérésre elérhető. Találja meg most az igényeinek megfelelő szelepet.

Próbálja ki a HYDAC irányítottszelep-választóját

HYDAC ipari mágnesszelepek ülékes kivitelben

A II 2G, II 2D, II 3G és II 3D ATEX zónákhoz: ipari mágnesszelepeink ülékes kivitelben 6-os névleges méretben kaphatók ülékes mágnesszelepként. Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel most, ha tanácsot szeretne kapni az Ön személyre szabott ATEX szelepmegoldásáról.

HYDAC ipari arányos szelepek 3 utas nyomásszabályozó szelep P3DRE06

A HYDAC P3DRE06 ipari arányos 3 utas nyomásszabályozó szelepek a II 2G, II 2D, II 3G és II 3D ATEX zónákat fedik le. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a legmagasabb szintű biztonságot biztosítsuk az Ön alkalmazásához.

HYDAC hidraulikus szelepek

A HYDAC robbanásbiztos hidraulikus szelepeket a gyártó nyilatkozatával szállítjuk, és -XC jelöléssel vannak ellátva. Lépjen kapcsolatba velünk most, ha többet szeretne megtudni termékkínálatunkról.

HYDAC patronos mágnesszelepek ülékes kivitelben

Jelenleg kapható 2/2 ülékes mágnesszelepeink az ATEX II 2G, II 2D, II 3G és II 3D zónákat fedik le. Kérjen tanácsot szakértőinktől most a HYDAC patronos mágnesszelepekkel kapcsolatban.

HYDAC szűrőrendszerek robbanásvédelemhez A maximális biztonság érdekében: potenciálisan robbanásveszélyes légkörökhöz való termékek

HYDAC FAM ATEX vákuumos víztelenítő egység

FAM sorozatunk vízteleníti, gáztalanítja és szűri hidraulika- és kenőfolyadékait. A hatékony kondicionálás azt jelenti, hogy Ön az olajcserék között nagyobb időközöknek és alacsonyabb komponens kopásnak örvendhet. Ez nagyobb megbízhatóságot és nagyobb rendelkezésre állást eredményez az Ön rendszerében.

HYDAC CMP Ex kondíció monitorozó csomag

Az online folyadékfigyelő rendszerrel észlelheti a szilárd részecskék szennyezettségét és a folyadék állapotát potenciálisan robbanásveszélyes légkörben (1. zóna az IECEx és ATEX szerint). Az integrált adatnaplózónak és IOT-átjárónak köszönhetően az adatok és figyelmeztetések magasabb szintű karbantartási rendszerekbe integrálhatók, figyelmeztetések küldhetők.

HYDAC OLF 5 ATEX OffLine szűrő

A HYDAC OLF 15/30/45/60 ATEX sorozatú OffLine szűrői robusztus offline egységekként működnek potenciálisan robbanásveszélyes légkörben. Ezeket nagy olajtérfogatú hidraulikus és kenőrendszerekhez tervezték ipari alkalmazásokhoz. Ez az olaj nagyobb tisztaságát eredményezi, ami a komponensek hosszabb élettartamához vezet.

HYDAC OFU-ATEX sorozatú szivattyú-transzfer szűrőegység

Az OFU szivattyú-transzfer szűrőegységünk egy mobil olajkondicionáló egység az olaj szűréséhez a rendszerek feltöltésekor és a hidraulikus folyadékok és kenőfolyadékok transzferálásákor. A kenőanyag hatékony kondicionálása lehetővé teszi a rendszer teljesítményének és élettartamának növelését.

HYDAC szivattyúk robbanásvédelemhez A maximális biztonság érdekében: potenciálisan robbanásveszélyes légkörökhöz való termékek

HYDAC PPV100S axiáldugattyús változó lökettérfogatú szivattyú

A PPV100S sorozat axiáldugattyús szivattyúi sokféle vezérlővel rendelkeznek. Hosszú élettartamukkal, alacsony működési zajukkal és gyors vezérlési idejükkel is lenyűgöznek. Szimpla szivattyúként és több tagos szivattyúként is kaphatók.

További információk a HYDAC axiáldugattyús szivattyúkról

HYDAC érzékelők robbanásvédelemhez A maximális biztonság érdekében: potenciálisan robbanásveszélyes légkörökhöz való termékek

HYDAC nyomástávadók

Nyomástávadóink és nyomáskülönbség-távadóink különböző gyújtásvédelmi típusokban kaphatók, és az ATEX és IECEx szerint, valamint az észak-amerikai piacra tanúsítottak (CCSAUS). Az olaj- és gázipari hidraulikához hasonló alkalmazások mellett egy speciális változat is elérhető, amelyet kifejezetten hidrogénnel végzett mérési feladatokra fejlesztettek ki.

HYDAC nyomáskapcsolók

A gyújtószikramentes kialakítású HYDAC nyomáskapcsolók ATEX-tanúsítvánnyal rendelkeznek. A lángálló tokozású gyújtásvédelmi típusban az eszközök akár többszörös ATEX, IECEx szerinti jóváhagyással és az észak-amerikai piacon is elérhetők (CCSAUS).

HYDAC hőmérséklet-távadók

Hőtávadóink max. 350 mm-ig terjedő különböző szondahosszal állnak rendelkezésre. A készülékek különböző gyújtásvédelmi típusokban kaphatók, és az ATEX és IECEx szerint, valamint az észak-amerikai piacra tanúsítottak (CCSAUS).

HYDAC áramlástávadók

A rozsdamentes acél kivitelű HYDAC áramlástávadók 420 bar üzemi nyomásig használhatók. Mint szinte minden robbanásveszélyes légkörben használható érzékelőnk, az eszközök különböző gyújtásvédelmi típusokban kaphatók, és az ATEX, IECEx szerint, valamint az észak-amerikai piacra tanúsítottak (CCSAUS).

Robbanásvédelmi enciklopédia Nemzeti és nemzetközi szabványok

Európa – ATEX irányelvek

Az EU két harmonizált irányelvet adott ki Európa számára az egészséggel és a biztonsággal kapcsolatban.

A gépekre és berendezésekre vonatkozó követelmények

Az Európai Parlament 2014/34/EU irányelve a potenciálisan robbanásveszélyes légkörben használandó berendezésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról. Ez az irányelv szabályozza mind az elektromos berendezések, mind a nem elektromos berendezések robbanásveszélyes légkörben való használatát. Ez az irányelv főleg a robbanásveszélyes légkörben használt eszközök és alkatrészek gyártóit célozza meg. Felváltotta az első 94/9/EK ATEX-irányelvet. 2016. április 20. óta minden újonnan forgalomba hozott terméknek rendelkeznie kell az új 2014/34/EU irányelv szerinti tanúsítvánnyal. A 94/9/EK irányelv alapján kiállított tanúsítványok azonban érvényben maradnak.

A rendszerépítőre/üzemeltetőre vonatkozó követelmények

A 99/92/EK irányelv (ATEX 153) meghatározza a munkahelyi egészségre és biztonságra, a működési feltételekre, valamint a termékek és anyagok potenciálisan robbanásveszélyes légkörben történő kezelésére vonatkozó minimum követelményeket. Az irányelv a munkahelyeket zónákra osztja, és kritériumokat határoz meg a termékek e zónákon belüli kategorizálására.

Átültetés a nemzeti jogba

Az irányelveket az Európai Unió országaiban átültették a nemzeti jogba. Németországban a 2014/34/EK irányelvet „A termékbiztonsági törvényről szóló tizenegyedik rendeletként” ültették át – más néven robbanásvédelmi rendeletként (ExVO). A 99/92/EK irányelvet az ipari biztonságról szóló rendeletként (BetrSichV) és a veszélyes anyagokról szóló rendeletként (GefStoffV) ültették át.

Nemzetközi előírások – lECEx

Az IEC globálisan szabványosított szabványokat tesz közzé az elektromos technológiára és az elektronikára vonatkozóan. A műszaki bizottságok állítják össze a szabványokat a különböző szakterületekre. A harmonizáció érdekében az IEC által közzétett szabványokat jelentősebb változtatások nélkül túlnyomóan nemzeti és európai szabványokban veszik át. Az elektromos eszközök és rendszerek robbanásvédelmével kapcsolatos IEC kiadványokat a TC31 Műszaki Bizottság állítja össze. Tanúsítási rendszerként az IECEx globális keretet hoz létre a robbanásvédelemmel kapcsolatos eszközök és szolgáltatások független teszteléséhez és tanúsításához.
Az ATEX-hez hasonlóan az IECEx is zónákra osztja a veszélyeztetett területeket a veszély gyakorisága és időtartama alapján.

USA – NEC

Az USA-ban a National Electrical Code (NEC)szabvány érvényes a robbanásveszélyes légkörben használt elektromos berendezésekre.

Az európai szabályozástól és az IECEx-rendszertől eltérően az NEC 500-504 a potenciálisan robbanásveszélyes légkört három osztályba osztja (I–III. osztály a gázok, porok és szálak esetében), valamint két osztályba sorolja ezen anyagok jelenlétének gyakoriságát és időtartamát. 1996-ban az NEC 505–506 a nemzetközi rendszerhez hasonló zónamodellt vezetett be, párhuzamosan az osztálymodellel.
A bányászatban használt berendezések a Bányabiztonsági és Egészségügyi Hivatal (MSHA) előírásai szerint tanúsítottak.

Kanada – CEC

Kanadában a jóváhagyást a Kanadai Elektromos Szabályzat (CEC 18) szerint adják ki. A területek besorolása korábban főleg az USA-hoz hasonlóan a felosztási modell alapján történt. A CEC legutóbbi, 2015-ös felülvizsgálata óta a zónamodell kizárólag új rendszerekre és új kialakításokra vonatkozik, hasonlóan az IECEx-hez. Régi felosztási modell szerinti berendezések a korábbi előírások szerint (J18. melléklet) továbbra is üzemeltethetők. A kanadai tartományok külön döntenek a CEC végrehajtásáról. Néha kiegészítéseket fűznek hozzá.

Brazília – INMETRO

Brazília jelenlegi szabályozása a 179/2010-es Inmetro-irányelv. Ez az irányelv közvetlenül elfogadja az IECEx-rendszernek megfelelő tanúsítványokat, de az IECEx tanúsítványokkal ellentétben ezek csak három évig érvényesek. Más tanúsítványokat, például az ATEX-et, csak akkor ismerik el, ha harmonizálnak az IEC 60079-es szabvánnyal.

Eurázsiai Vámunió – TR CU 012

Oroszország megalakított egy gazdasági uniót, az Eurázsiai Vámuniót (EACU) Fehéroroszországgal, Kazahsztánnal, Örményországgal és Kirgizisztánnal. Ez azt eredményezte, hogy ezekben az országokban egységes szabályozást vezettek be. A robbanásvédelmet a TR-CU 012/2011 irányelv szabályozza. Az EAC tanúsítványok egyszeri szállításra, vagy 1, 3 vagy legfeljebb 5 évre adhatók ki. Az EAC tanúsítás alapjául az ATEX- vagy IECEx-tanúsítványt fogadják el.

India – PESO

Indiában a potenciálisan robbanásveszélyes légkörben lévő elektromos berendezéseknek a PESO – Kőolaj- és Robbanóanyag-biztonsági Szervezet jóváhagyása szükséges. A berendezések jóváhagyása tekintetében az indiai szabályozás különbséget tesz az Indiában gyártott és az Indiába importált eszközök között. Az indiai készülékekre csak a nemzeti szabványok érvényesek, amelyek részben a IEC vagy EN szabvány régebbi változatán alapulnak. Az importált eszközöknél a legújabb szabványok szerinti IECEx- vagy ATEX-tanúsítvány szükséges. A jóváhagyást csak a CCoE – a robbanóanyagok vezető ellenőrzője egy akkreditált indiai tesztlaboratóriumon keresztül adhatja meg. A kötelező ellenőrzés során figyelembe veszik a nem indiai tesztlaborok által kiadott vizsgálati jelentéseket. A bányászatbiztonsági főigazgató (DGMS) felelős a bányászatban használt termékekért.

Kína – NEPSI

A tanúsítás Kínában hasonló az IECEx-rendszerhez. Az elfogadott vagy módosított IEC és EN szabványokon alapul. ATEX vagy IECEx tanúsítások használhatók a kínai tanúsítás alapjául. A NEPSI-tanúsítványokat öt év elteltével meg kell újítani.

Korea – KOSHA

A tanúsítás Koreában is az IECEx-rendszernek megfelelően történik. A koreai előírások is az IEC és EN szabványokon alapulnak, amelyeket változtatás nélkül fogadtak el, vagy módosítottak. A már kiadott ATEX vagy IECEx tanúsítványok képezhetik a tanúsítás alapját, bár további nemzeti előírásokat is figyelembe kell venni.

Japán – TIIS

Japánban a robbanásvédelmi alkalmazásokban használt elektromos berendezéseknek rendelkezniük kell a TIIS – Iparbiztonsági Műszaki Intézmény tanúsítványával. A gyújtásvédelmi típusokra vonatkozó szabványok főként az IEC 60079 sorozat szabványain alapulnak. E szabványok régebbi kiadásait azonban egyes esetekben harmonizálták, és módosításokat és eltéréseket is tartalmaztak. A TIIS-tanúsítványok 3 évig érvényesek, majd meg kell újítani vagy meg kell hosszabbítani. A szabványok csak azokra az eszközökre vonatkoznak, amelyekben gáz- vagy porveszély áll fenn. Az I. csoportba tartozó (bányászati) berendezések nem tartoznak a TIIS-rendszer hatálya alá, és nem is játszanak nagy gazdasági szerepet, mivel Japánban csak egy kereskedelmi szénbánya működik.

Ausztrália, Új-Zéland – IECEx

Ausztrália és Új-Zéland átvette az IECEx-rendszert nemzeti szabályozásába. Ez azt jelenti, hogy az IECEx-tanúsítvánnyal rendelkező termékek azonnal használhatók. Queensland állam kivételt képez. Bizonyos mértékig még saját jóváhagyással rendelkeznek. Az IECEx-rendszer titkársága Ausztráliában található.

Biztonságban a HYDAC-kalRobbanásbiztos termékek sokféle iparághoz

Évek óta fejlesztünk és szállítunk tanúsított alkatrészeket és rendszereket számos iparág számára. Ennek során kiemelt figyelmet fordítunk a minőségbiztosításra, a megbízható címkézésre és termékeink tökéletes nyomon követhetőségére – a szükséges dokumentációt alapkivitelben szállítjuk. A különböző iparágakra kiterjedő szakértelmünknek köszönhetően segíteni tudunk Önnek holisztikus megoldásokat találni. Világszerte az Ön szolgálatára állunk.

Olaj és gáz

Legyen szó upstream, midstream or downstream megoldásról – a HYDAC az Ön kapcsolata a tengeri, valamint az olaj- és gázipar komponenseivel és rendszereivel kapcsolatban.

Tudjon meg többet

Brosúrák a robbanásvédelemről Szeretne többet megtudni a robbanásvédelemről és a kockázatokat minimalizáló kialakításokról? Útmutatónk minden részletes információt megad, amire szüksége van – vagy áttekintést kaphat a HYDAC ATEX poszterrel.

Lépjen kapcsolatba robbanásvédelmi szakértőinkkel

Tájékoztatást nyújtunk a legújabb irányelvekről és tanúsításokról. Kérdéseivel forduljon hozzánk – örömmel segítünk.

Lépjen kapcsolatba velünk most