HYDAC – az Ön partnere az újrahasznosító rendszerek testreszabott hidraulikus megoldásaiban Hogyan optimalizálhatók a bálázó prések kompakt és hatékony hidraulikus aggregátokkal?

Merüljön el az újrahasznosító rendszerek testreszabott hidraulikus megoldásainak világában! A HYDAC a tökéletes partner az Ön számára, ha egyedi tervezésre van szüksége az Ön egyedi igényeihez szabottan. Tapasztalt mérnökeink és technikusaink támogatják Önt hidraulikus rendszereinek tervezésében, kivitelezésében és üzembe helyezésében, és biztosítják újrahasznosító rendszereinek optimális teljesítményét és hatékonyságát. Használja ki sok éves tapasztalatunk és széleskörű hidraulikaipari szakértelmünk előnyeit, és működjön együtt velünk, hogy újrahasznosító rendszerét a következő szintre emeljük!

Bálázó prések optimalizálása kompakt és hatékony hidraulikus aggregátokkal

A HYDAC személyre szabott hidraulikus megoldásokat kínál az újrahasznosító rendszerekhez. Mérnökeink egyedi terveket dolgoznak ki, amelyek az Ön igényeihez igazodnak. Támogatjuk Önt hidraulikus rendszereinek tervezésében, kivitelezésében és üzembe helyezésében, és biztosítjuk az optimális teljesítményt.

Bálázó prések optimalizálása kompakt és hatékony hidraulikus aggregátokkalHYDAC – az Ön partnere az újrahasznosító rendszerek testreszabott hidraulikus megoldásaiban

Csökkentse, használjon újra, hasznosítsa újra – ez a mottó napjainkban az anyaggazdálkodásban. A maradék anyagok és hulladékok újrahasznosítása különösen fontos szerepet játszik a fenntarthatóságban és a környezetvédelemben. A bálázó prések fő alkalmazása a több hely kialakítása az újrahasznosítható hulladékok mennyiségének csökkentésével – ez költséget takarít meg, egyszerűbbé teszi a kezelést és minimalizálja a szállítási költségeket.
A megnövekedett követelmények teljesítése érdekében az alkalmazást folyamatosan optimalizálni kell. Legyen szó a tartályméretek csökkentéséről, a rendszer lábnyomának minimalizálásáról vagy a hajtásteljesítmény, a teljesítményleadás és a hidraulikaolaj-felhasználás csökkentéséről – egyre növekszik a vágy a lehető leghatékonyabb alkalmazások használatára. Nem utolsósorban a csatlakozási költségek és az energiaköltségek növekedése miatt. Kihívások, amelyekre a HYDAC tökéletes választ kínál. Egy ügyfél példáján megmutatjuk, hogy pontosan hogyan is nézhet ki egy személyre szabott hidraulikus megoldás az Ön présgépében.

A világnak megbízható és hatékony újrahasznosító rendszerekre van szüksége – a HYDAC a tökéletes hidraulikus megoldást kínálja!

Egy gépsorozat nagyobb teljesítményű sorozattá való átalakításának részeként egy komplett újrahasznosító rendszereket gyártó cég – a vízszintes bálázó présekre fókuszálva – a lehető legkompaktabb és energiahatékonyabb hidraulikus erőforrást keresett.  
Sok éves szakértelmünknek és kipróbált termékkínálatunknak köszönhetően a HYDAC nyerte el a szerződést ennek a hidraulikus aggregátnak a fejlesztésére. A cél: egy különösen gyors és megbízható gép rövid ciklusidővel / nagy anyagáteresztő képességgel. Ezenkívül az ügyfél a „mindent egy kézből” elvet követve egy komplett hajtóművet szeretett volna, hogy erőforrásokat, például hidraulikaolajat, valamint beszerelési időt és költségeket takarítson meg saját gyártása során.

A személyre szabott HYDAC hidraulikus hajtómű axiáldugattyús szivattyúkkal egy 120 t bálázó préshez

A projekt sikere különösen a könnyen átlátható kezelésen és a kétirányú kommunikáción múlott. A HYDAC szakemberei intenzív megbeszéléseket követően pontosították mind az erőgép méreteit, mind a présvezérlés műszaki követelményeit.
A konkrét bálázó prés munkafolyamatának szimulációja és a ciklusidő kiszámítása után a munkafolyamat pontos ismerete lehetővé tette a szivattyú hajtás motorteljesítményhez kapcsolva a prés munkamódszereinek tökéletesen megfelelő beállítását. A két tripla belsőfogazású szivattyú helyett szakembereink két kompakt hajtóegységet választottak, amelyek mindegyike egy-egy HYDAC PPV100S-180 axiáldugattyús szivattyúból, teljesítményszabályozóval és egy kis karimás belső fogaskerekes szivattyúból állt. Ez azt jelentette, hogy a szivattyúk száma csökkent, miközben a teljes áramlási sebesség változatlan maradt. A HYDAC Air-X szűrőkkel együtt az olajtartályban végzett áramlási szimulációnak köszönhetően jelentősen csökkenteni tudtuk a tartály méretét, miközben jobb levegőelválasztást és hosszabb komponens élettartamot biztosítottunk. Kompakt présvezérlő blokkunkat kifejezetten ehhez a géphez terveztük az ügyfél specifikációinak megfelelően.

A személyre szabott HYDAC megoldás még ügyfeleink céljait is meghaladta!

A teljesítményvezérelt axiáldugattyús szivattyúknak köszönhetően, amelyek lehetővé teszik a szivattyú áramlási sebességének / motorteljesítményének hatékony kihasználását a teljes nyomástartományban, az átlagos teljesítményfelvétel jelentősen csökkenthető az eredeti tripla belsőfogazású szivattyús megoldáshoz képest – a térfogatáram változtatása nélkül! A névleges motorteljesítmény 2x37 kW-ról 2x30 kW-ra csökkent. A tartály optimalizálásának köszönhetően az olajtartályt nem kevesebb, mint 40%-kal csökkentettük 2500 literről 1400 literre – így az ügyfél 1100 liter hidraulikaolajat, 466 kg acélt és így összesen 4100 kg CO2-t takaríthat meg. A keringetés költséges teljesítményveszteségét 6,0 kW-tal csökkentették a belső fogaskerekes szivattyúk teljesítményszabályozott axiáldugattyús szivattyúkra való cseréje is, ami körülbelül évi 13 000 kWh villamos energia megtakarítást jelent három műszakos üzemben.  
Az optimalizált, csökkentett ciklusidővel a HYDAC szakértői a termelékenység jelentős, 18%-os növekedését is lehetővé tették.
 
Amint ebből a példából is látható, legyen szó bálázó présről vagy bármilyen más alkalmazásról, a HYDAC a projekt bármely szakaszában támogatni tudja gépe optimalizálását. Forduljon kapcsolatba iparági szakértőinkhez tanácsért most.

Az Ön előnyeinek áttekintése

Testreszabott, egyedi, igény szerinti

Testreszabott megoldások

HYDAC szakembereink személyre szabott telepítéseket fejlesztenek ki az Ön hidraulikus erőforrásaihoz, valamint egyéb alkatrészekhez és megoldásokhoz.

Termelékenység, teljesítmény, rendelkezésre állás

Növekedés a termelékenységében

Növelje jelentős mértékben újrahasznosító rendszerének teljesítményét hatékony esés takarítson meg pénzt.

Erőforrásos megőrzése, fenntarthatóság, gazdaságos, megújuló

Erőforrások megőrzése

Legyen szó hidraulikaolajról, vízről vagy energiáról – megoldásaink fenntartható módon kímélik erőforrásait.

Energiahatékonyság, teljesítmény veszteségek, teljesítmény, teljesítmény veszteség

Energiahatékonyság

Csökkentjük a villamos energia veszteségeit – növelje energiahatékonyságát most.

Szabványosítás

Csökkentse az alkatrészek mennyiségét.

Mindig örömmel adunk tanácsokat!

Lépjen kapcsolatba HYDAC szakértői csapatunkkal, és egyeztessen konzultációs időpontot még ma!

Küldjön e-mailt most!

Fedezzen fel további magazincikkeket

A hulladékbálázó prések optimalizálása kompakt és hatékony hidraulikus aggregátokkal

HYDAC présvezérlés hibrid kivitelben

Minőség-megőrzés a hűtőfolyadék-rendszerekben hatékony hűtőfolyadék-felügyelettel