Három tipp a folyadékok víztelenítéséhez Olvasson tovább, és találjon három tippet a folyadékok víztelenítésére: mivel az olajban lévő víz még azelőtt károsítja a rendszereket, hogy az olaj oldóképessége kimerülne, és a folyadék tejszerűvé válna.
A folyékony szennyeződések szabad szemmel gyakran láthatatlanok, csakúgy, mint az általuk jelentett veszély. Mivel a gépek meghibásodásának gyakran a szennyeződés az oka. Általában ártalmatlanul indul, de a szennyeződés gyorsan tönkreteszi a folyadékok kenő és védő tulajdonságait. Az eredmény: megnövekedett olajfogyasztás, korrózió, kavitáció és fokozott alkatrészkopás. Ez szükségtelen szervizhívásokhoz és nagyobb szénlábnyomhoz vezet. Egy ciklus, amit meg kell szakítani. Olvasson tovább, és találjon három tippet a folyadékok víztelenítésére: mivel az olajban lévő víz még azelőtt károsítja a rendszereket, hogy az olaj oldóképessége kimerülne, és a folyadék tejszerűvé válna.
A teljesítménygyilkos a rendszerbenSzennyeződés az olajban
Az olajban lévő szennyeződés leállásokhoz vezetMert tönkreteszi a folyadékok védő és kenő tulajdonságait
A folyékony és gáznemű szennyeződések a folyadékok gyorsabb öregedését okozzák. Ez azt jelenti, hogy az olaj elveszíti szükséges védő és kenő tulajdonságait, amelyek lehetővé teszik a rendszer zökkenőmentes működését. Az ebből eredő korrózió és kavitáció károsítja a felhasznált alkatrészeket. Mivel gyorsabban elhasználódnak, gyakrabban kell cserélni őket, ami megterheli a környezetet és a pénztárcáját. A rendszer elérhetősége is csökken az elkerülhető szervizhívások miatt.
Az olajok és így az alkatrészek élettartama csak a víz és a gázok célzott leválasztásával hosszabbítható meg. Ez költséget és erőforrásokat takarít meg.
Hogyan kell megfelelően kondicionálni a folyadékot?A tisztasági célok elérése a megfelelő technológiával
A megfelelő megoldás kiválasztása számos tényezőtől függ, mint például a rendszer típusától, a folyadék tulajdonságaitól, az áramlási sebességtől és a bevezetett víz vagy gáz mennyiségétől. Érdemes konzultálni, mert így a lehető legjobb állapotba kerülhet a folyadék. A legmodernebb leválasztási eljárásokat alkalmazzuk, és lehetővé tesszük a szabad és oldott víz, gázok és levegő hatékony leválasztását. Termékpalettánk a fenntarthatóságra és a különböző technológiákra összpontosít – a megfelelő folyadékkondicionáló megoldás minden alkalmazáshoz.
Három tipp a folyadékok víztelenítéséhez
1. tipp: koaleszcenciaA leválasztók hatékonyan működnek szabad és emulgeált vízzel
Amikor a szabad és emulgeált víz eltávolításáról van szó a hidraulikaolajokból, leválasztóink készen állnak a segítségére.
Hogyan működik?
Az emulzióból származó kis vízcseppek a koaleszcens elem szálaihoz tapadnak. A szálakon vagy a rostcsomópontokon lévő egyéb cseppekkel való koaleszcencia hatására azok egyesülnek és nagyobb cseppeket képeznek. Ezeket a házban gravitáció vagy gravitáció és egy speciális leválasztó elem választja el. A víz a ház alján összegyűlik, és egy szelep nyitásával elvezetik.
HYDAC OLS leválasztó
Az OffLine OLS szeparátor egységként vagy egyszerűen koaleszcens házként is elérhető. Alkalmas 950 kg/m3 alatti sűrűségű hidraulikaolajokhoz és kenőolajokhoz. Koaleszcencia és szeparátor elemeket használnak, amelyeket <320 mm²/sec (5...15 l/perc) áramlási sebességre terveztek.
HYDAC MVH-C leválasztó
Használja a közepes viszkozitású MVH-C koaleszcens házunkat AquaX elemtechnológiával hidraulikaolajaihoz és kenőolajaihoz. Leválasztja az emulziókat további elválasztó elemek nélkül. A leválasztót 950 kg/m3 alatti sűrűségre és <46 mm/s (40...720 l/perc) és <320 mm²/s (10...320 l/perc) áramlási sebességre tervezték.
2. tipp: víztelenítés és gáztalanításVákuumos módszer: víz és gázok eltávolítása az olaj károsítása nélkül
FAM egységeink sokoldalúak a víztelenítés és a gáztalanítás terén. Eltávolítják a szilárd szennyeződéseket, a szabad és oldott vizet és gázt a hidraulikaolajból. Több mint 30 éve sikeresen alkalmazzák sokféle alkalmazásban, megbízhatóságuk és tartósságuk jellemzi őket.
Hogyan működik?
Száraz levegőáram találkozik nedves olajjal a vákuumoszlopban. Ez továbbítja a vizet a hidraulikaolajból a levegőbe, és megszárítja az olajat. A vákuum leválasztja a szabad és oldott gázokat/levegőt. Mielőtt a hidraulikaolaj elhagyja az egységet, a részecskéket részecskeszűrő távolítja el.
HYDAC FAM 5 víztelenítő egységek
Rugalmas és mobil: kompakt kialakításának köszönhetően az 5 l/perc teljesítményű HYDAC FluidAqua Mobil 5 ideális eszköz a szervizmunkákhoz.
HYDAC FAM 10/15 víztelenítő egységek
Az akár 15 l/perc sebességű FluidAqua Mobil 10 sorozat ideálisan alkalmas repülési folyadékokhoz, mint például a Skydrol vagy a Hyjet.
HYDAC FAM 25-95 és Economy víztelenítő egységek
Az akár 95 l/perc teljesítményű FAM 25-95 és Economy sorozatú egységek maximális leválasztási sebességet, valamint gyors víztelenítést és gáztalanítást kínálnak nagy vízbevitel mellett.
3. tipp: szuperabszorbensekMagasabb tisztasági szint: ezek a szűrőelemek megkötik a vizet
Az Aquamicron szűrőelemek ideális megoldást jelentenek a kis tartályokban lévő maradék víz eltávolítására (például olajcsere után).
Hogyan működik?
Az Aquamicron szűrőelemek a szabad vizet rendkívül viszkózus gélé (szuperabszorbens) alakítják át. Az áramlásirányban lévő szűrőréteg megakadályozza, hogy a gél az olajba kerüljön. A megkötött víz még megnövekedett nyomás mellett sem engedhető vissza. A szuperabszorbens ásványi olajokban és szintetikus észterekben nem oldódik.
HYDAC szűrőmegoldások integrált vízleválasztóval (szuperabszorbensek)
Bízzon a HYDAC kiváló minőségű szűrőelemeiben! Konkrét megoldásokat kínálunk a szabad víz leválasztására. Hogy minimalizálja a hidraulikus alkatrészek kopását a folyadékok professzionális szűrésével.