Folyamatmegbízhatóság és rendszerelérhetőség A folyamat megbízhatósága és a rendszer rendelkezésre állása az autóipari beszállítók számára

HYDAC – az Ön partnere komplex komponensek és rendszerek terén a rendszer maximális rendelkezésre állása érdekében.

A folyamat megbízhatósága és a rendszer rendelkezésre állása az autóipari beszállítók számáraHYDAC – az Ön partnere komplex komponensek és rendszerek terén a rendszer maximális rendelkezésre állása érdekében.

Az autóipari beszállítók olyan iparág-specifikus kihívásokkal szembesülnek, amelyek óriási követelményeket támasztanak a termeléssel szemben. Ezeket az igényeket olyan trendek is vezérlik, amelyek az egész szektorban új mércét állítanak fel az iparágban: ide tartozik a gyártás során a folyamatok maximális megbízhatósága, amely csak a rendszer optimális rendelkezésre állása mellett érhető el.

A benzinbefecskendező rendszerek esetében például nagy pontosságú gyártásra van szükség, hogy biztosítsák mind a termékek, mind a megmunkálási folyadékok tisztaságát.

Tapasztalt technológiai partnerként a HYDAC-ot felkérték arra, hogy iparági know-how-ját az ügyfelek számára tökéletesen testreszabott megoldásban valósítsa meg.

A rendszer rendelkezésre állásának növelése a HYDAC folyadéktechnika nagy hatékonyságú hűtő-szűrő egységeinek használatával

Egyik MRO ügyfelünk, az autók benzinbefecskendező rendszereinek vezető gyártója a próbapadokon tapasztalt nem megfelelő hűtőteljesítmény problémát, ami gyakori próbapadi meghibásodásban nyilvánult meg.

A meghibásodásokat a túl magas tesztfolyadék-hőmérséklet okozta, amely a szerelvény- és próbapad területére sugárzott, és felmelegítette a tiszta helyiségeket. A telepített kompresszoros hűtők nem tudták biztosítani a szükséges hűtési teljesítményt, és felmelegítették a szerelő- és próbasor tisztaterét is. Ez viszont megnövekedett hűtési igényekhez vezetett a szerelő- és próbasoron. A legenergiatakarékosabb hűtési mód a meglévő hűtővízkör alkalmazása volt.

Ezenkívül a rendszerben lévő részecskeszennyeződés a használt szervoszelepek megnövekedett kopásához – és ezáltal magas javítási költségekhez – vezetett. A tesztközeg is bizonyos fokig szennyezett volt, ami szelephibát okozott a próbapadokban.

Ezekkel a problémákkal, amelyek súlyosan befolyásolták a folyamatok megbízhatóságát és a rendszer rendelkezésre állását, az ügyfél felkereste a HYDAC-ot egy javasolt megoldás kidolgozása érdekében.

A feladat több célt is tartalmazott a bonyolult problémák megoldására: először is a hűtőteljesítményt kellett a próbapadokhoz igazítani, hogy a szükséges megbízható hőmérsékletet el lehessen érni. Csökkenteni kellett a gyártási területre történő hőleadást is, és a karbantartási és ártalmatlanítási költségek csökkentése érdekében kerülni kellett a hűtőfolyadékok használatát. Ugyanakkor jelentős mennyiségű energiát kellett megtakarítani – legalább 30%-ot. Az is fontos volt, hogy a beállított hűtési megoldás ne foglaljon túl sok helyet a gyártási területen.

A rendszer rendelkezésre állásának növelése érdekében olyan hatékony szűrési megoldást kellett megvalósítani, amely csökkenti a próbapadok részecsketerhelését. Végül a teljes munkaterhelést és a javítási és karbantartási költségeket csökkenteni kellett.

Mivel az ügyfél már bízott a HYDAC szakértelmében, folyamatos volt a kapcsolattartás. Ezt megalapozva szakembereink először helyszíni bejárással, fogyasztásmérésekkel és folyadékminták elemzésével kaptak pontos képet a helyzetről. Értékes műszaki tapasztalataikat a gyártásban és a próbapadi folyamatokban kamatoztathatták a befecskendező rendszerek gyártása során.

A HYDAC Fluid Engineering megoldása: állandó hűtő szűrőegység a bypassban a tartályhoz csatlakoztatva, tiszta és szennyezett oldallal

Az általunk megvalósított új hűtőszűrő egységet az ügyfelek összes próbapadján beépítettük. A HYDAC Flexmicron prémium technológiával 1 µm-es szűrési besorolással az összes fent említett követelményt sikerült teljesíteni, sőt meg is haladni.

A több hűtőkompresszoros hűtőrendszer minden próbapadon vízhűtéses rendszerré alakításával lehetőség nyílt a szükséges hűtővíz mennyiség arányos és folyamatosan szabályozható zárt hurkú vezérlésére termosztatikusan szabályozott hűtővíz szeleppel és lemezes hőcserélővel, lehetővé teszi a vizsgálati közeg állandó hőmérsékletét – megbízhatóan, egész éven át és hatékony, nagyjából 40%-os energiamegtakarítás mellett.

Az eredmény

A hűtőrendszer felépítését úgy optimalizáltuk, hogy kevesebb helyet foglaljon el a gyártócsarnokban. Az új hűtő-szűrő egységnek köszönhetően akár 40%-kal csökkentettük a hidraulikus alkatrészek, például a szervoszelepek és a nagynyomású szivattyú állásidejét. Ezzel a rendkívül hatékony szűréssel az állásidő költségei nagyjából 50%-kal csökkentek. Végül a részecsketerhelés csökkentése a munkaterhelést és a javítási és karbantartási költségeket is felére csökkentette.

Az egy kézből érkező HYDAC rendszertanácsadásnak és termékfejlesztésnek köszönhetően ügyfelünk további költségeket takaríthatott meg.

Az Ön előnyeinek áttekintése:

Megbízhatóság

Folyamat megbízhatóság

A tesztközeg meghatározott hőmérsékletét az év során betartottuk.

Rendszerelérhetőség

Rendszer elérhetőség

A rendszer általános rendelkezésre állása 2%-kal nőtt.

Géphiba

Géphiba

A rendkívül hatékony szűrési megoldás jelentősen csökkentette a géphibák számát.

Alacsonyabb költségek

Költségek csökkentése

A kisebb részecsketerhelés jelentősen csökkentette a karbantartási és javítási költségeket.

Konzultációt szeretne?

Konzultáció kérése