Folyadékkondicionálás
A tiszta folyadékok alapvetőek a rendszer megbízható működéséhez. Sok cég tudja ezt, és fontosnak tartja a tisztán töltött olajat, a folyadékkondicionálást és a folyadékelemzést. De mikor igazán "tiszta" egy folyadék? Milyen követelmények vonatkoznak a folyadékok tisztaságára?
Szakértőink testreszabott stratégiát készítenek az Ön költségeinek csökkentése érdekében. Tudjon meg többet!
HYDAC folyadékkondicionálás – a rendszer védelme hidraulikához és kenéshez
Kihívás: a rendszer rendelkezésre állása és az alkatrészek élettartamaÉrjen el nagyobb teljesítményt és üzembiztonságot a megfelelő stratégiával
A hidraulikus és kenőrendszerekben lévő szilárd, folyékony, gáznemű, sőt gélszerű szennyeződések rövidebb folyadékok és alkatrészek élettartamát, rendszerhibákat és a rendszer termelékenységének csökkenését eredményezik.
Ez még fontosabbá teszi a folyadék alapos kondicionálását, miközben figyelemmel kíséri az olaj állapotát.
Megoldásunk: folyadékkondicionálás 4.0A karbantartási folyamatok digitalizációja intelligens megoldásokat igényel
Ahhoz, hogy egy rendszer teljes mértékben hatékony és biztonságos legyen, kifinomult folyadékkondicionáló stratégiára és folyamatos online monitorozásra van szüksége. Csak holisztikus megközelítéssel lehet tartósan javítani a felhasznált folyadékok állapotát, jelentősen növelni a gépek rendelkezésre állását és csökkenteni az üzemeltetési költségeket (nem ritka az akár 30%-os költségcsökkentés sem).
Az intelligens érzékelőkkel ellátott HYDAC folyadékegységek képesek létrehozni a szükséges olajállapotot. Portfóliónk a fenntarthatóságra összpontosít, és tartalmazza a megvalósításhoz szükséges összes komponenst és teljes megoldást – minden alkalmazáshoz a megfelelő termékkel.
Szilárd részecskék eltávolítása
A rendszerbe integrált offline egységek finom szűrést hajtanak végre, és így biztosítják a folyamatosan magas olajtisztaságot. Mivel optimális működési feltételeket biztosítanak, a HYDAC egységek rendkívül költséghatékony szűrést tesznek lehetővé – függetlenül attól, hogy a rendszer hogyan működik. HYDAC-megoldásaink akár mobil használat esetén is biztosítják a rendszerek offline szűrését, valamint a folyadékok szűrt feltöltését és továbbítását, legyen szó akár szervizről, akár gondozásról és karbantartásról. A kipróbált és bevált HYDAC érzékelőknek köszönhetően rendszere a kezdetektől fogva optimális védelmet nyújthat.
Fedezze fel termékportfóliónkat a finomszűréshez szükséges offline egységekhez
HYDAC DM Dimicron szűrőelemek
A HYDAC Dimicron sorozatunk magas szennyfogó képességgel rendelkezik. Az elemek szerkezete és kialakítása nagy áramlási sebességet tesz lehetővé – a nagy tisztítási sebesség és az állandó tisztaság érdekében.
HYDAC OLF 5 OffLine Filter
Az OLF 5 sorozatú kompakt HYDAC OffLine Filter szűrőink számos kivitelt lefednek. Átszivattyús egységgel vagy anélkül, tartály beépítési változatként vagy integrált tisztasági osztály meghatározásával – minden alkalmazáshoz megtaláljuk a megfelelő megoldást.
HYDAC OLF 15/30/45/60 OffLine Filter
Az OLF 15/30/45/60 sorozatú HYDAC OffLine Filter szűrő robusztus off-line szűrő nagy folyadéktérfogatú hidraulikus és kenőrendszerekben történő helyhez kötött alkalmazásokhoz. Opcionálisan integrált folyadékfelügyelettel. Tudjon meg többet!
HYDAC MFU 15 MobileFiltration Unit szervizegység
Az MFU MobileFiltration Unit hordozható szervizegységként használható hidraulikus rendszerek feltöltéséhez, kis hidraulikus rendszerek öblítéséhez és a mellékáramban történő tisztításhoz. Opcionálisan a szilárd részecskék szennyezettségének integrált monitorozásával az ISO4406 szerint.
OFX FiltrationUnit szervizegység
Hordozható szervizegységként a HYDAC OFX FiltrationUnit lehetővé teszi a hidraulikus rendszerek feltöltését és leürítését. A 45 bar üzemi nyomás azt is jelenti, hogy használható a hidrosztatikus erőátviteli hajtások tápköreinek feltöltésére és légtelenítésére, valamint a munkahidraulika zárt körben.
Folyadékok és gázok leválasztása
A víztől a gázig – az igényektől függően HYDAC megoldásaink a legmodernebb elválasztási módszereket alkalmazzák. Legyen szó vákuum módszerről, koaleszcencia módszerről vagy szuperabszorberről, HYDAC megoldásaink lehetővé teszik a szabad és oldott víz, gázok és levegő hatékony elválasztását. A hatékony offline szűréssel együtt használva optimális védelmet nyújtanak hidraulikus rendszerének. Olyan megoldásokat fejlesztünk, amelyek megfelelnek a rendszergyártók specifikációinak.
Az olajbomlástermékeinek leválasztása
Mivel a modern folyadékok eltérő alapolajtulajdonságokkal rendelkeznek, egyre gyakoribbá váltak a gélszerű vagy akár lakkszerű lerakódások. Ez különösen a nagy folyadékterhelésű gépeknél újfajta lerakódások növekedését jelenti, ami jelentősen megváltoztatja az olaj minőségét. Egy olyan tényező, amely drámaian csökkenti mind az alkatrészek élettartamát, mind a termelékenységet.
Ennek ellensúlyozására a HYDAC hatékony rendszerekkel támogatja az olajbomlástermékek szétválasztását. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben kiaknázhatja rendszerében rejlő lehetőségeket, és értékes erőforrásokat takaríthat meg!
Hidraulika- vagy kenőolaj-alkalmazásaihoz: HYDAC termékcsaládunk lakkleválasztókhoz
HYDAC VEU-F VarnishElimination Unit
Szilárd vagy gélszerű olajbomlástermékek eltávolítására: az ásványolajok kondicionálására a szervizbarát VEU VarnishElimination Units egységet használjuk. Különösen hatékony az olajbomlástermékek eltávolításában az ásványolajokból.
HYDAC VEU-I VarnishElimination Unit
A VEU-I sorozat könnyen szervizelhető ioncserélő egységei foszfát-észter alapú (HFD-R) lángálló hidraulikus és kenőfolyadékok készítésére szolgálnak.
Hatékonyan távolítják el a folyadék hidrolíziséből és/vagy oxidációjából származó savas bomlástermékeket és fémionokat. A használt gyantaelemektől függően a HFD-R olajban lévő víz leválasztható.