Folyadékállapot-felügyelet: elengedhetetlen a folyadékkezeléshez

A HYDAC a megoldás a rendszer megelőző karbantartásához

A tiszta folyadékok elengedhetetlenek a rendszer megbízható működéséhez. Sok cég tudja ezt, és fontosnak tartja a folyadékkondicionálást, a folyadékelemzést és a tiszta olajjal való feltöltést. De mikor igazán "tiszta" egy folyadék? Milyen tisztasági követelmények vannak? Állapotalapú karbantartás és rendszerelemek, amelyek hibátlanul működnek, és a magas termelékenység sarokkövei. A folyadékfelügyelet korán észlelheti a sérüléseket, és elkerülheti a rendszer leállását. Tudjon meg többet most!

Megbízható, hatékony, digitális: intelligens állapotfelügyelet a HYDAC segítségével

Próbálja ki a HYDAC irányítottszelep-választóját

Szennyezett folyadékok, drága következményekMiért nem szabad figyelmen kívül hagyni a szennyeződést?

Ez veszélybe sodorja hidraulikus és kenési rendszerét! A folyadékokban lévő szennyeződés súlyos alkatrész károsodásához és nem tervezett rendszerleálláshoz vezet. A nem megfelelő kenés növeli a rendszer alkatrészeinek kopását és magas költségeket eredményez.

De legyen óvatos: kétféle szennyeződés létezik, amelyekre figyelnie kell. Részecskeszennyeződés esetén a folyadékban lévő részecskék károsítják az alkatrészeket és eltömítik a szűrőelemeket. Amikor víz gyűlik össze az olajban, ezt vizes szennyeződésnek nevezik. Fokozott oxidációhoz vezet, ami a szivattyúk, szelepek és hajtások korrózióját okozza. De ne aggódjon: megvan a megoldás az Ön számára.

A megoldás: folyadékállapot-felügyelet HYDAC segítségévelA tiszta folyadékok megóvják a gépet a meghibásodástól

A szennyeződés normális jelenség, amelyet nem lehet teljesen megakadályozni. Az számít, hogy milyen gyorsan fedezik fel, hogy már korán megtehesse a szükséges lépéseket a további károk elkerülése érdekében. A megoldás kézenfekvő: a folyamatos állapotfelügyelet segíthet ebben – leginkább okos érzékelők formájában. De a rendszermegoldások, például a mobil használatra szántak, is a HYDAC termékcsalád részét képezik. Egy rendszerben szeretné egyesíteni a felügyeletet és a tisztítást? Nem probléma – mindenre kiterjedő megoldásaink vannak a bypass áramba

Ezekkel az intelligens megoldásokkal a szennyeződés azonnal észlelhető. Ez lehetővé teszi, hogy lépéseket tegyen a probléma megoldására – prediktív karbantartással és szervizmunka-tervezéssel. Fedezze fel termékkínálatunkat olyan folyadékokhoz, amelyek a legmagasabb tisztasági osztályt érik el.

HYDAC érzékelők a folyadék állapotának felügyeletéhez

HYDAC ContaminationSen­sor 1000

A CS 1000 folyadékérzékelőnk figyeli az olaj ultrafinom részecskéinek szennyeződését. A megadott határértékek túllépése esetén automatikus figyelmeztetés történik, amely proaktív módon tájékoztatja Önt. Tökéletesen tervezték, hogy megbízhatóan nyomon kövesse rendszerei állapotát. 

További információ a HYDAC CS 1000-ről

HYDAC Metallic Contamination Sensor 1000

Szeretné korán észlelni a hajtóművek és a hajtásláncok kopását? Megvan a megoldás: az MCS 1000 induktív mérést használ a folyadékokban lévő fémrészecskék megszámlálására. Különösen alkalmas nagy ipari hajtóművekhez, szivattyúkhoz és csapágyrendszerekhez.

További információ a HYDAC MCS 1000-ről

HYDAC AquaSensor 1000

Precíz, állandó, online – az AquaSensor 1000 a tökéletes választás az olajokban lévő víz online kimutatására. Méri a telítettségi szintet és a hőmérsékletet, így már korán meg tudja oldani a vízproblémákat.

HYDACLAB® HLB 1400

All-in-one érzékelő: a HYDACLAB® figyeli a szabványos olajokat és a bioolajokat hőmérsékletük, víztelítettségük, elektromos vezetőképességük és dielektromos állandójuk szempontjából. Ez intelligens, mindent magában foglaló megoldássá teszi számos különféle alkalmazáshoz.

További információ a HYDACLAB® HLB 1400-ról

HYDAC FluidMonitoring Module

Gépét beállították, de még mindig hiányzik egy állapotfelügyeleti modul? FMM blokkunkat passzív folyadékkondicionálással szállítjuk csatlakozásra készen. Ez azt jelenti, hogy könnyen integrálható megoldást tudunk kínálni meglévő rendszereihez.

További információ a HYDAC FMM-ről

 

HYDAC Condition Sensor Interface CSI-C-11

A CSI-C-11 az érzékelőinek interfésze. Megbízhatóan továbbítja az érzékelő leolvasásait WLAN-on, Etherneten és Fieldbuson (Modbus®) keresztül, és e-mail értesítéseket küld. Adatait mindenkor biztonságosan tárolja a CSI-C-11. Beállíthatja saját riasztási határait a folyadékérzékelők számára – így tökéletesen nyomon követheti gépeit.

További információ a HYDAC CSI-C-11-ről

HYDAC rendszermegoldások folyadékállapot-felügyelethez

HYDAC Contamination Sensor Module

Bármilyen kombináció, a választás az Öné – online állapotfelügyeleti rendszerünk teljes mértékben az Ön igényeire szabott. Ön dönti el, hogy mely érzékelőkre van szüksége valójában. Ez azt jelenti, hogy a CSM-E költséghatékony kompakt állapotfelügyeleti megoldásként telepíthető aktív folyadékkondicionálással.

További információ a HYDAC CSM-E-ről

HYDAC Fluid Control Unit 1000

Mobil megoldást keres? Akkor tekintse meg FCU 1000 termékünket – egy hordozható szervizműszert a szilárdrészecske-szennyezettség és a víztartalom ideiglenes mérésére. Az adatok PC-n elemezhetők a FluidMonitoring szoftverünkkel.

További információ a HYDAC FCU 1000-ről

 

HYDAC ConditionMonitoring Package 4000

Megoldásunk a teljes folyadékfelügyelethez. A CMP érzékelőkkel van felszerelve, amelyek képesek mérni a részecskeszennyeződést, a fémrészecskéket és a víztelítettséget. Az integrált hálózati interfészek és adatgyűjtők egyszerű telepítést tesznek lehetővé meglévő rendszerekbe.

További információ a HYDAC CMP 4000-ról

A HYDAC kombinált megoldása a folyadékok felügyeletére és tisztítására

HYDAC Mobile Filtration Unit 10 Premium

Feltöltés, öblítés, tisztítás: ezek hordozható szervizünk fő feladatai. Az MFU 10 gondoskodik hidraulikus rendszereiről – még bypass áramlásban is. A beépített CS 1000 érzékelővel kombinálva még a folyadékokban lévő szilárd részecskék szennyeződése is megfigyelhető beavatkozás nélkül.

További információ a HYDAC MFU-10P-ről

HYDAC OffLineFilter 5 CM

OLF 5 sorozatunk gondoskodik a hidraulikaolajok finom szűréséről a bypass áramlásban. Tetszik Önnek az állapotfelügyeleti modellünk? Meghatározza a tisztasági osztályokat, és a megcélzott tisztaságnak megfelelően folyamatosan tiszta olajat biztosít. Válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő modellt.

További információ a HYDAC OLF-5-CM-ről

HYDAC OffLine Filter 15-60 CM

Az OLF 15/30/45/60 sorozatú bypass szűrőink a hidraulikus és kenési rendszerekben való helyhez kötött használatra készültek, és nagy mennyiségű olaj kezelésére alkalmasak. Lehetővé teszik az energiaoptimalizált tisztítást a meghatározott céltisztaságig. Az Ön által választott érzékelőkkel is bővíthetők.

További információ a HYDAC OLF-15-60-CM-ről

Alkalmazások folyadékállapot felügyeletére A HYDAC az Ön folyadékenergia szakértője

Próbapad és öblítőberendezés technológia

A kiváló alkatrészminőség a cél – és ennek eléréséhez rendszerének tisztán és hatékonyan kell működnie. Intelligens rendszerfelügyeletünkön kívül teljes körű szervizelést is kínálunk a próbapadokhoz az ISO 4406 szabvány szerint. Gondoskodunk a szelepek, szivattyúk és hajtóművek öblítéséről és az öblítőberendezések felügyeletéről. A tisztaság mérése az ISO 18413 szabvány szerint történik. A minőségirányítás és a tervezés validálása a HYDAC-kal végzett munka fő előnyei.  

További információ a próbapad technikáról

Hidraulikus és kenési rendszerek

A hidraulikus rendszereket és kenési rendszereket minden mobil és ipari alkalmazásban használják. Ez még fontosabbá teszi a rendszer állandó rendelkezésre állását. Könnyen integrálható érzékelőinkkel és megoldásainkkal rendszerei maximális hatékonyságot érhetnek el. További előnye, hogy az állapotfelügyelettel a korai kárészlelésnek köszönhetően csökkentheti működési költségeit. Legyen szó olajfúrótornyokról, szélturbinákról vagy építkezésről, a távfelügyelettel mindig mindent nyomon követhet.

További információ a rendszertechnológiáról

Az Ön előnyei Folyadékállapot-felügyelettel

Akadályozza meg a rendszer leállását és csökkentse az anyagfelhasználást állapotfelügyelettel.

Nagyobb termelékenység

Megakadályozzák a rendszerleállást, csökkentve az anyagfelhasználást és a költségeket.

Folyamatos állapotfelügyelettel hosszabbítsa meg folyadékhasználati élettartamát.

Hosszabb folyadék-élettartam

Mivel az olaj tisztasága magas, a folyadékokat ritkábban kell cserélni, így pénzt és időt takaríthat meg. 

A folyadékszennyeződés korai felismerése tervezhető folyamatokat és első osztályú minőséget biztosít.

Magas folyamat megbízhatóság

A megbízható felügyelet lehetővé teszi a folyadékszennyeződés korai felismerését. Az eredmény: a folyamatok gördülékenyen futhatnak és a kifogástalan minőség biztosított.

Az anyagok és folyadékok hatékony felhasználása fenntarthatóbb termelést tesz lehetővé.

Fenntartható termelés

Az anyagok és folyadékok hatékony felhasználása fenntarthatóbb termelést tesz lehetővé.

Megelőző szerviz és karbantartás tervezés  Rendszereink lehetővé teszik a megelőző karbantartást. Mondjon búcsút a magas szerviz- és karbantartási költségeknek.

Megelőző szerviz és karbantartás tervezés

Rendszereink lehetővé teszik a megelőző karbantartást. Mondjon búcsút a magas szerviz- és karbantartási költségeknek.

A gondos állapotfelügyelet hosszú élettartamot és kiváló alkatrészminőséget tesz lehetővé.

Hosszú élettartam és kiváló alkatrészminőség

A szennyezett folyadékok fokozott kopáshoz és meghibásodásokhoz vezetnek. A pontos megfigyelésnek köszönhetően ez hamarosan a múlté lesz.

GYIK

Milyen folyadékparaméterek felügyelhetők?

A HYDAC érzékelők és rendszerek a következő folyadékparamétereket felügyelik:

  • Szennyeződés
  • Olajállapot
  • Víztartalom
  • Hőmérséklet
  • Elektromos vezetőképesség
  • Fémes kopás
  • Dielektromos állandó

 

Mit jelent a megelőző karbantartás?

A megelőző karbantartás a karbantartás ütemezése a rendszer állapotának megfelelően. Az állapothoz kapcsolódó paraméterek felügyeletével pontosan megtervezheti a gép karbantartását, így a hirtelen leállás a múlté.

Elküldhetem a mérési adatokat a számítógépemre vagy a mobileszközömre?

Az összes mérési adatot könnyedén elküldheti számítógépére vagy okostelefonjára különféle interfészeken keresztül. A HYDAC széles választékot kínál. A saját felhőbe vagy a megfelelő HYDAC felhőbe történő integráció is lehetséges.

Prospektus a folyadék- és állapotfelügyelethez Minden egy pillantásra – itt áttekintést talál érzékelőinkről és felügyeleti rendszereinkről.

Folyadékállapot-felügyeleti szakértőink várják kérdéseit

Intelligens állapotfelügyelet folyadékokhoz a HYDAC segítségével

Lépjen kapcsolatba velünk most

További cikkek ebben a témában

Topics & Products
| 3 perc

A tiszta folyadékok alapvetőek a rendszer megbízható működéséhez. Sok cég tudja ezt, és fontosnak tartja a tisztán töltött olajat, a folyadékkondicionálást és a folyadékelemzést. De mikor igazán "tiszta" egy folyadék? Milyen követelmények vonatkoznak a folyadékok tisztaságára? Szakértőink testreszabott stratégiát készítenek az Ön költségeinek csökkentése érdekében. Tudjon meg többet!