HYDAC hajtómű szelepek

Az Ön partnere az alkalmazás-specifikus szeleptechnikában

Növelje hatékonyan teljesítményét most: megoldásokat kínálunk az erőátviteli alkalmazásokban felmerülő speciális szeleptechnikai kihívásokra. Töltse le prospektusunkat most, hogy megtalálja testreszabott szelepét a erőátviteli funkciók széles skálájának vezérléséhez.

Fejlett HYDAC szeleptechnika az erőátvitel funkcióihoz

Könnyen megtalálhatja az alkalmazásához megfelelő erőátviteli szelepet. Részletes információkat kaphat most az erőátviteli vezérléséről:

További információk letöltése

Telepítési hely optimalizálás és egyszerű integráció Kompakt szeleptechnika az egyszerű integrációért

Megnövelt komplexitás – kevesebb hely: a mobil gépekkel szemben támasztott megnövekedett igények elsősorban korlátozott beépítési helyet és súlykorlátozást eredményeznek. Amellett, hogy felesleges helyet foglalnak, a terjedelmes alkatrészek az összeszerelési folyamatokat is megnehezítik. Ez még fontosabbá teszi a kompakt szeleptechnikát, amely egyszerű integrációt kínál.

Szennyeződésekkel szembeni ellenállás Optimális teljesítmény még magas ISO-osztályokon is

A szelepekkel szemben támasztott követelmények szigorúak – különösen a teljesítményüket tekintve: a rendszerleállások és a szervizelések közötti rövid időközök időbe és pénzbe kerülnek. Ezért az alkatrészeknek hosszú élettartamot és nagy teljesítményt kell kínálniuk, függetlenül a terheléstől. Ez az egyetlen módja annak, hogy versenyképesek maradjanak.

Megbízhatóság Robusztus alkatrészek a lehető legjobb teljesítmény érdekében

Akár az erdőben, akár a városban, vagy a bányászatban és a felszíni bányászatban: az olyan zord környezeti feltételek, mint a hőmérséklet-változások, a páratartalom és a rezgések, gyakran problémákat okoznak az alrendszerekben. Ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb az igény a robusztus és megbízható alkatrészek és alrendszerek iránt, amelyek teljes teljesítménysűrűségüket biztosítják még az igényes alkalmazásokban is.

Megoldásunk: HYDAC szeleptechnika – az Ön igényeire szabvaPontos és dinamikus sebességváltáshoz tengelykapcsoló-vezérlés közben

A HYDAC testreszabott szelepmegoldásai a powershift és a duplakupplungos sebességváltók vezérlésére lehetővé teszik a teljesítmény hatékony javítását. Sok éves tapasztalatunkkal arányos és hidromechanikus szelepek széles termékskáláját tudjuk kínálni az erőátviteli funkciók széles skálájához.

Megbízható, megismételhető, dinamikus és precíz

Minden alfunkcióhoz megrendelheti a megfelelő szelepeket. Így teszünk lehetővé szabályozható, precíz és dinamikus sebességváltást a tengelykapcsoló- vagy a sebességváltó-fékvezérlés során. Az intenzív tesztelés biztosítja a folyamatos optimalizálást – a HYDAC erőátviteli szelepekkel az olaj szennyeződésekre és szivárgásra való érzékenysége a minimumra csökken. Szelepeink a hidegindítási teljesítményük szempontjából is optimalizáltak.

 

Használja ki kompakt kialakításunk előnyeit nagy teljesítménysűrűséggelLegyen szó a sebességváltási időről, a nyomásveszteségről, a hiszterézisről, az egyszerű integrációról, az üzembe helyezésről vagy a beépítési hely optimalizálásáról

Az olyan kulcsfontosságú funkcionális kritériumok mellett, mint a sebességváltási idő, a nyomásveszteség és a hiszterézis, a könnyű integrációra, az üzembe helyezésre és a telepítési helyigény csökkentésére is összpontosítunk. Kompakt, de robusztus kialakításunk nagy teljesítménysűrűséggel kombinálva megfelel ezeknek a kihívásoknak. Az üzembe helyezés egyszerűsítése érdekében QR-kódon keresztül egyedi szelep mérési adatokat is tudunk adni.

Tudjon meg többet a HYDAC erőátviteli szelepekről: töltse le az információkat

HYDAC termékcsaládunk a powershift vagy a duplakupplungos sebességváltók vezérléséhez Fedezze fel robusztus alkatrészeinket

A szabványos vezérlési logika ellenére a szeleptechnikának nagyon eltérő követelményeknek kell megfelelnie az érőátvitel típusától vagy a funkciótól függően. Okos, testreszabott megoldásokat kínálunk a sebességváltók egyre szigorúbb követelményeihez.

HYDAC arányos nyomásszabályozó szelepek a nagy áramlási sebességhez

A HYDAC szelepek nagy keresztmetszete biztosítja a minimális nyomásveszteséget a tengelykapcsoló terhelése/tehermentesítése során. A HYDAC különböző vezérlőnyomásokat kínál a jobb befutási teljesítmény és az állandó sebességváltás érdekében. Küldetésünk: rendkívül alacsony szivárgású, elővezérelt és közvetlen működésű szelepek páratlan kompakt kivitelben.

HYDAC arányos nyomásszabályozó szelepek powershift fokozatokhoz

Kisebb, közvetlen működésű szelepek használatával (térfogatáram szabályzással) biztosítja a tengelykapcsoló szabályozott működését A lineáris, enyhén csökkenő nyomásszabályozási jelleggörbe lehetővé teszi a tengelykapcsoló tárcsák zökkenőmentes alkalmazását, és ennek eredményeként a paraméterezett sebességváltási karakterisztikát.

HYDAC arányos nyomásszabályozó szelepek fordított teljesítménygörbével

Az inverz teljesítménygörbe biztosítja, hogy a maximális tengelykapcsoló nyomás megmaradjon hiba esetén, pl. kábelszakadás. Egyaránt kínálunk kísérleti megoldást nagy áramlási sebességekhez, és közvetlen hatású megoldást alacsonyabb áramlási sebességekhez. Maximális áramsebességnél a nyomás nullára csökkenthető.

HYDAC 3/2 utas szelepek a ki-be tengelykapcsoló vezérléséhez

A nagy teljesítménysűrűségű kompakt HYDAC 3/2 utas szelepek az arányos nyomásszabályozó szelep alternatívájaként használhatók ugyanabban a beépítési térben. Előny: a lényegesen egyszerűbb sebességváltó funkciók előnyeit élvezheti.

HYDAC rendszer nyomásszelepei – mechanikus és elektromos

A HYDAC rendszer nyomásszelepei egyenletes rendszernyomást biztosítanak a teljes áramlási sebesség tartományban. Hidromechanikus és arányos szelepes változat is elérhető. Minden szelep külön nyomáscsökkentő csatlakozással rendelkezik, amely lehetővé teszi a sebességváltó-hidraulika nyomással való ellátását anélkül, hogy az ellennyomás befolyásolná.

Melyik szelep felel meg az Ön alkalmazásának? Szerezzen további információkat most, és találja meg testreszabott megoldását!

További információk letöltése

Az Ön előnyei a HYDAC szeleptechnikával

A HYDAC széleskörű szakértelme a szelepek terén

Széleskörű szakértelem a szelepek terén

A HYDAC az Ön partnere az egyedi tervezésű szelepmegoldások terén szerzett szakértelemben, köszönhetően az erőátviteli szelepek használatában szerzett sokéves tapasztalatának.

Takarítson meg beépítési helyet a HYDAC szeleptechnikával

Optimalizált kialakítás

Nagy hangsúlyt fektetünk a könnyű beépíthetőségre, az üzembe helyezésre és a beépítési hely csökkentésére – a HYDAC erőátviteli szelepeket rendkívül kompakt kialakítás és nagy teljesítménysűrűség jellemzi.

A HYDAC termékcsalád ideális szelepet kínál számtalan funkcióhoz

Tökéletes illeszkedés

A HYDAC termékpalettája mindig biztosítja az ideális szelepet számtalan funkcióhoz és a kapcsolódó követelményekhez.

Letöltések

Találja meg most az Önnek megfelelő szelepet...

...és javítsa a teljesítményét. Egyeztessen konzultációs időpontot szeleptechnikai szakértőinkkel most.

Lépjen kapcsolatba velünk most