DVA Kit intelligens hajtásvezérlővel

A HYDAC KineSys elektronikusan állítható fix lökettérfogatú szivattyúja

Egyszerű nyomásszabályozás: támaszkodjon a HYDAC hajtástechnikára az optimális megoldás érdekében, és fedezze fel előre összeszerelt, tesztelt és előre beállított nyomásellátó egységünket. Univerzális felhasználásra, ahol állandó nyomásra vagy változó nyomásra van szükség a gépi ciklus során.

Minimális teljesítményveszteség a HYDAC funkcióoptimalizált meghajtási megoldásainak köszönhetően

A legjobb hajtástechnika a sokoldalú, gondtalan csomaghoz: kérjen tanácsot személyre szabott, fordulatszám-szabályozott meghajtási megoldásához most.

Lépjen kapcsolatba velünk most

Megoldásunk: HYDAC DVA Kit intelligens hajtásvezérlővelA hidraulika és az elektrotechnika tökéletes szimbiózisa

Plug & Play egységként a motorra szerelt hajtásvezérlővel ellátott kompakt hajtásunk változtatható fordulatszámú hidraulikus nyomásellátást tesz lehetővé az alkalmazásokhoz 0,55 kW és 22 kW közötti teljesítménnyel. A teljesen összeszerelt, tesztelt és előre beállított intelligens nyomásellátó egység sokoldalúan használható, ahol a nyomást szabályozni kell. A hajtásvezérlő paraméterezése az Ön rendszeréhez igazodik – függetlenül az adott feladattól. Például egy boost funkció használható a rendszer áramlási sebességének átmeneti növelésére. A motorra szerelt hajtásvezérlő azt is jelenti, hogy szinte bármilyen hidraulikus egység utólag felszerelhető – mivel nincs szükség kapcsolószekrényre.

Műszaki adatok:

  • Aszinkron motor
  • Robusztus hidraulikus fogaskerekes szivattyú
  • Intelligens hajtásvezérlő vezérlőáramkörökkel, hálózati és biztonsági funkciókkal, mint például az STO
  • Széles bemeneti feszültség tartomány
  • 3x 400 V (360-480 V)
  • 1x 230 V (180-250 V)
  • Csökkentett energiaszükséglet
  • Nincs szükség kapcsolószekrényre
     

HYDAC hajtástechnika: ez jelenti a különbséget

Egyszerű integráció és paraméterezés A HYDAC KineSys segítségével rendszere azonnali használatra kész

Teljes körű, gondtalan csomagot kínálunk Önnek: intelligens nyomásellátó egységként, amely könnyen integrálható, a HYDAC változtatható fordulatszámú hajtásai azonnali használatra készek – nincs szükség rendszereken átívelő szakértelemre a hidraulikában, az elektromosságban és a vezérléstechnikában. Nincs szükség az egyes alkatrészek összeszerelésére sem. A motor-szivattyú csoportra állandóan szerelt hajtásvezérlőnek köszönhetően nincs szükség kapcsolószekrénybe történő beépítésre sem. Ezzel elkerülhetők az esetleges hibaforrások az üzembe helyezés során. A hidraulikai mérnökökből, gépészmérnökökből, villamosmérnökökből és automatizálási szakemberekből álló, interdiszciplináris HYDAC KineSys csapatunk összehozza a puzzle minden darabját.

Csökkentett komplexitás Egyszerű hajtástechnika a nagyobb hatékonyság érdekében

Egyszerű technológiánknak köszönhetően a hajtásvezérlőn lévő kommunikációs interfészen keresztül minden érzékelő és hajtásrészlet egy vezérlővel hálózatba köthető – az ehhez szükséges érzékelők és vezérlőrendszer már elektromosan össze vannak kötve és szinkronizálva vannak. Ez azt jelenti, hogy rendszere azonnal használható további szakértelem nélkül. A HYDAC hajtásvezérlőn található egyszerű szöveges hibakód egyszerű hibaelhárítást és hibaelemzést is lehetővé tesz. De ez még nem minden: a motorból és hajtásvezérlőből álló előre összeszerelt és előre beállított egységnek köszönhetően már nincs szükség terepi tesztre sem. Ez azt jelenti, hogy a rendszer viselkedése független a táp frekvenciájától. A DVA Kit mindenhol ugyanúgy működik: egyenletes hidraulikus teljesítmény világszerte.

HYDAC hidraulikus modulok változtatható fordulatszámú hajtásokhozMiért érdemes az összehangolt hidraulikus blokkokat tartalmazó DVA Kit-et választania?

A HYDAC változtatható fordulatszámú hajtásmegoldásai különféle hidraulikus modulokkal kombinálhatók az előre konfigurált alapvető funkciókhoz, beleértve az érzékelőket és a nyomáskorlátozást.

Ezért érdemes a HYDAC változtatható fordulatszámú szivattyúihoz hidraulikus modulokat használni:
 

DVA Kit hidraulikus blokk nélkül változtatható fordulatszámú szivattyúkhoz

Ha megfelelő hidraulikus blokk nélküli DVA készletet használ, gondoskodnia kell a további integrációról. Ez azt jelenti, hogy a következő feladatokat még el kell végezni és figyelembe kell venni:

  • A tápfeszültség csatlakoztatása
  • Az érzékelőkábelek csatlakoztatása
  • Az érzékelők szinkronizálása a hajtásvezérlővel

A következő kérdésekre kell választ adni:

  • Hova kell csatlakoztatni a nyomásérzékelőt?
  • Ki fogja szinkronizálni a csatlakoztatott nyomásérzékelőt a jeltípus, a jelszint és a hajtásvezérlő bemeneti kapcsa tekintetében?
  • Ki fogja beállítani a folyamatvezérlőt?
     

DVA Kit hidraulikus blokkal változtatható fordulatszámú szivattyúkhoz

Ha előre konfigurált alapellátási blokkot választ a DVA Kit-hez, az integráció még egyszerűbb az Ön számára. Mert minden összehangolt és szinkronban van. Mit is jelent ez:

  • A megfelelő nyomásérzékelő be van építve a hidraulikus blokkba és megfelelően kódolva a hajtásvezérlőbe.
  • Az érzékelőkábel elektromos csatlakoztatása egyszerű és biztonságos az előre összeszerelt csatlakozóknak köszönhetően.
  • Az üzembe helyezéshez lépésről lépésre szóló utasításokat is kap.

Nincs más dolga, mint válaszolni a következő kérdésekre:

  • Honnan származik a célérték?
  • Ki fogja csatlakoztatni a tápvezetéket?
     

Konfigurálja a HYDAC DVA Kit-et most

A DVA Kit-tel konfigurálhatja változtatható fordulatszámú motoros szivattyúegységeit – egyedileg az Ön igényei szerint.

Konfigurálja a DVA Kit-et most

GYIK

Mi az a változtatható fordulatszámú hajtás?

A KineSys változtatható fordulatszámú hajtásai (DVA) a hidraulika és az elektronika közötti szimbiózis tökéletes példái. A beépített zárt hurkú vezérlésnek köszönhetően a hajtómotor igény szerint bekapcsolható és vezérelhető. Ez jelentős energiamegtakarítási lehetőséget jelent, mivel csak a ténylegesen szükséges energiamennyiség áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy a gépciklustól függően akár 70%-os energiamegtakarítás érhető el. A KineSys megoldás állapotoptimalizált beállítása minimálisra csökkenti az energiaveszteséget. A hidraulikus oldalon is drasztikusan csökkenti a komplexitást.

Mit jelent a zárt hurkú vezérlés?

Zárt hurkú vezérlőáramkörök

  • A vezérlőáramkör olyan önálló műveletsor, amely egy műszaki rendszerben vagy más típusú rendszerben egy fizikai változót befolyásol.

Fordulatszám-szabályozás

  • Ha az általános vezérlőáramkör rendszerét átvisszük a hidraulikában használt vezérlési típusokra, akkor a következő fordulatszám-szabályozási blokkdiagramot kapjuk.
  • A célérték és a tényleges fordulatszám közötti különbség átkerül a frekvenciaváltóra. Ez aztán úgy vezérli a motort, hogy a szabályozási különbség (példánkban a fordulatszám eltérése) a lehető legközelebb legyen a nullához.

Nyomásszabályozás

  • Ez a hasonlat a nyomásszabályozásra is alkalmazható. A célnyomás és a tényleges nyomás különbsége határozza meg a motor szabályozását. A tényleges fizikai nyomásváltozót a folyadékban lévő érzékelő határozza meg, és ez a vezérlő referenciaváltozójaként szolgál.

Akkumulátortöltési mód

  • Az akkumulátortöltési mód egy speciális nyomásszabályozó alkalmazás. A mögöttes vezérlőszerkezet megegyezik a fenti ábrával.
  • A kívánt célnyomás elérése és a hidraulikus teljesítmény csökkenése esetén a hajtás minimális fordulatszámon működik, hogy biztosítsa a hidraulika szivattyú folyamatos kenését. Egy beállítható idő (ΔIdő hiszterézis) után a hajtás teljesen kikapcsol. Ha a tényleges mért nyomásérték a célnyomásérték és a ΔNyomás hiszterézis különbsége alá esik, a hajtás visszakapcsol és automatikusan nyomásszabályozásra kapcsol. Ezzel az üzemmóddal a lehető legnagyobb energiamegtakarítás érhető el.

Mi az a (standard) paraméterezés?

Paraméterezés

A paraméterezés azt jelenti, hogy egy programot olyan változókkal látunk el, amelyek szabályozzák a folyamatot.
Ez vonatkozik a hajtásvezérlőink paraméterezési funkciójára is. A különböző paraméterek olyan funkcionális változók meghatározására szolgálnak, mint például:

  • Minimális és maximális sebességek
  • Vezérlési típusok
  • Digitális és analóg bemeneti és kimeneti jelek feldolgozása
  • Buszrendszer interfészek
    stb.

Standard paraméterezések

Az alkalmazások széles skálájában szerzett sokéves tapasztalatunknak köszönhetően olyan szabványokat határoztunk meg, amelyek teljes mértékben lefedik a legtöbb felhasználási esetet. A rendszerhez való alkalmazkodást természetesen minden általunk szállított terméknél figyelembe vesszük.

Melyek a fordulatszám-szabályozás legfontosabb paraméterei?

Fordulatszám-szabályozás

Az alábbiakban megtalálja azokat a legfontosabb paramétereket, amelyek jelen vannak, amikor fordulatszám-szabályozással rendelkező hajtásszabályozót szállítunk az ügyfélnek.

  • Ügyfélfordulatszám célértéke a 2. analóg bemeneten
  • 1. analóg bemenet a nyomásérzékelőhöz (nincs hatással a fordulatszám-szabályozásra)
  • Hajtás engedélyezése az 1. digitális bemeneten keresztül
  • Függőben lévő hibák nyugtázása a 4. digitális bemeneten keresztül
ParaméterszámLeírásÉrtékMértékegység
1 020Minimális frekvencia25Hz
1 021Maximális frekvencia100Hz
1 050Fékezési idő 10,1s
1 051Felfutási idő 10,1s
1 100ÜzemmódFrekvencia beállítási mód-
1 130Célérték forrás2. analóg bemenet (0-10 V)-
1 131Szoftver kiadás1. digitális bemenet (24 V)-
1 150ForgásirányCsak balra-
1 180Nyugtázó funkció4. digitális bemenet (24 V)-

Melyek a nyomásszabályozás legfontosabb paraméterei?

Nyomásszabályozás

Az alábbiakban megtalálja azokat a legfontosabb paramétereket, amelyek jelen vannak, amikor nyomásszabályozással rendelkező hajtásszabályozót szállítunk az ügyfélnek.

  • PID folyamatszabályozó nyomásszabályozáshoz
  • A vezérlő P és I komponenseinek specifikációja
  • Célérték specifikáció az ügyfél által a 2. analóg bemeneten keresztül
  • Hajtás engedélyezése az 1. digitális bemeneten keresztül
  • Függőben lévő hibák nyugtázása a 4. digitális bemeneten keresztül
ParaméterszámLeírásÉrtékMértékegység
1 020Minimális frekvencia25Hz
1 021Maximális frekvencia100Hz
1 050Fékezési idő 10,1s
1 051Felfutási idő 10,1s
1 100ÜzemmódPID folyamatvezérlő-
1 130Célérték forrás2. analóg bemenet (0-10 V)-
1 131Szoftver kiadás1. digitális bemenet (24 V)-
1 150ForgásirányCsak balra-
1 180Nyugtázó funkció4. digitális bemenet (24 V)-
3 050PID-P erősítés11
3 051PID-I erősítés11/s

Melyek az akkumulátortöltési mód legfontosabb paraméterei?

Akkumulátortöltési mód

Az alábbiakban megtalálja azokat a legfontosabb paramétereket, amelyek akkor jelen vannak, amikor a akkumulátortöltési móddal rendelkező hajtásvezérlőt szállítunk az ügyfélnek.

  • PID folyamatszabályozó nyomásszabályozáshoz
  • A vezérlő P és I komponenseinek specifikációja
  • Célérték specifikáció az ügyfél által a 2. analóg bemeneten keresztül
  • Hajtás engedélyezése az 1. digitális bemeneten keresztül
  • Függőben lévő hibák nyugtázása a 4. digitális bemeneten keresztül
ParaméterszámLeírásÉrtékMértékegység
1 020Minimális frekvencia25Hz
1 021Maximális frekvencia100Hz
1 050Fékezési idő 10,1s
1 051Felfutási idő 10,1s
1 100ÜzemmódPID folyamatvezérlő-
1 130Célérték forrás2. analóg bemenet (0-10 V)-
1 131Szoftver kiadás1. digitális bemenet (24 V)-
1 150ForgásirányCsak balra-
1 180Nyugtázó funkció4. digitális bemenet (24 V)-
3 050PID-P erősítés11
3 051PID-I erősítés11/s

Akkumulátortöltési mód

  • Nyomásérték, mint a PID-szabályozó tényleges értéke az 1. analóg bemeneten (gyárilag be van kötve)
  • Készenléti idő = kikapcsolási idő a célnyomás minimális fordulatszámának elérése után
  • Készenléti hiszterézis = be- és kikapcsolási küszöbértékek a célnyomáshoz képest
ParaméterszámLeírásÉrték
3 060PID tényleges érték1. analóg bemenet (0-10 V)
3 070PID készenléti idő0,01 s
3 071PID készenléti hiszterézis10%

Milyen folyamatadatokat biztosít az opcionális terepibusz-rendszer?

Opcionális terepibusz rendszer

Ha a hajtásvezérlőt a KineSys-től rendelték meg „Fieldbus” opcióval, akkor az alábbi folyamatadatokat szabványos olvasásra és írásra biztosítjuk. További információk az adott buszrendszer dokumentációjában találhatók.
 

ParaméterszámLeírásÉrtékMértékegység
Nem paraméterezhetőFolyamatadatok 1. kimeneteÁllapotszó-
Nem paraméterezhetőFolyamatadatok 2. kimeneteTényleges frekvenciaHz
6 080Folyamatadatok 3. kimeneteMotorfeszültségV
6 081Folyamatadatok 4. kimeneteMotoráramA
6 082Folyamatadatok 5. kimeneteTápfeszültségV
6 083Folyamatadatok 6. kimeneteFrekvencia célértékeHz
6 084Folyamatadatok 7. kimeneteBitkódolt digitális bemenetek-
6 085Folyamatadatok 8. kimenete1. analóg bemenetV
6 086Folyamatadatok 9. kimenete1. hibaszó-
6 087Folyamatadatok 10. kimenete2. hibaszó-
Nem paraméterezhetőFolyamatadatok 1. bemeneteEllenőrzőszó-
Nem paraméterezhetőFolyamatadatok 2. bemeneteCélérték%
6 110Folyamatadatok 3. bemeneteDigitális kimenetek - relé-
6 111Folyamatadatok 4. bemenete1. analóg kimenetV
6 112Folyamatadatok 5. bemeneteÜgyfélspecifikáció 1. PLC bemeneti változó-
6 113Folyamatadatok 6. bemeneteÜgyfélspecifikáció 2. PLC bemeneti változó-

Hogyan néznek ki a motorra szerelt frekvenciaváltók kapcsolási rajzai?

Kördiagramm

A KineSys motorra szerelt frekvenciaváltóinak két kapcsolási rajza STO funkcióval (Safe-Torque-Off) az alábbiakban látható. A szelep vezérlése digitális kimeneten és optocsatolón keresztül választható, és nem része a standard szállítási terjedelemnek.

Áramköri rajz STO funkcióval – töltse le most

Áramköri rajz STO funkció nélkül – töltse le most
 

Letöltések

Találja meg az optimális megoldást

Lépjen kapcsolatba velünk most