Digitális látómező megoldások, beleértve az Ethernet kamerákat
Áttekintés a HYDAC asszisztens rendszerekkel
A látómező javítását szolgáló, testreszabott megoldások a mobil gépek fontos elemei. Szigorú szabványok vonatkoznak a robusztusságra és a képminőségre, valamint az egyszerű integrációra és kezelésre. Ezzel összefüggésben a HYDAC bővíti meglévő termékportfólióját a HVT 1000 termékpaletta Ethernet kameráival a nem közúti járművek piacra. Ezek lehetővé teszik a gépre szabott, egyedi látómező-javító megoldások létrehozását.
A jövőbiztos rendszerarchitektúrához: HYDAC rendszerek a digitális látómező javításához
Fedezze fel a HYDAC asszisztens rendszereit most: lépjen kapcsolatba szakértőinkkel, ha további információra van szüksége a digitális látómező javításáról.
Emberek, gépek és környezet védelme Digitális asszsztens rendszerek az ütközések elkerülésére
Poros. Nehéz látni. És már meg is történt: ütközés. Mivel a visszapillantó tükrök, az oldalsó tükrök és a mozgó gépeken és járműveken működő tükrök gyakran nem fedik le a gép minden területét, különösen a holtterek jelentenek veszélyt. Használjon asszisztens rendszereket, hogy elkerülje az ütközéseket manőverezés, parkolás és munka közben. A digitális kamerarendszerek megbízhatóan figyelmeztetik Önt a veszélyekre, és ma már a modern gépek által választott rendszer.
Keresletvezérelt látómező megoldások Rugalmas rendszerek sokféle feladathoz
Mindenekelőtt a nem közúti járművek piacon a változatok sokfélesége azt jelenti, hogy a megoldást az adott feladathoz kell igazítani. Míg a tolatókamerákhoz akár 180°-os távoli látószög is szükséges, a folyamatfigyelés a 30° és 90° közötti látási feltételeken alapulhat. Ez csak két példa a különböző követelményekre, amelyeket teljesíteni kell. A legjobb esetben a digitális látómező megoldások rugalmasak, és az adott feladathoz igazodnak.
Optimális képminőség A legjobb képfelbontás még nehéz környezeti körülmények között is
A nagy kontrasztok, a háttérvilágítás vagy a fénykülönbségek kihívások elé állítják a kamerarendszereket. A képen még egy világos folt is nehezen láthatóvá teheti a sötétebb területek részleteit. Az optikát is a mobil gépekkel szemben támasztott növekvő követelményekhez kell igazítani. A kiváló minőségű kamerarendszer tiszta rálátást biztosít - még nagy hőmérséklet-ingadozások, durva alkalmazások és nehéz fényviszonyok esetén is.
Megoldásunk: rendszerek a digitális látómező javítására, beleértve a HYDAC Ethernet HVT 1000 kamerátFokozott biztonság a HYDAC asszisztens rendszerekkel a nem közúti járművek számára
Új rendszerarchitektúrákra van kereslet a mobil gépekre. Bízzon a HYDAC-ban, mint fejlesztési partnerére. Az Ön igényei alapján olyan egyedi rendszermegoldásait fejlesztjük ki, amelyek ma és a jövőben is beváltak.
Így tarthat áttekintést: az Ethernet interfésznek és az Ethernet kapcsolók használatának köszönhetően a HYDAC megoldás további komponensekkel bővíthető hálózattá. Kérjen tanácsot elektronikai szakértőinktől az Ön egyedi látómező megoldásához.
Az új sokoldalú: HYDAC Ethernet kamera HVT 1000
A legújabb generációs képérzékelővel és processzorral: támaszkodjon a HVT 1000 digitális Ethernet kamerára a munkafolyamatok megbízható felügyeletéhez.
Ezzel a kamerával a HYDAC kibővíti érzékelőinek széles választékát egy új, sokoldalú eszközzel:
- Autóipari minősítésű optika, bevonattal és fűtéssel
- Változtatható látómező 30° és 180° között választható optikával, amely digitálisan is állítható
- 7 - 32 V tápfeszültség 12 V és 24 V rendszerekhez
- Kompakt, robusztus ház az egyszerű beépítéshez
- Rugalmas rögzítési és szerelési lehetőségek
- IP6K9K a teljes tokozásnak köszönhetően a túlnyomásos víz elleni védelem érdekében
- Rugalmas konfiguráció ISO 17215 (VCIC) szerint
- H.264 és MJPEG tömörítés, HDR és átfedések
Ez teszi a különbséget Az Ön előnyei a HYDAC digitális látómező megoldásaival
Optimalizált képmegjelenítés A legjobb képminőség és a látómezők széles választéka
A HYDAC HVT 1000 készülékével készen áll a feladatok széles skálájára: a látómezők széles választéka biztosítja a szükséges rugalmasságot. A beépített HDR-képes érzékelő tiszta képeket és részletgazdagságot biztosít ̶ a kép sötét és világos területein. A digitális funkcióknak köszönhetően a kamera által generált adatmennyiség célzottan a megjelenítéshez és az alkalmazáshoz igazítható. Ez megtakarítja a felesleges számítási terhelést. Értékes időt is megtakaríthat: az előre meghatározott látómező-konfigurációkkal gyorsan végezhet különféle tevékenységeket.
Robusztus rendszerkialakítás Megbízható képmegjelenítés extrém körülmények között is
A HYDAC HVT 1000 a mobil gépekkel szembeni megnövekedett követelményekhez van optimalizálva, mint például a nagynyomású vízzel történő tisztítás. A beépített fűtőelemnek köszönhetően a megoldás extrém hőmérsékleti körülmények között is optimális képeket biztosít. Az új alkatrész különböző tápfeszültségeket és sértetlen elektromos interferenciákat is képes ellenállni: az integrált védőáramkörrel a HVT 1000 ellenáll például a segédegységek nagy energiájú elektromos impulzusainak.
Új látómező megoldások A digitális képadatoknak, a fúziónak és a szoftvernek köszönhetően
A HVT 1000 automata funkciói be- és kikapcsolhatók, és kívülről is vezérelhetők, így több kép egyesíthető. De a kijelző/HMI panel többre képes, mint a képfolyamok összeolvasztása. Ha további érzékelőkt, például ultrahangos érzékelők vagy radarérzékelők csatlakoznak a HMI panelhez egy átjárón keresztül, akkor ezek az információk rákerülhetnek a megjelenített kamera képére. Ily módon a felhasználó láthatja a képen, hogy az érzékelők hol észleltek potenciális akadályt. Ez lehetővé teszi a 360°-os környezet megfigyelését a gép körül kamerákkal, ultrahangos érzékelőkkel és radarérzékelőkkel.
Az Ön digitális látómező megoldása kipróbált és bevált HYDAC elektronikával Használja ki kiterjedt termékkínálatunkat a látómező javítására
HYDAC/TT Control Ethernet kapcsoló
Az Ethernet egyre fontosabb interfészként a mobil gépekben. Az új érzékelők több adatot küldenek, mint amennyit a gyakran használt CAN-busz képes továbbítani. Az Ethernet egy lehetséges megoldást kínál erre a nagy sávszélesség igényű érzékelők számára. HYDAC/TTControl Ethernet kapcsolóinkra támaszkodva tetszőleges számú kamerát csatlakoztathat egy vagy több végkészülékhez, így hálózatot alkothat.
HYDAC/TTControl kijelzők
A mobil gépeknél jelentős szerepe van a könnyű kezelhetőségnek és a járműinformációk biztosításának. Az egyre bonyolultabb működési funkciók vezérléséhez nagyobb mennyiségű adatot kell begyűjteni és feldolgozni a gépből és környezetéből. A nagy teljesítményű grafikus multimédiás processzornak és a beépített hangszórónak köszönhetően a HYDAC/TTControl kijelzői továbbfejlesztett felhasználói támogatást nyújtanak animált dizájnnal és audiovizuális figyelmeztetésekkel.
HYDAC/TTControl vezérlők
Minden új generáció fejlődésével a mobil gépek és a bennük használt elektronika komplexitása nő. A HYDAC és a TTControl programozható vezérlői tökéletes platformot kínálnak mindenféle követelményhez és alkalmazáshoz ̶ nagy teljesítményű, biztonságos, megbízható és rugalmas.