Brikettáló prés

A brikettáló prések optimalizálása kompakt és hatékony hidraulikus aggregátokkal HYDAC – Az Ön partnere a testreszabott hidraulikus megoldásokhoz préselés közben. Tudjon meg többet.

A brikettáló prések optimalizálása kompakt és hatékony hidraulikus aggregátokkalHYDAC – Az Ön partnere a személyre szabott hidraulikus megoldásokhoz préselés közben

Ha a visszamaradó anyagokat és hulladékanyagokat újrahasznosítják vagy tovább dolgozzák fel, nem csak a környezetünk profitál belőle. A brikettáló prések segítségével a gyártási folyamatok során keletkező hulladékok széles skálája, például forgács vagy por préselhető kiváló minőségű brikettté – a mennyiség csökkenése helyet, időt és költséget takarít meg a kezeléshez, tároláshoz és szállításhoz.

A fafeldolgozás során keletkező forgács és por elszívórendszerekkel összegyűjthető és szűrőrendszerekben elkülöníthető. A brikettáló prések gyakran közvetlenül a szűrőrendszer alatt helyezkednek el, hogy a forgácsot tovább lehessen feldolgozni. A brikettáló prés tehát részben meghatározza a szűrőrendszer beépítési magasságát. Ennek eredményeként olyan tényezők, mint a tartály optimalizálása és a beépítési terület vagy a beépítési magasság csökkentése fontos szerepet játszanak a brikettáló prések általános optimalizálása során. A növekvő csatlakozási költségek és energiaköltségek azt a vágyat eredményezik, hogy a lehető leghatékonyabb hajtásokat lehessen használni a hajtásteljesítmény és a teljesítménydisszipáció csökkentése érdekében.

HYDAC szakértőink segítségével optimalizálhatja brikettáló préseit a fent említett tényezők szempontjából. Egy ügyfél példáján megmutatjuk, hogyan nézhet ki egy személyre szabott hidraulikus megoldás az Ön présgépében.

Megbízható, gyors és kompaktA HYDAC minden brikettáló préshez a megfelelő hidraulikus megoldást kínálja

Új, nagyobb teljesítményű gépükhöz a lehető legkompaktabb hidraulikus erőegység kifejlesztése – ez volt ügyfelünk feladata a HYDAC szakértői számára. Az újrahasznosító rendszerek gyártója, amely az elszívási és pormentesítő rendszerek rendszermegoldásaira összpontosít, évente akár 80 új rendszert is gyárt. A brikettáló prések, amelyek e rendszerek részeként a szűrés alatt helyezkednek el, a port vagy a faforgácsot tömör brikettté préselik.

A megrendelővel szorosan együttműködve HYDAC szakembereink egyszerre több célt is megfogalmaztak: a korlátozott beépítési magasság miatt a lehető legkompaktabb hidraulikus egységet kívántuk kidolgozni. A magasság és a tartály térfogata nem lehet nagyobb, mint a meglévő, kisebb gépméret magassága és térfogata, hogy a pormentesítő rendszer teljes magassága változatlan maradjon. A fő cél egy energiahatékony aggregát és egy megbízható, gyors, rövid ciklusidővel rendelkező gép volt. Az ügyfél egyéni támogatást is kívánt a projekt teljes szakaszában.

A HYDAC megoldásaTestreszabott hidraulikus aggregát 160 kN brikettáló préshez

Mi volt különösen fontos számunkra a testreszabott megoldások kidolgozásakor? Átláthatóság és kommunikáció egyenrangú partnerként. Pontosan ennek a mottónak megfelelően határoztuk meg a hidraulikus aggregát méreteit, valamint a présvezérléshez szükséges műszaki és hidraulikai követelményeket a megrendelőnkkel többszöri beszélgetés során.

Így fejlesztettük ki a testreszabott megoldást:

Először szimuláltuk a gép sorrendjét, és kiszámítottuk a ciklusidőt. Ez lehetővé tette számunkra, hogy a szivattyúhajtást optimálisan a gép követelményeihez igazítsuk: egy PPV101-45 axiáldugattyús szivattyú teljesítményszabályozóval hajtja meg a hengereket, és hatékonyan hasznosítja a szivattyú áramlási sebességét és a motor teljesítményét a teljes nyomástartományban. A kiválasztott szivattyúhajtást alapul véve kiszámítottuk az olajtartályt, és optimalizáltuk a tartály levegőelválasztását az Air-X szűrőink és a CFD áramlási szimuláció segítségével. Az olajtartály mérete minimálisra csökkent. Ez az intézkedés nem csak telepítési helyet takarít meg. Ezenkívül elősegíti a jobb levegőelválasztást, és megnöveli az összes hidraulikus alkatrész élettartamát. Kifejezetten az ügyfél számára kialakított kompakt présvezérlő blokkunkat integrált szivattyú keringető vezérléssel látták el a teljesítménydisszipáció csökkentése érdekében.

Az eredmény

A testreszabott HYDAC megoldás messze felülmúlta ügyfeleink elvárásait. A hatékony teljesítményszabályozású axiáldugattyús szivattyúnak köszönhetően a szivattyú áramlási sebessége és ezáltal az átlagos teljesítményfelvétel jelentősen csökkenthető egy karimás belső fogaskerekes szivattyús szivattyúkombinációhoz képest - ahogyan azt a megrendelő eredetileg javasolta; a motor névleges teljesítménye 7,5 kW-ról 5,5 kW-ra csökkent.

A tartályoptimalizálás eredményeként a megrendelő által megadott mérethez képest akár 52%-kal (125-ről 60 literre) csökkentettük az olajtartályt. A tartály magasságát is csökkentettük 450 mm-ről 380 mm-re. Ez azt jelentette, hogy a hidraulikus aggregát tökéletesen illeszkedett a szűrőrendszer alatti helyiségbe. A kompakt kialakításnak köszönhetően az ügyfél töltésenként 65 liter hidraulikaolajat takarított meg, ezzel 210 kg-mal csökkentve szénlábnyomát.

A karimás belső fogaskerekes szivattyú kiiktatásával a (nyomásmentes) cirkuláció teljesítményveszteségei is csökkenthetők; a teljesítményveszteség további 0,2 kW-tal csökkent, ami körülbelül évi 500 kWh energiamegtakarítást eredményezett.

Ezzel a koncepcióval a brikettáló prés még a szükséges 5,7 másodperces ciklusidőt is túlteljesítette (beleértve a 2,5 másodpercet a préskamra forgácsokkal való feltöltéséhez), ami a termelékenység növekedéséhez vezetett.

Kiegészítő extraként a gépsorozat legkisebb méretéhez is használható volt az egység olajtartálya, mivel méretei megegyeztek a legkisebb méretű tartályéval. Ennek eredményeként mostantól minden méretben ugyanaz az olajtartály van, ami lehetővé teszi a változatok számának csökkentését.

Ügyfelünk esete azt mutatja, hogy személyre szabott megoldásaink növelik az Ön hatékonyságát, miközben megóvják költségvetését. Beszéljen iparági szakértőinkkel most a rendszer optimalizálása érdekében.

Az Ön előnyeinek áttekintése

Testreszabott megoldás

Testreszabott megoldások

HYDAC szakembereink személyre szabott telepítéseket fejlesztenek ki az Ön hidraulikus erőforrásaihoz, valamint egyéb alkatrészekhez és megoldásokhoz.

Nagyobb termelékenység

Növekedés a termelékenységében

Jelentősen növelje teljesítményét és takarítson meg pénzt.

Erőforrások megőrzése

Erőforrások megőrzése

Legyen szó olajról, vízről vagy energiáról – megoldásaink fenntartható módon kímélik erőforrásait.

Csökkentse energiafelhasználását állapotfelügyelettel és megelőző karbantartással, és takarítson meg pénzt.

Energiahatékonyság

Csökkentjük áramveszteségeit – növelje energiahatékonyságát most.

Csökkentés

Szabványosítás

Csökkentse az alkatrészek kínálatát a változatkezeléssel.

LetöltésReferenciatörténet: A brikettáló prések optimalizálása kompakt és hatékony hidraulikus aggregátokkal

Töltse le a referenciatörténetet PDF formátumban most!

Mindig örömmel adunk tanácsokat!

Lépjen kapcsolatba HYDAC szakértő csapatunkkal, és egyeztessen konzultációs időpontot még ma!

Küldjön e-mailt

Fedezzen fel további magazincikkeket

A hulladékbálázó prések optimalizálása kompakt és hatékony hidraulikus aggregátokkal

Ügyfél sikertörténet
| 3 perc

HYDAC – Az Ön partnere a személyre szabott hidraulikus megoldásokhoz préselés közben