Az elektrosztatikus kisülések csökkentése a Stat-X® segítségével

HYDAC – az Ön partnere a szerszámgépek szűrőelemeiben

Használjon Stat-X® szűrőelemeket a veszélyes elektrosztatikus kisülések csökkentése érdekében a rendszerben, és megakadályozza az elektronikai meghibásodást.

Elektrosztatikus kisülések csökkentése szerszámgépekben Stat-X® szűrőelemekkel
Használja a Stat-X® szűrőelemeket, hogy csökkentse a veszélyes elektrosztatikus kisülést a rendszerben, és megelőzze az elektronikai meghibásodást, az olajbomlástermékek kialakulását és a használt szűrőelemek tönkremenetelét.

Az iparban egyre gyakrabban használnak olcsó, környezetbarát és innovatív hidraulikaolajokat. Ezek az olajok jellemzően cink- és hamumentesek, és nem tartalmaznak ként. Napjainkban szintetikus adalékanyagokat használnak a cinktartalmú adalékok helyén. Ennek a cink-adaléknak a hiánya csökkenti az olaj vezetőképességét, ami számos ipari alkalmazásban problémákhoz vezethet. Ha alacsony vezetőképességű olaj folyik át egy hagyományos hidraulika- vagy kenőolajszűrő elemen, a folyadék a töltésleválasztó hatások miatt nagyon nagy elektrosztatikus töltést fejleszthet ki. Ha a töltés túllép bizonyos határokat, az elektromos kisülés formájában hirtelen felszabadul. A legjellemzőbb forma a szikrakisülés, amely különböző helyeken fordulhat elő. Ha elektrosztatikus kisülés lép fel a rendszerben, az a következő problémákat okozhatja:

  • Kiégett vagy eltömődött szűrőelemek

  • Az olajbomlástermékek (lakk) fokozott előfordulása, és ennek következtében megnövekedett alkatrészek kopása és rövidebb olajcsere-intervallumok,

  • Elektronikus alkatrészek meghibásodása,

  • Deflagráció a tartályban, kiégett légtelenítő szűrők.

Ha a kisülés a rendszeren kívül történik, személyi sérülést okozhat a fájdalmas felvillanások. A gép biztonsága és a munkavédelem sérül, ezért sürgős intézkedésre van szükség.

Munkaadói Felelősségbiztosítási Egyesület közleménye:

"Különösen a cink- és hamumentes olajok gyakran alacsony elektromos vezetőképességgel rendelkeznek. Ha egy ilyen alacsony vezetőképességű olaj átfolyik egy hagyományos szűrőelemen, az elem és az olaj elektrosztatikusan feltöltődhet, és elektrosztatikus kisülés léphet fel a rendszerben vagy kívül. [...]”

Source: DGUV Information FB HM-082 “Filtration von Hydraulikflüssigkeiten” [Hidraulikafolyadékok szűrése], Kiadás 2016/07, Szakterület Fa és Fém HB HM, Német Törvényes Balesetbiztosítási Szövetség (DGUV), Mainz

Megnövelt rendszer rendelkezésre állás, gépbiztonság és költségoptimalizálás a HYDAC szűréstechnikai megközelítéssel

Egy nemzetközi szerszámgépgyártó ügyfelünk azt tapasztalta, hogy egyes ügyfeleinél az olajban égésmaradványok, megsérült szűrőelemek, sőt esetenként a hidraulikus rendszerbe szerelt elektronikai alkatrészek is meghibásodtak. Az ügyfél már ismerte a HYDAC-ot, mint szakértői rendszerpartnert a hidraulika és szűrés területén, és a probléma azonosítása után rövid időn belül felvette velünk a kapcsolatot, hogy közösen találjunk megoldást. A cél az elektronikai zavarok elhárítása, a hidraulikaolaj és a szűrőelemek élettartamának jelentős meghosszabbítása volt.

A HYDAC szűrési szakértői és a szerszámgépipari csapat a helyszínen, az egyik érintett géptulajdonos telephelyén elemezte a problémát. Méréseket, olajelemzéseket és kutatásokat végeztünk. Gyorsan világossá vált, hogy a tulajdonosok innovatív, alacsony vezetőképességű hidraulikaolajokat használnak szerszámgépeikben, és ez okozza a problémákat. A HYDAC FluidCareCenter®-ben további elemzéseket és teszteket végeztek különböző olaj- és szűrőkombinációkkal.

Ez vezetett az innovatív Stat-X® szűrőelem-technikához. Ezt a technológiát sikeresen tesztelték a végfelhasználó telephelyén, és minimálisra csökkentette a rendszer elektrosztatikus feltöltődését. Így elkerülhető az elektrosztatikus kisülés. A Stat-X® megoldást ma már a gyártó összes gépén használják.

Stat-X® szűrőelemek az elektrosztatikus feltöltődés megakadályozására a rendkívül kritikus hidraulikus és kenési alkalmazásokban

A HYDAC Filtertechnik hosszú évek óta dolgozik a hidraulikus és kenőrendszerek elektrosztatikus feltöltődésének leküzdésén, valamint az ebből eredő súlyos rendszerkárosodások megelőzésén.

Az innovatív HYDAC Stat-X® elemek egészen különleges szerkezetükkel és közegükkel bizonyíthatóan csökkentik az elektrosztatikus feltöltődést. Mivel a töltési potenciál majdnem nulla, a szikraképződés megbízhatóan elnyomható.

Az eredmény

A modern, alacsony vezetőképességű olajok irányába mutató trend arra késztette ügyfeleinket, hogy megtapasztalják az elektrosztatikus feltöltődést és kisülést szerszámgépei hidraulikájában. Ez a jelenség okozta a szűrők és a rendszer alkatrészeinek károsodását, valamint az olajbomlási tünetek, például a fokozott lakképződést. A Stat-X® szűrési technológia lehetővé tette a veszélyes töltések és kisütések csökkentését a rendszerben, miközben kiváló ultrafinom szűrést biztosított.

A HYDAC immár a Stat-X® szűrőket eredeti felszerelésként szállítja a szerszámgépgyártó hidraulikus rendszereiben. A hagyományos szűrőelemek Stat-X® technológiára történő cseréje a hidraulikaolaj és a szűrők élettartamát is akár 20%-kal megnövelte – a rendszerek a mai napig zavartalanul működnek.

Az Ön előnyei a Stat-X® szűrőelemekkel

Rendszerelérhetőség

Rendszer elérhetőség

A nem tervezett leállások csökkentése.

Csökkentse energiafelhasználását állapotfelügyelettel és megelőző karbantartással, és takarítson meg pénzt.

Erőforrások megőrzése

Az olajbomlástermékek, például a lakk mennyiségének csökkentése és az olajcsere-intervallumok meghosszabbítása.

Alacsonyabb költségek

Költségoptimalizálás

Csökkentett karbantartási költségek és hosszabb karbantartási intervallumok.

Munkavédelem

Gépbiztonság, munkavédelem

Maximális biztonság a dolgozók és a gép számára a szikrakisülés bizonyítottan csökkentésének köszönhetően, különösen hidegindítási körülmények között.
Biztonságos működés robbanásveszélyes területeken.

A rendszer rendelkezésre állásának kiterjesztése

Hosszabb rendszerélettartam

A rendszer maximalizált élettartama.

LetöltésReferencia: Elektrosztatikus kisülések csökkentése Stat-X® segítségével

Töltse le a referenciát most PDF formátumban

Mindig örömmel adunk tanácsokat!

Lépjen kapcsolatba HYDAC szakértő csapatunkkal, és egyeztessen konzultációs időpontot még ma!

E-mail írása