ADSteer – Elektrohidraulikus kiegészítő kormányzás

Az új típusú elektrohidraulikus kiegészítő kormányzás

Növelje járműparkjának rugalmasságát az ADSteer Profi segítségével – az elektrohidraulikus kiegészítő kormányzás autonóm alrendszerével, amely érintésmentesen számítja ki a kormánytengelyek célszögét. Ismerje meg egyedi megoldásunkat most!

A pótkocsik és a vontatott munkagépek nagy kihívásokkal néznek szembe

Különösen manőverezhető, kis kopás, precíz és kíméletes a talajhoz – a mezőgazdasági gépeknek magas követelményeknek kell megfelelniük. Ez egy olyan tényező, hogy az elektrohidraulikus kormányrendszerek komoly kihívásokkal néznek szembe a vontatott és félig függesztett pótkocsik és munkagépek esetében.

Ez különösen jól látható a vontatójármű és a pótkocsi csuklósszögének érzékelésére szolgáló érzékelőrendszer csatlakoztatásakor. Hagyományosan ehhez kapcsolórúdra van szükség a vonórúdra szerelt pótkocsi-érzékelő és a vontatójármű meghatározott csatlakozási pontja között. Ezek a mechanikák nem csak érzékenyek a hibákra, hanem meghatározzák a vontatójármű függesztését is. Alternatív megoldásként a vonószembe integrált érzékelő is elérhető, de ehhez speciális ellendarabra van szükség a vontatójárműtől. Ha egy vontatójármű nincs felszerelve a megfelelő előre meghatározott vonószerkezettel, a járművek nem kombinálhatók rugalmasan. A vontatójárművek cseréje általában befolyásolja a beállított szögszámítás minőségét, mivel a merev tengely és a kapcsolási pont közötti távolság gépenként változhat.

Célunk a HYDAC-nál egy olyan alrendszer kifejlesztése volt, amely e korlátozások nélkül működik.

AdSteer – az optimális megoldás az Ön gépparkjához

Az ADSteer Profi egy elektrohidraulikus kényszerkormányzás, amely nyíróerők nélkül kormányoz a merev tengely körül. Ez csökkenti a gumiabroncsok kopását, csökkenti a tengelyekre ható erőket és javítja a manőverezést.

Ez teszi a különbséget

Innovatív érzékelőtechnológiánk érintés- és kopásmentesen számítja ki a kormányzott tengelyek névleges szögét. Az alváz geometriai adatait a merev tengely és a kormányzott tengelyek távolságára csökkentették. Ez kiküszöböli a forgáspont és a kapcsolási pont közötti távolság befolyását magán a vontatójárműnél és magán a pótkocsinál. Az ADSteer Profi itt a vontatójárműtől függetlenül működik. A vontató jármű csak a hidraulikus és elektromos tápellátást biztosítja. Ezért nincsenek korlátozások az érzékelőrendszer vonószerkezetére vagy csatolására vonatkozóan. Ez a koncepció nem csökkenti a kormányszöget, a hasmagasságot és a teljesítményleadó tengely játékát.

Természetesen az ADSteer Profi az EN ISO 13849 és az AgPLd ISO 25119 szerinti teljesítményszintet is kínálja, hogy megfeleljen az alkalmazás jogi követelményeinek.

A Cat3 dőlésérzékelő, amely redundánsan rögzíti az elfordulási sebességet a névleges szögszámításhoz, a járműváz bármely pontjára rögzíthető. Ez lehetővé teszi a biztonságos elhelyezést a külső erőktől védve. Ugyanakkor az érzékelőnek nincs mechanikus csatolása a vontató járműhöz.

Minden, amit az ADSteer Profiról tudni kell!Az ADSteer Profi a hatékonyság és a rugalmasság tökéletes összjátéka. Tudjon meg többet rendszerbrossúránkból.

További információk kérése most

HYDAC ADSteer alkatrészeink A moduláris rugalmasság érdekében

HYDAC moduláris kormányszelep

Az elektrohidraulikus kormánykészletünkből származó HYDAC kormányszelep megfelel a speciális alkalmazási követelményeknek. A mezőgazdasági technológia standard hidraulikaellátására tervezett bemeneti lemez és az egyszeres vagy kettős kormányzás/kioldó modulok kombinációja biztosítja a szükséges hidraulikus funkciókat. Természetesen LS nyomáskorlátozó, lökésszelepek, amelyek védelmet nyújtanak a külső erők túlterhelése ellen, valamint egy nyomástávadó a rendszer felügyeletéhez.

HYDAC HIT dőlésérzékelő az elfordulási sebesség mérésére

A célkormányszöget alapértelmezés szerint az elfordulási sebesség érzékelése számítja ki. Csak a CANopen biztonsággal ellátott HYDAC HIT 1500 Cat3 dőlésérzékelő használható. A HIT 1500 szoftver és hardver verzióit a szoftver ellenőrzi. Az elfordulási sebességen keresztüli célkormányszög-érzékelés alternatívájaként szög- vagy helyzetérzékelők használhatók a vonórúdon.

HYDAC TTC32s kormányvezérlő kezelőfelülettel

Rendszerünk agya: az ADS alkalmazásszoftverrel ellátott HYDAC TTC32S kormányvezérlő különböző vezérlőegységekkel kombinálható. A HYDAC eVision2 7"-es kijelzőjével működik, amely opcionálisan elérhető ISOBUS-átjáró a vontatógép ISOBUS-kijelzőjén keresztül, vagy szabadalmaztatott a gépvezérlőn és a gépgyártó kezelőterminálján keresztül. A standard működési funkciókon és állapotkijelzőn kívül minden változat kiterjedt szerviz- és diagnosztikai menüvel rendelkezik.

Az ADSteer Profi előnyei egy pillantásra

Robusztus és tartós

Robusztus és kevésbé érzékeny a hibákra

Megbízható partnere a közúti és nem közúti használathoz: a hibás külső eszköz és a felesleges rúdrendszer nélkül az ADSteer Profi az Ön robusztus alrendszere közúton és különösen terepen, nehéz körülmények között.

Nagyobb rugalmasság

Az ADSteer lehetővé teszi – kombinálja munkagépét vagy pótkocsiját bármilyen vontatójárművel, függetlenül a kengyeltől, a vonóhorogtól, a gömbcsuklótól vagy az állítható vonórúdtól. A változatos gépparkjához!

Erőforrások megőrzése

Környezettudatos

Az ADSteer segítségével maximalizálható a kormányszög, a hasmagasság és a TLT hasmagassága. A kifinomult HYDAC kiegészítő kormányzás így optimális manőverezhetőséget tesz lehetővé, miközben a lehető legkíméletesebb a gumiabroncsokkal. 

Funkcionális biztonság

Magas funkcionális biztonság

Kiterjedt szoftverünk precízen vezérel, garantálva Önnek a legmegbízhatóbb kormányzást, miközben megfelel az EN ISO 13849 szerinti PL d és az ISO 25119 szerinti AgPLd biztonsági követelményeknek.

Mindig örömmel adunk tanácsokat!

Lépjen kapcsolatba HYDAC szakértő csapatunkkal, és egyeztessen konzultációs időpontot még ma!

Konzultáció kérése