A HYDAC kábelrögzítésével biztosan messzire megy
A kábelek optimális rögzítéséhez szélturbinákban
Nem a légörvényben, hanem előtte! A HYDAC rögzítési rendszere innovatív, személyre szabott és biztonságos. Legyen szó felszálló vagy hurok vezetékekről – a HYROFLEX az optimális megoldás minden ismert kihívásra ebben az alkalmazásban. Méretre szabott minőség a rendszer maximális rendelkezésre állása érdekében. Tudjon meg többet most!
Az Ön szélturbinája biztonsága a középpontban – a rugalmas, innovatív HYROFLEX szereléstechnikájával
Valóban védett a kábeltartó rövidzárlattól és a tűzveszélytől?
Megoldások széles választéka a piacon – a HYDAC innovatív szereléstechnikát kínál
Az egyszerű kábelkötegelőktől és létrarendszerektől a műanyagból készült megmunkált alkatrészekig – a szélturbinák szereléstechnikájával semmi sem lehetetlen. Minden hagyományos megoldásnak van közös vonása:
- A túl sok laza alkatrész megnehezíti az összeszerelést.
- A kábelek lecsúsznak, mert nincs állandó előfeszítés.
- A kábelek sérültek, ami rövidzárlatot eredményez.
- A tűzvédelem gyakran nem biztosított.
Mindent megadunk, amire szüksége van: első osztályú kábelrögzítések a szélturbinához
Mindazonáltal és mindenhol, ahol a kábeleket biztonságosan kell elhelyezni: a HYDAC tudja a megoldást! Moduláris rendszerünk tökéletesen alkalmas felszálló vezetékek tornyokba és kábelek hurkokban történő felszerelésére. Szerelőelemeink széles választékával akár rövid határidővel is képesek vagyunk egyedi, méretre szabott gyártást teljesíteni.
Nagy rugalmassággal kezeljük a szélenergia-ipar kihívásait. Az összes komponens igény szerint kombinálható és módosítható. A biztonság az egyik legfontosabb prioritásunk: a rövidzárlat és a tűzveszély elkerülhető – szélturbinája biztonságban van a HYROFLEX-szel!
Tartós és biztonságos szereléstechnika a szélturbinákhoz
HYDAC kábelrögzítés felszálló vezetékekhez
Kábelek gyors és egyszerű felszerelése vízszintes és függőleges tornyokba – a HYROFLEX félhold alakú kábelköteg-tartó és soros léc a szélturbinák erősáramú és tápkábeleinek rögzítésére szolgáló különféle rögzítőrendszerének része.
HYDAC kábeltartó hurkokhoz
Kötelező az optimális kábelelrendezéshez: a HYROFLEX csillag és fix csillag szereléstechnika optimalizálja a kábelt, amely a gondolától a toronyba vezet. Nincs több csavarodás és gubanc – a kiváló tartás minimalizálja a kábelszigetelés kopását.