A HYDAC hidraulikus oktató

A modern oktatóeszköz első osztályú és gyakorlatias hidraulika oktatáshoz

Az elméleti oktatás támogatására és képzési célokra a HYDAC kifejlesztette a gyakorlati HHT2 hidraulika képzési csomagot.

Praktikus hidraulika, modern és interaktív

A jelenlegi gyártásból származó robusztus HYDAC-alkatrészekből épült, ipari minőségű kivitelben, a HHT2 hidraulikus tréner egy integrált, mindent magában foglaló stratégia a hidraulika témakörében – számos lehetőséggel és megfelelő képzési gyakorlatokkal.

Mivel tetszés szerint különféle munkacsomagok választhatók, a hidraulika témakörön belül sokféle tartalom tanítható:

  • Kézi működtetésű standard hidraulika
  • Elektrohidraulika
  • Proporcionális technológia
  • Mérőberendezések
  • PLC csomag kiterjedt nyílt és zárt hurkú feladatokhoz
  • Digitális csomag 4.0 a kiterjesztett csatlakoztathatóságért

Egy vagy két, egymástól függetlenül használható munkaállomás lehetővé teszi az összes hidraulika képzési feladat egyetlen eszközön történő feltérképezését. A HHT2 hidraulikus tréner gyakorlati élménnyé teszi a hidraulikát, és lehetővé teszi az elméleti ismeretek gyors, egyszerű, letisztult és szórakoztató alkalmazását akár hat fős csoportban egyszerre.

Robusztus ipari komponenseivel a HYDAC hidraulikus tréner integrált, mindent magában foglaló stratégiát kínál. Az összes hidraulika képzési feladat egyetlen eszközön feltérképezhető.

Műszaki jellemzők, HHT2 hidraulikus tréner

Tápegység

  • Fordulatszám-szabályozott KINESYS tápegység 230 V / 50 Hz-hez, nincs szükség háromfázisú áramra
  • Alacsony zajszintű szivattyú (<50 dBa 1 méteres távolságban)
  • Áramlási sebesség 3,7 l/perc munkaállomásonként
  • A nyomáscsatlakozók külön kapcsolhatók
  • A maximális nyomáshatár nem állítható
  • A tartály automatikus nyomásmentesítése kapcsoláskor
  • Egyéb feszültségtartományok kérésre

Komponensek

  • Ipari alkatrészek a HYDAC termékcsaládból (praktikus)
  • Szabadon elhelyezhető a profilfalon
  • Szabadalmaztatott rögzítési rendszer
  • Vonzó megjelenés eloxált alumínium blokkokkal

A HYDAC hidraulika képzési csomag előnyei egy pillantásra

  • Praktikus hidraulika oktatóeszköz robusztus alkatrészekkelipari minőségű kivitelben a vezető HYDAC gyártótól
  • Mivel a hidraulikus munkacsomagok igény szerint választhatók, sokféle témakör tanítható
  • Jól átgondolt átfogó koncepció mindennel egy forrásból: tréner, tápegység, alkatrészek, oktatási feladatok és kapcsolatok
  • A forma és a funkció sikeres ötvözete
  • A változtatható fordulatszámú hajtóegységnek köszönhetően a hidraulika oktatóeszköz nagyon csendes és energiatakarékos
  • Egyszerű kezelés és szerszámmentes áramkör kialakítás
  • Rendkívül robusztus, kis szivárgású ipari csatlakozók
  • Moduláris, rugalmasságot ésbővítést tesz lehetővé
  • A további komponensek egyedi integrációja egyszerű
  • Fiókos szekrény és tömlőtartó a tiszta tároláshoz
  • Szakértői beüzemelés és instrukció a helyszínen lehetséges

A HYDAC kiegészítő szolgáltatást kínál a HHT2 hidraulikus trénerhez

  • Különféle képzési gyakorlatok az oktatóeszközhöz
  • Üzembe helyezési csomag
  • Hidraulika oktatóeszközének karbantartása a HYDAC által
  • Alapfokú hidraulika képzések
  • Haladó hidraulika szemináriumok
  • Hidraulikus rendszer és vezérléstechnika
  • Szakszolgálattal kapcsolatos szemináriumok
  • Speciális e-learning tanfolyamok

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Mennyire hallható a tréner? Lehet társalogni vagy további magyarázatokat adni, ha be van kapcsolva?

A hidraulikus trénerek tervezésekor kiemelt szempont volt a zajszint. 46-50 dBA (1 méteres távolság) hangnyomásszintet ér el a rendszer állítható frekvenciaegységgel. Ez azt jelenti, hogy gond nélkül lehet társalogni, ha a tréner be van kapcsolva.

Milyen tápegységet igényel a készülék?

A hidraulikus trénerek integrált aggregátjai normál aljzattal (Schuko) kompatibilisek (1x 230 V, 50 Hz). Ezért nincs szükség háromfázisú csatlakozásra. Más változatok és egyéb feszültségek is rendelkezésre állnak; kérjük lépjen kapcsolatba velünk további információért. További információkat a HHT2 hidraulikus tréner termékkatalógusunkban talál.

Másrészt a mobil képzéshez szükséges aggregát három fázist igényel (3x 400 V, 50 Hz), és egy CEE 400 V 16 A-es aljzat szükséges. Lásd a termékkatalógust: terhelésérzékelés.

Milyen nyomás- és áramlási sebesség tartományban működik a tréner?

A hidraulikus tréner aggregátja munkaállomásonként 3,7 l/perc teljesítményt biztosít. A gyakorlatok üzemi nyomása 0-60 bar. A nyomásszint 70 bar-ra van korlátozva. További információkat a HHT2 hidraulikus tréner termékkatalógusunkban talál.

Milyen olajat kell használni a feltöltéshez és mennyi olajra van szüksége az aggregátnak?

A hidraulikus tréner tartálya 20 literes. A tartály feltöltéséhez ISO VG 32 tiszta olajat (DIN 51524 T1 + T2 szerinti hidraulikaolaj, viszkozitási tartomány 32 mm²/s 40 °C olajhőmérsékleten) használnak. További információkért és az indítási utasításokért olvassa el a hidraulikus trénerek kezelési útmutatóját.

Hogyan rögzíthetők az alkatrészek a falhoz?

Az alkatrészek profilfalhoz való rögzítéséhez használjon speciálisan kialakított konzolokat. A szelepek össze- és szétszerelése szerszám nélkül történik. A rögzítőrendszer segítségével az alkatrészek szabadon elhelyezhetők a profilfalon.

Mobil a tréner?

A hidraulikus tréner mobil. Négy poliamid terelőgörgővel van felszerelve.

Befér az ajtókon?

Igen. A trénert gond nélkül át lehet tolni normál ajtókon (lásd a méreteket).

Milyen nehéz és mekkora a tréner (méretei)?

A hidraulikus tréner súlya 465 kg.
Méretek: 2090 mm x 780 mm x 1774 mm (hossz x szélesség x magasság)

Mindent egyszerre kell megvennem? Milyen képzési területeket fed le a tréner?

Nem kell minden verziót és alkatrészt beszereznie. Különböző kialakítások és konfigurációs szintek léteznek. A rendszer moduláris felépítésű, továbbfejleszthető és beállítható, hogy megfeleljen az Ön képzési igényeinek. További információért forduljon hozzánk.

Milyen frissítési lehetőségek állnak rendelkezésre?

A frissítési lehetőségek széles skálája áll rendelkezésre. A komponenseket a következő kategóriákba soroltuk:

  • Standard hidraulika kézi működtetéssel
  • Elektrohidraulikus szelepek
  • Relékapcsoló doboz
  • Programozható memória vezérlés
  • Proporcionális technológia
  • Digitális csomag 4.0
  • Mobil vezérlőblokkok (nyitott/zárt központ)
  • Terhelésérzékelő egység
  • Különféle funkciómodulok

Hány ember tud dolgozni és tanulni a tréneren?

Munkaállomásonként három embert javasolunk. Két munkaállomással rendelkező trénerünk hat személy kényelmes tanulását teszi lehetővé.

Beállíthatok különböző áramköröket két oldalon? A két oldal egymástól függetlenül működik?

Két munkaállomással rendelkező trénereink különböző gyakorlatokat és köröket tesznek lehetővé minden munkaállomáson. Mindkét oldal egymástól függetlenül működik a gyakorlatok többségében. Minden csapat a saját tempójában dolgozhat.

Vannak-e feladat hozzárendelve a trénerhez?

A hidraulikus trénerek számára számos feladatot dolgoztunk ki. A feladatok csoportosítva vannak, és PDF-fájlként érhetők el. Van egy változat a diákok és egy változat a tanárok számára. A képzési gyakorlatok kizárólag hidraulikus tréner vásárlásával érhetők el.

Kivonat a hidraulikus tréner gyakorlataiból:

  • a nyomás, terület és erő kifejezések
  • erőátvitel
  • az áramlási sebesség, mint hidraulikus paraméter
  • a sebesség, a nyomás és az áramlási sebesség kapcsolata
  • hidraulikus henger (fő/szolga henger, egyidejű mozgás, tartási pozíciók és "követés")
  • sebességszabályozás fojtószelepekkel vagy betáplálás szabályozással
  • szelepek elektromos elővezérlése
  • öntartó áramkör 4/3 utas szelepekhez
  • a monostabil és a bistabil szelepek közötti különbségek
  • munkavégzés időeltolással
  • ciklikus folyamatok megvalósítása
  • a PLC programok felépítése
  • SR elemek használata PLC programokban
  • 4/2 és 4/3 utas szelepek vezérlése
  • monostabil/bistabil szelepek különböző szabályozási módjai
  • különböző sebességek megvalósítása
  • szekvenciális vezérlések
  • érzékelők integrálása (közelítéskapcsolók / nyomáskapcsolók)
  • időzítők használata

A képzési feladatokon kívül segédkönyveket is biztosítunk. Szemináriumon való részvétel vagy hidraulikus tréner vásárlása nélkül is megvásárolhatja tőlünk a tankönyveket.

Hogyan működtethetők vagy kapcsolhatók a szelepek?

A hidraulikus tréner többféle változatban kapható. A standard hidraulikus változat a szelepek kézi működtetését kínálja egy kar segítségével. Az elektrohidraulikus változat mágnesszelepek és elektromos áramkör segítségével működteti a szelepeket. A hallgató megtanulja a szelep huzalozását, és kapcsolókkal vagy PLC-vel tudja létrehozni a szükséges mozgásokat.

Letöltések Referencia: A HYDAC hidraulikus tréner

Mindig örömmel adunk tanácsokat!

E-mail írása